My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Toolroom Lathes

  1. Drehmaschinen
  2. Drehmaschinen für den Werkzeug- und Vorrichtungsbau
Haas Drehmaschinen für den Werkzeug- und Vorrichtungsbau

Drehmaschinen für den Werkzeug- und Vorrichtungsbau

Vereinfachen Sie den Übergang von der manuellen zu CNC-Bearbeitung

Werkzeug- und Vorrichtungsbau

  • Standardmodelle
  • Produktionsmodelle
  • Ausbildungsmodelle
Modell und Preis
Recently Updated

Von der Schule bis hin zum großen Werkzeug- und Vorrichtungsbau


Die wahre Definition von Wert: volle CNC-Fähigkeiten ohne nennenswerte Investitionen.

Großartige Drehmaschinen für Einsteiger

Die Drehmaschinen für den Werkzeug- und Vorrichtungsbau der Modellreihe TL von Haas sind preiswert und einfach zu bedienen. Sie bieten die Präzisionssteuerung und Flexibilität des Haas CNC-Systems. Sie sind sehr einfach zu erlernen und zu bedienen, auch wenn man keine G-Code-Kenntnisse besitzt, und daher die ideale Einstiegslösung für Neugründer oder als ein erster Schritt in die Bearbeitung mit CNC-Maschinen.

6,5"–10"

SPANNFUTTERGRÖSSE

2,3"–3,5"

SPINDELBOHRUNG

1.800–3.000

U/min

10

HP

STANDARD-DREHMASCHINEN FÜR DEN WERKZEUG- UND VORRICHTUNGSBAU

Haas TL-1

TL-1

CNC-Drehmaschine für Werkzeug- und Vorrichtungsbau mit einer max. Drehdurchmesser/-länge von 406 x 762 mm

    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas TL-2

TL-2

CNC-Drehmaschine für Werkzeug- und Vorrichtungsbau mit einer max. Tragfähigkeit von 406 x 1.219 mm

    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

DREHMASCHINEN FÜR DEN WERKZEUG- UND VORRICHTUNGSBAU

Haas TL-1

TL-1P

CNC-Drehmaschine für den Werkzeug- und Vorrichtungsbau mit einer max. Drehdurchmesser/-länge von 203 x 762 mm

    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas TL-1

TL-2P

CNC-Drehmaschine für den Werkzeug- und Vorrichtungsbau mit einer max. Tragfähigkeit von 203 x 1219 mm

    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

DREHMASCHINE FÜR WERKZEUG- UND VORRICHTUNGSBAU ZUR AUSBILDUNG

Haas TL-1-EDU

TL-1-EDU

CNC-Drehmaschine für den Werkzeugbau, exklusiv für den Bildungsbereich, mit einer maximalen Tragfähigkeit von 406 x 762 mm

    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

TL-P-SERIE

BROSCHÜRE HERUNTERLADEN

HAAS JOURNAL

    “Meine Haas Maschinen funktionieren sehr gut, ich war sehr überrascht von der Genauigkeit der TL-1. Wenn ich die Bloop- und Tuner-Röhren mache, bleibe ich immer bei ein paar Zehntel."

    Uptagrafft, LLC
    Eric Uptagrafft | Eigentümer | Uptagrafft, LLC
    Recently Updated

    Produktiv und einfach zu erlernen


    Einfach zu erlernen und zu bedienen, auch wenn man keine G-Code-Kenntnisse besitzt, ist die TL-1 ideal für Neugründer oder als ein erster Schritt in die Bearbeitung mit CNC-Maschinen.

    ELEKTRONISCHE HANDRÄDER
    Die Option E-Handräder für Drehmaschinen der TL-Baureihe ermöglicht eine präzise, einfache und “manuelle” Steuerung beider Achsen zum Positionieren, Schneiden und mehr. Mit den Schritt-Tasten Vorschub oder Eilgang ausführen, Vorschub pro Umdrehung einstellen, Schritt-Inkremente einstellen und sogar Fasen – alles mit den E-Handrädern.
    DIE ÜBERARBEITETE DREHMASCHINE FÜR DEN WERKZEUG- UND VORRICHTUNGSBAU
    Die TL-1 von Haas ist die ideale Maschine für Existenzgründer sowie für den Übergang von manuellen Drehmaschinen zur CNC-Bearbeitung. In diesem Video erläutern Eric Wood und Bryan O'Fallon einige der Leistungsmerkmale der überarbeiteten TL-1 von Haas.
    Bilder und Videos anzeigen
    Die Markierung zeigt die leistungsstarke Haas M130 Medien-Anzeigefunktion. Mit einem M130 können Sie Einrichtungsblätter, Werkzeuglisten, Arbeitsanweisungen und sogar Videos anzeigen, alles aus Ihrem Programm heraus.
    Fehlersuche bei G71- und G72-Zyklen
    Mark zeigt Ihnen, wie Sie Ihre Schruppzyklen der Drehmaschine schnell beheben und diese mysteriösen “nicht monotonen Alarme” vermeiden können. Er erklärt auch die Drehzyklen Typ I und Typ II und zeigt, wie man ein Problemprogramm in der Grafik durch einfaches Ändern eines G-Codes ausführt.

     

    Recently Updated

    Bauen Sie Ihre eigene Drehmaschine für den Werkzeug- und Vorrichtungsbau


    Sind Sie bereit für Ihre neue Haas Drehmaschine?  

    Wir finden die richtige Maschine für Ihren Betrieb und machen sie zu Ihrer eigenen, indem wir die Optionen und Leistungsmerkmale hinzufügen, die Sie benötigen.

    ANFANGEN

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Haas Auslieferungspreis

    Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.