My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Lathe Automation

  1. Automatisierungssysteme
  2. Drehmaschinen-Automatisierung

DREHMASCHINEN AUTOMATISIERUNG

Die richtige Automatisierung für Ihre Drehmaschine wählen

Stangenlader

 Einfache Automatisierung

Stangenlader

Automatischer Werkstücklader

 Erschwingliche Automatisierung

Mehr erfahren

Roboter und Cobots

 Vielseitige Automatisierung

Mehr erfahren
  • Stangenlader sind einfach
  • Automatische Werkstücklader sind erschwinglich
  • Roboter und Cobots sind vielseitig

 Einfache Automatisierung

Stangenlader – Einfachste aller möglichen Automatisierungsoptionen zu implementieren

  • Seit Jahrzehnten in der Industrie bewährte Lösung
  • Effiziente/erschwingliche Designs
  • Maximieren Sie die Betriebszeit der Spindel – steigern Sie die Produktivität
  • Stromversorgung direkt von der Haas-Drehmaschine

Der Einsatz eines Stangenladers auf einer CNC-Drehmaschine ist vermutlich eine der ältesten Automatisierungslösungen für Dreharbeiten. Seit Jahrzehnten setzen Unternehmen Stangenlader ein, um ihre Spindeln am Laufen zu halten und den Bedienern Zeit für sinnvollere Aufgaben zu geben. Das Einlegen von Stangenmaterial in die Maschine bietet eine einfache Möglichkeit, der Schneidspindel mehr Material zuzuführen.. Anstatt einzelne Teile zu schneiden und von Hand in die Maschine einzulegen, schiebt ein Stangenlader das Material automatisch durch die Spindel, damit das nächste Werkstück hergestellt werden kann. Nach der Fertigstellung schneidet die Drehmaschine einfach das fertige Teil ab und schiebt neues Material vor, um den Zyklus zu wiederholen. Der Einsatz eines Stangenladers ist eine gute Möglichkeit, die Betriebszeit Ihrer Spindel zu maximieren.

Der Haas Stangenlader V2 ist ein kürzerer Stangenlader, der weniger Stellfläche benötigt als herkömmliche 3,5 m (12 Fuß) Stangenlader. Schneiden Sie Ihre lange Stange einfach in kürzere Längen von 1,2 m (4 ft), um die Stellfläche optimal zu nutzen. Der Stangenlader V2 verarbeitet Material mit einem Durchmesser von 0,375 bis 3 Zoll (10–76 mm) und kann unterschiedlich lange Stangen mit einer Länge von bis zu 48" (1,2 m) aufnehmen, um sicherzustellen, dass Sie das Beste aus jedem Stück herausholen. Der Stangenlader V2 kann sowohl mit einfachen zweiachsigen Drehmaschinen als Erstausrüstungslösung als auch mit Drehmaschinen mit Gegenspindeln oder Y-Achse für eine umfassendere Teileautomatisierung kombiniert werden.

Der Haas Stangenlader V2 bietet eine einfache, kostengünstige Automatisierung in einem kleinen Paket. Er ist ausschließlich für den Einsatz auf Drehzentren von Haas konzipiert und wird direkt an die Haas Steuerung angeschlossen. Mit seinem innovativen Rollwagen-Design ist der mühelose Zugang zum hinteren Ende der Drehmaschinenspindel gewährleistet, sodass die Spindel-Führungsbüchsenadapter und -Führungsbüchsen jederzeit mühelos gewechselt werden können.

Der Haas Stangenlader 12 ist ein hydrodynamischer Stangenlader, der für die kontinuierliche Bearbeitung von bis zu 3,6 m (12') langem Stangenmaterial auf Haas ST-10 bis ST-30 und DS-20Y bis DS-30Y Drehzentren entwickelt wurde. Er ist eine Hochleistungsautomatisierungslösung, die eine hervorragende Stangenauflage und Vibrationskontrolle für Hochgeschwindigkeitsdrehanwendungen bietet.

Der Haas Stangenlader 12 wurde für moderne CNC-Drehmaschinen entwickelt und verwendet ein hydrodynamisches Ölbadsystem, um die Stangen während des gesamten Vorschubprozesses zu stabilisieren – für einen ruhigeren Betrieb, einen gleichmäßigeren Vorschub und eine bessere Teileoberfläche.  

 Erschwingliche Automatisierung

Automatischer Werkstücklader – Schwerpunkt auf dem niedrigstmöglichen Preis für Automatisierung

  • Günstige, hochwertige Lösung
  • Einzelne Teile laden/entladen
  • Einfacher, erschwinglicher 2-Achsen-Portallader
  • Werkstückvorlagen zur Rationalisierung der Einrichtung und Programmierung
  • Die Gesamtproduktivität erhöhen
  • Von Haas für Haas gebaut
  • Direkter Anschluss an die Haas-Steuerung

Wenn Ihr Stangenmaterial einen zu großen Durchmesser für den Stangenvorschub hat oder wenn Sie einzelne Teile haben, die einzeln in die Spindel geladen werden müssen, dann ist der automatische Werkstücklader (APL) von Haas die ideale Lösung! Mit dem APL kann man in der Regel die Größe der zu bearbeitenden Teile von 75 mm (3 Zoll) Durchmesser auf 150 mm (6 Zoll) verdoppeln. Der APL eignet sich auch gut zum Laden von Wellen verschiedener Größen. Wenn Sie viele Werkstücke haben, die fremdbearbeitet wurden, wie z. B. wärmebehandelt oder beschichtet, kann der APL das Be- und Entladen dieser Teile für Sie erleichtern.

Die automatischen Werkstücklader von Haas werden vollständig im eigenen Haus hergestellt. So haben wir die Kosten unter Kontrolle und bieten Ihnen eine preisgünstige und hochwertige Lösung für Ihren Automatisierungsbedarf. APLs sind außerdem eine kostengünstigere Lösung als der Einsatz von sechsachsigen Robotern oder Cobots, da sie ein einfaches, zweiachsiges Portaldesign mit einem einachsigen, programmierbaren Teiletisch aufweisen.

Das Zusammenspiel einer Haas APL mit einem Haas CNC-Drehzentrum ist eine der beliebtesten Plattformen bei Haas Anwendern. Dank des erschwinglichen Preises und der einfachen Einrichtung werden Sie im Handumdrehen mehr Leistung in Ihrer Werkstatt erzielen. Ein APL für Ihre Drehmaschine ist ideal für Teile mit einem Durchmesser von bis zu 150 mm (6 Zoll) und einem Gewicht von unter 4,5 kg (10 lb.) pro Stück. Integrierte Haas Werkstückvorlagen vereinfachen die Einrichtung und Programmierung des APL und machen sie für kürzere Teileläufe interessant. Der APL wurde ausschließlich für den Einsatz auf Drehzentren von Haas entwickelt und gebaut und wird direkt an die Haas Steuerung angeschlossen. Befreien Sie Ihren vorhandenen Talentpool und weisen Sie Ihren Mitarbeitern sinnvollere Aufgaben zu, damit sie mehr an einem Tag erledigen können. 

 Vielseitige Automatisierung

Roboter und Cobots – Bieten die größte Flexibilität bei der Implementierung und Handhabung von Teilen.

  • Hohe Flexibilität bei der Handhabung von Teilen
  • Unterschiedliche Abhol- und Absetzorte sind möglich
  • Direkte Schnittstelle an die Haas-Steuerung
  • Automatisches Be- und Entladen von Teilen
  • Eine Station zum Wenden von Teilen ist verfügbar, um Zugang zur Rückseite Ihres Werkstücks zu erhalten
  • Sie können zwischen Einstationen- und Zweistationen-Greifern wählen
  • Werkstückvorlagen helfen bei der Einrichtung und Programmierung
Wenn es um allgemeine Flexibilität bei der Handhabung von Werkstücken geht, gibt es keine bessere Lösung als einen Roboter oder Cobot. Sie können verschiedene Abhol- und Absetzorte einrichten und eine Station zum Wenden von Teilen einbauen, um Zugang zur Rückseite Ihres Werkstücks zu erhalten und es in einem Durchgang zu produzieren. Beide Plattformen sind direkt mit der Haas Steuerung verbunden, sodass kein externer Integrator erforderlich ist. Das bedeutet, dass das Gesamtpaket weniger komplex, weniger kostspielig und in seinem Verhalten besser vorhersehbar ist.

Mit einer Vielzahl von Größen zur Auswahl können Roboter/Cobots Teile von 25 bis 300 mm (1 bis 12 Zoll) groß sein bzw. von wenigen Unzen bis 60 g bis 18 kg (40 lb.) wiegen. Wenn Sie zusätzliche Automatisierungsstufen einbauen möchten, wie z. B. zusätzliche Förderbänder für die Anlieferung und die Entnahme von Teilen, dann ist ein Roboter oder Cobot die richtige Plattform für Sie.

Haas Roboter- und Cobot-Pakete sind mit einigen Ausnahmen im Wesentlichen gleich. Bei beiden handelt es sich um 6-Achsen-Roboter, die vollständig in die Haas Steuerung integriert sind, und beide verwenden die gleichen benutzerfreundlichen Haas Werkstückvorlagen für die Einrichtung und Programmierung. Die Cobots sind weniger belastbar und verfügen über eine Kraftsensorik, die es ihnen ermöglicht, neben Personen eingesetzt zu werden. Cobots sind zwar etwas langsamer als ihre Industrieroboter-Pendants, aber sie sind kostengünstiger, einfacher einzurichten und zu programmieren und benötigen keinen umfangreichen Sicherheitszaun. Die Industrieroboter von Haas bieten eine etwas höhere Gewichtskapazität und höhere Gesamtgeschwindigkeiten, benötigen aber für einen sicheren Betrieb einen Sicherheitszaun oder eine andere Art von Schutzbarriere, wie z. B. einen Lichtvorhang oder einen Bereichsscanner. Sowohl Roboter als auch Cobots ermöglichen das automatische Be- und Entladen von Teilen in und aus Ihrer Haas Drehmaschine für einen unbeaufsichtigten Betrieb, was den größten Beitrag zur Zeitersparnis bei jeder Automatisierungslösung darstellt.

Wählen Sie zwischen unserem einfachen pneumatischen Greifer für größere und schwerere Teile und unserem doppelten pneumatischen Greifer für kleinere, leichtere Teile. Mit dem Doppelgreifer können Sie das Rohmaterial in einem einzigen Arbeitsgang mit einem fertigen Teil austauschen, um die Geschwindigkeit zu maximieren und die Produktivität zu steigern. In der Regel lädt der Roboter/Cobot ein Teil in einen automatischen, programmierbaren Schraubstock, den Haas ebenfalls bereitstellen kann, wodurch Ihr Einkaufserlebnis einfacher und weniger kompliziert wird. Für ein Höchstmaß an Vielseitigkeit bei der Bearbeitung von Werkstücken sollten Sie sich für einen Haas Roboter oder Cobot entscheiden. 

Recently Updated

Haben Sie noch Fragen? Fragen Sie einfach. Wir sind gleich wieder für Sie da.


Seien Sie so spezifisch wie Sie möchten, damit wir Sie unterstützen können, die beste Automatisierungslösung für Ihre Werkstatt zu finden.

Language Preference :
Loading

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.