Lathe Automation

  1. オートメーション システム
  2. 旋盤の自動化

旋盤の自動化

お使いの旋盤に適した自動化の選択

バー送り機

 自動化の容易さ

バー送り機

オートパーツローダー

 手頃な価格の自動化

詳細情報

ロボットとコボット

 汎用性の高い自動化

詳細情報
  • バーフィーダーは簡単
  • オートパーツローダーは手頃
  • ロボットとコボットは汎用性が高い

 自動化の容易さ

バー送り機 - 導入可能なすべての自動化選択肢の中で最も簡単

  • 数十年にわたって業界で実証されたソリューション
  • 効率的/手頃な設計
  • スピンドルのアップタイムを最大化し、生産性を向上
  • Haas旋盤から直接給電

CNC旋盤でバー送り機を使用することは、ターニング操作のおそらく最も古い自動化ソリューションの1つです。数十年にわたって、企業は、バーフィーダーを使用してスピンドルを動かし続け、オペレーターがより重要なタスクを実行できるようになっています。バーストックを機械にロードすると、切削スピンドルに、より多くの材料を簡単に供給できます。個々のパーツを切削し、一度に1つずつ機械に手動でロードするのではなく、バー送り機は、材料をスピンドルを使って自動的に前進させ、次のパーツを処理することができます。完了すると、旋盤は、単に仕上げパーツを切断し、新しい材料を前進させてサイクルを繰り返すだけです。バー送り機の使用は、スピンドルのアップタイムを最大化する優れた方法です。

Haasバー送り機 V2は、従来の12フィート(3.5m)バー送り機よりも少ない床面積で済む短いバーローダーです。長いバーを、より短い4フィート(1.2m)の長さにカットするだけで、フロアスペースを最大限に活用できます。バー送り機 V2は、直径0.375〜3インチ(10〜76mm)の材料を処理し、最大48"(1.2m)のバーのさまざまな長さのパーツを収容して、各パーツを最大限に活用できます。バー送り機V2は、最初の自動化ソリューションとして単純な2軸旋盤に加え、より完全なパーツの自動化のためにサブスピンドルまたはY軸を備えた旋盤でパッケージ化できます。

Haasバー送り機 V2は小型パッケージで簡単、手頃なコストで自動化できます。Haasターニングセンター専用に設計・構成されており、Haas制御に直接接続できます。革新的な可動型デザインにより、旋盤スピンドルの後ろ側に簡単に手が届き、すぐにライナーアダプターやスピンドルライナーの変更が行えます。

Haasバー送り機12は、HaasのST-10~ST-30、およびDS-20Y~DS-30Yターニングセンターに対応した、最大12'(3.6m)のバーストックを連続加工するために設計されたハイドロダイナミック方式のバー送り機です。高速旋削アプリケーション向けに、優れたバーサポートと振動制御を提供する高性能な自動化ソリューションです。

Haasバー送り機12は、最新のCNC旋盤環境向けに設計されており、送り工程全体を通じてバーを安定させるハイドロダイナミック方式のオイルバスシステムを採用しています。これにより、動作音の低減、スムーズな送り、部品の仕上げの向上を実現します。

 手頃な価格の自動化

オートパーツローダー – 考えられる最小のコストで自動化できることを重視

  • 安価で価値の高いソリューション
  • 個々のパーツのロード/アンロード
  • シンプルで手頃な2軸ガントリーローダー
  • 制御テンプレートによるセットアップとプログラミングの簡素化
  • 全体的な生産性の向上
  • HaasによるHaasのための構成
  • Haas制御との直接インターフェース

バーストックの直径が大きすぎてバー送りできない、あるいはスピンドルに個別にロードする必要があるパーツがある場合は、Haasオートパーツローダー(APL)が最適です!APLでは、通常、処理できるパーツのサイズを直径3インチ(75 mm)から直径6インチ(150 mm)の2倍にすることができます。APLは、さまざまなサイズのシャフトをロードするのにも適しています。熱処理やメッキなど、外部加工を行ったパーツがたくさんある場合、APLは、パーツのロードとアンロードを簡単に行えます。

Haasオートパーツローダーは完全に社内で製造されており、コストを抑え、自動化のニーズに対応する低価格/高価値のソリューションになります。また、APLは、1軸のプログラマブルパーツテーブルを備えたシンプルな2軸ガントリーデザインによって、6軸ロボットまたはコボットを使用するよりも手頃なソリューションです。

Haas APLとHaas CNCターニングセンターのペアリングは、Haasユーザーの間で、最も人気のある自動化プラットフォームの1つです。手頃な価格とセットアップの容易さは、すぐに現場のパフォーマンスを向上させることを意味します。旋盤用のAPLとしては、直径6インチ(150 mm)以下、そして各10ポンド(4.5 kg)未満のパーツが最適です。内蔵Haas制御テンプレートは、APLのセットアップとプログラミングを簡素化し、より短時間のパーツ処理に適しています。Haasターニングセンター専用に設計・構成されており、Haas制御に直接接続できます。人材プールを解放し、従業員がより意義のあるタスクを達成し、1日でより多くのことを実行できるようになります。

 汎用性の高い自動化

ロボットとコボット – 導入およびパーツの取り扱いで最も柔軟

  • パーツの取り扱いで高い柔軟性
  • ピックアップ位置とドロップオフ位置の変更に対応
  • Haas制御経由で直接インターフェース接続
  • パーツの自動ロードと自動アンロード
  • パーツの裏面にアクセスできるパーツフリップステーション
  • シングルステーションまたはデュアルステーションのグリッパーから選択可能
  • セットアップおよびプログラミングに有用な制御テンプレート
パーツの取り扱いにおける全体的な柔軟性において、ロボットやコボットほど優れたソリューションはありません。ピックアップ位置とドロップオフ位置は変えることができ、パーツフリッピングステーションを組み込み、1回で完了する生産でパーツの裏側にアクセスすることができます。両方のプラットフォームは、Haas制御によって直接接続できるため、外部インテグレーターは不要です。このことは、パッケージ全体の複雑さとコストが押さえられ、動作の予測性が高くなることを意味します。

ロボット/コボットは、さまざまなサイズから選択でき、1〜12インチ(25〜300mm)のサイズか、数オンスから約40ポンド(60g〜18kg)の重量のパーツを処理できます。パーツの供給とパーツの取り除きを処理するために、コンベヤベルトを追加するなど、追加の自動化が必要な場合、ロボットまたはコボットは、最適のプラットフォームです。

Haasのロボットとコボットのパッケージは、いくつかの例外を除いて基本的に同じです。どちらもHaas制御と完全に統合した6軸ロボットであり、セットアップとプログラミングに同じ使いやすいHaasテンプレートを採用しています。コボットは低負荷用であり、人間と並んで使用できる力感知機能を備えています。産業用ロボットよりも少し遅くなりますが、コボットは、より手頃であり、セットアップおよびプログラミングが簡単で、大きな安全フェンスは必要ありません。Haasの産業用ロボットは、パーツの重量能力を少し増やし、全体の速度を高速化しますが、安全な操作のためには、ライトカーテンかエリアスキャナーなど、安全フェンスその他のタイプの保護バリアが必要です。ロボットとコボットの両方によって、Haasミルまたは旋盤へのパーツの自動ロードとアンロードを無人運転で行うことができます。これは、自動化ソリューションにおける時間節約の最大要素です。

パーツサイズと重量能力を大きくするにはシングル空圧式グリッパー、小型で軽量なパーツ用にはデュアル空圧式グリッパーをお選びください。デュアルグリッパーによって、原材料を1回のトリップで完成パーツと交換できるため、速度を最大化し、生産性を向上できます。通常、ロボット/コボットは、自動のプログラマブルなビスにパーツをロードします。Haasは、これも提供できるため、お客様の工場体験をより容易にして、複雑さを減らすことができます。パーツの取り扱いで最大の汎用性を得るには、Haasのロボットまたはコボットを選択して、商品を供給してください。

Recently Updated

ご質問がありますか? ぜひお問い合わせください。折り返しご連絡いたします。


お客様の工場に最適なオートメーションをご提案するため、できるだけ詳しくご要望をお知らせ下さい。