Lathe Robots

  1. オートメーション システム
  2. 旋盤の自動化
  3. 旋盤用ロボット

旋盤用ロボット

旋盤に適したロボットの選択

容量 5kg
コボットシステム
800mmのリーチ

パーツの最大重量 
6.3ポンド(2.9kg)
部品サイズ: 
直径0.55"~5.25"(直径14~133mm)

詳細情報 | オンライン見積もり

容量 10kg
コボットシステム
1,000mmのリーチ

パーツの最大重量 
14.5ポンド(6.6kg)
部品サイズ: 
直径0.625インチ〜6インチ(直径16〜152mm)

詳細情報 | オンライン見積もり

容量 15kg
コボットシステム
1,300mmのリーチ

パーツの最大重量 
19.8ポンド(9kg)
部品サイズ: 
直径2.25インチから8.5インチ(直径57〜215mm)

詳細情報 | オンライン見積もり

容量 20kg
コボットシステム
1,418mmのリーチ

パーツの最大重量 
25ポンド(11.4kg)
部品サイズ: 
直径2.25インチから8.5インチ(直径57〜215mm)

詳細情報 | オンライン見積もり

容量 30kg
コボットシステム
1,800mmのリーチ

パーツの最大重量
49.7ポンド(22.5kg)
部品サイズ
直径0.50~6.0インチ(直径13~152mm)

詳細情報 | オンライン見積もり

容量 7kg
ロボットシステム
911mmのリーチ

パーツの最大重量 
7.9ポンド(3.6kg)
部品サイズ: 
直径0.38〜6.2インチ(直径10〜157mm)

詳細情報 | オンライン見積もり

容量 25kg
ロボットシステム
1,831mmのリーチ

パーツの最大重量 
30ポンド(13.6kg)
部品サイズ: 
直径0.55〜8.25インチ(直径14〜210mm)

詳細情報 | オンライン見積もり

容量 50kg
ロボットシステム
2,050mmのリーチ

パーツの最大重量 
40ポンド(18.1kg)
部品サイズ: 
直径3.25~12.1インチ(直径82〜305mm)

詳細情報 | オンライン見積もり

上記のパーツの最大重量は、標準のシングルグリッパーに基づいています。パーツの最大重量は、アーム端の能力とグリッパーの能力によって異なります。

製品のビデオ

セットアップのビデオ

お客様の声

Recently Updated

Haasロボットシステムのビデオ


スペース効率が高い

費用対効果が高い

統合が容易

学習が容易

ST-10Y + Haasロボットパッケージ1

小さなフットプリントのST-10Yターニングセンターと7kgのHaasロボットパッケージを組み合わせることで、コンパクトな完全に一体化したシステムで複雑なパーツを無人運転することができます。

25kg Haasロボットによるシャフトのロード

Haas 25kgロボットパッケージの動作をご覧ください!このロボットは最大25kgのパーツを扱う能力があり、スチールシャフトを簡単に脱着、反転することができます。 

Haas ロボットパッケージの引き出し型カートのデモ

Haas 7kgロボットが引き出し型カートと連動して動作する様子をご覧ください。制御テンプレートを使用すると、カートが完成パーツで一杯になるにつれ、Haasロボットは簡単に次の引き出しに移動できます。つまり、ロボットはより長く無人運転できるのです。

速く容易なオートメーション


Haas機械に6軸ロボットを追加するのが、これまでになく簡単になりました。Haasロボットパッケージを使用すると、複雑なPLC接続やサードパーティのインテグレーターを必要とせず、Haas制御から直接ロボットのセットアップと制御を行うことができます。

パッケージに含まれているもの


各Haasロボットパッケージには、部品の迅速な積載を開始するために必要なすべてのものが含まれています:6 軸ロボット、Haas機械で直接制御するためのソフトウェアインターフェース、電気インターフェースボックス、安全保護、およびすべての必要なソレノイド、ハードウェア、ケーブル。

取り付けがいかに簡単であるかをご覧ください


Haasロボットパッケージは、業界では最も簡単かつ最も迅速にセットアップでき、サードパーティのインテグレーターは必要ありません。他のシステムでは何日も何週間もかかるところを、お近くのHFOがわずか数時間で取り付けを行います。

Haasロボットパッケージの概要

Haasは、可搬重量、リーチ、機械の互換性が異なる、3つのサイズのロボットを提供しています。各パッケージに付属するもの、どの機械に搭載できるかなどについては、このビデオをご覧ください。

簡単にカスタマイズ可能

Haasロボットパッケージをご購入いただくと、すぐに使用できるシステムが手に入ります。しかし、特定の部品および目的とする自動化レベルに合わせて、簡単かつ比較的低価格でロボットセルをカスタマイズする方法も多数あります。 

製造エンジニアのマロリー・テヴィーニが、ロボットセルを工場の状況に完璧に適合させる方法について、多くの素晴らしい事例を紹介します。

競争力を維持

製造エンジニアのマロリー・テヴィーニが、最近工場が最も一般的に抱えている懸念事項のいくつかを解決するのに、ロボットがどのように役立つかについて説明します。Haasロボットが持つ、お客様の工場を支援する力についてご覧ください。 

Recently Updated

Haasロボットのセットアップがいかに簡単かをご覧ください


パート 1:初期セットアップ

始めるには、「Current Commands」ページの「Devices」タブに移動します。Haas Robot Packageがインストールされている場合は、「Robot」タブが追加されます。「Robot」タブには、3つのサブタブがあります:「Frames」、「Jogging」、「Setup」。プロンプトに従い「Setup」タブから始め、ロボットの設定を行います。  

ロボットを設定するには、機械の非常停止を押し、ロボット制御の電源を入れます。それから「F1」を選択し、しばらくするとロボットが接続され、情報が更新されているのがわかります。ここで、非常停止を解除し、リセットを押します。これでロボットとHaas機械の接続は完了です。 

上のビデオを見て、軸速度やグリッパーウェイトの設定からロボットの位置設定まで、ロボットの基本的なパラメータを設定してください。

 

詳細については、こちらをクリックしてください。

パート 2:安全ゾーン

セーフティーゾーンは、ロボットが機械に衝突する可能性を抑えるために、特定の境界ボックス内に留まるようにするために使用されます。

まず、ロボットをケージと機械の位置に合わせます。それから、ワークスペースの端からロボットの距離を測定します。すべての寸法は、ミリメートル(mm)で表示する必要があります。すべての寸法を測定した後、HMIペンダントにログインしてワークゾーンを設定する必要があります。インターネットに接続されたパソコンに、イーサネット ケーブルで、ロボットを接続する必要があります。 

ロボットのセーフティゾーンの段階を追った設定やHMIペンデントの使用方法については、上のビデオをご覧ください。

詳細については、こちらをクリックしてください。

パート 3:テンプレートのセットアップ

「Template」タブを使用してパーツテーブルを設定します。「Template」タブは、「Current Commands」の「Devices」タブ内にあるオートパーツローダーのサブタブです。ここでは、パーツテーブルの設定方法をロボットに伝えます。 

まず「Sequence Type」では、「Simple」と「Custom Sequence」のどちらかを選択することができます。初心者の方は、まず「Simple」モードで始めてみてください。シーケンスの種類を選択したら、制御プロンプトと直感的な指示に従って、パーツ テーブル設定のための残りのステップを実行します。 

上のビデオを見て、ロボットにパーツテーブルを設置するための操作を順に行ってください。

パート 4:積載パーツタブ

「Load Parts」タブを使って、機械にパーツをロードする方法を学びますす。まず、ロボットのスピードを設定します。次に「Handle Jog」モードを開始し、最初の部品のピックアップ場所を設定します。この設定ができたら、「F2」をクリックして基準位置を設定します。次に、さまざまな「セットアップ」タブを使って、部品を機械に供給するためのピックアップ スポットとドロップオフ スポットを設定します。 

上のビデオを見て、パーツをロードするロボットの動きを設定してください。 

パート 5:[パーツのアンロード]タブ

「Unload Parts」タブを使って、機械からパーツを取り出す方法を学びます。まず、ロボットに部品をピックアップさせる場所を選択します。旋盤の場合はメインスピンドル チャックやサブスピンドル チャック、ミルの場合は設定した保持具を選択します。 

役立つヒント:完成部品のピックアップ動作の最初の位置を、準備完了動作の最後に記録された位置として同じ位置に記録すると、2つの動作がスムーズに移行します。 

上のビデオを見て、完成したパーツをピックアップするロボットの動きを設定してください。 

パート 6:工作実行& APLスケジューラー

これで、セットアップの恩恵を受けて、ロボットに無人で仕事をさせることができます。単純に [工作実行] タブを開いて、走らせたい工作を入力します。このタブは、現在加工中のパーツ、次に加工するパーツ、完了したパーツの数、加工するべきパーツの総数の確認ができます。[APLスケジューラー] タブは、複数の工作の予定を順番に組むことができます。ジョブがロードされると、ジョブの実行順序に対応する順序番号を割り当てることができます。

上のビデオを見て、ロボットのジョブを実行しスケジューリングしてください。

パート 7:カスタムシーケンス

カスタムシーケンスタイプでは、シンプルモードであらかじめプログラムされたAPLシーケンスを使用する代わりに、独自のモーションセットを作成し、パートプログラムに実装することができます。カスタムシーケンスを有効にするには、単に「テンプレート」タブに移動し、「シーケンスタイプ」が「カスタムシーケンス」設定されていることを確認します。

上のビデオでカスタムシーケンスの設定と使い方をご覧ください。

Recently Updated

自動化がHAASのお客様にどのように役立っているかを見る


American Torch Tip社 – ST-20Y + ロボット

カスタマースポットライト

American Torch Tip社がどのようにオートメーションを活用し 生産性向上によって競争力を高めているかご覧ください。

最近、American Torch Tip社は、サブスピンドル付きHaas ST-20Y CNC旋盤3台をそれぞれライトアウト生産の自動化に対応するようターニングセルに設置しました。Haas ST-20Y 2台にはHaasオートパーツローダーを利用し、残り1台にはHaasロボットパッケージを利用しています。このおかげで、トーチ製造のトップメーカーはパンデミック後の競争力を得ています。

「ついに購入しました... [ロボットパッケージ]です。すべてプラグアンドプレイのところがいいです」  – Jack Walters氏、American Torch Tip社社長

WESTERN SAW– ST-30 + 25 KGロボットパッケージ

カスタマースポットライト

カリフォルニア州オックスナードのWestern Saw社では、Haas 25kgロボットパッケージに独自の磁気グリッパーを使用して、Haas ST-30へのパーツのロードとアンロードを行っています。大型の円筒ステンレス鋼パーツを、25kgロボットが簡単に処理します。ご覧ください。

Recently Updated

ご質問がありますか? ぜひお問い合わせください。折り返しご連絡いたします。


お客様の工場に最適な自動化をご提案するため、できるだけ詳しくご要望をお知らせください。