Lathe Robots

  1. 자동화 시스템
  2. 선반 자동화
  3. 선반 로봇

선반 로봇

선반에 적합한 로봇 선택

5kg 용량
코봇 시스템
800mm 작업 범위

최대 공작물 중량: 
6.3lb(2.9kg)
공작물 크기: 
Ø0.55" ~5.25"(Ø14~133 mm)

자세히 알아보기 | 구축 & 가격

10kg 용량
코봇 시스템
1000mm 작업 범위

최대 공작물 중량: 
14.5lb(6.6kg)
공작물 크기: 
Ø0.625" ~ 6"(Ø16~152 mm)

자세히 알아보기 | 구축 & 가격

15kg 용량
코봇 시스템
1300mm 작업 범위

최대 공작물 중량: 
19.8lb(9kg)
공작물 크기: 
Ø2.25" ~ 8.5"(Ø57~215 mm)

자세히 알아보기 | 구축 & 가격

20kg 용량
코봇 시스템
1,418mm 작업 범위

최대 공작물 중량: 
25lb(11.4kg)
공작물 크기: 
Ø2.25" ~ 8.5"(Ø57~215 mm)

자세히 알아보기 | 구축 & 가격

30kg 용량
코봇 시스템
1800mm 작업 범위

최대 공작물 중량:
49.7lb (22.5kg)
공작물 크기:
Ø0.50" ~ 6.0"(Ø13~152mm)

자세히 알아보기 | 구축 & 가격

7kg 용량
로봇 시스템
911mm 작업 범위

최대 공작물 중량: 
7.9lb(3.6kg)
공작물 크기: 
Ø0.38" ~6.2" (Ø10~157mm)

자세히 알아보기 | 구축 & 가격

25kg 용량
로봇 시스템
1831mm 작업 범위

최대 공작물 중량: 
30lb(13.6kg)
공작물 크기: 
Ø0.55" ~8.25" (Ø14~210 mm)

자세히 알아보기 | 구축 & 가격

50kg 용량
로봇 시스템
2050mm 작업 범위

최대 공작물 중량: 
40lb(18.1kg)
공작물 크기: 
Ø3.25" ~ 12.1" (Ø82~305mm)​

자세히 알아보기 | 구축 & 가격

위에 나열된 최대 공작물 중량은 표준 단일 그리퍼를 기준으로 합니다. 최대 공작물 중량은 엔드 오브 암 용량 및 그리퍼 용량에 따라 다릅니다.

제품 동영상

설치 동영상

고객 사용후기

Recently Updated

Haas 로봇 시스템 동영상


공간 효율성

비용 효율성

쉬운 통합

쉬운 학습

ST-10Y + Haas 로봇 패키지 1

바닥면적이 작은 ST-10Y 터닝 센터와 7kg Haas 로봇 패키지를 결합하여 소형 완전 통합 시스템에서 자동으로 복잡한 공작물을 가공할 수 있습니다.

25KG HAAS 로봇을 사용한 샤프트 적재

Haas 25kg 로봇 패키지가 작동하는 모습을 확인하십시오! 최대 25kg의 공작물을 처리할 수 있는 이 로봇은 쉽게 강철 샤프트를 들어올리고 적재하고 뒤집고 탈착할 수 있습니다. 

Haas 로봇 패키지 서랍 카트 데모

Haas 7kg 로봇이 서랍 카트와 상호작용하는 방법을 확인하십시오. 제어 템플릿을 사용하는 Haas 로봇은 카트가 정삭 공작물로 채워지면 손쉽게 다음 서랍으로 이동할 수 있기 때문에, 로봇을 자동으로 더 오래 작동할 수 있습니다.

신속하고 편리한 자동화


Haas 기계에 6축 로봇을 추가하는 방법이 과거보다 훨씬 쉬워졌습니다. Haas 로봇 패키지를 사용하면 복잡한 PLC 연결이나 타사 통합기 없이도 Haas 제어장치에서 직접 로봇을 설정하고 제어할 수 있습니다.

포함 항목 확인


각 Haas 로봇 패키지에는 신속한 공작물 적재 시작에 필요한 모든 것, 즉 6축 로봇, Haas 기계를 통한 직접 제어용 소프트웨어 인터페이스, 전기 인터페이스 박스, 안전 가드 및 필요한 모든 솔레노이드, 하드웨어 및 케이블이 포함되어 있습니다.

설치가 얼마나 쉬운지 확인


Haas 로봇 패키지는 업계에서 가장 빠르고 쉽게 설정할 수 있으며, 타사 통합기가 필요하지 않습니다. 현지 HFO는 며칠 또는 몇 주가 걸리는 다른 시스템의 경우와는 달리 몇 시간 만에 설치를 완료합니다.

Haas 로봇 패키지 개요

Haas는 중량 용량 , 도달, 기계 호환성 등 세 가지 크기의 로봇을 제공합니다. 이 영상을 시청하여 각 패키지, 사용할 수 있는 기계 등에 무엇이 포함되어 있는지 알아보십시오.

쉽게 맞춤화 가능

Haas 로봇 패키지를 구입하면 즉시 사용 가능한 시스템을 구축할 수 있습니다. 그러나 로봇 셀을 특정 공작물과 원하는 자동화 수준에 맞게 맞춤화할 수 있는 간단하면서도 비교적 저렴한 방법이 많이 있습니다. 

제조 엔지니어인 Mallory Tevini가 로봇 셀을 공장의 상황에 완벽하게 맞출 수 있는 방법과 관련해 여러 훌륭한 사례를 소개합니다.

경쟁력 유지

제조 엔지니어인 Mallory Tevini가 로봇이 오늘날 공장의 가장 일반적인 우려 사항을 해결하는 데 어떻게 도움이 될 수 있는지에 대해 설명합니다. Haas 로봇이 귀하의 공장을 어떻게 도울 수 있는지 확인해 보십시오. 

Recently Updated

Haas 로봇을 설치하는 것이 얼마나 쉬운지 확인해 보십시오


1부: 초기 설치

시작하려면 ‘Current Commands(현재 명령)’ 페이지에서 ‘Devices(장치)’ 탭으로 이동합니다. Haas 로봇 패키지를 설치한 경우 추가 탭인 ‘Robot(로봇)’ 탭이 있습니다. ‘Robot(로봇)’ 탭에 있는 3개의 하위 탭: ‘Frames(프레임)’, ‘Jogging(조깅)’ 및 ‘Setup(설치)’ ‘Setup(설치)’ 탭에서 시작하여 로봇 설치 프롬프트를 따릅니다.  

‘Robot(로봇)’을 설치하려면 기계에서 비상 정지를 누르고 로봇 컨트롤의 전원을 켭니다. 그런 다음 F1을 선택합니다. 잠시 후 로봇이 연결되고 정보가 업데이트된 것을 볼 수 있습니다. 이제 비상 정지를 해제하고 재설정을 누르십시오. ‘Robot(로봇)’이 Haas 기계와 연결되었습니다. 

위의 영상을 보고 축 속도 및 그리퍼 무게 설정에서 로봇 위치 설정에 이르기까지 로봇의 기본 파라미터를 설정하십시오. 

 

자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오.

2부: 안전 구역

안전 구역은 로봇이 특정 경계 박스 내에 있도록 하여 기계와 충돌할 가능성을 제한하는 데 사용됩니다. 

먼저, 로봇을 케이지와 기계에 정렬합니다. 그런 다음 작업 공간의 가장자리에서 로봇과의 거리를 측정합니다. 모든 치수는 밀리미터(mm) 단위여야 합니다. 모든 치수를 측정한 후 HMI 펜던트에 로그인하여 작업 영역을 설정해야 합니다. 이더넷 케이블을 통해 인터넷에 액세스할 수 있는 컴퓨터에 로봇을 연결해야 합니다. 

위의 영상를 통해 로봇의 안전 구역을 단계별로 설정하고 HMI 펜던트를 사용하는 방법에 대해 알아보십시오. 

자세한 내용을 보려면 여기를 클릭하십시오.

3부: 템플릿 설정

‘Template(템플릿)’ 탭을 사용하여 공작물 테이블을 설정합니다. ‘Template(템플릿)’ 탭은 ‘Current Commands(현재 명령)’의 ‘Devices(장치)’ 탭에 있는 자동 공작물 적재장치의 하위 탭입니다. 여기에서 공작물 테이블 설정 방법을 로봇에게 알려줍니다. 

Simple 및 Custom 순서 중에서 선택할 수 있는 ‘Sequence Type(순서 유형)’부터 시작합니다. 초보자라면 Simple 모드로 시작하십시오. 시퀀스 유형을 선택한 후에는 컨트롤의 프롬프트와 직관적인 지침에 따라 나머지 단계를 수행하여 공작물 테이블을 설정합니다. 

위의 영상을 보고 로봇의 공작물 테이블을 설정하는 작업을 단계별로 진행하십시오. 

4부: 공작물 적재 탭

공작물 적재 탭을 사용하여 기계에 공작물을 적재하는 방법에 대해 알아봅니다. 먼저 로봇 속도를 설정합니다. 그런 다음 핸들 조그 모드를 시작하고 초기 부품 픽업 위치를 설정합니다. 이것이 설정되면 F2를 클릭하여 기준 위치를 설정합니다. 이제 다양한 설치 탭을 사용하여 공작물을 기계에 적재하기 위한 픽업 및 드롭 오프 지점을 설정합니다. 

위의 영상을 보고 공작물을 적재하기 위한 로봇의 이동을 설정하십시오. 

5부: 공작물 하역 탭

‘Unload Parts(부품 언로드)’ 탭을 사용하여 기계에서 공작물을 언로드하는 방법을 알아보십시오. 첫 번째 단계는 선반의 메인 스핀들 척이나 서브 스핀들 척 또는 밀에 설정한 공작물 고정 중에서 로봇이 공작물을을 픽업할 위치를 선택하는 것입니다. 

유용한 힌트: 완성된 공작물 픽업 동작의 첫 번째 위치를 준비 동작의 마지막 기록 위치와 동일한 위치에 기록하여 이 두 동작 사이를 부드럽게 전환합니다. 

위의 영상을 보고 로봇의 이동을 설정하여 마감된 공작물을 픽업하십시오. 

6부: 작업 실행 및 APL 스케줄러

이제는 설치 관련 혜택을 누리고 로봇이 자동으로 작업을 실행하도록 할 수 있습니다. 작업 실행 탭으로 이동하여 실행하려는 작업을 로드하면 됩니다. 이 탭에서는 가공 중인 현재 공작물, 가공할 다음 공작물, 완료된 공작물의 수, 완료될 공작물의 총 수를 볼 수 있습니다. APL 스케줄러 탭에서는 여러 개의 작업을 순차적으로 스케줄링할 수 있습니다. 작업이 로드되면 해당 작업에 작업이 실행될 순서에 해당하는 순서 번호를 할당할 수 있습니다.

위 동영상을 시청하여 로봇 작업을 실행하고 일정을 예약하십시오.

7부: 맞춤형 시퀀스

맞춤형 시퀀스 유형은 Simple 모드에서 사전 프로그래밍된 APL 시퀀스를 사용하는 대신 자신만의 동작 세트를 생성하여 이것을 공작물 프로그램 안으로 구현할 수 있게 해 줍니다. 맞춤형 시퀀스를 켜려면, 템플릿 탭으로 이동하여 시퀀스 유형이 맞춤형 시퀀스로 설정되어 있는지 확인하면 됩니다.

위 동영상을 시청하여 맞춤형 시퀀스를 설정 및 사용하는 방법을 알아보십시오.

Recently Updated

자동화가 HAAS 고객을 어떻게 지원하고 있는지 알아보기


American Torch Tip Co. – ST-20Y + 로봇

고객 스포트라이트

American Torch Tip이 자동화를 사용하여 생산성을 높이고, 경쟁력을 강화하는 방법을 확인해 보십시오.

최근, American Torch Tip은 각 서브 스핀들이 무인 생산용 자동화를 위해 설정된 3대의 Haas ST-20Y CNC 선반이 포함된 터닝 셀을 설치했습니다. Haas ST-20Y 중 2대는 Haas 자동 공작물 적재장치로 적재되며 세 번째 것은 Haas 로봇 패키지로 적재됩니다. 이 대표적인 토치 제조업체가 이러한 설치를 통해 팬데믹 후 경쟁력을 확보하는 데 어떻게 도움을 받고 있는지 알아보십시오.

“우리는 드디어 하나 구매했습니다 . . . [로봇 패키지]가 바로 그것인데 모두 플러그 앤 플레이 방식이어서 좋았습니다.”  – Jack Walters, 사장, American Torch Tip Co.

WESTERN SAW – ST-30 + 25KG 로봇 패키지

고객 스포트라이트

캘리포니아주 옥스나드에 소재한 Western Saw에서 사용하고 있는 이 Haas 25kg 로봇 패키지는 Haas ST-30에서 공작물을 적재 및 하역할 때 독특한 마그네틱 그리퍼를 사용합니다. 25kg 로봇이 이런 대형 강철 실린더형 공작물을 손쉽게 핸들링하는 과정을 살펴보십시오. 

Recently Updated

아직 질문이 있으신가요? 물어보세요. 바로 연락 드리겠습니다.


원하시는 사항을 구체적으로 알려주시면 고객님의 공장에 가장 적합한 자동화 환경을 찾아드릴 수 있습니다.