• View All
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
Haas Cobot Package 30kg

Haas 30kg 코봇 패키지

    CNY 전용
현재 귀하의 지역에서는 이용 불가함

해당 지역의 최저 가격은 현지 Haas 직영 창고 매장에 문의하십시오.

30kg 용량 코봇 시스템

새 기계를 위한 올인원 코봇 키트! Haas 30kg 코봇 패키지에는 Haas 제어 장치에서 직접 새 코봇을 실행하는 데 필요한 모든 것이 포함되어 있습니다. 이 키트에는 30kg 용량이 포함된 HC30 코봇, 이중 공압 그리퍼, 보호 장벽, 임시 장착 베이스*, 공작물 테이블, 공작물 플립 스테이션 및 필요한 모든 하드웨어 및 케이블이 포함되어 있습니다. 

30KG 용량 | 1,800MM 도달 거리

구입 가능 기계:
중형  및 대형 VF, ST-30/Y/L, ST-35/Y/L, ST-40/S/Y/L, ST-45/S/Y/L
UMC-750/SS, UMC-1000/SS 및 UMC-1250/SS

*사전 제작된 상태로 배송되지 않습니다. 임시 장착 베이스는 선택 사항이며 유럽에는 포함되어 있지 않습니다. 바닥 장착을 권장합니다. 코봇은 1년 보증을 제공합니다.

기계 비교

HC30 기계 준비 코봇 키트 

____________________________

Haas 코봇 패키지-30kg은 완전히 통합된 플러그 앤 플레이, 30kg 용량의 Haas 기계용 협동 로봇입니다. 이 시스템은 기계의 전기 인터페이스 박스에 연결 시 Haas 제어 장치에 의해 전적으로 제어됩니다. 포함 사항: 6축 코봇, Haas 기계를 통한 직접 제어용 소프트웨어 인터페이스, 교육 펜던트 및 코봇 컨트롤러, 안전 광 커튼 및 Haas 제어 장치와 직접 인터페이스하는 데 필요한 모든 전기 하드웨어.

구입 가능 기계: 
수직: VF-3/SS/YT/SSYT, VF-4/SS, VF-5/SS, VF-6/SS, VF-7/SS, VF-8/SS, VF-9, VF-10, VF-11, VM-3, VM-6, VM-8
5축 기계 UMC-750/SS, UMC-1000/SS, UMC-1250/SS
선반: ST-30/Y/L/LY, ST-35/Y/L/LY, DS-30Y, ST-40/S/Y/L, ST-45/S/Y/L

포함 내역:
✓ HC30 코봇
✓ 2미터 광 커튼
✓ 이중 공압 그리퍼

✓ 고정 높이 스탠드: 21.5"(546mm)
✓ 공작물 테이블
✓ 영구 고정 하드웨어

참고: 유럽에는 임시 장착 베이스가 포함되어 있지 않습니다.

제작 및 가격
대리점 연락처
  • 제작 및 가격
  • 규격
  • 기계 정보

Axes S.A.E METRIC
Controlled Axes 6 6
Capacities S.A.E METRIC
Max Load Capacity at Wrist 66.0 lb 30 kg
Reach 70.9 in 1800 mm
반복 정밀도 0.0020 in 0.050 mm
Single Gripper S.A.E METRIC
Max Part Weight 49.7 lb 22.5 kg
Gripper Assembly Weight 16.3 lb 7.4 kg
Gripper Force 517 lbf 2,300 N
Part Size - Round ø 0.75 in to 8.00 in 19 mm to 203 mm
Part Width - Rectangular 0.50 in to 6.50 in 13 mm to 165 mm
Dual Gripper S.A.E METRIC
최대 공작물 무게(그리퍼당) 19.8 lb 9.0 kg
Gripper Assembly Weight 26.4 lb 12.0 kg
Gripper Force 250 lbf 1,112 N
Part Size - Round ø 0.63 in to 6.00 in 16 mm to 152 mm
Part Width - Rectangular 0.51 in to 6.00 in 13 mm to 152 mm
Motion S.A.E METRIC
Motion Range – J1 360 ° 360 °
Motion Range - J2 200 ° 200 °
Motion Range - J3 160 ° 160 °
Motion Range - J4 360 ° 360 °
Motion Range - J5 360 ° 360 °
Motion Range - J6 360 ° 360 °
Speeds S.A.E METRIC
Max Speed - J1 120 °/sec 120 °/sec
Max Speed - J2 120 °/sec 120 °/sec
Max Speed - J3 120 °/sec 120 °/sec
Max Speed - J4 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J5 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J6 180 °/sec 180 °/sec
일반 S.A.E METRIC
Mounting Method Pedestal Mount Pedestal Mount
Wrist Flange Mounting Type ISO 9409-1-50-8M6 ISO 9409-1-50-8M6
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
국내용 팔레트 102.0 in x 75.0 in x 38.0 in 259 cm x 191 cm x 97 cm
무게 1810 lb 821.0 kg

가용한 선택품

기술 문서

설정

호환 Haas 기계

현장 설치

관련 제품

표준 특장점

제품 선택 사항

  • 광 커튼 키트, 3면
  • 코봇 30 스탠드, 고정 높이 21.5"
  • HC30 코봇용 공작물 테이블
가용한 선택품

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

자동화 옵션

참고: 기계와 함께 주문 시 원격 조그 핸들 및 자동 도어/자동 창이 포함되며, 별도 주문 시에는 원격 조그 핸들 및 자동 도어/자동 창이 필요합니다.

안전 확인서 양식

구매를 시작하려면 안전 확인서에 서명하고 현지 Haas 직영 창고 매장에 제출해 주십시오!

양식 서명
기술 문서
  • 3D 모델(ZIP)
  • 레이아웃 도면(출시 예정)
  • 코봇 30 설치
  • 앵커 설치
  • 코봇 유지보수
  • 안전 확인서 양식
  • 광 커튼 장착 지침
  • 스텐실: 광 커튼 장착 패턴

*참고: 지속적인 설계 개선으로 인해 3D 모델 및 레이아웃 도면은 최신 생산 모델에서 정확하지 않을 수 있습니다.

설정

HAAS 코봇: 단계별 설정

Alex가 자동 조작으로 공작물을 적재하고 내리기 위해 Haas 코봇을 설정하고 프로그래밍하는 방법을 단계별로 안내합니다.

참고: 유럽에는 임시 장착 베이스가 포함되어 있지 않습니다.

프로그래밍 및 설정이 간단합니다

Haas 제어 장치와 완전 일체형!

1. 원재료 설정

2. 재료 픽업 설정

3. 공작물 고정 선택

4. 적재 위치 설정

5. 공작물 드롭오프 설정

6.  공작물을 가동하십시오!

현지 Haas 직영 창고 매장이 코봇을 설치해야 합니다. 비용은 응용 장치에 따라 다릅니다.

Haas Cobot은 조립 및 설정이 필요합니다. 각 응용 장치마다 다릅니다. 현지 Haas 직영 창고 매장은 응용 장치에 따른 가격 정책과 함께 통합, 설치 및 교육을 제공합니다.

  • 코봇 30 VMC 설치
  • 코봇 30 UMC 설치
  • 코봇 30 선반 설치
현장 설치 요구 사항

HC30 기계 요구 사항

____________________________

VMC 요구 사항

____________________________

  • 100.24.000.1001 소프트웨어 버전 이상.
  • VF-3~VF-11, VM-3~VM-8 제작일: (각 절차의 기계 요구 사항 참조) 
    • Haas 자동문 
    • Haas 자동 창
  • 34-349xB I/O 보드 이상
  • 93-1000297 I/O 도어 어셈블리 힌지 I/O PCB 힌지 도어
  • 93-1000610 REMOTE JOG HANDLE TOUCH LCD (RJH-XL) REMOTE JOG HANDLE - XL

선반 요구 사항

____________________________

  • 100.24.000.1001 소프트웨어 버전 이상.
  • ST-30/Y, ST-35/Y, DS-30Y 판금 재부팅(평평한 면)
  • ST-30L/Y, ST-35L/Y
  • Haas 자동문
  • 34-349xB I/O 보드 이상
  • 93-1000297 I/O 도어 어셈블리 힌지 I/O PCB 힌지 도어
  • 93-1000610 REMOTE JOG HANDLE TOUCH LCD (RJH-XL) REMOTE JOG HANDLE - XL

UMC 요구 사항

____________________________

  • 100.24.000.1001 버전 이상
  • UMC-750/SS, UMC-1000/SS, UMC-1250/SS 제작일: 3/18/2022 90도 Control Cabinet(제어 캐비닛) 및 Haas Workholding Ready(공작물 고정 준비) 포함
  • Haas 자동문 또는 자동 창
  • 34-349xB I/O 보드 이상
  • 93-1000297 I/O 도어 어셈블리 힌지 I/O PCB 힌지 도어
  • 93-1000610 REMOTE JOG HANDLE TOUCH LCD (RJH-XL) REMOTE JOG HANDLE - XL
자세한 정보는 HFO에 문의하십시오.

현지 Haas 직영 창고 매장이 코봇을 설치해야 합니다. 비용은 응용 장치에 따라 다릅니다.

Haas Cobot은 조립 및 설정이 필요합니다. 각 응용 장치마다 다릅니다. 현지 Haas 직영 창고 매장은 응용 장치에 따른 가격 정책과 함께 통합, 설치 및 교육을 제공합니다.

  • 코봇 30 설치
코봇 패키지-30kg – 호환 기계
Haas VF-3

VF-3

이동거리 1016 x 508 x 635mm CNC 수직 밀

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas VF-3SS

VF-3SS

이동거리 1016 x 508 x 635mm 초고속 CNC 수직 밀

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas VF-3YT

VF-3YT

이동거리 1016 x 660 x 635mm CNC 수직 밀

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas VF-3SSYT

VF-3SSYT

이동거리 1,016 x 660 x 635mm 초고속 CNC 수직 밀

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas VF-3YT50

VF-3YT/50

이동거리 1016 x 660 x 635mm CNC 수직 밀

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas VF-4

VF-4

이동거리 1270 x 508 x 635mm CNC 수직 밀

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas VF-4SS

VF-4SS

이동거리 1270 x 508 x 635mm 초고속 CNC 수직 밀

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas VF-540

VF-5/40

이동거리 1270 x 660 x 635mm CNC 수직 밀

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas VF-550

VF-5/50

이동거리 1270 x 660 x 635mm CNC 수직 밀

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas VF-5SS

VF-5SS

이동거리 1270 x 660 x 635mm 초고속 CNC 수직 밀

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas VF-540XT

VF-5/40XT

이동거리 1524 x 660 x 635mm CNC 수직 밀

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas VF-550XT

VF-5/50XT

이동거리 1524 x 660 x 635mm CNC 수직 밀

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Product Image

VF-6/40

이동거리 1626 x 813 x 762mm CNC 수직 밀

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Product Image

VF-6SS

이동거리 1626 x 813 x 762mm 초고속 CNC 수직 밀

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Product Image

VF-6/50

이동거리 1626 x 813 x 762mm CNC 수직 밀

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas VF-740

VF-7/40

이동거리 2134 x 813 x 762mm CNC 수직 밀

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas VF-750

VF-7/50

이동거리 2134 x 813 x 762mm CNC 수직 밀

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas VF-840

VF-8/40

이동거리 1626 x 1016 x 762mm CNC 수직 밀

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas VF-850

VF-8/50

이동거리 1626 x 1016 x 762mm CNC 수직 밀

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas VF-940

VF-9/40

이동거리 2134 x 1016 x 762mm CNC 수직 밀

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas VF-9/50

VF-9/50

이동거리 2134 x 1016 x 762mm CNC 수직 밀

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas VF-1040

VF-10/40

이동거리 3048 x 813 x 762mm CNC 수직 밀

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas VF-1050

VF-10/50

이동거리 3048 x 813 x 762mm CNC 수직 밀

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas VF-1140

VF-11/40

이동거리 3048 x 1016 x 762mm CNC 수직 밀

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas VF-1150

VF-11/50

이동거리 3048 x 1016 x 762mm CNC 수직 밀

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas ST-30

ST-30

A2-6 스핀들 노우즈와 3.0”(76mm) 봉재 이송용량의 중형 CNC 선반

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas ST-30Y

ST-30Y

A2-6 스핀들 노우즈와 3.0”(76mm) 봉재 이송용량의 Y축 중형 CNC 선반

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas ST-30L

ST-30L

최대 용량 381 x 1,587mm 및 봉재 이송용량 76mm의 롱 베드 CNC 선반

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas ST-30LY

ST-30LY

최대 용량 349 x 1,587mm 및 봉재 이송용량 76mm의 롱 베드 CNC 선반

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas ST-35

ST-35

A2-8 스핀들 노우즈와 4.0"(102mm) 봉재 이송용량의 중형 CNC 선반

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas ST-35Y

ST-35Y

A2-8 스핀들 노우즈와 4.0”(102mm) 봉재 이송용량의 Y축 중형 CNC 선반

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas ST-35L

ST-35L

최대 용량 381 x 1,587mm 및 봉재 이송용량 102mm의 롱 베드 CNC 선반

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas ST-35LY

ST-35LY

최대 용량 349 x 1,587mm 및 봉재 이송용량 102mm의 롱 베드 CNC 선반

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas DS-30Y

DS-30Y

Y 축 방향과 최대 용량 349 x 826 mm 의 이중 스핀들 CNC 선반

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas UMC-750

UMC-750

이동거리 762 x 508 x 508mm 5축 CNC 수직 밀

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas UMC-750SS

UMC-750SS

이동거리 762 x 508 x 508mm 초고속 5축 CNC 수직 밀

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas UMC-1000

UMC-1000

이동거리 1,016 x 635 x 635mm 5축 CNC 수직 밀

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas UMC-1000

UMC-1000SS

이동거리 1,016 x 635 x 635mm 초고속 5축 CNC 수직 밀

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas UMC-1250

UMC-1250

이동거리 1,270 x 762 x 711mm 5축 CNC 수직 밀

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas UMC-1250SS

UMC-1250SS

이동거리 1,270 x 762 x 711mm 초고속 5축 CNC 수직 밀

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas VM-3

VM-3

1,016 x 660 x 635 mm 이동거리의 CNC 수직 몰드 기계

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas VM-6

VM-6

1,626 x 813 x 762mm 이동거리의 CNC 수직 몰드 기계

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Haas VM-8

VM-8

1,626 x 1,016 x 762mm 이동거리의 CNC 수직 몰드 기계

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
관련 제품
Product Image

Haas Cobot Package 5 kg

5kg 용량 코봇 시스템

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Product Image

Haas Cobot Package 10 kg

10kg 용량 코봇 시스템

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격
Product Image

Haas Cobot Package 15 kg

15kg 용량 코봇 시스템

    CNY 전용
더 알아보기 제작 및 가격

추가 정보가 필요하십니까?

새로운 Haas 기계가 귀하의 제품에 어떤 방식으로 생명력을 불어넣는지에 관해 더 자세한 정보를 알기 원하신다면, 귀하의 연락처 정보를 알려주시기 바랍니다.

Language Preference :
Loading

모든 가격 및 규격은 고지 없이 변경될 수 있습니다. 화물, 삭구 장치 설치, 국세 및 지방세, 딜러가 설치한 액세서리는 포함되지 않습니다. 인쇄상 오탈자에 대해 책임지지 않습니다. 기계들은 선택품 장비에서 확인됩니다. 실제 제품 외관은 다를 수 있습니다.