My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERIA UE SERIA UE ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK ZBUDUJ I WYCEŃ | CENNIK Dostępne maszyny Dostępne maszyny NOWOŚCI NOWOŚCI TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC TWOJA PIERWSZA OBRABIARKA CNC
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
      SERWIS – STRONA GŁÓWNA Podręczniki operatora Procedury postępowania Podręczniki rozwiązywania problemów Profilaktyczna konserwacja Części Haas Haas Tooling Filmy
  • Filmy Główne menu
  • Oprzyrządowanie Haas Główne menu
My Haas Witaj,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Zarejestruj się Zarejestruj się Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Wyloguj się Witaj, Moje maszyny Ostatnia aktywność Moje wyceny Moje konto Moi użytkownicy Wyloguj się
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
Haas Cobot Package 30kg

Pakiet kobota Haas 30 kg

    TYLKO W WALUCIE CNY
Obecnie niedostępne w danym regionie

Skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży fabrycznej Haas, aby uzyskać najlepsze ceny w Twoim regionie.

System kobota o udźwigu 30 kg

Wszechstronny zestaw kobota do nowej maszyny Pakiet kobota Haas 30 kg zawiera wszystkie elementy potrzebne do uruchomienia nowego kobota bezpośrednio za pomocą systemu sterowania Haas. W skład tego zestawu wchodzi kobot HC30 o udźwigu 30 kg, podwójne chwytaki pneumatyczne, bariery ochronne, tymczasowa podstawa montażowa*, stół na części, stanowisko odwracania części oraz cały niezbędny osprzęt i okablowanie. 

UDŹWIG 30 KG | ZASIĘG 1800 MM

DOSTĘPNE Z MODELAMI:
Średnie i duże VF, ST-30/Y/L, ST-35/Y/L, ST-40/S/Y/L, ST-45/S/Y/L
UMC-750/SS, UMC-1000/SS i UMC-1250/SS

* Nie wysyłamy wstępnie zmontowanych zestawów. Tymczasowa podstawa montażowa jest wyposażeniem opcjonalnym i nie jest dołączona do zestawu dostępnego w Europie. Zaleca się montaż na posadzce. Kobot objęty jest roczną gwarancją.

Porównaj maszyny

Gotowy do uruchomienia zestaw kobota HC30 

____________________________

Pakiet Haas Robot Package 30 kg to w pełni zintegrowany zrobotyzowany system typu plug-and-play o udźwigu 30 kg, przeznaczony do maszyn Haas. Jest w pełni kontrolowany przez system sterowania Haas po podłączeniu do skrzynki elektrycznej maszyny. W skład zestawu wchodzi: kobot 6-osiowy, interfejs oprogramowania do bezpośredniego sterowania za pomocą maszyny Haas, sterownik i kontroler kobota, kurtyna świetlna i wszystkie niezbędne elementy elektryczne do bezpośredniego połączenia z układem sterowania Haas.

DOSTĘPNY Z NASTĘPUJĄCYMI MODELAMI: 
Pionowe obrabiarki: VF-3/SS/YT/SSYT, VF-4/SS, VF-5/SS, VF-6/SS, VF-7/SS, VF-8/SS, VF-9, VF-10, VF-11, VM-3, VM-6, VM-8
Maszyny 5-osiowe: UMC-750/SS, UMC-1000/SS, UMC-1250/SS
Tokarki: ST-30/Y/L/LY, ST-35/Y/L/LY, DS-30Y, ST-40/S/Y/L, ST-45/S/Y/L

W zestawie:
✓ Kobot HC30
✓ 2-metrowa kurtyna świetlna
✓ Podwójne chwytaki pneumatyczne

✓ Statyw o stałej wysokości: 21,5" (546 mm)
✓ Stół na części
✓ Osprzęt do stałego kotwiczenia

UWAGA: Tymczasowa podstawa montażowa nie wchodzi w skład zestawów dostępnych w Europie

ZBUDUJ & WYCEŃ
Skontaktuj się z dystrybutorem
  • Zbuduj i wyceń
  • Dane techniczne
  • informacje o maszynie

Axes S.A.E METRIC
Controlled Axes 6 6
Capacities S.A.E METRIC
Max Load Capacity at Wrist 66.0 lb 30 kg
Reach 70.9 in 1800 mm
Powtarzalność urządzenia 0.0020 in 0.050 mm
Single Gripper S.A.E METRIC
Max Part Weight 49.7 lb 22.5 kg
Gripper Assembly Weight 16.3 lb 7.4 kg
Gripper Force 517 lbf 2,300 N
Part Size - Round ø 0.75 in to 8.00 in 19 mm to 203 mm
Part Width - Rectangular 0.50 in to 6.50 in 13 mm to 165 mm
Dual Gripper S.A.E METRIC
Maksymalna masa części (na chwytak) 19.8 lb 9.0 kg
Gripper Assembly Weight 26.4 lb 12.0 kg
Gripper Force 250 lbf 1,112 N
Part Size - Round ø 0.63 in to 6.00 in 16 mm to 152 mm
Part Width - Rectangular 0.51 in to 6.00 in 13 mm to 152 mm
Motion S.A.E METRIC
Motion Range – J1 360 ° 360 °
Motion Range - J2 200 ° 200 °
Motion Range - J3 160 ° 160 °
Motion Range - J4 360 ° 360 °
Motion Range - J5 360 ° 360 °
Motion Range - J6 360 ° 360 °
Speeds S.A.E METRIC
Max Speed - J1 120 °/sec 120 °/sec
Max Speed - J2 120 °/sec 120 °/sec
Max Speed - J3 120 °/sec 120 °/sec
Max Speed - J4 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J5 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J6 180 °/sec 180 °/sec
Ogólne dane S.A.E METRIC
Mounting Method Pedestal Mount Pedestal Mount
Wrist Flange Mounting Type ISO 9409-1-50-8M6 ISO 9409-1-50-8M6
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Paleta krajowa 102.0 in x 75.0 in x 38.0 in 259 cm x 191 cm x 97 cm
Waga 1810 lb 821.0 kg

DOSTĘPNE OPCJE

DOKUMENTY TECHNICZNE

KONFIGURACJA

KOMPATYBILNE MASZYNY HAAS

INSTALACJA W TERENIE

POWIĄZANE PRODUKTY

Wyposażenie standardowe

Opcje produktu

  • Zestaw kurtyny świetlnej, 3 strony
  • Statyw do kobota 30, stała wysokość 21.5”
  • Stół na części do kobota HC30
Dostępne opcje

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opcje automatyzacji

Uwaga: W zestawie pilot zdalnego sterowania oraz drzwiczki automatyczne/okno automatyczne przy zamówieniu wraz z maszyną; wymagany zakup pilota zdalnego sterowania oraz drzwiczek automatycznych/okna automatycznego przy oddzielnym zamówieniu.

FORMULARZ POTWIERDZENIA BEZPIECZEŃSTWA

Podpisz i zwróć formularz potwierdzenia bezpieczeństwa do lokalnego HFO, aby uzyskać pierwszeństwo przy zakupie!

Podpisz formularz
DOKUMENTY TECHNICZNE
  • Model 3D (ZIP)
  • Schemat układu (już wkrótce)
  • Instalacja kobota 30
  • MONTAŻ Z KOTWICZENIEM
  • Konserwacja kobota
  • Formularz potwierdzenia bezpieczeństwa
  • Instrukcja montażu kurtyny świetlnej
  • Szablon: Wzornik montażowy kurtyny świetlnej

*UWAGA :Ze względu na ciągłe udoskonalenia projektowe, modele 3D i schematy mogą odbiegać od produkowanej wersji maszyny.

KONFIGURACJA

KOBOTY HAAS: KONFIGURACJA KROK PO KROKU

Alex przedstawia krok po kroku konfigurację i programowanie kobota Haas do załadunku i rozładunku części do pracy bez nadzoru.

UWAGA: Tymczasowa podstawa montażowa nie wchodzi w skład zestawów dostępnych w Europie

PROGRAMOWANIE I KONFIGURACJA – TO ŁATWE!

PEŁNA INTEGRACJA Z SYSTEMEM STEROWANIA HAAS!

1. USTAW SUROWIEC

2. USTAW ODBIÓR MATERIAŁU

3. WYBIERZ UCHWYT ROBOCZY

4. USTAW POZYCJĘ ZAŁADUNKU

5. USTAW ODKŁADANIE CZĘŚCI

6.  ZACZNIJ OBRÓBKĘ!

Koboty muszą być instalowane przez lokalny HFO. Koszt zależy od zastosowania.

Kobot Haas wymaga montażu i konfiguracji. Każde zastosowanie jest wyjątkowe. Lokalne punkty sprzedaży fabrycznej Haas oferują integrację, instalację i szkolenie w cenach zależnych od zastosowania.

  • Instalacja kobota 30 na VMC
  • Instalacja kobota 30 na UMC
  • Instalacja kobota 30 na tokarce
Wymagania dotyczące instalacji w terenie

Wymagania HC30

____________________________

Wymagania dotyczące VMC

____________________________

  • Wersja oprogramowania 100.24.000.1001 lub nowsza
  • Modele VF-3 – VF-11 i VM-3 – VM-8 zbudowane do: (patrz wymagania sprzętowe dotyczące każdej procedury) 
    • DRZWICZKI AUTOMATYCZNE Haas 
    • OKNO AUTOMATYCZNE Haas
  • Płyta wejścia/wyjścia 34-349xB lub nowsza
  • 93-1000297 ZESPÓŁ DRZWI Z ZAWIASAMI I/O DRZWI Z ZAWIASAMI PCB I/O
  • 93-1000610 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA Z EKRANEM DOTYKOWYM LCD (RJH-XL) PILOT ZDALNEGO STEROWANIA – XL

Wymagania dotyczące tokarek

____________________________

  • Wersja oprogramowania 100.24.000.1001 lub nowsza
  • ST-30/Y, ST-35/Y, DS-30Y do blach w nowej wersji (płaskie czoło)
  • ST-30L/Y, ST-35L/Y
  • DRZWICZKI AUTOMATYCZNE Haas
  • Płyta wejścia/wyjścia 34-349xB lub nowsza
  • 93-1000297 ZESPÓŁ DRZWI Z ZAWIASAMI I/O DRZWI Z ZAWIASAMI PCB I/O
  • 93-1000610 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA Z EKRANEM DOTYKOWYM LCD (RJH-XL) PILOT ZDALNEGO STEROWANIA – XL

Wymagania dotyczące UMC

____________________________

  • Wersja oprogramowania 100.24.000.1001 lub nowsza
  • UMC-750/SS, UMC-1000/SS, UMC-1250/SS zbudowane przed: 18.03.2022 r. z szafą sterowniczą 90 stopni, kompatybilne z uchwytem roboczym Haas
  • DRZWICZKI AUTOMATYCZNE Haas lub OKNO AUTOMATYCZNE
  • Płyta wejścia/wyjścia 34-349xB lub nowsza
  • 93-1000297 ZESPÓŁ DRZWI Z ZAWIASAMI I/O DRZWI Z ZAWIASAMI PCB I/O
  • 93-1000610 PILOT ZDALNEGO STEROWANIA Z EKRANEM DOTYKOWYM LCD (RJH-XL) PILOT ZDALNEGO STEROWANIA – XL
Aby uzyskać więcej informacji, skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży.

Koboty muszą być instalowane przez lokalny HFO. Koszt zależy od zastosowania.

Kobot Haas wymaga montażu i konfiguracji. Każde zastosowanie jest wyjątkowe. Lokalne punkty sprzedaży fabrycznej Haas oferują integrację, instalację i szkolenie w cenach zależnych od zastosowania.

  • Instalacja kobota 30
Pakiet kobota 30 kg – kompatybilne maszyny
Haas VF-3

VF-3

Frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 1016 x 508 x 635 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas VF-3SS

VF-3SS

Superszybka frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 1016 x 508 x 635 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas VF-3YT

VF-3YT

Frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 1016 x 660 x 635 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas VF-3SSYT

VF-3SSYT

Superszybka frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 1016 x 660 x 635 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas VF-3YT50

VF-3YT/50

Frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 1016 x 660 x 635 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas VF-4

VF-4

Frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 1270 x 508 x 635 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas VF-4SS

VF-4SS

Superszybka frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 1270 x 508 x 635 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas VF-540

VF-5/40

Frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 1270 x 660 x 635 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas VF-550

VF-5/50

Frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 1270 x 660 x 635 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas VF-5SS

VF-5SS

Superszybka frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 1270 x 660 x 635 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas VF-540XT

VF-5/40XT

Frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 1524 x 660 x 635 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas VF-550XT

VF-5/50XT

Frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 1524 x 660 x 635 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Product Image

VF-6/40

Frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 1626 x 813 x 762 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Product Image

VF-6SS

Superszybka frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 1626 x 813 x 762 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Product Image

VF-6/50

Frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 1626 x 813 x 762 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas VF-740

VF-7/40

Frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 2134 x 813 x 762 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas VF-750

VF-7/50

Frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 2134 x 813 x 762 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas VF-840

VF-8/40

Frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 1626 x 1016 x 762 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas VF-850

VF-8/50

Frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 1626 x 1016 x 762 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas VF-940

VF-9/40

Frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 2134 x 1016 x 762 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas VF-9/50

VF-9/50

Frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 2134 x 1016 x 762 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas VF-1040

VF-10/40

Frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 3048 x 813 x 762 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas VF-1050

VF-10/50

Frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 3048 x 813 x 762 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas VF-1140

VF-11/40

Frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 3048 x 1016 x 762 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas VF-1150

VF-11/50

Frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 3048 x 1016 x 762 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas ST-30

ST-30

Średniego rozmiaru tokarka CNC z końcówką wrzeciona A2-6 i możliwością załadunku prętów o średnicy 3,0” (76 mm)

    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas ST-30Y

ST-30Y

Średniego rozmiaru tokarka CNC z osią Y oraz końcówką wrzeciona A2-6 i możliwością załadunku prętów o średnicy 3,0” (76 mm)

    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas ST-30L

ST-30L

Tokarka CNC z długim łożem o maksymalnej pojemności 381 x 1587 mm i obsłudze prętów o średnicy do 76 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas ST-30LY

ST-30LY

Tokarka CNC z długim łożem o maksymalnej pojemności 349 x 1587 mm i obsłudze prętów o średnicy do 76 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas ST-35

ST-35

Średniego rozmiaru tokarka CNC z końcówką wrzeciona A2-8 i możliwością załadunku prętów o średnicy 4,0” (102 mm)

    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas ST-35Y

ST-35Y

Średniego rozmiaru tokarka CNC z osią Y oraz końcówką wrzeciona A2-8 i możliwością załadunku prętów o średnicy 4,0” (102 mm)

    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas ST-35L

ST-35L

Tokarka CNC z długim łożem o maksymalnej pojemności 381 x 1587 mm i obsłudze prętów o średnicy do 102 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas ST-35LY

ST-35LY

Tokarka CNC z długim łożem o maksymalnej pojemności 349 x 1587 mm i obsłudze prętów o średnicy do 102 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas DS-30Y

DS-30Y

Dwuwrzecionowa tokarka CNC z osią Y i maksymalną pojemnością 349 x 826 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas UMC-750

UMC-750

5-osiowa frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 762 x 508 x 508 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas UMC-750SS

UMC-750SS

Superszybka 5-osiowa frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 762 x 508 x 508 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas UMC-1000

UMC-1000

5-osiowa frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 1016 x 635 x 635 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas UMC-1000

UMC-1000SS

Superszybka 5-osiowa frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 1016 x 635 x 635 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas UMC-1250

UMC-1250

5-osiowa frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 1270 x 762 x 711 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas UMC-1250SS

UMC-1250SS

Superszybka 5-osiowa frezarka pionowa CNC o zakresach ruchu 1270 x 762 x 711 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas VM-3

VM-3

Frezarka pionowa CNC do wykonywania form wytłaczarka zakresach ruchu 1016 x 660 x 635 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas VM-6

VM-6

Frezarka pionowa CNC do wykonywania form w zakresach ruchu 1626 x 813 x 762 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Haas VM-8

VM-8

Frezarka pionowa CNC do wykonywania form o zakresach ruchu 626 x 1016 x 762 mm

    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
POWIĄZANE PRODUKTY
Product Image

Haas Cobot Package 5 kg

System kobota o udźwigu 5 kg

    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Product Image

Haas Cobot Package 10 kg

System robota o udźwigu 10 kg

    TYLKO W WALUCIE CNY
Dowiedz się więcej Zbuduj i Wyceń
Product Image

Haas Cobot Package 15 kg

System robota o udźwigu 15 kg
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
Wszystkie ceny i dane techniczne mogą zostać zmienione bez wcześniejszego powiadomienia. Koszty związane z transportem, montażem, podatkami stanowymi i lokalnymi i akcesoriami zainstalowanymi przez dealera nie są wliczone w podane ceny. Nie ponosimy odpowiedzialności za błędy w druku ani błędy typograficzne. Na ilustracjach przedstawiono modele z wyposażeniem opcjonalnym. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Uwagi
Haas Logo

Cena dostawy Haas

Cena ta obejmuje koszt wysyłki, cła eksportowe i importowe, ubezpieczenie oraz wszelkie inne wydatki poniesione podczas wysyłki do miejsca docelowego we Francji uzgodnionego z kupującym. Do dostawy Produktu CNC firmy Haas nie zostaną doliczone żadne inne obowiązkowe koszty.