My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Haas Cobot Package 30kg

Haas 30 kg Cobot-Paket

    NUR CNY
Derzeit nicht in Ihrer Region erhältlich

Für die besten Preise in Ihrer Nähe kontaktieren Sie Ihr lokales Haas Factory Outlet.

Cobotsystem mit 30 kg Tragfähigkeit

Alles in einem Cobot-Satz für Ihre neue Maschine! Das Haas 30 kg Cobot-Paket enthält alles, was Sie benötigen, um Ihren neuen Cobot direkt über die Haas-Steuerung zu betreiben. Dieser Satz enthält den HC30 Cobot mit einer Tragfähigkeit von 30 kg, zwei pneumatische Greifer, Schutzgitter, eine provisorische Montagebasis*, einen Werkstücktisch, eine Drehstation für Teile sowie alle erforderlichen Teile und Kabel. 

30 KG TRAGFÄHIGKEIT | 1800 MM REICHWEITE

ERHÄLTLICH FÜR:
Mittelgroße und große VFs, ST-30/Y/L, ST-35/Y/L, ST-40/S/Y/L, ST-45/S/Y/L
UMC-750/SS, UMC-1000/SS und UMC-1250/SS

*Wird nicht vormontiert geliefert. Die temporäre Befestigungsmontage ist optional und in Europa nicht enthalten. Eine Bodenmontage wird empfohlen. Für den Cobot wird eine einjährige Gewähreistung gewährt.

Maschinen vergleichen

HC30 Maschinenfähiger Cobot-Satz 

____________________________

Das Haas Cobot-Paket 30 kg ist ein vollständig integrierter kollaborativer Plug-and-Play-Roboter mit einer Tragfähigkeit von 30 kg für Haas-Maschinen. Das System wird vollständig mithilfe der Haas-Steuerung gesteuert, wenn es an die elektrische Schnittstellenbox der Maschine angeschlossen ist. Umfasst: 6-Achsen-Cobot, Softwareschnittstelle für eine direkte Steuerung durch die Haas Maschine, Handbedienpult und Cobot-Steuerung, Sicherheitslichtvorhang und alle zur direkten Kommunikation mit der Haas-Steuerung erforderlichen elektrischen Hardwarekomponenten.

ERHÄLTLICH FÜR: 
Vertikal: VF-3/SS/YT/SSYT, VF-4/SS, VF-5/SS, VF-6/SS, VF-7/SS, VF-8/SS, VF-9, VF-10, VF-11, VM-3, VM-6, VM-8
5-Achsen-Maschinen: UMC-750/SS, UMC-1000/SS, UMC-1250/SS
Drehmaschinen: ST-30/Y/L/LY, ST-35/Y/L/LY, DS-30Y, ST-40/S/Y/L, ST-45/S/Y/L

Mit:
✓ HC30 Cobot
✓ 2 Meter Lichtvorhang
✓ Zwei pneumatische Greifer

✓ Ausführung mit festem Ständer: 546 mm (21,5")
✓ Vorführteiletisch
✓ Hardware zur dauerhaften Verankerung

HINWEIS: Grafische Werkstückvorlagen sind nicht enthalten, sind aber hier auf HaasTooling.com erhältlich.

HINWEIS: In Europa ist der temporäre Montagesockel nicht enthalten.

MODELL UND PREIS
Händler kontaktieren
  • Modell und Preis
  • Technische Daten
  • Angaben zur Maschine

Axes S.A.E METRIC
Controlled Axes 6 6
Capacities S.A.E METRIC
Max Load Capacity at Wrist 66.0 lb 30 kg
Reach 70.9 in 1800 mm
Wiederholgenauigkeit 0.0020 in 0.050 mm
Single Gripper S.A.E METRIC
Max Part Weight 49.7 lb 22.5 kg
Gripper Assembly Weight 16.3 lb 7.4 kg
Gripper Force 517 lbf 2,300 N
Part Size - Round ø 0.75 in to 8.00 in 19 mm to 203 mm
Part Width - Rectangular 0.50 in to 6.50 in 13 mm to 165 mm
Dual Gripper S.A.E METRIC
Maximales Werkstückgewicht (pro Greifer) 19.8 lb 9.0 kg
Gripper Assembly Weight 26.4 lb 12.0 kg
Gripper Force 250 lbf 1,112 N
Part Size - Round ø 0.63 in to 6.00 in 16 mm to 152 mm
Part Width - Rectangular 0.51 in to 6.00 in 13 mm to 152 mm
Motion S.A.E METRIC
Motion Range – J1 360 ° 360 °
Motion Range - J2 200 ° 200 °
Motion Range - J3 160 ° 160 °
Motion Range - J4 360 ° 360 °
Motion Range - J5 360 ° 360 °
Motion Range - J6 360 ° 360 °
Speeds S.A.E METRIC
Max Speed - J1 120 °/sec 120 °/sec
Max Speed - J2 120 °/sec 120 °/sec
Max Speed - J3 120 °/sec 120 °/sec
Max Speed - J4 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J5 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J6 180 °/sec 180 °/sec
Allgemeine Angaben S.A.E METRIC
Mounting Method Pedestal Mount Pedestal Mount
Wrist Flange Mounting Type ISO 9409-1-50-8M6 ISO 9409-1-50-8M6
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Inländische Palette 102.0 in x 75.0 in x 38.0 in 259 cm x 191 cm x 97 cm
Gewicht 1810 lb 821.0 kg

ERHÄLTLICHE OPTIONEN

TECHNISCHE DOKUMENTE

EINRICHTUNG

KOMPATIBLE HAAS MASCHINEN

EINBAU BEIM KUNDEN

VERBUNDENE PRODUKTE

Grundausstattung

Produktoptionen

  • Lichtvorhang-Satz, 3 Seiten
  • Cobot 30 Ständer, 21,5 Zoll feste Höhe
  • Teiletabelle für HC30 Cobot
Erhältliche Optionen

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatisierungsoptionen

Hinweis: Enthält ein tragbares Bedienpult und eine automatische Bedienertür/ein automatisches Fenster bei Bestellung mit einer Maschine; bei separater Bestellung sind ein tragbares Bedienpult und eine automatische Bedienertür/ein automatisches Fenster erforderlich.

SICHERHEITSBESTÄTIGUNGSFORMULAR

Unterschreiben und senden Sie das Sicherheitsbestätigungsformular an Ihr lokales HFO zurück und profitieren Sie von einem Vorsprung bei Ihrem Kauf!

Unterschreiben Sie das Formular
TECHNISCHE DOKUMENTE
  • 3D-Modell (ZIP)
  • Installationszeichnung (in Kürze verfügbar)
  • Cobot 30 Einbau
  • INSTALLATION DER VERANKERUNG
  • Cobot-Wartung
  • Sicherheitsbestätigungsformular
  • Montageanleitung für Lichtvorhang
  • Schablone: Montagemuster des Lichtvorhangs

* HINWEIS: Aufgrund kontinuierlicher Konstruktionsverbesserungen stimmen die 3D-Modelle und Maschinenabmessungen möglicherweise nicht mit dem neuesten Produktionsmodell überein.

EINRICHTUNG

HAAS COBOTS: SCHRITT-FÜR-SCHRITT-EINRICHTUNG

Alex führt uns Schritt für Schritt durch die Einrichtung und Programmierung eines Haas Cobots für das Laden und Entladen eines Teils im unbeaufsichtigten Betrieb.

HINWEIS: In Europa ist der temporäre Montagesockel nicht enthalten.

EINFACHE PROGRAMMIERUNG UND EINRICHTUNG

VOLLE INTEGRATION MIT DER HAAS STEUERUNG!

1. ROHMATERIAL EINRICHTEN

2. MATERIALAUFNAHME EINSTELLEN

3. WERKSTÜCKHALTERUNG AUSWÄHLEN

4. LASTPOSITION EINSTELLEN

5. TEILEABLAGE EINSTELLEN

6.  BEARBEITUNG DER TEILE!

Cobots müssen von Ihrem lokalen HFO installiert werden. Die Kosten variieren je nach Anwendung.

Der Haas Cobot muss montiert und eingerichtet werden. Jede Anwendung ist anders. Ihr lokales Haas Factory Outlet kümmert sich um Integration, Installation und Schulung. Die Preise richten sich nach Ihrer Anwendung.

  • Cobot 30 VMC Installation
  • Cobot 30 UMC Einbau
  • Cobot 30 Drehmaschine Installation
Anforderungen für den Einbau beim Kunden

Anforderungen der HC30-Maschine

____________________________

VMC-Anforderungen

____________________________

  • 100.24.000.1001 Softwareversion oder höher
  • VF-3 bis VF-11, VM-3 bis VM-8 Erbaut am: (siehe Anforderungen an die Maschine in beiden Verfahren) 
    • Haas AUTOMATISCHE BEDIENERTÜR 
    • Haas AUTOMATISCHES FENSTER
  • 34-349xB E/A-Platine oder höher
  • 93-1000297 E/A-TÜR-KOMPLETTBAUGRUPPE MIT SCHARNIER E/A-PLATINE TÜR MIT SCHARNIER
  • 93-1000610 BERÜHRUNGSBEDIENTES TRAGBARES BEDIENPULT MIT LCD-DISPLAY (RJH-XL) TRAGBARES BEDIENPULT – XL

Anforderungen an die Drehmaschine

____________________________

  • 100.24.000.1001 Softwareversion oder höher
  • ST-30/Y, ST-35/Y, DS-30Y Reboot-Blech (flache Seite)
  • ST-30L/Y, ST-35L/Y
  • Haas AUTOMATISCHE BEDIENERTÜR
  • 34-349xB E/A-Platine oder höher
  • 93-1000297 E/A-TÜR-KOMPLETTBAUGRUPPE MIT SCHARNIER E/A-PLATINE TÜR MIT SCHARNIER
  • 93-1000610 BERÜHRUNGSBEDIENTES TRAGBARES BEDIENPULT MIT LCD-DISPLAY (RJH-XL) TRAGBARES BEDIENPULT – XL

UMC-Anforderungen

____________________________

  • Cersion 100.24.000.1001 oder höher
  • UMC-750/SS, UMC-1000/SS, UMC-1250/SS Erbaut am: 18.03.2022 mit 90-Grad-Steuerschrank und Haas-Werkstückspannung bereit
  • Haas AUTOMATISCHE BEDIENERTÜR oder AUTOMATISCHES FENSTER
  • 34-349xB E/A-Platine oder höher
  • 93-1000297 E/A-TÜR-KOMPLETTBAUGRUPPE MIT SCHARNIER E/A-PLATINE TÜR MIT SCHARNIER
  • 93-1000610 BERÜHRUNGSBEDIENTES TRAGBARES BEDIENPULT MIT LCD-DISPLAY (RJH-XL) TRAGBARES BEDIENPULT – XL
Kontaktieren Sie Ihr HFO für weitere Informationen

Cobots müssen von Ihrem lokalen HFO installiert werden. Die Kosten variieren je nach Anwendung.

Der Haas Cobot muss montiert und eingerichtet werden. Jede Anwendung ist anders. Ihr lokales Haas Factory Outlet kümmert sich um Integration, Installation und Schulung. Die Preise richten sich nach Ihrer Anwendung.

  • Cobot 30 Einbau
Cobot-Paket 30 kg - Kompatible Maschinen
Haas VF-3

VF-3

CNC vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 1.016 x 508 x 635 mm

    NUR CNY
 
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas VF-3SS

VF-3SS

Superschnelle CNC vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 1.016 x 508 x 635 mm

    NUR CNY
 
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas VF-3YT

VF-3YT

CNC Vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 1.016 x 660 x 635 mm

    NUR CNY
 
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas VF-3SSYT

VF-3SSYT

Superschnelle CNC vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 1.016 x 660 x 635 mm

    NUR CNY
 
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas VF-3YT50

VF-3YT/50

CNC Vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 1.016 x 660 x 635 mm

    NUR CNY
 
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas VF-4

VF-4

CNC Vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 1.270 x 508 x 635 mm

    NUR CNY
 
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas VF-4SS

VF-4SS

Superschnelle CNC vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 1.270 x 508 x 635 mm

    NUR CNY
 
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas VF-540

VF-5/40

CNC vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 1.270 x 660 x 635 mm

    NUR CNY
 
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas VF-550

VF-5/50

CNC vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 1.270 x 660 x 635 mm

    NUR CNY
 
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas VF-5SS

VF-5SS

Superschnelle CNC vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 1.270 x 660 x 635 mm

    NUR CNY
 
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas VF-540XT

VF-5/40XT

CNC vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 1524 x 660 x 635 mm

    NUR CNY
 
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas VF-550XT

VF-5/50XT

CNC vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 1524 x 660 x 635 mm

    NUR CNY
 
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Product Image

VF-6/40

CNC vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 1.626 x 813 x 762 mm

    NUR CNY
 
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Product Image

VF-6SS

Superschnelle CNC vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 1.626 x 813 x 762 mm

    NUR CNY
 
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Product Image

VF-6/50

CNC vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 1.626 x 813 x 762 mm

    NUR CNY
 
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas VF-740

VF-7/40

CNC vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 2.134 x 813 x 762 mm

    NUR CNY
 
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas VF-750

VF-7/50

CNC vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 2.134 x 813 x 762 mm

    NUR CNY
 
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas VF-840

VF-8/40

CNC vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 1.626 x 1.016 x 762 mm

    NUR CNY
 
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas VF-850

VF-8/50

CNC vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 1.626 x 1.016 x 762 mm

    NUR CNY
 
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas VF-940

VF-9/40

CNC vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 2.134 x 1.016 x 762 mm

    NUR CNY
 
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas VF-9/50

VF-9/50

CNC vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 2.134 x 1.016 x 762 mm

    NUR CNY
 
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas VF-1040

VF-10/40

CNC vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 3.048 x 813 x 762 mm

    NUR CNY
 
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas VF-1050

VF-10/50

CNC vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 3.048 x 813 x 762 mm

    NUR CNY
 
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas VF-1140

VF-11/40

CNC Vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 3.048 mm x 1.016 mm x 762 mm

    NUR CNY
 
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas VF-1150

VF-11/50

CNC Vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 3.048 mm x 1.016 mm x 762 mm

    NUR CNY
 
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas ST-30

ST-30

Mittelgroße CNC-Drehmaschine mit A2-6 Spindelnase und 3,0" (76 mm) Durchmesserbereich für Stangen

    NUR CNY
 
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas ST-30Y

ST-30Y

Mittelgroße CNC-Drehmaschine mit Y-Achse, A2-6 Spindelnase und 3,0" (76 mm) Durchmesserbereich für Stangen

    NUR CNY
 
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas ST-30L

ST-30L

CNC-Drehmaschine mit Langbett-Ausführung mit 381 x 1.587 mm max. Tragfähigkeit und 76 mm Durchmesserbereich für Stangen

    NUR CNY
 
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas ST-30LY

ST-30LY

CNC-Drehmaschine mit Langbett-Ausführung mit 349 x 1.587 mm max. Tragfähigkeit und 76 mm Durchmesserbereich für Stangen

    NUR CNY
 
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas ST-35

ST-35

Mittelgroße CNC-Drehmaschine mit A2-8 Spindelnase und 4,0" (102 mm) Durchmesserbereich für Stangen

    NUR CNY
 
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas ST-35Y

ST-35Y

Mittelgroße CNC-Drehmaschine mit Y-Achse, A2-8 Spindelnase und 4,0" (102 mm) Durchmesserbereich für Stangen

    NUR CNY
 
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas ST-35L

ST-35L

CNC-Drehmaschine mit Langbett-Ausführung mit 381 x 1.587 mm max. Tragfähigkeit und 102 mm Durchmesserbereich für Stangen

    NUR CNY
 
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas ST-35LY

ST-35LY

CNC-Drehmaschine mit Langbett-Ausführung mit 349 x 1.587 mm max. Tragfähigkeit und 102 mm Durchmesserbereich für Stangen

    NUR CNY
 
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas DS-30Y

DS-30Y

CNC-Drehmaschine mit Doppelspindel und Y-Achse sowie einer maximalen Tragfähigkeit von 349 x 826 mm

    NUR CNY
 
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas UMC-750

UMC-750

5-Achsen-CNC vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 762 mm x 508 mm x 508 mm

    NUR CNY
 
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas UMC-750SS

UMC-750SS

Superschnelle 5-Achsen-CNC vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 762 mm x 508 mm x 508 mm

    NUR CNY
 
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas UMC-1000

UMC-1000

5-Achsen-CNC vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 1.016 x 635 x 635 mm

    NUR CNY
 
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas UMC-1000

UMC-1000SS

Superschnelle 5-Achsen-CNC vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 1.016 x 635 x 635 mm

    NUR CNY
 
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas UMC-1250

UMC-1250

5-Achsen-CNC Vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 1.270 mm x 762 mm x 711 mm

    NUR CNY
 
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas UMC-1250SS

UMC-1250SS

Superschnelle 5-Achsen-CNC vertikale Fräsmaschine mit Verfahrwegen von 1.270 mm x 762 mm x 711 mm

    NUR CNY
 
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas VM-3

VM-3

CNC vertikal Formmaschine mit Fahrtwegen von 1016 x 660 x 635 mm

    NUR CNY
 
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas VM-6

VM-6

Vertikales CNC-Bearbeitungszentrum für den Formenbau mit Verfahrwegen von 1.626 x 813 x 762 mm

    NUR CNY
 
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas VM-8

VM-8

Vertikales CNC-Bearbeitungszentrum für den Formenbau mit Verfahrwegen von 1.626 x 1.016 x 762 mm

    NUR CNY
 
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
VERBUNDENE PRODUKTE
Product Image

Haas Cobot Package 5 kg

Cobotsystem mit 5 kg Tragfähigkeit

    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Product Image

Haas Cobot Package 10 kg

Cobotsystem mit 10 kg Tragfähigkeit

    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Product Image

Haas Cobot Package 15 kg

Cobotsystem mit 15 kg Tragfähigkeit

    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Hätten Sie gern weitere Informationen?


Wenn Sie weitere Informationen erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Language Preference :
Loading

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.