My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Haas Cobot Package 5 kg

5-kg-Cobotpaket von Haas

    NUR CNY
Derzeit nicht in Ihrer Region erhältlich

Für die besten Preise in Ihrer Nähe kontaktieren Sie Ihr lokales Haas Factory Outlet.

Cobotsystem mit 5 kg Tragfähigkeit

All-in-one-Cobot-Satz für Ihre neue Maschine Das 5-kg- Cobot-Paket enthält alles für den Einsatz Ihres neuen Cobot direkt von der Haas-Steuerung aus. Dieser Satz enthält den HC5 Cobot mit einer Tragfähigkeit von 5 kg, einen pneumatischen Greifer, Schutzschranken, einen temporären Montagesockel*, einen Vorführteiletisch, einer Umwendestation für Werkstücke und alle erforderlichen Hardwarekomponenten und Kabel. 

5 KG TRAGFÄHIGKEIT | 800 MM REICHWEITE

ERHÄLTLICH FÜR: Mini Mills, CM, CL, DMs, DTs und UMC-400/SS

*Wird nicht vormontiert geliefert. Die temporäre Befestigungsmontage ist optional und in Europa nicht enthalten. Eine Bodenmontage wird empfohlen. Für den Cobot wird eine einjährige Gewähreistung gewährt.

Maschinen vergleichen
HC5 Maschinen-fähiger Cobot-Satz

 

____________________________

Das 5-kg-Cobot-Paket von Haas ist ein voll integrierter kollaborativer Plug-and-Play-Roboter mit 5 kg Tragfähigkeit für Haas Maschinen. Das System wird vollständig mithilfe der Haas-Steuerung gesteuert, wenn es an die elektrische Schnittstellenbox der Maschine angeschlossen ist. Umfasst: 6-Achsen-Cobot, Softwareschnittstelle für eine direkte Steuerung durch die Haas Maschine, Handbedienpult und Cobot-Steuerung, Sicherheitslichtvorhang und alle zur direkten Kommunikation mit der Haas-Steuerung erforderlichen elektrischen Hardwarekomponenten.

VERFÜGBAR AUF: MM, SMM, CM-1, CL-1, DM-1, DM-2, DT-1, DT-2, UMC-400 und UMC-400SS

Mit:
✓ HC5 Cobot
✓ 2 Meter Lichtvorhang
✓ Einzelner pneumatischer Greifer
✓ Einstellbarer Ständer: 24"–36" (610–914 mm)


✓ Vorführteiletisch
✓ Grafische Werkstückvorlage, 0,75"–4" (19–101 mm)
✓ Teilewendestation
✓ Hardware zur dauerhaften Verankerung

HINWEIS: In Europa ist der temporäre Montagesockel nicht enthalten.

MODELL UND PREIS
Händler kontaktieren
  • Modell und Preis
  • Technische Daten
  • Angaben zur Maschine

Axes S.A.E METRIC
Controlled Axes 6 6
Capacities S.A.E METRIC
Max Load Capacity at Wrist 11.0 lb 5 kg
Reach 31.0 in 800 mm
Wiederholgenauigkeit 0.0008 in 0.020 mm
Single Gripper S.A.E METRIC
Max Part Weight 6.3 lb 2.9 kg
Gripper Assembly Weight 2.7 lb 1.2 kg
Part Size - Round ø 0.55 in to 5.25 in 0.55 in to 5.25 in
Part Width - Rectangular 0.30 in to 4.80 in 8 mm to 127 mm
Part Length - Rectangular 0.75 in to 2.40 in 19 mm to 61 mm
Motion S.A.E METRIC
Motion Range – J1 720 ° 720 °
Motion Range - J2 270 ° 270 °
Motion Range - J3 306 ° 306 °
Motion Range - J4 720 ° 720 °
Motion Range - J5 360 ° 360 °
Motion Range - J6 720 ° 720 °
Speeds S.A.E METRIC
Max Speed - J1 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J2 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J3 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J4 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J5 200 °/sec 200 °/sec
Max Speed - J6 200 °/sec 200 °/sec
Allgemeine Angaben S.A.E METRIC
Mounting Method Pedestal Mount Pedestal Mount
Wrist Flange Mounting Type ISO 9409-1-50-4M6 ISO 9409-1-50-4M6
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Inländische Palette 102.0 in x 75.0 in x 38.0 in 259 cm x 191 cm x 97 cm
Electrical Specification S.A.E METRIC
Erforderlicher Netzanschluss 100-240 VAC 50-60Hz, 1-Phase 100-240 VAC 50-60Hz, 1-Phase

ERHÄLTLICHE OPTIONEN

TECHNISCHE DOKUMENTE

EINRICHTUNG

KOMPATIBLE HAAS MASCHINEN

EINBAU BEIM KUNDEN

VERBUNDENE PRODUKTE

Grundausstattung

Produktoptionen

  • Lichtvorhang-Satz, 3 Seiten
  • Teileumdreher für Cobots
  • Vorführteiletisch für HC5 Cobot
  • Einstellbarer Cobot-Ständer, 24"-36" (914 bis 610 mm)

Werkstückhalterung

  • Einzelner Greifer, HC5 Cobot
Erhältliche Optionen

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatisierungsoptionen

Hinweis: Enthält ein tragbares Bedienpult und eine automatische Bedienertür/ein automatisches Fenster bei Bestellung mit einer Maschine; bei separater Bestellung sind ein tragbares Bedienpult und eine automatische Bedienertür/ein automatisches Fenster erforderlich.

SICHERHEITSBESTÄTIGUNGSFORMULAR

Unterschreiben und senden Sie das Sicherheitsbestätigungsformular an Ihr lokales HFO zurück und profitieren Sie von einem Vorsprung bei Ihrem Kauf!

Unterschreiben Sie das Formular
TECHNISCHE DOKUMENTE
  • 3D-Modell (ZIP)
  • Maschinenabmessungen
  • Cobot 5 Installation
  • INSTALLATION DER VERANKERUNG
  • Cobot-Wartung
  • Sicherheitsbestätigungsformular
  • Montage des Greifers
  • Montageanleitung für Lichtvorhang
  • Schablone: Montagemuster des Lichtvorhangs
  • Schablone: Cobot-Montagelochbild

* HINWEIS: Aufgrund kontinuierlicher Konstruktionsverbesserungen stimmen die 3D-Modelle und Maschinenabmessungen möglicherweise nicht mit dem neuesten Produktionsmodell überein.

EINRICHTUNG

HAAS COBOTS: SCHRITT-FÜR-SCHRITT-EINRICHTUNG

Alex führt uns Schritt für Schritt durch die Einrichtung und Programmierung eines Haas Cobots für das Laden und Entladen eines Teils im unbeaufsichtigten Betrieb.

HINWEIS: In Europa ist der temporäre Montagesockel nicht enthalten.

EINFACHE PROGRAMMIERUNG UND EINRICHTUNG

VOLLE INTEGRATION MIT DER HAAS STEUERUNG!

1. ROHMATERIAL EINRICHTEN

2. MATERIALAUFNAHME EINSTELLEN

3. WERKSTÜCKHALTERUNG AUSWÄHLEN

4. LASTPOSITION EINSTELLEN

5. TEILEABLAGE EINSTELLEN

6.  BEARBEITUNG DER TEILE!

Cobots müssen von Ihrem lokalen HFO installiert werden. Die Kosten variieren je nach Anwendung.

Der Haas Cobot muss montiert und eingerichtet werden. Jede Anwendung ist anders. Ihr lokales Haas Factory Outlet kümmert sich um Integration, Installation und Schulung. Die Preise richten sich nach Ihrer Anwendung.

  • Cobot VMC – Installation
Anforderungen für den Einbau beim Kunden
Anforderungen der HC5-Maschine

____________________________

VMC-Anforderungen

____________________________

  • Cersion 100.24.000.1001 oder höher
  • MM/SMM Reboot, DT-1/2, DM-1/2, DC-1 
    • Haas AUTOMATISCHE BEDIENERTÜR 
    • Haas AUTOMATISCHES FENSTER
  • 34-349xB E/A-Platine oder höher
  • 93-1000297 E/A-TÜR-KOMPLETTBAUGRUPPE MIT SCHARNIER E/A-PLATINE TÜR MIT SCHARNIER
  • 93-1000610 BERÜHRUNGSBEDIENTES TRAGBARES BEDIENPULT MIT LCD-DISPLAY (RJH-XL) TRAGBARES BEDIENPULT – XL
Kontaktieren Sie Ihr HFO für weitere Informationen

Cobots müssen von Ihrem lokalen HFO installiert werden. Die Kosten variieren je nach Anwendung.

Der Haas Cobot muss montiert und eingerichtet werden. Jede Anwendung ist anders. Ihr lokales Haas Factory Outlet kümmert sich um Integration, Installation und Schulung. Die Preise richten sich nach Ihrer Anwendung.

  • Cobot 5 Installation
5-kg-Cobot-Paket – kompatible Maschinen
Haas Mini Mill

Mini Mill

CNC vertikale Mill mit Verfahrwegen von 406 x 355 x 381 mm

    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
 Haas Super Mini Mill

Super Mini Mill

CNC vertikale super schnelle MiniMill mit Verfahrwegen von 406 x 355 x 381 mm

    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas Mini Mill-EDU

Mini Mill - EDU

Vertikale CNC-Mini Mill Exklusiv für Schulungen, mit Verfahrwegen von 406 x 356 x 381 mm

    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas DM-1

DM-1

CNC Bohr-/Fräszentrum mit 508 x 406 x 394 mm Verfahrwegen

    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas DM-2

DM-2

CNC Bohr-/Fräszentrum mit 711 x 406 x 394 mm Verfahrwegen

    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas DT-1

DT-1

CNC Bohr-/Gewindebohrzentrum mit 508 x 406 x 394 mm Verfahrwegen

    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas DT-2

DT-2

CNC Bohr-/Gewindebohrzentrum mit 711 x 406 x 394 mm Verfahrwegen

    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas UMC-400

UMC-400

5-Achsen-CNC vertikales Bearbeitungszentrum mit Verfahrwegen von 432 x 279 x 330 mm

    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas UMC-400SS

UMC-400SS

Super-Speed 5-Achsen-CNC vertikales Bearbeitungszentrum mit Verfahrwegen von 432 x 279 x 330 mm

    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas CM-1

CM-1

Kompakte CNC-Vertikalfräse mit 305 x 254 x 356 mm Verfahrwegen

    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Haas CL-1

CL-1

CNC-Kompaktdrehmaschine mit 25 mm Durchmesserbereich für Stangen

    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
VERBUNDENE PRODUKTE
Product Image

Haas Cobot Package 10 kg

Cobotsystem mit 10 kg Tragfähigkeit

    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis
Product Image

Haas Cobot Package 15 kg

Cobotsystem mit 15 kg Tragfähigkeit

    NUR CNY
Mehr erfahren Zusammenstellung und Preis

Hätten Sie gern mehr Informationen?

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Language Preference :
Loading

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.