My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
Haas Cobot Package 5 kg

Pack cobot 5 kg Haas

    CNY UNIQUEMENT
Non disponible actuellement dans votre région

Contactez votre magasin d’usine Haas local pour connaitre les meilleurs prix appliqués à votre zone géographique.

Système cobot capacité 5 kg

Kit cobot tout-en-un pour votre nouvelle machine ! Le Pack Cobot Haas de 5 kg comprend tout ce dont vous avez besoin pour utiliser votre nouveau cobot directement à partir de la commande Haas. Ce kit comprend le cobot HC5 avec une capacité de 5 kg, une pince pneumatique simple, des barrières de protection, une base de montage temporaire*, une table de pièces, un poste de retournement de pièce et tout le matériel et les câbles nécessaires. 

CHARGE UTILE DE 5 KG | PORTÉE DE 800 MM

DISPONIBLE SUR : Mini Mills, CM, CL, DM, DT, et UMC-400/SS

*Ne sont pas livrés montés. La base de montage temporaire est destinée à une utilisation optionnelle et n’est pas incluse en Europe. Le montage au sol est recommandé. Le cobot est couvert par une garantie d’un an.

Comparer les machines

Kit cobot Haas prêt à l’emploi HC5 

____________________________

Le pack robot de 5 kg Haas est un robot collaboratif de 5 kg de charge utile entièrement intégré, Plug-and-Play destiné aux machines Haas. Le système est contrôlé entièrement par la commande Haas lorsqu’il est connecté au boîtier d’interface électrique de la machine. Comprend : cobot à 6 axes, interface logicielle pour commande directe via la machine Haas, boîtier de commande d’apprentissage et contrôleur de cobot, barrière immatérielle de sécurité et tout le matériel électrique nécessaire pour s’interfacer directement à la commande Haas.

DISPONIBLE SUR : MM, SMM, CM-1, CL-1, DM-1, DM-2, DT-1, DT-2, UMC-400, and UMC-400SS

Comprend :
✓ Cobot HC5
✓ Barrière immatérielle de 2 mètres
✓ Pince pneumatique simple
✓ Support réglable : 24" à 36" (610 à 914 mm)


✓Table à pièces
✓ Gabarit de pièces, 0,75" à 4" (19 à 101 mm)
✓ Poste de retournement de pièce
✓ Matériel d’ancrage permanent

REMARQUE : Base de montage temporaire non incluse en Europe

CONFIGURATION ET PRIX
Contacter un distributeur
  • Configuration-et-Prix
  • Caractéristiques
  • Infos machine

Axes S.A.E METRIC
Controlled Axes 6 6
Capacities S.A.E METRIC
Max Load Capacity at Wrist 11.0 lb 5 kg
Reach 31.0 in 800 mm
Répétabilité 0.0008 in 0.020 mm
Single Gripper S.A.E METRIC
Max Part Weight 6.3 lb 2.9 kg
Gripper Assembly Weight 2.7 lb 1.2 kg
Gripper Force 63 lbf 280 N
Part Size - Round ø 0.55 in to 5.25 in 0.55 in to 5.25 in
Part Width - Rectangular 0.30 in to 4.80 in 8 mm to 127 mm
Part Length - Rectangular 0.75 in to 2.40 in 19 mm to 61 mm
Motion S.A.E METRIC
Motion Range – J1 720 ° 720 °
Motion Range - J2 270 ° 270 °
Motion Range - J3 306 ° 306 °
Motion Range - J4 720 ° 720 °
Motion Range - J5 360 ° 360 °
Motion Range - J6 720 ° 720 °
Speeds S.A.E METRIC
Max Speed - J1 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J2 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J3 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J4 180 °/sec 180 °/sec
Max Speed - J5 200 °/sec 200 °/sec
Max Speed - J6 200 °/sec 200 °/sec
Généralités S.A.E METRIC
Mounting Method Pedestal Mount Pedestal Mount
Wrist Flange Mounting Type ISO 9409-1-50-4M6 ISO 9409-1-50-4M6
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Palette intérieure 102.0 in x 75.0 in x 38.0 in 259 cm x 191 cm x 97 cm
Electrical Specification S.A.E METRIC
Alimentation électrique requise 100-240 VAC 50-60Hz, 1-Phase 100-240 VAC 50-60Hz, 1-Phase

OPTIONS DISPONIBLES

DOCUMENTATION TECHNIQUE

CONFIGURATION

MACHINES HAAS COMPATIBLES

INSTALLATION SUR SITE

PRODUITS CONCERNÉS

Caractéristiques standard

Options de produit

  • Kit de barrière immatérielle, 3 côtés
  • Poste de retournement de pièce pour cobots
  • Table à pièces de cobot HC5
  • Support de cobot réglable, 24" à 36"

Dispositifs de serrage de pièces

  • Pince unique Cobot HC5
Options disponibles

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Options d’automatisation

Note : Inclut une manivelle électrique portable et une porte automatique/fenêtre automatique en cas de commande avec une machine ; une manivelle électrique portable et une porte automatique/fenêtre automatique sont requises en cas de commande séparée.

FORMULAIRE D’ATTESTATION DE SÉCURITÉ

Signez et retournez le formulaire d’attestation de sécurité à votre HFO local pour avoir une longueur d’avance sur votre achat !

Signez le formulaire
DOCUMENTATION TECHNIQUE
  • Modèle 3D (ZIP)
  • Schéma
  • Installation d’un cobot 5
  • INSTALLATION DE L’ANCRAGE
  • Entretien du cobot
  • Formulaire d’attestation de sécurité
  • Installation de la pince
  • Instructions de montage de la barrière immatérielle
  • Stencil : Modèle de montage de la barrière immatérielle
  • Stencil : Modèle de boulon de montage du cobot

*REMARQUE : en raison des améliorations continues de conception, les modèles et les schémas 3D peuvent ne pas être fidèles au dernier modèle de production.

CONFIGURATION

COBOTS HAAS : RÉGLAGE ÉTAPE PAR ÉTAPE

Alex nous guide étape par étape dans la configuration et la programmation d’un cobot Haas pour charger et décharger une pièce pour des opérations automatiques.

REMARQUE : Base de montage temporaire non incluse en Europe

LA PROGRAMMATION ET LA CONFIGURATION SONT FACILES

INTÉGRATION COMPLÈTE AVEC LA COMMANDE HAAS !

1. RÉGLAGE DE LA MATIÈRE PREMIÈRE

2. DÉFINIR LA PRISE DU MATÉRIEL

3. SÉLECTIONNER LE DISPOSITIF DE SERRAGE DE LA PIÈCE

4. DÉFINIR LA POSITION DE CHARGE

5. DÉFINIR LE DÉPÔT DE LA PIÈCE

6.  LANCER OPÉRATION !

Les cobots doivent être installés par votre HFO local. Le coût variera en fonction de l’application.

Les cobots Haas nécessitent un assemblage et une configuration. Chaque application est unique. Votre magasin d’usine Haas local vous fournira l’intégration, l’installation et la formation, avec une tarification basée sur votre application.

  • Installation d’un cobot pour CUV
Prérequis d’installation sur site

Prérequis de la machine HC5

____________________________

Prérequis du CUV

____________________________

  • Version 100.24.000.1001 ou supérieure
  • Nouvelle version MM/SMM, DT-1/2, DM-1/2, DC-1 
    • PORTE AUTOMATIQUE Haas 
    • FENÊTRE AUTOMATIQUE Haas
  • Carte E/S 34-349xB ou ultérieure
  • PORTE E/S À CHARNIÈRE 93-1000297 PCB PORTE E/S À CHARNIÈRE
  • ÉCRAN TACTILE LCD MANIVELLE ÉLECTRONIQUE PORTABLE 93-1000610(RJH-XL) MANIVELLE ÉLECTRIQUE PORTABLE – XL
Contactez votre magasin d’usine Haas local pour de plus amples informations.

Les cobots doivent être installés par votre HFO local. Le coût variera en fonction de l’application.

Les cobots Haas nécessitent un assemblage et une configuration. Chaque application est unique. Votre magasin d’usine Haas local vous fournira l’intégration, l’installation et la formation, avec une tarification basée sur votre application.

  • Installation d’un cobot 5
Pack cobot 5 kg – Machines compatibles
Haas Mini Mill

Mini Mill

Fraiseuse CNC verticale avec courses de 406 x 355 x 381 mm

    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
Super Mini Mill Haas

Super Mini Mill

Fraiseuse verticale Mini à grande vitesse avec courses de 406 x 355 x 381 mm

    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
Haas Mini Mill EDU

Mini Mill - EDU

Fraiseuse verticale CNC Mini pour l’enseignement avec courses de 406 x 356 x 381 mm

    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
DM-1 Haas

DM-1

Centre de perçage-fraisage CNC avec courses de 508 x 406 x 394 mm

    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
DM-2 Haas

DM-2

Centre de perçage-fraisage CNC avec courses de 711 x 406 x 394 mm

    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
DM-1 Haas

DT-1

Centre de perçage-taraudage CNC avec de courses de 508 x 406 x 394 mm

    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
DT-2 Haas

DT-2

Centre de perçage-taraudage CNC avec courses de 711 x 406 x 394 mm

    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
UMC-400 Haas

UMC-400

Centre d’usinage à broche verticale CNC 5 axes avec courses de 432 x 279 x 330 mm

    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
UMC-400SS Haas

UMC-400SS

Centre d’usinage à broche verticale CNC 5 axes à super-vitesse avec courses de 432 x 279 x 330 mm

    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
CM-1 Haas

CM-1

Fraiseuse CNC verticale compacte avec courses 305 x 254 x 356 mm

    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
CL-1 Haas

CL-1

Tour à décolleter CNC avec passage de barre 25 mm

    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
PRODUITS CONCERNÉS
Product Image

Haas Cobot Package 10 kg

Système cobot capacité 10 kg

    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
Product Image

Haas Cobot Package 15 kg

Système cobot capacité 15 kg

    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix

Besoin de plus de renseignements ?

Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

Language Preference :
Loading

Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.