My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
UMC-400SS

  1. Fraiseuses verticales
  2. Machines universelles
  3. UMC-400SS

UMC-400SS

    CNY UNIQUEMENT
 
Non disponible actuellement dans votre région

Contactez votre magasin d’usine Haas local pour connaitre les meilleurs prix appliqués à votre zone géographique.

Centre d’usinage à broche verticale CNC 5 axes à super-vitesse avec courses de 432 x 279 x 330 mm

L’UMC-400SS est le choix idéal des petits ateliers ou de ceux qui usinent des petites pièces à 5 axes, car elle est dotée d’un encombrement au sol compact et de courses de piston longues.

Conçue à partir des éléments éprouvés de nos UMC existants, l’UMC-400SS est la garantie d’excellentes performances. Les fonctionnalités standard comprennent une broche cône 40 de 12 000 tr/min, des avances rapides de 1200 ipm (30,5 m/min) et un changeur d’outil latéral 30+1 à grande vitesse. Tout cela dans un encombrement de 7 pi x 7 pi (2,1 x 2,1 mètres). C’est 25 % plus petit que l’UMC-500, toujours très prisé.

  • Usinage à 5 axes simultanés
  • Broche puissante à entraînement direct en ligne
  • Changeur d’outils latéral à grande vitesse, 30+1 outils
  • Inclut le système de palpeur intuitif sans fil

See Available Stock

Délai actuel

Filtres

  • 40 Cône de broche
  • 5 Axe
  • 12k RPM
  • 30+1 Capacité d’outil
Comparer les machines
DÉCOUVRIR TOUT LE STOCK
Contacter un distributeur

SÉRIE UMC-400

TÉLÉCHARGEMENT DE BROCHURES

JOURNAL HAAS

    Comparer les machines
    CONFIGURATION ET PRIX
    Contacter un distributeur
    • Configuration-et-Prix
    • Caractéristiques
    • Infos machine

    Courses S.A.E METRIC
    Axe X 17.00 in 432 mm
    Axe Y 11.00 in 279 mm
    Axe Z 13.00 in 330 mm
    Nez de broche vers plateau/plaque (~ max.) 17.0 in 432 mm
    Nez de broche vers plateau/plaque (~ min.) 4.0 in 102 mm
    Trunnion S.A.E METRIC
    Diamètre du plateau/plaque 9.10 in 230 mm
    Poids max. sur le plateau/plaque 100 lb 45.4 kg
    Spindle S.A.E METRIC
    Caractéristiques nominales maximales 15.0 hp 11.2 kW
    Vitesse max. 12000 rpm 12000 rpm
    Couple max. 46.0 ft-lbf @ 1700 rpm 62.0 Nm @ 1700 rpm
    Système d’entraînement Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Cône de broche CT or BT 40 CT or BT 40
    Lubrification de roulement Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Refroidissement Air Cooled Air Cooled
    Axe B - Inclinaison S.A.E METRIC
    Voyage 120 ° to 45- ° 120 ° to 45- °
    Vitesse max. 80 °/sec 80 °/sec
    Torque (Continuous) 300 ft-lbf 407 Nm
    Couple de freinage 425 ft-lbf 576 Nm
    C Axis - Rotation S.A.E METRIC
    Voyage 360 ° 360 °
    Vitesse max. 100 °/sec 100 °/sec
    Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
    Couple de freinage 200 ft-lbf 271 Nm
    Diamètre en l’air de la pièce max. 14.5 in 368 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Fraisage maximal 833 ipm 21.2 m/min
    Avances rapides sur X 1200 ipm 30.5 m/min
    Avances rapides sur l’axe Y 1200 ipm 30.5 m/min
    Avances rapides sur l’axe Z 1200 ipm 30.5 m/min
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Type SMTC SMTC
    Capacité 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Longueur d’outil max. (depuis la base de mesure) 7.00 in 178 mm
    D’outil à outil (moyenne) 1.80 s 1.80 s
    Copeau à copeau (moyenne) 2.40 s 2.40 s
    Généralités S.A.E METRIC
    Capacité de liquide de coupe 45 gal 170 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Tuyau à air en ligne 3/8 in 3/8 in
    Accouplement (Air) 3/8 in 3/8 in
    Pression d’air min. 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Vitesse de broche 12000 rpm 12000 rpm
    Système d’entraînement Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Puissance de broche 15.0 hp 11.2 kW
    Tension d’entrée (Phase 3) - Faible 220 VAC 220 VAC
    Intensité à pleine charge (Phase 3) - Faible 60 A 60 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 30 A 30 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Palette intérieure 102.0 in x 91.5 in x 98.0 in 259 cm x 232 cm x 249 cm
    Exporter palette 102.0 in x 91.5 in x 98.0 in 259 cm x 232 cm x 249 cm
    Poids 7520 lb 3411.0 kg

    REMARQUE : Toutes les spécifications énumérées portent sur la configuration standard de la machine. Un équipement optionnel peut modifier les spécifications de la machine.

    *Les machines Haas sont conçues pour fonctionner sur une alimentation 220 VCA (200-240 VCA). Un transformateur interne haute tension (380 - 480 VCA) est disponible en option pour tous les modèles, à l’exception des machines de bureau, CL-1, CM-1 et les détoureuses de la série SR. Ce transformateur interne haute tension en option ne peut pas être installé sur site ; il doit être commandé avec la machine.

    Les machines Haas destinées à l’Europe et au R-U sont configurées avec un transformateur interne haute tension non isolé pour fonctionner sur 400 VCA, à l’exception des machines de bureau, des modèles CL-1, CM-1 et des détoureuses de la série SR. 

    **Les changeurs d’outils optionnels peuvent avoir une taille d’outil maximale différente de celle du changeur d’outils standard. Les outils de très grande taille peuvent nécessiter deux logements adjacents vides entre les outils. Cliquez ici pour consulter les spécifications du porte-outil.

    ATTENTION ! Les broches haute performance en option peuvent nécessiter une alimentation électrique plus élevée que la broche standard. Cependant, si la puissance en chevaux (kW) de la broche ne change pas, l’alimentation électrique requise reste la même. Vérifiez l’alimentation électrique requise avant de mettre votre machine sous tension.

    † La consommation d’air sur les machines de la série DC à cône 40 peut être plus élevée lorsque le soufflage à air comprimé à travers l’outil (TAB) est activé.

     

    OPTIONS DISPONIBLES

    DOCUMENTATION TECHNIQUE

    PRODUITS CONCERNÉS

    Caractéristiques standard

    Broche

    • Broche 12 000 rpm

    Changeurs d’outils

    • Changeur d’outils latéral à grande vitesse, 30+1 outils

    Palpage

    • Système à palpeurs intuitif sans fil

    Gestion des copeaux et du liquide de coupe

    • Liquide de coupe à débit variable
    • Réservoir de liquide de coupe, 45 gallons
    • Kit de filtre de benne à copeaux
    • Convoyeur de copeaux à vis sans fin, déchargement avant

    La commande Haas

    • Contrôle du moniteur grand écran
    • Grande manivelle électronique portable avec écran tactile
    • Interface Ethernet
    • Connexion WiFi pour la commande Haas
    • Refroidisseur d’armoire de commande CNC
    • Protection contre les surtensions
    • Module de détection précoce des pannes d’électricité
    • Seconde position d’origine
    • Gestion avancée des outils
    • Code M d’affichage des ressources ; M130
    • HaasConnect : Surveillance à distance
    • Exécution sécurisée
    • HaasDrop
    • Usinage grande vitesse
    • Repères de pièce dynamiques et contrôle du point central des outils
    • Taraudage rigide
    • Mémoire programme 1 Go standard
    • Mode ECO

    Options de produit

    • Pack tranquillité
    • Support de chargement de téléphone

    Dispositifs de serrage de pièces

    • Plateau 230 mm

    Garantie

    • Garantie standard 1 an
    Options disponibles

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Options d’automatisation
    DOCUMENTATION TECHNIQUE
    • Modèle 3D (ZIP)
    • Guide d’installation
    • Schéma
    • Manuel d’utilisation
    • Tableau couple

    *REMARQUE : en raison des améliorations continues de conception, les modèles et les schémas 3D peuvent ne pas être fidèles au dernier modèle de production.

    COMPARATEUR DES UMC – Volume de travail ≠ Courses des machines

    Dans l’usinage à 5 axes, votre pièce et votre dispositif de serrage de la pièce doivent pouvoir pivoter et s’incliner dans l’espace de travail, vous permettant d’atteindre toutes les zones de la pièce, sans interférences ni collisions. Cela donne un volume de travail cylindrique qui est plus petit que la course de la machine.

    TÉLÉCHARGEMENT COMPARAISON

    CHOIX D’ÉTAUX HAAS ET TABLEAU DES CONFIGURATIONS

    ÉTAUX PNEUMATIQUES |ÉTAUX HYDRAULIQUES

    PRODUITS CONCERNÉS

    ENVELOPPE DE TRAVAIL PLUS GRANDE

    UMC-500 Haas

    UMC-500SS

    Centre d’usinage à broche verticale CNC 5 axes à super-vitesse avec courses de 610 x 406 x 406 mm

    • 40 Cône de broche
    • 5 Axe
    • 12k RPM
    • 30+1 Capacité d’outil
        CNY UNIQUEMENT
     
    En savoir plus Configuration et prix

    APPROCHE DIFFÉRENTE

    VT-2TR Haas

    VF-2TR

    Fraiseuse CNC verticale diviseur de type berceau avec courses de 762 x 406 x 508 mm

    • 40 Cône de broche
    • 5 Axe
    • 8.1k RPM
    • 30+1 Capacité d’outil
        CNY UNIQUEMENT
     
    En savoir plus Configuration et prix

    BROCHE À RÉGIME INFÉRIEUR

    UMC-400 Haas

    UMC-400

    Centre d’usinage à broche verticale CNC 5 axes avec courses de 432 x 279 x 330 mm

    • 40 Cône de broche
    • 5 Axe
    • 8.1k RPM
    • 30+1 Capacité d’outil
        CNY UNIQUEMENT
     
    En savoir plus Configuration et prix

    Vous avez besoin d’aide pour trouver la machine appropriée ?

    Configuration et Prix

    Laissez-nous vous aider à trouver la machine appropriée pour votre atelier.

    Démarrer

    Besoin de plus de renseignements ?

    Si vous souhaitez en savoir plus sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

    Language Preference :
    Loading

    Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Commentaires
    Haas Logo

    Tarification de livraison Haas

    Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.