MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
UMC-400SS

  1. Vertikale freser
  2. Universalmaskiner
  3. UMC-400SS

UMC-400SS

    KUN CNY
 
Ikke tilgjengelig i din region for øyeblikket

For de beste prisene i området ditt, kontakt det lokale Haas fabrikkutsalget ditt.

Vertikalt CNC-maskineringssenter med Super-Speed, 5-akse og 432 x 279 x 330 mm vandring

UMC-400SS har et kompakt fotavtrykk og generøse vandringer som gjør den til den perfekte passformen for mindre verksteder, eller verksteder som utfører 5-akse maskinering av små deler.

Ved å bruke de dokumenterte designelementene i de eksisterende UMC-ene våre, er UMC-400SS garantert å være en god utøver. Standard funksjoner inkluderer en 12 000 rpm 40-kons spindel, 1200-ipm (30,5m/min) hastigheter, og en høyhastighets 30+1 sidemontert verktøyveksler. Alt dette får plass i et kompakt areal på 7 fot x 7 fot (2,1 x 2,1 meter). Det er 25 % mindre enn den stadig populære UMC-500.

  • Samtidig maskinering med 5-akse
  • Kraftig intern spindel med direktedrift
  • 30+1 sidemontert verktøyveksler med høy hastighet
  • Inkluderer Trådløst intuitivt probingssystem

See Available Stock

Nåværende ledetid

Filtre

  • 40 Kone
  • 5 Akse
  • 12k O/MIN
  • 30+1 Verktøykapasitet
Sammenligne maskiner
UTFORSK ALT INVENTAR
Kontakt distributør

UMC-400-SERIEN

LAST NED BROSJYRE

HAAS JOURNAL

    Sammenligne maskiner
    BYGG OG PRISSETT
    Kontakt distributør
    • Bygg-og-Pris
    • Spesifikasjoner
    • Maskininfo

    Vandring S.A.E METRIC
    X-akse 17.00 in 432 mm
    Y-akse 11.00 in 279 mm
    Z-akse 13.00 in 330 mm
    Spindelnese til platen (~ maks) 17.0 in 432 mm
    Spindelnese til platen (~ min) 4.0 in 102 mm
    Trunnion S.A.E METRIC
    Platediameter 9.10 in 230 mm
    Maks vekt på plate 100 lb 45.4 kg
    Spindle S.A.E METRIC
    Maks effekt 15.0 hp 11.2 kW
    Maks hastighet 12000 rpm 12000 rpm
    Maks. moment 46.0 ft-lbf @ 1700 rpm 62.0 Nm @ 1700 rpm
    Drivsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Kone CT or BT 40 CT or BT 40
    Lagersmøring Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Kjøling Air Cooled Air Cooled
    B-akse – helning S.A.E METRIC
    Travel 120 ° to 45- ° 120 ° to 45- °
    Maks hastighet 80 °/sec 80 °/sec
    Torque (Continuous) 300 ft-lbf 407 Nm
    Bremsemoment 425 ft-lbf 576 Nm
    C Axis - Rotation S.A.E METRIC
    Travel 360 ° 360 °
    Maks hastighet 100 °/sec 100 °/sec
    Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
    Bremsemoment 200 ft-lbf 271 Nm
    Maks delesving 14.5 in 368 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maks kutting 833 ipm 21.2 m/min
    X-aksen hastighet 1200 ipm 30.5 m/min
    Y-aksen hastighet 1200 ipm 30.5 m/min
    Z-aksen hastighet 1200 ipm 30.5 m/min
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Type SMTC SMTC
    Kapasitet 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Maks verktøylengde (fra målelinje) 7.00 in 178 mm
    Verktøy-til-verktøy (gjennomsnitt) 1.80 s 1.80 s
    Spon-til-spon (gjennomsnitt) 2.40 s 2.40 s
    Generelt S.A.E METRIC
    Kjølevæskekapasitet 45 gal 170 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Innebygd luftslange 3/8 in 3/8 in
    Kopler (Luft) 3/8 in 3/8 in
    Lufttrykk min 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spindelhastighet 12000 rpm 12000 rpm
    Drivsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Spindelkraft 15.0 hp 11.2 kW
    Inngang AC-spenning (3 fase) – lav 220 VAC 220 VAC
    Full last forsterkere (3 fase) – lav 60 A 60 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 30 A 30 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Lokal palle 102.0 in x 91.5 in x 98.0 in 259 cm x 232 cm x 249 cm
    Eksportpalle 102.0 in x 91.5 in x 98.0 in 259 cm x 232 cm x 249 cm
    Vekt 7520 lb 3411.0 kg

    MERK: Alle de oppførte spesifikasjonene er for standard maskinkonfigurasjon. Valgfritt utstyr kan endre maskinens spesifikasjoner.

    *Haas-maskiner er designet for å drive på 220 V AC (200–240 V AC)-strøm. En valgfri intern transformator med høy spenning (380 – 480 V AC) er tilgjengelig for alle modeller, med unntak av skrivebordmaskinene, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. Denne valgfrie interne transformatoren med høy spenning kan ikke ettermonteres; den må bestilles med maskinen.

    Haas-maskiner som er beregnet for Europa og Storbritannia er konfigurert med en intern høyspent ikke-isolert transformator for å drive på 400 V AC, med unntak av skrivebordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. 

    **Valgfrie verktøyvekslere kan ha en annen maks. verktøystørrelse enn standard verktøyveksleren. Ekstra store verktøy kan kreve to tilstøtende lommer tomme mellom verktøyene. Klikk her for verktøyholderspesifikasjoner.

    VÆR OPPMERKSOM! Valgfrie høyytelsesspindler kan kreve mer strøm enn standardspindelen. Men hvis spindelens hestekrefter (kW) ikke endres, forblir strømkravet det samme. Verifiser strømkravet før du kjører strøm for maskinen din.
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
    • 12 000 rpm spindel

    Verktøyvekslere

    • Sidemontert verktøyveksler med høy hastighet 30+1

    Probing

    • Trådløst og intuitivt probingsystem

    Håndtering av spon og kjølevæske

    • Variabel flyt av kjølevæske
    • 45-gallon kjølevæsketank
    • Filtersett for sponskuff
    • Sponmaterskrue, frontutkast

    Haas-kontrollen

    • Widescreen kontrollskjerm
    • Stort fjernbetjent håndratt med berøringsskjerm
    • Ethernet-grensesnitt
    • Wi-Fi-tilkobling for Haas-kontrollen
    • CNC-kontrollkabinettkjøler
    • Overspenningsbeskyttelse
    • Tidlig strømfeilsøkingsmodul
    • Andre hjemposisjon
    • Avansert verktøystyring
    • Media Display M-Code, M130
    • HaasConnect: Ekstern overvåkning
    • Safe Run
    • HaasDrop
    • Børsteløs servomotor for høye hastigheter
    • Dynamisk arbeidsoffset og Tool Center Point Control
    • Fast gjenging
    • Standard programminne, 1 GB
    • ECO Mode

    Produktalternativer

    • Bekvemmelighetspakke
    • Ladestativ for telefon

    Arbeidsoppspenning

    • 230 mm plate

    Garanti

    • 1 års standard garanti
    Tilgjengelige alternativer

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatiseringsalternativer
    TEKNISKE DOKUMENTER
    • 3D-modell (ZIP)
    • Installasjonsveiledning
    • Oppsettstegning
    • Operatørhåndbok
    • Momentdiagram

    *MERK: På grunn av kontinuerlige forbedringer i design, er det mulig at 3D-modeller og layout-tegninger ikke er nøyaktige i henhold til den siste produksjonsmodellen.

    UMC-SAMMENLIGNING – Arbeidsområde ≠ Maskinvandring

    I 5-aksemaskinering må din del og arbeidsoppspenning kunne rotere og vippe innenfor arbeidsområdet, slik at du kan nå alle områder av delen, uten forstyrrelser eller kollisjoner. Dette gir et sylindrisk arbeidsområde som er mindre enn maskinens vandring.

    LAST NED SAMMENLIGNING

    HAAS ALTERNATIVER FOR SKRUSTIKKER OG KONFIGUERINGSTABELL

    LUFTSKRUSTIKKER | HYDRAULISKE SKRUSTIKKER

    RELATERTE PRODUKTER

    STØRRE ARBEIDSOMRÅDE

    Haas UMC-500

    UMC-500SS

    Vertikalt CNC-maskineringssenter med Super-Speed, 5-akse og 610 x 406 x 406 mm vandring

    • 40 Kone
    • 5 Akse
    • 12k O/MIN
    • 30+1 Verktøykapasitet
        KUN CNY
     
    Lær mer Bygg og pris

    ANNERLEDES TILNÆRMING

    Haas VF-2TR

    VF-2TR

    Vugge for vertikal CNC-fres med 762 mm x 406 mm x 508 mm vandring

    • 40 Kone
    • 5 Akse
    • 8.1k O/MIN
    • 30+1 Verktøykapasitet
        KUN CNY
     
    Lær mer Bygg og pris

    SPINDEL MED LAVERE RPM

    Haas UMC-400

    UMC-400

    Vertikalt CNC-maskineringssenter med 5-akse og 432 x 279 x 330 mm vandring

    • 40 Kone
    • 5 Akse
    • 8.1k O/MIN
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
    Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, statlige og lokale skatter, samt forhandlerinstallert tilbehør, er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Tilbakemelding
    Haas Logo

    Haas-levert pris

    Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.