MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
UMC-400SS

  1. Dik Frezeler
  2. Üniversal Makineler
  3. UMC-400SS

UMC-400SS

    SADECE CNY
 
Şu Anda Bölgenizde Mevcut Değil

Bölgenizdeki en iyi fiyat için yerel Haas Fabrika Satış Mağazası ile iletişime geçin.

432 x 279 x 330 mm hareket ile Süper Hızlı 5 Eksenli CNC Dik İşleme Merkezi

UMC-400SS, küçük atölyeler veya 5 eksenli küçük parça işleme yapan atölyeler için mükemmel bir seçim olan kompakt yerleşim alanı ve geniş hareket mesafelerine sahiptir.

Mevcut UMC’lerimizin kanıtlanmış tasarım unsurlarını kullanan UMC-400SS kesinlikle harika bir performans sergiliyor. Standart özellikler arasında 12.000 dev/dak 40 konikli iş mili, 1200 ipm (30,5m/dak) hızlar ve yüksek hızlı 30+1 yana monteli takım değiştirici bulunur. Bunların tümü kompakt 7 ft x 7 ft (2,1 x 2,1 metre) ölçülerindedir. Bu, her zaman popüler olan UMC-500'den %25 daha küçüktür.

  • Aynı anda 5 eksen işleme
  • Güçlü inline direkt tahrikli iş mili
  • Yüksek hızlı 30+1 yana monteli takım değiştirici
  • Kablosuz Sezgisel Problama Sistemi Dahildir

See Available Stock

Mevcut Teslim Süresi

Filtreler

  • 40 Konik
  • 5 Eksen
  • 12k RPM
  • 30+1 Takım Kapasitesi
Makineleri Karşılaştır
STOKLARI KEŞFEDİN
Distribütör İletişim

UMC-400 SERİSİ

BROŞÜRÜ İNDİR

HAAS GÜNLÜĞÜ

    Makineleri Karşılaştır
    OLUŞTUR VE FİYAT AL
    Distribütör İletişim
    • Oluştur ve Fiyat Al
    • Teknik Özellikler
    • Makine Bilgileri

    Hareketler S.A.E METRIC
    X Ekseni 17.00 in 432 mm
    Y Ekseni 11.00 in 279 mm
    Z Ekseni 13.00 in 330 mm
    Tabla İçin İş Mili Uç Normu (~ maks.) 17.0 in 432 mm
    Tabla için İş Mili Uç Normu (~ min) 4.0 in 102 mm
    Trunnion S.A.E METRIC
    Tabla Çapı 9.10 in 230 mm
    Tabla Üstünde Maksimum Ağırlık 100 lb 45.4 kg
    Spindle S.A.E METRIC
    Maks. Güç 15.0 hp 11.2 kW
    Maksimum Hız 12000 rpm 12000 rpm
    Maksimum Tork 46.0 ft-lbf @ 1700 rpm 62.0 Nm @ 1700 rpm
    Tahrik Sistemi Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Konik CT or BT 40 CT or BT 40
    Rulman Yağlaması Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Soğutma Air Cooled Air Cooled
    B Ekseni Eğimi S.A.E METRIC
    Travel 120 ° to 45- ° 120 ° to 45- °
    Maksimum Hız 80 °/sec 80 °/sec
    Torque (Continuous) 300 ft-lbf 407 Nm
    Fren Torku 425 ft-lbf 576 Nm
    C Axis - Rotation S.A.E METRIC
    Travel 360 ° 360 °
    Maksimum Hız 100 °/sec 100 °/sec
    Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
    Fren Torku 200 ft-lbf 271 Nm
    Maks. Parça Çevirme 14.5 in 368 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maksimum Kesme 833 ipm 21.2 m/min
    X'de Hızlar 1200 ipm 30.5 m/min
    Y'de Hızlar 1200 ipm 30.5 m/min
    Z'de Hızlar 1200 ipm 30.5 m/min
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tip SMTC SMTC
    Kapasite 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Maks. Takım Uzunluğu (mastar çizgisinden) 7.00 in 178 mm
    Takımlar Arası (ort.) 1.80 s 1.80 s
    Talaşlar Arası (ort.) 2.40 s 2.40 s
    Genel S.A.E METRIC
    Soğutma Sıvısı Kapasitesi 45 gal 170 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    İnline Hava Hortumu 3/8 in 3/8 in
    Kaplin (Hava) 3/8 in 3/8 in
    Min. Hava Basıncı 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    İş Mili Hızı 12000 rpm 12000 rpm
    Tahrik Sistemi Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    İş Mili Gücü 15.0 hp 11.2 kW
    Giriş AC Voltajı (3 Faz) - Düşük 220 VAC 220 VAC
    Tam Yüklü Amperler (Faz 3) - Düşük 60 A 60 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 30 A 30 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Yurt İçi Palet 102.0 in x 91.5 in x 98.0 in 259 cm x 232 cm x 249 cm
    İhracat Paleti 102.0 in x 91.5 in x 98.0 in 259 cm x 232 cm x 249 cm
    Ağırlık 7520 lb 3411.0 kg

    NOT: Listelenen tüm spesifikasyonlar standart makine konfigürasyonu içindir. İsteğe bağlı ekipman, makinenin spesifikasyonlarını değiştirebilir.

    *Haas makineler, 220 VAC (200-240 VAC) güçle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Masaüstü makineler, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında tüm modeller için isteğe bağlı dahili bir yüksek voltaj transformatörü (380 - 480 VAC) mevcuttur. Bu isteğe bağlı dahili yüksek voltaj transformatörü sahada monte edilemez; makineyle birlikte sipariş edilmelidir.

    Avrupa ve Birleşik Krallık’a gidecek Haas makineleri; Masaüstü Makineleri, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında 400 VAC’de çalışacak şekilde dahili bir yüksek gerilim izolasyonsuz transformatör ile yapılandırılmıştır. 

    **Opsiyonel takım değiştiriciler, standart takım değiştiriciden farklı bir maks. takım boyutuna sahip olabilir. Ekstra büyük takımlar, takımlar arasında boş, iki bitişik cep gerektirebilir. Takım tutucu spesifikasyonları için buraya tıklayın.

    DİKKAT! Opsiyonel yüksek performanslı iş milleri, standart iş millerine göre daha yüksek güç gereksinimine sahip olabilir. Ancak iş mili beygir gücü (kW) değişmezse, güç gereksinimi aynı kalır. Makinenize enerji vermeden önce güç gereksinimini doğrulayın.

    † Takım İçinden Hava Üfleme (TAB) etkinleştirildiğinde, 40 konikli DC Serisi tezgahlarda hava tüketimi daha yüksek olabilir.

     

    KULLANILABILIR OPSIYONLAR

    TEKNİK BELGELER

    İLGİLİ ÜRÜNLER

    Standart Özellikler

    İş Milleri

    • 12.000 dev/dk İş Mili

    Takım Değiştiriciler

    • Yüksek Hızlı 30+1 Yana Monteli Takım Değiştirici

    Problama

    • Kablosuz Sezgisel Problama Sistemi

    Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi

    • Değişken Akışlı Soğutma Sıvısı
    • 45 Galon Soğutma Tankı
    • Talaş Tepsisi Filtre Kiti
    • Talaş Helezonu, Önden Boşaltma

    Haas Kontrol Ünitesi

    • Geniş Ekranlı Kontrol Monitörü
    • Dokunmatik Geniş Ekranlı Uzaktan El Kumandası
    • Ethernet Arayüzü
    • Haas Kontrol Ünitesi için WiFi Bağlantısı
    • CNC Kontrol Ünitesi Kabini Soğutucusu
    • Güç Dalgalanması Koruması
    • Erken Güç Kesintisi Algılama Modülü
    • İkinci Referans Pozisyonu
    • Gelişmiş Takım Yönetimi
    • Medya Görüntüleme M-Kodu; M130
    • HaasConnect: Uzaktan izleme
    • Güvenli Çalıştırma
    • HaasDrop
    • Yüksek Hızda İşleme
    • Dinamik İş Parçası Ofsetleri ve Takım Merkez Noktası Kontrolü
    • Rijit Kılavuz Çekme
    • Standart Program Hafızası, 1 GB
    • ECO Mode

    Ürün Seçenekleri

    • Kolaylık Paketi
    • Telefon Şarj Standı

    İş Parçası Bağlama

    • 230 mm Plaka

    Garanti

    • 1 Yıllık Standart Garanti
    Kullanılabilir Opsiyonlar

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Otomasyon Seçenekleri
    TEKNİK BELGELER
    • 3D Model (ZIP)
    • Kurulum Kılavuzu
    • Yerleşim Çizimi
    • Operatör El Kitabı
    • Tork Tablosu

    *NOT: Tasarım iyileştirmeleri nedeniyle, 3D modeller ve plan çizimleri en son üretilen modelle %100 aynı olmayabilir.

    UMC KARŞILAŞTIRMASI – Çalışma Alanı ≠ Makine Hareketleri

    5 eksenli işlemede, parçanız ve iş parçası bağlamanız çalışma alanı içinde dönebilmeli ve eğilebilmeli, böylece müdahale veya çarpışma olmadan parçanın tüm alanlarına ulaşabilmenizi sağlamalıdır. Bu, makinenin hareketinden daha küçük bir silindirik çalışma alanı verir.

    İNDİRME KARŞILAŞTIRMASI

    HAAS MENGENE SEÇENEKLERİ VE KONFİGÜRASYON TABLOSU

    HAVALI MENGENELER | HİDROLIK MENGENELER

    İLGİLİ ÜRÜNLER

    DAHA BÜYÜK İŞ ALANI

    Haas UMC-500

    UMC-500SS

    610 x 406 x 406 mm hareket ile Super-Speed 5 Eksen CNC Dik İşleme Merkezi

    • 40 Konik
    • 5 Eksen
    • 12k RPM
    • 30+1 Takım Kapasitesi
        SADECE CNY
     
    Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

    FARKLI YAKLAŞIM

    Haas VF-2TR

    VF-2TR

    762 x 406 x 508 mm hareketli Beşikli CNC Dik Freze

    • 40 Konik
    • 5 Eksen
    • 8.1k RPM
    • 30+1 Takım Kapasitesi
        SADECE CNY
     
    Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

    DAHA DÜŞÜK DEV/DK İŞ MİLİ

    Haas UMC-400

    UMC-400

    432 x 279 x 330 mm hareket ile 5 Eksenli CNC Dik İşleme Merkezi

    • 40 Konik
    • 5 Eksen
    • 8.1k RPM
    • 30+1 Takım Kapasitesi
        SADECE CNY
     
    Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

    Doğru tezgahı bulmak için yardıma ihtiyacınız mı var?

    Oluşturma ve Fiyat

    Atölyeniz için doğru olanı bulmanıza yardımcı olalım.

    Başlayın

    Daha Fazla Bilgiye mi İhtiyacınız Var?

    Yeni bir Haas makinesinin ürünlerinizi nasıl hayata geçirebileceği hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz, lütfen iletişim bilgilerinizi paylaşın.

    Language Preference :
    Loading

    Tüm fiyatlar ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nakliye, donatma, eyalet vergileri ve yerel vergiler ve bayinin kurduğu aksesuarlar dahil değildir. Basım hatalarından veya tipografik hatalardan sorumlu değildir. Makineler opsiyonel ekipmanlar ile gösterilmiştir. Gerçek ürün görünümü farklı olabilir.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Geribildirim
    Haas Logo

    Haas Teslim Fiyatı

    Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.