My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
UMC-400SS

  1. Vertikalne glodalice
  2. Univerzalni strojevi
  3. UMC-400SS

UMC-400SS

    SAMO CNY
 
Trenutačno nije dostupno u vašoj regiji

Za najbolje cijene u vašem području, obratite se lokalnoj Haas tvorničkoj trgovini.

Iznimno brzi 5-osni CNC vertikalni obradni centar s hodom 432 x 279 x 330 mm

UMC-400SS ima kompaktnu tlocrtnu dimenziju stroja i velik raspon hoda koji ga čine savršeno prikladnim za manje radionice ili pogone koji obavljaju 5. osnu strojnu obradu malih dijelova.

Koristeći provjerene elemente dizajna naših postojećih UMC-ova, UMC-400SS će sigurno biti izvrstan. Standardne značajke uključuju vreteno sa konusom 40 od 12.000 rpm, 1200-ipm (30,5m/min) hodove  i brzi bočno pričvršćen izmjenjivač alata 30+1. Sve to uklapa se u kompaktnih 7 ft x 7 ft (2,1 x 2,1 metar). To je 25 % manje od vrlo popularnog UMC-500.

  • Simultana 5-osna strojna obrada
  • Moćan linijski direktni pogon glavnog vretena
  • Super brzi bočno pričvršćeni izmjenjivač alata 30+1
  • Uključuje sustav bežičnog intuitivnog sondiranja

See Available Stock

Trenutačno vrijeme isporuke

Filtri

  • 40 Konus
  • 5 Os
  • 12k o/min
  • 30+1 Kapacitet alata
Usporedi strojeve
ISTRAŽITE SAV INVENTAR
Kontaktirajte zastupnika

UMC-400 SERIJA

PREUZMITE BROŠURU

HAASOV ČASOPIS

    Usporedi strojeve
    SASTAVLJANJE I CIJENA
    Kontaktirajte zastupnika
    • Izgradi i cijena
    • Specifikacije
    • Informacije o stroju

    Hodovi S.A.E METRIC
    Os X 17.00 in 432 mm
    Os Y 11.00 in 279 mm
    Z os 13.00 in 330 mm
    Nos vretena do pladnja (ploče) (~ maks.) 17.0 in 432 mm
    Nos vretena do pladnja (ploče) (~ min.) 4.0 in 102 mm
    Trunnion S.A.E METRIC
    Promjer pladnja (ploče) 9.10 in 230 mm
    Maksimalno opterećenje pladnja (ploče) 100 lb 45.4 kg
    Spindle S.A.E METRIC
    Maks. ocjena 15.0 hp 11.2 kW
    Maks. brzina 12000 rpm 12000 rpm
    Maks. obratni moment 46.0 ft-lbf @ 1700 rpm 62.0 Nm @ 1700 rpm
    Pogonski sustav Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Konus CT or BT 40 CT or BT 40
    Podmazivanje ležaja Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Hlađenje Air Cooled Air Cooled
    B os - nagib S.A.E METRIC
    Travel 120 ° to 45- ° 120 ° to 45- °
    Maks. brzina 80 °/sec 80 °/sec
    Torque (Continuous) 300 ft-lbf 407 Nm
    Kočni obratni moment 425 ft-lbf 576 Nm
    C Axis - Rotation S.A.E METRIC
    Travel 360 ° 360 °
    Maks. brzina 100 °/sec 100 °/sec
    Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
    Kočni obratni moment 200 ft-lbf 271 Nm
    Maks. zamah dijela 14.5 in 368 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maksimalno rezanje 833 ipm 21.2 m/min
    Brzi pomaci na X 1200 ipm 30.5 m/min
    Brzi pomaci na Y 1200 ipm 30.5 m/min
    Brzi pomaci na Z 1200 ipm 30.5 m/min
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tip SMTC SMTC
    Kapacitet 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Maksimalna dužina alata (od crte koja presijeca os vretena, od koje se mjeri vrh alata) 7.00 in 178 mm
    Tool to tool (vrijeme zamjene alata) (prosjek) 1.80 s 1.80 s
    Strugotina-na-strugotinu (vrijeme između zadnjeg reza jednog alata i prvog reza drugog alata) (prosjek) 2.40 s 2.40 s
    Općenito S.A.E METRIC
    Kapacitet rashladnog sredstva 45 gal 170 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Izravno spojeno crijevo za zrak 3/8 in 3/8 in
    Spojnica (zrak) 3/8 in 3/8 in
    Minimalni tlak zraka 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Brzina vretena 12000 rpm 12000 rpm
    Pogonski sustav Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Snaga vretena 15.0 hp 11.2 kW
    Ulazni napon izmjenične struje (3 faza) - niski 220 VAC 220 VAC
    Struja pod punim opterećenjem (3 faze) - niska 60 A 60 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 30 A 30 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Domaća paleta 102.0 in x 91.5 in x 98.0 in 259 cm x 232 cm x 249 cm
    Izvozna paleta 102.0 in x 91.5 in x 98.0 in 259 cm x 232 cm x 249 cm
    Težina 7520 lb 3411.0 kg

    NAPOMENA: Sve navedene specifikacije odnose se na standardnu konfiguraciju stroja. Opcijska oprema može promijeniti specifikacije stroja.

    *Haas strojevi dizajnirani su za rad na napajanju od 220 VAC (200-240 VAC). Dodatni interni visokonaponski transformator (380 - 480 VAC) dostupan je za sve modele, osim za Desktop strojeve, CL-1 i CM-1 i usmjernike ploča za SR seriju. Ovaj opcijski visokonaponski interni transformator nije moguće ugraditi na terenu; mora se naručiti sa strojem.

    Haas strojevi namijenjeni Europi i Ujedinjenom Kraljevstvu konfigurirani su s internim visokonaponskim neizolacijskim transformatorom za rad na 400 V AC, osim Desktop strojeva, uroutersa serije CL-1, CM-1 i SR. 

    **Opcijski izmjenjivači alata mogu imati drugačiju maksimalnu veličinu alata od standardnog izmjenjivača alata. Iznimno veliki alati mogu zahtijevati da između alata budu prazna dva susjedna utora. Kliknite ovdje za specifikacije držača alata.

    PAŽNJA! Dodatna opcijska glavna vretena velike učinkovitosti zahtijevaju više snage od standardnog glavnog vretena. Međutim, ako se konjska snaga glavnog vretena (kW) ne promijeni, potrebna snaga ostaje ista. Provjerite potrebne specifikacije napajanja prije instalacije napajanja za stroj.
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
    • 12.000-rpm glavno vreteno

    Izmjenjivači alata

    • Brzi bočno pričvršćeni izmjenjivač alata 30+1

    Sondiranje

    • Bežični intuitivni sustav sondiranja

    Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima

    • Rashladno sredstvo s promjenjivim protokom
    • 45-galonski spremnik za rashladno sredstvo
    • Komplet filtra ladice za strugotine
    • Pužni vijak za odvodnju strugotine, prednje pražnjenje

    Haas upravljačka naprava

    • Monitor širokog zaslona upravljačke jedinice
    • Velika daljinska ručica s dodirnim zaslonom
    • Sučelje etherneta
    • WiFi veza za Haas kontrolu
    • CNC upravljački hladnjak ormara
    • Zaštita od prenapona
    • Rani modul za detekciju nestanka struje
    • Druga pozicija strojne nul točke
    • Napredno upravljanje alatom
    • M-naredba za prikaz medija datoteka; M130
    • HaasConnect: Udaljeni nadzor
    • SigPokr.
    • HaasDrop
    • Obrada materijala visokim brzinama rezanja
    • Dinamička nulta točka i upravljač točke središta alata
    • Kruto urezivanje navoja
    • Standardne programske memorije, 1 GB
    • Eko način

    Opcije proizvoda

    • Praktičan paket
    • Stalak za punjenje telefona

    Držač obratka

    • 230 mm ploča

    Jamstvo

    • 1-godišnje standardno jamstvo
    Dostupne opcije

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.
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
    UMC USPOREDBA - Radni prostor ≠ Hod stroja

    U strojnoj obradi s 5 osovina, vaš dio i držač obratka moraju se moći okretati i nagibati unutar radnog prostora, omogućujući vam da dosegnete sva područja dijela, bez smetnji ili sudara. To daje cilindrični radni prostor koji je manji od hoda stroja.

    PREUZMI USPOREDBU

    OPCIJE HAAS ŠKRIPCA I TABLICA KONFIGURACIJA

    ZRAČNI ŠKRIPCI | HIDRAULIČKI ŠKRIPCI

    POVEZANI PROIZVODI

    VEĆI RADNI PROSTOR

    Haas UMC-500

    UMC-500SS

    Iznimno brzi 5-osni CNC vertikalni obradni centar s hodom 610 x 406 x 406 mm

    • 40 Konus
    • 5 Os
    • 12k o/min
    • 30+1 Kapacitet alata
        SAMO CNY
     
    Saznajte više Build & Price

    DRUKČIJI PRISTUP

    Haas VF-2TR

    VF-2TR

    Trunion CNC vertikalna glodalica s hodom od 762 x 406 x 508 mm

    • 40 Konus
    • 5 Os
    • 8.1k o/min
    • 30+1 Kapacitet alata
        SAMO CNY
     
    Saznajte više Build & Price

    VRETENO S MANJIM BROJEM RPM

    Haas UMC-400

    UMC-400

    5-osni CNC vertikalni obradni centar s hodom 432 x 279 x 330 mm

    • 40 Konus
    • 5 Os
    • 8.1k o/min
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
    Sve cijene i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave. Prijevoz, montaža, državne i lokalne takse, te instalaterski pribor od strane dobavljača nisu uključeni. Ne odgovaramo za tiskarske ili tipografske pogreške. Strojevi prikazani s dodatnom opremom. Stvarni izgled proizvoda može se razlikovati.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Povratna veza
    Haas Logo

    Haas cijena s dostavom

    Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.