My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN VERSION OG PRIS | PRISLISTE VERSION OG PRIS | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVAD ER NYT? HVAD ER NYT? DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      SERVICE HJEMME Betjeningsvejledninger Anvendelsesprocedurer Fejlfindingsguide Forebyggende vedligeholdelse Haas-reservedele Haas Tooling Videoer
  • Videoer Main Menu
My Haas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log på Tilmeld dig Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Log ud Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine tilbud Min konto Mine brugere Log ud
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
UMC-400SS

  1. Lodrette fræsere
  2. Universelle maskiner
  3. UMC-400SS

UMC-400SS

    KUN CNY
Ikke tilgængelig i dit område i øjeblikket

Kontakt din lokale Haas Factory Outlet for de bedste priser i dit område.

5-akset, vertikalt CNC-bearbejdningscenter med superhastighed og vandringer på 432 x 279 x 330 mm

UMC-400SS fylder kun et lille område og byder på generøse vandringer, der gør den til det perfekte valg til mindre værksteder eller værksteder, der udfører 5-akset bearbejdning af små emner.

Ved hjælp af de gennemprøvede designelementer i vores eksisterende UMC'er kan du regne med, at UMC-400SS er en fantastisk performer. Standardfunktioner omfatter en konus 40-spindel med 12.000 o/m, ilgang på 1.200 ipm (30,5 m/min) og en 30+1 sidemonteret værktøjsveksler med høj hastighed. Alt dette fylder ikke mere end 2,1 x 2,1 meter (7 x 7 ft). Det er 25 % mindre end den altid populære UMC-500.

  • 5-akset, simultan bearbejdning
  • Kraftfuld inline spindel
  • Højhastigheds 30+1 sidemonteret værktøjsveksler
  • Indeholder trådløst, intuitivt probesystem

See Available Stock

Aktuel leveringstid

Filtre

  • 40 Konus
  • 5 Akse
  • 12k RPM
  • 30+1 Værktøjskapacitet
Sammenlign maskiner
SE HVAD VI HAR PÅ LAGER
Kontakt forhandler

UMC-400-SERIEN

DOWNLOAD BROCHURE

HAAS JOURNAL

    Sammenlign maskiner
    VERSION OG PRIS
    Kontakt forhandler
    • Version og pris
    • Specifikationer
    • Oplysninger om maskine

    Vandringer S.A.E METRIC
    X-akse 17.00 in 432 mm
    Y-akse 11.00 in 279 mm
    Z-akse 13.00 in 330 mm
    Spindelnæse til platte (~ maks.) 17.0 in 432 mm
    Spindelnæse til platte (~ min.) 4.0 in 102 mm
    Trunnion S.A.E METRIC
    Diameter for platte 9.10 in 230 mm
    Maks. vægt på platte 100 lb 45.4 kg
    Spindle S.A.E METRIC
    Maks. effekt 15.0 hp 11.2 kW
    Maks. hastighed 12000 rpm 12000 rpm
    Maks. moment 46.0 ft-lbf @ 1700 rpm 62.0 Nm @ 1700 rpm
    Drevsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Konus CT or BT 40 CT or BT 40
    Smøring af leje Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Køling Air Cooled Air Cooled
    B-akse - Hældning S.A.E METRIC
    Travel 120 ° to 45- ° 120 ° to 45- °
    Maks. hastighed 80 °/sec 80 °/sec
    Torque (Continuous) 300 ft-lbf 407 Nm
    Bremsemoment 425 ft-lbf 576 Nm
    C Axis - Rotation S.A.E METRIC
    Travel 360 ° 360 °
    Maks. hastighed 100 °/sec 100 °/sec
    Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
    Bremsemoment 200 ft-lbf 271 Nm
    Maks. emnesving 14.5 in 368 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maks. fræsning 833 ipm 21.2 m/min
    Ilgang på X 1200 ipm 30.5 m/min
    Ilgang på Y 1200 ipm 30.5 m/min
    Ilgang på Z 1200 ipm 30.5 m/min
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Type SMTC SMTC
    Kapacitet 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Maks. værktøjslængde (fra målelinje) 7.00 in 178 mm
    Værktøj til værktøj (gns.) 1.80 s 1.80 s
    Spån-til-spån (gns.) 2.40 s 2.40 s
    Generelt S.A.E METRIC
    Kølevandskapacitet 45 gal 170 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Indbygget luftslange 3/8 in 3/8 in
    Kobling (luft) 3/8 in 3/8 in
    Min. lufttryk 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spindelhastighed 12000 rpm 12000 rpm
    Drevsystem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Spindelstrøm 15.0 hp 11.2 kW
    Indgående vekselspænding (3-faset) - Lav 220 VAC 220 VAC
    Fuld belastningsampere (3-faset) - Lav 60 A 60 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 30 A 30 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Indenrigspalle 102.0 in x 91.5 in x 98.0 in 259 cm x 232 cm x 249 cm
    Eksportpalle 102.0 in x 91.5 in x 98.0 in 259 cm x 232 cm x 249 cm
    Vægt 7520 lb 3411.0 kg

    BEMÆRK: Alle angivne specifikationer er for standard maskinkonfiguration. Valgfrit udstyr kan ændre maskinens specifikationer.

    *Haas-maskiner er designet til at fungere på 220 V AC (200-240  V AC) strøm. En valgfri intern højspændingstransformator (380-480 V AC) fås til alle modeller, undtagen desktopmaskiner, CL-1, CM-1 og routere i SR-serien. Denne valgfri interne højspændingstransformator kan ikke installeres på stedet; den skal bestilles sammen med maskinen.

    Haas-maskiner til brug i Europa og Storbritannien er konfigureret med en ikke-isoleret højspændingstransformator til at fungere på 400 V AC, undtagen bordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-seriens routere. 

    ** Valgfrie værktøjsvekslere kan have en anden maks. værktøjsstørrelse end standard værktøjsveksleren. Ekstra store værktøjer kan kræve, at to tilstødende stationer er tomme mellem værktøjer. Klik her for specifikationer for værktøjsholder.

    BEMÆRK! De højtydende spindler (ekstraudstyr) har et højere effektkrav end standardspindlen. Men hvis spindelens hestekræfter (kW) ikke ændrer sig, forbliver den påkrævede strømforsyning det samme. Bekræft den påkrævede strømforsyning, før du tænder for strømmen til din maskine.
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
    • Spindel med 12.000 rpm

    Værktøjsvekslere

    • Højhastigheds 30+1 sidemonteret værktøjsveksler

    Probing

    • Trådløst, intuitivt probesystem

    Spån- og kølemiddelhåndtering

    • Variabelt flow af kølevand
    • Kølevandstank til 45 gallons
    • Spånbakke-filtersæt
    • Spånsnegl, front udledning

    Haas-styring

    • Bred kontrolskærm
    • Stor fjernbetjening med touch-skærm
    • Ethernet-interface
    • Wi-fi-tilslutning til Haas-kontrolenheden
    • Kabinetkøler med CNC-styring
    • Overspændingsbeskyttelse
    • Registreringsmodul i forbindelse med strømsvigt
    • 2. hjemposition
    • Avanceret værktøjsstyring
    • Mediedisplay M-kode; M130
    • HaasConnect: Monitorering
    • Sikker drift
    • HaasDrop
    • Bearbejdning med høj hastighed
    • Dynamiske arbejdsforskydninger og styring af værktøjets centerpunkt
    • Synkron gevindskæring
    • Standardprogramhukommelse, 1 GB
    • ECO Mode

    Produktvalg

    • Bekvemmelighedspakke
    • Telefonens ladestander

    Emneholder

    • 230 mm platte

    Garanti

    • 1 års standardgaranti
    Tilgængelige muligheder

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.
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
    UMC-KOMPARISON – Arbejdsområde ≠ Maskinvandringer

    Ved 5-akset bearbejdning skal dit emne og emneholder kunne rotere og hælde i arbejdsområdet, så du kan nå alle områder af emnet uden interferens eller kollisioner. Dette giver et cylindrisk arbejdsområde, der er mindre end maskinvandringerne.

    DOWNLOAD SAMMENLIGNING

    DIAGRAM MED MULIGHEDER OG KONFIGURATIONER FOR HAAS-SKRUESTIK

    LUFTSKRUESTIKKER | HYDRAULISKE SKRUESTIKKER

    RELATEREDE PRODUKTER

    STØRRE ARBEJDSOMRÅDE

    Haas UMC-500

    UMC-500SS

    Vertikalt Super-Speed 5-akse-CNC-bearbejdningscenter med vandringer på 610 x 406 x 406 mm

    • 40 Konus
    • 5 Akse
    • 12k RPM
    • 30+1 Værktøjskapacitet
        KUN CNY
    Lær mere Version og pris

    ANDERLEDES TILGANG

    Haas VF-2TR

    VF-2TR

    Vertikal CNC-fræser med akseltap og vandringer på 762 x 406 x 508 mm

    • 40 Konus
    • 5 Akse
    • 8.1k RPM
    • 30+1 Værktøjskapacitet
        KUN CNY
    Lær mere Version og pris

    SPINDEL MED LAVERE RPM

    Haas UMC-400

    UMC-400

    5-akset, vertikalt CNC-bearbejdningscenter med vandringer på 432 x 279 x 330 mm

    • 40 Konus
    • 5 Akse
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
    Alle priser og specifikationer kan ændres uden varsel. Fragt, rigning, skatter og lokale afgifter, og forhandlerinstalleret tilbehør medfølger ikke. Forbehold for trykfejl og typografiske fejl. Maskinerne er vist med ekstraudstyr. Det faktiske produkt kan se anderledes ud.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Haas-leveret pris

    Denne pris omfatter forsendelsesomkostninger, eksport- og importafgifter og alle andre udgifter i forbindelse med levering til en lokation i Frankrig, der er aftalt med dig som køber. Ingen andre obligatoriske omkostninger kan blive tilføjet leveringen af et Haas CNC-produkt.