Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
UMC-400SS

  1. Vertikalni rezkarji
  2. Univerzalni stroji
  3. UMC-400SS

UMC-400SS

    SAMO CNY
 
Trenutno ni na voljo v vaši regiji

Za najboljše cene na svojem območju se obrnite na lokalno tovarniško izpostavo Haas.

5-osni VMC CNC-center Super-Speed s hodi 432 x 279 x 330 mm

UMC-400SS ima kompakten tloris orodja in velikodušne hode, zaradi katerih je idealen za manjše delavnice ali delavnice, ki izvajajo 5-osni strojno obdelavo majhnih delov.

Z uporabo preverjenih oblikovnih elementov naših obstoječih UMC-jev bo UMC-400SS zagotovo odličen izvajalec. Standardne funkcije vključujejo konus vreteno 40 s 12.000 vrt/min, 1200-ipm (30,5 m/min) hitre hode  in visokohitrostni stranski menjalec orodja 30+1. Vse to se prilega kompaktnemu tlorisu 7 ft x 7 ft (2,1 x 2,1 m). To je 25 % manjše od vedno priljubljenega UMC-500.

  • 5-osna sočasna obdelava
  • Zmogljiv direktni pogon vretena
  • Visokohitrostni stranski menjalec orodja 30+1
  • Vključuje sistem brezžičnega merjenja

See Available Stock

Trenutni izvedbeni rok

Filtri

  • 40 Konus
  • 5 Osi
  • 12k RPM
  • 30+1 Kapaciteta orodij
Primerjava strojev
RAZIŠČITE ZALOGO
Stik z distributerjem

SERIJA UMC-400

PRENOS BROŠURE

REVIJA HAAS

    Primerjava strojev
    SESTAVI IN PREVERI CENO
    Stik z distributerjem
    • Sestavi in preveri ceno
    • Specifikacije
    • Podatki o stroju

    Gibanje S.A.E METRIC
    X-os 17.00 in 432 mm
    Y-os 11.00 in 279 mm
    Z-os 13.00 in 330 mm
    Čelo vretena do pladnja (~ maks.) 17.0 in 432 mm
    Čelo vretena do pladnja (~ min.) 4.0 in 102 mm
    Trunnion S.A.E METRIC
    Premer pladnja 9.10 in 230 mm
    Maksimalna teža na pladnju 100 lb 45.4 kg
    Spindle S.A.E METRIC
    Maks. ocena 15.0 hp 11.2 kW
    Maks. hitrost 12000 rpm 12000 rpm
    Maks. navor 46.0 ft-lbf @ 1700 rpm 62.0 Nm @ 1700 rpm
    Pogonski sistem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Konus CT or BT 40 CT or BT 40
    Mazanje ležajev Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Hlajenje Air Cooled Air Cooled
    Nagib B-osi S.A.E METRIC
    Travel 120 ° to 45- ° 120 ° to 45- °
    Maks. hitrost 80 °/sec 80 °/sec
    Torque (Continuous) 300 ft-lbf 407 Nm
    Zavorni navor 425 ft-lbf 576 Nm
    C Axis - Rotation S.A.E METRIC
    Travel 360 ° 360 °
    Maks. hitrost 100 °/sec 100 °/sec
    Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
    Zavorni navor 200 ft-lbf 271 Nm
    Maks. nihanje dela 14.5 in 368 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maks. rezkanje 833 ipm 21.2 m/min
    Hodi na X 1200 ipm 30.5 m/min
    Hitri hodi na Y 1200 ipm 30.5 m/min
    Hitri hodi na Z 1200 ipm 30.5 m/min
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Vrsta SMTC SMTC
    Kapaciteta 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Maks. dolžina orodja (od črte) 7.00 in 178 mm
    Od orodja do orodja (povprečno) 1.80 s 1.80 s
    Od odrezka do odrezka (povprečno) 2.40 s 2.40 s
    Splošno S.A.E METRIC
    Kapaciteta emulzije 45 gal 170 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Priložena zračna cev 3/8 in 3/8 in
    Spojka (zrak) 3/8 in 3/8 in
    Zračni pritisk min. 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Hitrost vretena 12000 rpm 12000 rpm
    Pogonski sistem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Moč vretena 15.0 hp 11.2 kW
    Vhodna izmenična napetost (3 faze) - nizka 220 VAC 220 VAC
    Tok polne obremenitve (3 faze) - nizek 60 A 60 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 30 A 30 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Domača paleta 102.0 in x 91.5 in x 98.0 in 259 cm x 232 cm x 249 cm
    Izvozna paleta 102.0 in x 91.5 in x 98.0 in 259 cm x 232 cm x 249 cm
    Teža 7520 lb 3411.0 kg

    OPOMBA: Vse navedene specifikacije veljajo za standardno konfiguracijo stroja. Izbirna oprema lahko spremeni specifikacije stroja.

    * Stroji Haas so zasnovani za delovanje z napajalno napetostjo 220 VAC (200-240 VAC). Izbirni interni visokonapetostni transformator (380–480 VAC) je na voljo pri vseh modelih, razen pri namiznih strojih CL-1 in CM-1 in usmerjevalnikih serije SR. Ta izbirni interni visokonapetostni transformator ni namenjen nameščanju na terenu; naročiti ga morate skupaj s strojem.

    Stroji Haas, namenjeni za Evropo in Združeno kraljestvo, so konfigurirani z notranjim visokonapetostnim neizoliranim transformatorjem za delovanje na 400 VAC, razen namiznih strojev, CL-1, CM-1 in usmerjevalnikov serije SR. 

    ** Izbirni menjalniki orodja imajo lahko drugačno največjo velikost orodja kot standardni menjalnik orodja. Izjemno velika orodja lahko zahtevajo, da sta med orodji prazni dve sosednji odprtini. Kliknite tukaj za specifikacije držala orodja.

    POZOR! Izbirna visoko zmogljiva vretena lahko zahtevajo večjo moč kot standardno vreteno. Vendar pa, če se moč vretena (kW) ne spremeni, ostane zahtevana moč enaka. Pred vklopom stroja preverite zahtevano moč.

    † Poraba zraka na strojih serije DC konus 40 je lahko večja, ko je aktiviran sistem izpihovanja skozi orodje (TAB).

     

    RAZPOLOŽLJIVE IZBIRNE MOŽNOSTI

    TEHNIČNI DOKUMENTI

    POVEZANI IZDELKI

    Standardne funkcije

    Vretena

    • Vreteno z 12.000 rpm

    Menjalci orodja

    • Visokohitrostni stranski menjalec orodja 30+1

    Merjenje s sondo

    • Intuitivni sistem brezžičnega merjenja

    Obvladovanje odrezkov in emulzije

    • Emulzija s spremenljivim pretokom
    • 45-galonski rezervoar emulzije
    • Komplet filtra pladnja za odrezke
    • Polžni transporter odrezkov, sprednji izmet

    Krmilje Haas

    • Širok nadzorni zaslon
    • Velika konzola z elektronskimi kolesi za ročno pozicioniranje (jog) z zaslonom na dotik
    • Vmesnik Ethernet
    • WiFi povezava za krmilje Haas
    • Hladilnik omarice CNC-krmilja
    • Zaščita pred napetostnim sunkom
    • Sistem zgodnjega zaznavanja prekinitve napajanja
    • Druga referenčna pozicija
    • Napredno upravljanje orodij
    • M-koda za prikaz medijskih vsebin; M130
    • HaasConnect: Oddaljen nadzor
    • Safe Run
    • HaasDrop
    • Visokohitrostno strojno obdelovanje
    • Dinamične ničelne točke obdelovanca in krmiljenje središčne točke
    • Togo vrezovanje navojev
    • Standarden programski spomin, 1 GB
    • ECO način

    Opcije izdelka

    • Priročen paket
    • Stojalo za polnjenje telefona

    Vpenjanje obdelovanca

    • 230-milimetrski pladenj

    Garancija

    • 1 leto standardne garancije
    Razpoložljive izbirne možnosti

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.
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
    PRIMERJAVA UMC – Delovno območje ≠ hodi stroja

    Pri 5-osni obdelavi morata biti mogoče vaš del in vpenjanje obdelovanca zasukati in nagniti znotraj delovnega prostora, kar vam omogoča, da dosežete vsa področja dela brez motenj ali trkov. Tako nastane valjasto delovno območje, ki je manjše od hodov stroja.

    PRENOS PRIMERJAVE

    HAAS MOŽNOSTI PRIMEŽEV IN KONFIGURACIJSKA KARTA

    PNEVMATSKI PRIMEŽI | HIDRAVLIČNI PRIMEŽI

    POVEZANI IZDELKI

    VEČJE DELOVNO OBMOČJE

    Haas UMC-500

    UMC-500SS

    5-osni vertikalni obdelovalni CNC-center Super-Speed s hodi 610 x 406 x 406 mm

    • 40 Konus
    • 5 Osi
    • 12k RPM
    • 30+1 Kapaciteta orodij
        SAMO CNY
     
    Naučite se več Build & Price

    DRUGAČEN PRISTOP

    Haas VF-2TR

    VF-2TR

    Vertikalni CNC-rezkar s trunionom s hodi 762 x 406 x 508 mm

    • 40 Konus
    • 5 Osi
    • 8.1k RPM
    • 30+1 Kapaciteta orodij
        SAMO CNY
     
    Naučite se več Build & Price

    VRETENO Z MANJŠIM ŠT. VRT./MIN

    Haas UMC-400

    UMC-400

    5-osni vertikalni obdelovalni CNC-center s hodi 432 x 279 x 330 mm

    • 40 Konus
    • 5 Osi
    • 8.1k RPM
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
    Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Povratne informacije
    Haas Logo

    HAAS dobavljena cena

    Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.