My Haas Добре дошли,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
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
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
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
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
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
      НАЧАЛО ОБСЛУЖВАНЕ Ръководства за оператора Процедури „Как да…“ Ръководства за отстраняване на неизправности Превантивна поддръжка Части Haas Haas Tooling Видеоклипове
  • Видеоклипове Main Menu
My Haas Добре дошли,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
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
UMC-400SS

  1. Вертикални фрези
  2. Универсални машини
  3. UMC-400SS

UMC-400SS

    САМО CNY
 
В момента не е налично във Вашия регион

За най-добри цени във Вашия регион се свържете с Вашето местно представителство на завода на Haas.

Супер скоростен вертикален обработващ център с ЦПУ с 5 оси и ходове 432 x 279 x 330 мм

UMC-400SS е с компактни размери и големи ходове, което го прави идеален за по-малки цехове или за цехове, които извършват 5-осна обработка на малки детайли.

Използвайки доказаните конструктивни елементи на нашите съществуващи UMC, UMC-400SS със сигурност ще бъде много ефективен. Стандартните характеристики включват шпиндел с конус 40 с 12 000 оборота в минута, бързи ходове 1200 rpm (30,5 м/мин) и високоскоростен инструментален магазин със странично монтиране 30+1. Всичко това се побира в компактен 7 ft x 7 ft (2,1 x 2,1 метра). Това е с 25% по-малко от популярния UMC-500.

  • Едновременно обработване по 5 оси
  • Мощен шпиндел с вградено директно задвижване
  • Високоскоростен странично монтиран инструментален магазин (SMTC) 30+1
  • Включва безжична система за интуитивно измерване на детайлите и инструментите

See Available Stock

Текущо време на ход

Филтри

  • 40 Конус
  • 5 Оси
  • 12k ОБ/МИН
  • 30+1 Капацитет на инструментите
Сравнете машини
РАЗГЛЕДАЙТЕ НАЛИЧНОСТИТЕ
Свържете се с дистрибутор

СЕРИЯ UMC-400
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
    Ос Х 17.00 in 432 mm
    Ос Y 11.00 in 279 mm
    Ос Z 13.00 in 330 mm
    Чело на шпиндела до плота ( макс.) 17.0 in 432 mm
    Чело на шпиндела до плота ( мин.) 4.0 in 102 mm
    Trunnion S.A.E METRIC
    Диаметър на плота 9.10 in 230 mm
    Макс. Тегло върху плота 100 lb 45.4 kg
    Spindle S.A.E METRIC
    Максимална мощност на шпиндела 15.0 hp 11.2 kW
    Максимални обороти 12000 rpm 12000 rpm
    Максимален въртящ момент 46.0 ft-lbf @ 1700 rpm 62.0 Nm @ 1700 rpm
    Задвижваща система Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Конус CT or BT 40 CT or BT 40
    Мазане на лагерите Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Охлаждане Air Cooled Air Cooled
    Ос В - Наклонено положение S.A.E METRIC
    Travel 120 ° to 45- ° 120 ° to 45- °
    Максимални обороти 80 °/sec 80 °/sec
    Torque (Continuous) 300 ft-lbf 407 Nm
    Макс. Въртящ момент на спирачката 425 ft-lbf 576 Nm
    C Axis - Rotation S.A.E METRIC
    Travel 360 ° 360 °
    Максимални обороти 100 °/sec 100 °/sec
    Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
    Макс. Въртящ момент на спирачката 200 ft-lbf 271 Nm
    Максимален диаметър на въртене на детайла 14.5 in 368 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Максимално работно подаване 833 ipm 21.2 m/min
    Макс. Скорост на бърз ход по ос Х 1200 ipm 30.5 m/min
    Макс. Скорост на бърз ход по ос Y 1200 ipm 30.5 m/min
    Макс. Скорост на бърз ход по ос Z 1200 ipm 30.5 m/min
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Вид SMTC SMTC
    Капацитет 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Максимална дължина на инструмента (от края на конуса) 7.00 in 178 mm
    От инструмент до инструмент 1.80 s 1.80 s
    От стружка до стружка 2.40 s 2.40 s
    Обща информация S.A.E METRIC
    Капацитет на охлаждащата течност 45 gal 170 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Шлаух за въздух 3/8 in 3/8 in
    Присъединителен куплунг 3/8 in 3/8 in
    Минимално въздушно налягане 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Обороти на шпиндела 12000 rpm 12000 rpm
    Задвижваща система Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Мощност на шпиндела 15.0 hp 11.2 kW
    Напрежение на входящ променлив ток (3 фаза) - ниско 220 VAC 220 VAC
    Макс. Ток при пълен товар (3 фази) - ниско 60 A 60 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 30 A 30 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Местен палет 102.0 in x 91.5 in x 98.0 in 259 cm x 232 cm x 249 cm
    Експортен палет 102.0 in x 91.5 in x 98.0 in 259 cm x 232 cm x 249 cm
    Тегло 7520 lb 3411.0 kg

    ЗАБЕЛЕЖКА: Всички изброени спецификации са за стандартната конфигурация на машина. Опционалното оборудване може да промени спецификациите на машина.

    *Машините Haas са проектирани да работят на 220 VAC (200-240 VAC) мощност. Допълнителен вътрешен високоволтов трансформатор (380 - 480 VAC) се предлага за всички модели, с изключение на настолните машини CL-1, CM-1 и рутери серия SR. Този допълнителен високоволтов вътрешен трансформатор не може да се инсталира на място; трябва да се поръча заедно с машината.

    Машините Haas, предназначени за Европа и Обединеното кралство, са конфигурирани с вътрешен високоволтов неизолиран трансформатор за работа на 400 VAC, с изключение на настолни машини, рутери от серия CL-1, CM-1 и SR. 

    **Опционалните инструментални магазини могат да имат различен максимален размер на инструмента от стандартния инструментален магазин. Изключително големите инструменти може да изискват два съседни джоба да останат празни между инструментите. Щракнете тук за спецификации за инструментален държач.

    Внимание! Опционалните високопроизводителни шпиндели могат да имат по-големи изисквания за електрозахранване от стандартния шпиндел. Ако обаче конската сила на шпинделa (KW) не се промени, изискването за мощност остава същото. Проверете необходимата мощност, преди да включите захранването за вашата машина.

    † Потреблението на въздух при машини от серия DC с конус 40 може да бъде по-голямо, когато е активирано Обдухване с въздух на инструментите (TAB).

     

    НАЛИЧНИ ОПЦИИ

    ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

    Стандартни функции

    Шпиндели

    • Шпиндел с 12 000 об/мин

    Инструментален магазин

    • Високоскоростен странично монтиран инструментален магазин (SMTC) 30+1

    Измерване

    • Система за безжично интуитивно измерване на детайлите и инструментите

    Управление на стружките и охлаждащата течност

    • Променлива охлаждаща течност
    • 45-галонен резервоар за охлаждаща течност
    • Комплект филтърна тава за стружки
    • Шнек за стружки, предно изхвърляне

    Управлението на Haas

    • Монитор за управление на целия екран
    • Голямо Дистанционно управление с ръчен импулсен генератор със сензорен дисплей
    • Ethernet интерфейс
    • WiFi връзка за управлението на Haas
    • Охлаждащо устройство за таблото за управление на ЦПУ
    • Защита от пренапрежение
    • Модул за откриване на прекъсване в електрозахранването
    • Втора начална позиция
    • Разширено управление на инструменти
    • Мултимедиен дисплей М-код; M130
    • HaasConnect: Дистанционно наблюдение
    • Безопасна работа
    • HaasDrop
    • Високоскоростна обработка
    • Динамичен офсет на детайла и управление на централната точка на инструмента
    • Твърдо нарязване на резба
    • Стандартна програмна памет, 1 GB
    • ЕКО режим

    Продуктови опции

    • Пакет “Удобство”
    • Стойка за зареждане на телефон

    Закрепване на детайла

    • 230 мм плот

    Гаранция

    • Стандартна 1-годишна гаранция
    Налични опции

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Опции за автоматизация
    ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
    • 3D модел (ZIP)
    • Ръководство за инсталиране
    • Общ чертеж
    • Ръководство за оператора
    • Схема на въртящия момент

    *ЗАБЕЛЕЖКА: Поради непрекъснатите подобрения в дизайна, 3D модели и общите чертежи може да не са точни спрямо най-новия модел на производство.

    СРАВНЯВАНЕ НА UMC – Работна зона ≠ Ходове на машината

    При 5-осна обработка вашият детайл и закрепването на детайла трябва да могат да се въртят и накланят в работното пространство, за да можете да достигнете до всички зони на детайла без смущения или сблъсъци. По този начин се получава цилиндрична работна зона, която е по-малка от хода на машината.

    ИЗТЕГЛЯНЕ НА СРАВНЕНИЕ

    ДИАГРАМА С ОПЦИИ И КОНФИГУРАЦИИ НА МЕНГЕМЕ HAAS

    ВЪЗДУШНИ МЕНГЕМЕТА | ХИДРАВЛИЧНИ МЕНГЕМЕТА

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

    ПО-ГОЛЯМА РАБОТНА ЗОНА НА ДЕТАЙЛА

    Haas UMC-500

    UMC-500SS

    Супер скоростен вертикален обработващ център с ЦПУ с 5 оси и ходове 610 x 406 x 406 мм

    • 40 Конус
    • 5 Оси
    • 12k ОБ/МИН
    • 30+1 Капацитет на инструментите
        САМО CNY
     
    Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

    Различен подход

    Haas VF-2TR

    VF-2TR

    ЦПУ вертикална фреза тип люлка с 762 x 406 x 508 мм хода

    • 40 Конус
    • 5 Оси
    • 8.1k ОБ/МИН
    • 30+1 Капацитет на инструментите
        САМО CNY
     
    Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

    ШПИНДЕЛ С ПО-НИСКИ ОБОРОТИ

    Haas UMC-400

    UMC-400

    Вертикален обработващ център с ЦПУ с 5 оси и ходове 432 x 279 x 330 мм

    • 40 Конус
    • 5 Оси
    • 8.1k ОБ/МИН
    • 30+1 Капацитет на инструментите
        САМО CNY
     
    Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

    Имате ли нужда от помощ, за да изберете подходящата машина?

    Конфигуратор и цени

    Нека Ви помогнем да изберете подходящата машина за Вашето производство.

    Започнете

    Необходима Ви е повече информация?

    Ако искате да получавате повече информация как с нова машина Haas можете да реализирате свои продукти, моля, споделете своите данни за контакт.

    Language Preference :
    Loading

    Всички цени и спецификации подлежат на промяна без уведомление. Таксите за доставка, опаковане и държавни и мести данъци, разходи за монтаж от доставчика и инсталираните от дилъра аксесоари не са включени. Не носи отговорност за печатни или типографски грешки. Показаните машини са с опционално оборудване. Актуалният външен вид на изделието може да е различен.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Обратна връзка
    Haas Logo

    Доставна цена за Haas

    Тази цена включва разходите за доставка, мита за износ и внос, застраховка и всички други разходи, направени по време на доставката до място във Франция, договорени с Вас като купувач. Никакви други задължителни разходи не могат да се добавят към доставката на продукт с ЦПУ на Haas.