My Haas Vitajte,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
    • View All
    • RÝCHLE ODKAZY Špeciálne série  Špeciálne série 
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
      DOMOV SERVISU Návody na obsluhu Postupy Ako na to Sprievodca riešením problémov Preventívna údržba Diely od spoločnosti Haas Haas Tooling Videá
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
      SÉRIA EU SÉRIA EU ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK ZOSTAVENIE A CENA | CENNÍK Stroje na sklade Stroje na sklade NOVINKY NOVINKY VÁŠ PRVÝ STROJ CNC VÁŠ PRVÝ STROJ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prihlásiť sa Zaregistrovať Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odhlásiť sa Vitajte, Moje stroje Najnovšia činnosť Moje cenové ponuky Môj účet Moji používatelia Odhlásiť sa
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
UMC-400SS

  1. Vertikálne obrábacie centrá
  2. Univerzálny stroj
  3. UMC-400SS

UMC-400SS

    IBA CNY
Vo vašom regióne nie je momentálne k dispozícii

Ak chcete získať najlepšiu cenu vo svojej oblasti, obráťte sa na miestnu podnikovú predajňu spoločnosti Haas.

Vysokorýchlostné 5-osové vertikálne obrábacie centrum CNC s posuvmi 432 mm x 279 mm x 330 mm

Model UMC-400SS má kompaktný pôdorys a veľké pojazdy, vďaka čomu je ideálny pre menšie dielne alebo dielne, ktoré vykonávajú 5-osové obrábanie malých obrobkov.

Model UMC-400SS využíva osvedčené konštrukčné prvky našich existujúcich modelov UMC a tým pádom je jeho skvelý výkon zaručený. Medzi štandardné funkcie patrí 40-kuželové vreteno s 12 000 ot./min, rýchloposuvy s rýchlosťou  1 200 údery za minútu (30,5 m/min) a vysokorýchlostný bočný menič nástrojov 30 + 1. To všetko sa zmestí do kompaktného priestoru s rozmermi 7 x 7 stôp (2,1 x 2,1 metra). To je o 25 % menej ako pri stále populárnejšom modeli UMC-500.

  • 5-osové simultánne obrábanie
  • Výkonné inline vreteno s priamym pohonom
  • Vysokorýchlostný bočný menič nástrojov 30+1
  • Zahŕňa bezdrôtový intuitívny sondovací systém

See Available Stock

Aktuálny čas dodania

Filtre

  • 40 Kužeľ
  • 5 Os
  • 12k RPM
  • 30+1 Kapacita nástrojov
Porovnať stroje
PRIESKÚMAJTE VŠETKY ZÁSOBY
Kontaktovať distribútora

SÉRIA UMC-400

STIAHNUTIE BROŽÚRY

ČASOPIS HAAS

    Porovnať stroje
    ZOSTAVENIE A CENA
    Kontaktovať distribútora
    • Zostavenie a cena
    • Špecifikácie
    • Informácie o stroji

    Posuvy S.A.E METRIC
    Os X 17.00 in 432 mm
    Os Y 11.00 in 279 mm
    Os Z 13.00 in 330 mm
    Vzdialenosť medzi špičkou vretena a platňou (~ max) 17.0 in 432 mm
    Vzdialenosť medzi špičkou vretena a platňou (~ min) 4.0 in 102 mm
    Trunnion S.A.E METRIC
    Priemer platne 9.10 in 230 mm
    Maximálna nosnosť platne 100 lb 45.4 kg
    Spindle S.A.E METRIC
    Max. hodnota 15.0 hp 11.2 kW
    Maximálna rýchlosť 12000 rpm 12000 rpm
    Max. krútiaci moment 46.0 ft-lbf @ 1700 rpm 62.0 Nm @ 1700 rpm
    Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Kužeľ CT or BT 40 CT or BT 40
    Mazanie ložiska Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Chladenie Air Cooled Air Cooled
    Os B – sklon S.A.E METRIC
    Travel 120 ° to 45- ° 120 ° to 45- °
    Maximálna rýchlosť 80 °/sec 80 °/sec
    Torque (Continuous) 300 ft-lbf 407 Nm
    Krútiaci moment brzdy 425 ft-lbf 576 Nm
    C Axis - Rotation S.A.E METRIC
    Travel 360 ° 360 °
    Maximálna rýchlosť 100 °/sec 100 °/sec
    Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
    Krútiaci moment brzdy 200 ft-lbf 271 Nm
    Max. náklon obrobku 14.5 in 368 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Max. pri obrábaní 833 ipm 21.2 m/min
    Rýchloposuvy na osi X 1200 ipm 30.5 m/min
    Rýchloposuvy na osi Y 1200 ipm 30.5 m/min
    Rýchloposuvy na osi Z 1200 ipm 30.5 m/min
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Typ SMTC SMTC
    Kapacita 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Maximálna dĺžka nástroja (od meracej čiary) 7.00 in 178 mm
    Čas od ukončenia činnosti nástroja po začatie činnosti nasledujúceho nástroja (priem.) 1.80 s 1.80 s
    Čas od ukončenia obrábania po začiatok obrábania (priem.) 2.40 s 2.40 s
    Všeobecné S.A.E METRIC
    Kapacita chladiacej kvapaliny 45 gal 170 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Spriahnutá vzduchová hadica 3/8 in 3/8 in
    Spojka (vzduch) 3/8 in 3/8 in
    Min. tlak vzduchu 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Otáčky vretena 12000 rpm 12000 rpm
    Hnací systém Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Výkon vretena 15.0 hp 11.2 kW
    Vstupné striedavé napätie (3 fázy) – nízke 220 VAC 220 VAC
    Ampéry pri plnom zaťažení (3 fázy) – nízke 60 A 60 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 30 A 30 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Paleta na prepravu v rámci krajiny 102.0 in x 91.5 in x 98.0 in 259 cm x 232 cm x 249 cm
    Exportná paleta 102.0 in x 91.5 in x 98.0 in 259 cm x 232 cm x 249 cm
    Hmotnosť 7520 lb 3411.0 kg

    POZNÁMKA: Všetky uvedené špecifikácie platia pre štandardnú konfiguráciu stroja. Voliteľné vybavenie môže zmeniť špecifikácie stroja.

    * Stroje Haas sú navrhnuté na prevádzku pri napájaní 220 V AC (200 – 240 V AC). Voliteľný interný vysokonapäťový transformátor (380 – 480 V AC) je k dispozícii pre všetky modely okrem stolových strojov, CL-1, CM-1 a frézok série SR. Tento voliteľný interný vysokonapäťový transformátor nie je možné nainštalovať na mieste; je potrebné ho objednať spolu so strojom.

    Stroje Haas určené pre Európu a Spojené kráľovstvo sú nakonfigurované s interným vysokonapäťovým neizolovaným transformátorom na prevádzku pri 400 V AC s výnimkou stolných strojov, smerovačov série CL-1, CM-1 a SR. 

    ** Voliteľné meniče nástrojov môžu mať inú maximálnu veľkosť nástroja ako štandardný menič nástrojov. Mimoriadne veľké nástroje môžu vyžadovať, aby boli medzi nástrojmi dve vedľajšie dutiny prázdne. Kliknutím sem získate špecifikácie držiaka nástrojov.

    POZOR! Doplnkové vysokovýkonné vretená môžu mať väčšie energetické požiadavky ako štandardné vreteno. Ak sa však výkon motora (kW) vretena nezmení, požadované napájanie zostáva rovnaké. Overte energetické požiadavky pred tým, ako spustíte svoj stroj.
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
    • Vreteno s 12 000 ot./min

    Meniče nástrojov

    • Vysokorýchlostný bočný menič nástrojov (SMTC) 30+1

    Snímanie

    • Bezdrôtový intuitívny systém sondovania

    Manažment triesok a chladiacej kvapaliny

    • Variabilný prúd chladiacej kvapaliny
    • Nádrž chladiacej kvapaliny s obsahom 45 galónov
    • Filtrovacia sada žľabu na odvádzanie triesok
    • Dopravník triesok, predné odvádzanie

    Riadenie Haas

    • Ovládanie širokouhlého monitora
    • Diaľková rukoväť ručného pomalého posuvu krokovaním s dotykovou obrazovkou
    • Rozhranie Ethernet
    • WiFi pripojenie pre riadenie Haas
    • Chladič ovládacej skrine CNC
    • Prepäťová ochrana
    • Modul včasnej detekcie poruchy výkonu
    • Nastaviteľná východzia poloha Second Home Position
    • Pokročilá správa nástrojov
    • M kód na zobrazenie médií, M130
    • HaasConnect: monitorovanie zariadenia na diaľku
    • Bez. pr.
    • HaasDrop
    • Vysokorýchlostné obrábanie
    • Dynamické korekcie obrobku a ovládanie stredových bodov nástrojov
    • Rezanie závitu pevným závitníkom
    • Štandardná programová pamäť, 1 GB
    • Režim ECO

    Doplnková výbava

    • Balík pre vaše pohodlie
    • Stojan na nabíjanie telefónu

    Upnutie obrobku

    • 230 mm platňa

    Záruka

    • Štandardná 1-ročná záruka
    Dostupné doplnky

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Doplnky k automatizácii
    TECHNICKÁ DOKUMENTÁCIA
    • 3D model (ZIP)
    • Inštalačná príručka
    • Situačný výkres
    • Návod na obsluhu
    • Tabuľka krútiaceho momentu

    *POZNÁMKA: Vzhľadom na neustále zdokonaľovanie konštrukcie zariadení nemusia byť 3D modely a situačné výkresy totožné s aktuálne vyrábaným modelom.

    POROVNANIE UMC – Pracovný kryt ≠ pojazdy stroja

    Pri 5-osovom obrábaní sa musí obrobok a upnutie obrobku otáčať a naklápať v rámci pracovného priestoru, čo vám umožní dostať sa do všetkých oblastí obrobku bez rušenia alebo kolízií. To poskytuje valcový pracovný kryt, ktorý je menší ako pojazdy stroja.

    STIAHNUŤ POROVNANIE

    TABUĽKA DOPLNKOV A KONFIGURÁCIÍ PRE ZVERÁK

    VZDUCHOVÉ ZVERÁKY | HYDRAULICKÉ ZVERÁKY

    SÚVISIACE VÝROBKY

    VÄČŠÍ PRACOVNÝ PRIESTOR OBROBKU

    Haas UMC-500

    UMC-500SS

    Vysokorýchlostné 5-osové zvislé obrábacie centrum CNC s posuvmi 610 mm x 406 mm x 406 mm

    • 40 Kužeľ
    • 5 Os
    • 12k RPM
    • 30+1 Kapacita nástrojov
        IBA CNY
    Viac informácií Build & Price

    ODLIŠNÝ PRÍSTUP

    Haas VF-2TR

    VF-2TR

    Výklopná zvislá frézovačka CNC s posuvmi 762 mm x 406 mm x 508 mm

    • 40 Kužeľ
    • 5 Os
    • 8.1k RPM
    • 30+1 Kapacita nástrojov
        IBA CNY
    Viac informácií Build & Price

    VRETENO S NIŽŠÍMI OTÁČKAMI

    Haas UMC-400

    UMC-400

    5-osové vertikálne obrábacie centrum CNC s posuvmi 432 mm x 279 mm x 330 mm

    • 40 Kužeľ
    • 5 Os
    • 8.1k RPM
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
    Všetky ceny a špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Doprava, vybavenie, štátne a miestne dane a príslušenstvo nainštalované predajcom nie sú zahrnuté. Nezodpovedáme za tlačové alebo typografické chyby. Stroje sú zobrazené s voliteľným príslušenstvom. Skutočný vzhľad produktu sa môže líšiť.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Odozva
    Haas Logo

    Cena spoločnosti Haas za dodanie

    Táto cena zahŕňa náklady na prepravu, vývozné a dovozné clá, poistenie a akékoľvek ďalšie výdavky, ktoré sa vyskytnú počas prepravy na miesto vo Francúzsku dohodnuté s vami ako kupujúcim. Žiadne ďalšie povinné náklady nemožno pridať k dodávke CNC produktu Haas.