MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
UMC-400SS

  1. Verticale bewerkingscentra
  2. Universele machines
  3. UMC-400SS

UMC-400SS

    ALLEEN CNY
Momenteel niet beschikbaar in uw regio

Neem voor de beste prijzen in uw regio contact op met uw lokale Haas Factory Outlet.

Supersnel 5-assig CNC verticaal bewerkingscentrum met verplaatsingen van 432 x 279 x 330 mm

De UMC-400SS heeft een compact stelvlak en royale verplaatsingen wat hem perfect maakt voor kleinere werkplaatsen of werkplaatsen die 5-assige bewerkingen uitvoeren met kleine werkstukken.

Door gebruik te maken van de bewezen bouwstenen van onze bestaande UMC's, zal de UMC-400SS gegarandeerd goed presteren. Standaardfuncties omvatten een 40-conus spil van 12.000 omw/min, ijlgangen van 1200 ipm (30,5m/min)  en een 30+1 aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar met hoge snelheid. Dit alles past in een compacte behuizing van 7 ft x 7 ft (2,1 x 2,1 meter). Dat is 25% kleiner dan de zeer populaire UMC-500.

  • 5-assig gelijktijdig bewerken
  • Krachtige in-line direct aangedreven spil
  • High-speed 30+1 aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar
  • Bevat draadloos intuïtief meettastersysteem

See Available Stock

Huidige doorlooptijd

Filters

  • 40 Conus
  • 5 As
  • 12k RPM
  • 30+1 Gereedschapcapaciteit
Vergelijk machines
VERKEN ALLE INVENTARIS
Contactgegevens distributeur

UMC-400-SERIE
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
    X-as 17.00 in 432 mm
    Y-as 11.00 in 279 mm
    Z-as 13.00 in 330 mm
    Spilneus tot schijf (~ max.) 17.0 in 432 mm
    Spilneus tot schijf (~ min.) 4.0 in 102 mm
    Trunnion S.A.E METRIC
    Schijfdiameter 9.10 in 230 mm
    Max. gewicht op schijf 100 lb 45.4 kg
    Spindle S.A.E METRIC
    Max. classificatie 15.0 hp 11.2 kW
    Max. snelheid 12000 rpm 12000 rpm
    Max. koppel 46.0 ft-lbf @ 1700 rpm 62.0 Nm @ 1700 rpm
    Aandrijfsysteem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Conus CT or BT 40 CT or BT 40
    Lagersmering Air / Oil Injection Air / Oil Injection
    Koeling Air Cooled Air Cooled
    B-as - Kantelen S.A.E METRIC
    Travel 120 ° to 45- ° 120 ° to 45- °
    Max. snelheid 80 °/sec 80 °/sec
    Torque (Continuous) 300 ft-lbf 407 Nm
    Remkoppel 425 ft-lbf 576 Nm
    C Axis - Rotation S.A.E METRIC
    Travel 360 ° 360 °
    Max. snelheid 100 °/sec 100 °/sec
    Torque (Continuous) 210 ft-lbf 285 Nm
    Remkoppel 200 ft-lbf 271 Nm
    Max. stukzwaaier 14.5 in 368 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maximaal frezen 833 ipm 21.2 m/min
    IJlgangen op X 1200 ipm 30.5 m/min
    IJlgangen op Y 1200 ipm 30.5 m/min
    IJlgangen op Z 1200 ipm 30.5 m/min
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Type SMTC SMTC
    Capaciteit 30+1 30+1
    Max Tool Diameter (full)** 2.5 in 64 mm
    Max Tool Diameter, Large (adjacent empty)** 5.0 in 127 mm
    Max. lengte gereedschap (vanaf de ijklijn) 7.00 in 178 mm
    Van gereedschap naar gereedschap (gem.) 1.80 s 1.80 s
    Van spaan naar spaan (gem.) 2.40 s 2.40 s
    Algemeen S.A.E METRIC
    Koelmiddelcapaciteit 45 gal 170 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Interne luchtslang 3/8 in 3/8 in
    Koppeling (lucht) 3/8 in 3/8 in
    Min. luchtdruk 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spilsnelheid 12000 rpm 12000 rpm
    Aandrijfsysteem Inline Direct-Drive Inline Direct-Drive
    Spilvoeding 15.0 hp 11.2 kW
    Wisselstroomspanning (3-fases) - Laag 220 VAC 220 VAC
    Ampères bij maximale belasting (3-fases) - Laag 60 A 60 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 30 A 30 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Binnenlandse pallet 102.0 in x 91.5 in x 98.0 in 259 cm x 232 cm x 249 cm
    Exportpallet 102.0 in x 91.5 in x 98.0 in 259 cm x 232 cm x 249 cm
    Gewicht 7520 lb 3411.0 kg

    OPMERKING: Alle vermelde specificaties zijn voor de standaard machineconfiguratie. Optionele apparatuur kan de specificaties van de machine wijzigen.

    *Haas machines zijn ontworpen om te werken op 220 VAC (200-240 VAC)-voeding. Voor alle modellen, behalve de Desktop-machines CL-1 en CM-1 en voor routers uit de SR-serie, is een optionele interne hoogspanningstransformator (380 - 480 VAC) verkrijgbaar. Deze optionele interne hoogspanningstransformator kan niet achteraf geïnstalleerd worden en moet bij de machine worden besteld.

    Haas-machines die zijn bedoeld voor Europa en het VK zijn geconfigureerd met een interne niet-geïsoleerde hoogspanningstransformator om te werken op 400 VAC, behalve de Desktop-machines, CL-1, CM-1 en routers uit de SR-serie. 

    **Optionele gereedschapswisselaars kunnen een andere maximale gereedschapsgrootte hebben dan de standaard gereedschapswisselaar. Voor XL gereedschappen kunnen twee aangrenzende lege zakken tussen gereedschappen vereist zijn. Klik hier voor specificaties van de gereedschapshouder.

    LET OP! De optionele hoogwaardige spillen kunnen een hoger vermogen nodig hebben dan de standaard spil. Als het vermogen van de pk van de spil (kW) echter niet verandert, blijft het benodigde vermogen hetzelfde. Controleer het benodigde vermogen voordat u uw machine aanzet.
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
    • Spil van 12.000 rpm

    Gereedschapswisselaars

    • High-Speed 30+1 aan de zijkant bevestigde gereedschapswisselaar

    Tasten

    • Draadloos intuïtief meettastersysteem

    Beheer van spanen en koelmiddel

    • Variabele stroom koelmiddel
    • Koelmiddeltank van 45 gallon
    • spanenlade filterset
    • Spanentransporteur, voorafvoer

    De Haas besturing

    • Besturing breedbeeldmonitor
    • Groot joghandwiel met afstandsbediening en touchscreen display
    • Ethernet-interface
    • WIFI-verbinding voor de Haas besturing
    • Koeling van de CNC-bedieningskast
    • Bescherming tegen stroompieken
    • Module voor vroege stroomstoringsdetectie
    • Tweede uitgangspositie
    • Advanced Tool Management (ATM)
    • M-code voor mediaweergave; M130
    • HaasConnect: Bewaking op afstand
    • Uitvoeren in veilige modus
    • HaasDrop
    • Hogesnelheidsfrezen
    • Dynamic work offsets en Tool Center Point Control
    • Gesynchroniseerd tappen
    • Standaard programmageheugen, 1GB
    • Eco-modus

    Productopties

    • Gemakspakket
    • Oplaadstandaard voor telefoon

    Werkstukopspanning

    • Schijf van 230 mm

    Garantie

    • Standaardgarantie van 1 jaar
    Beschikbare opties

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatiseringsopties
    TECHNISCHE DOCUMENTEN
    • 3D-model (ZIP)
    • Installatiehandleiding
    • Lay-outtekening
    • Bedieningshandleiding
    • Koppelgrafiek

    *OPMERKING: Wegens voortdurende verbeteringen in het ontwerp, kunnen 3D-modellen en lay-outtekeningen niet nauwkeurig zijn voor het laatste productiemodel.

    UMC-VERGELIJKING – Werkbereik - Machineverplaatsingen

    Bij 5e-as bewerking moeten uw werkstuk en werkstukopspanning binnen de werkruimte kunnen draaien en kantelen, zodat u alle delen van het werkstuk zonder interferentie of botsingen kunt bereiken. Dit levert een cilindrisch werkbereik op dat kleiner is dan de machineverplaatsingen.

    VERGELIJKING DOWNLOADEN

    OPTIES- EN CONSTRUCTIESCHEMA VAN DE HAAS-BANKSCHROEF

    LUCHTGEREEDSCHAPKLEMMEN | HYDRAULISCHE GEREEDSCHAPKLEMMEN

    GERELATEERDE PRODUCTEN

    GROTER WERKBEREIK

    Haas UMC-500

    UMC-500SS

    Supersnel 5-assig CNC verticaal bewerkingscentrum met verplaatsingen van 610 x 406 x 406 mm

    • 40 Conus
    • 5 As
    • 12k RPM
    • 30+1 Gereedschapcapaciteit
        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs

    ANDERE AANPAK

    Haas VF-2TR

    VF-2TR

    CNC verticale tapfrees met verplaatsingen van 762 x 406 x 508 mm

    • 40 Conus
    • 5 As
    • 8.1k RPM
    • 30+1 Gereedschapcapaciteit
        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs

    SPIL MET LAGER TOERENTAL

    Haas UMC-400

    UMC-400

    5-assig CNC verticaal bewerkingscentrum met verplaatsingen van 432 x 279 x 330 mm

    • 40 Conus
    • 5 As
    • 8.1k RPM
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
    Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Leveringsprijs Haas

    Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.