MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      EU-SERIE EU-SERIE SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN | PRIJSLIJST Machines op voorraad Machines op voorraad WAT IS ER NIEUW WAT IS ER NIEUW UW EERSTE CNC UW EERSTE CNC
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
      SERVICE HOME Bedieningshandleidingen Instructieprocedures Gidsen voor het verhelpen van storingen Preventief onderhoud Haas-onderdelen Haas Tooling Video’s
  • Video’s Hoofdmenu
  • Haas-gereedschap Hoofdmenu
MyHaas Welkom,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Aanmelden Aanmelden Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Uitloggen Welkom, Mijn machines Laatste activiteit Mijn offertes Mijn account Mijn gebruikers Uitloggen
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
Pocket Mill

  1. Verticale bewerkingscentra
  2. Pocket Mill

Pocket Mill

    ALLEEN CNY
Momenteel niet beschikbaar in uw regio

Neem voor de beste prijzen in uw regio contact op met uw lokale Haas Factory Outlet.

CNC Pocket Mill met verplaatsingen van 305 x 305 x 381 mm

De Haas Pocket Mill is klein genoeg om in bijna ieder klein hoekje in uw werkplaats te passen, terwijl hij de functies en prestaties van onze full-size machines biedt tegen een zeer betaalbare prijs. 

Het is de perfecte keuze voor start-up shops, scholen, hobbyisten, garagemetaalbewerkers of iedereen met beperkte ruimte en een beperkt budget.

  • Volledige functionaliteit, gebruiksvriendelijke Haas-bediening
  • Standaard 40-conus spil
  • Beschikbare 10-zaks gereedschapswisselaar
  • Een- of driefasestroomaansluiting 

See Available Stock

Huidige doorlooptijd

Filters

  • 40 Conus
  • 3 As
  • 4k RPM
  • 1 Gereedschapcapaciteit
Vergelijk machines
VERKEN ALLE INVENTARIS
Contactgegevens distributeur

HAAS POCKET MILL

DOWNLOAD DE BROCHURE

HAAS KRANT

    Vergeet het gereedschap niet!
    Een gereedschapsset ontwikkeld voor kamerfrezen


    Klaar om uw Pocket Mill uit te rusten? De startset met gereedschap voor de Pocket Mill is geweldig voor werkplaatseigenaren die op zoek zijn naar een complete gereedschapsset die alles biedt wat hun Pocket Mill ooit nodig zal hebben. Elke CNC-werkplaats heeft veel gereedschap nodig voor een scherpe prijs, en deze set voldoet daar prima aan. Van boren tot schachtfrezen en een klem. Zodra de set er is, kunt u beginnen met frezen!

    Vergelijk machines
    SAMENSTELLEN EN PRIJS BEPALEN
    Contactgegevens distributeur
    • Samenstellenenprijs bepalen
    • Specificaties
    • Machine-informatie

    Verplaatsingen S.A.E METRIC
    X-as 12.00 in 305 mm
    Y-as 12.00 in 305 mm
    Z-as 15.00 in 381 mm
    Spilneus tot tafel (~ max.) 19.0 in 483 mm
    Spilneus tot tafel (~ min.) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Max. classificatie 7.5 hp 5.6 kW
    Max. snelheid 4000 rpm 4000 rpm
    Max. koppel 33.0 ft-lbf @ 1200 rpm 45.0 Nm @ 1200 rpm
    Aandrijfsysteem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Conus CT or BT 40 CT or BT 40
    Lagersmering Grease Packed Grease Packed
    Koeling Air Cooled Air Cooled
    Tafel S.A.E METRIC
    Lengte 28.0 in 711 mm
    Breedte 11.2 in 284 mm
    Breedte T-sleuf 0.626 in to 0.630 in 15.60 mm to 16.00 mm
    Middellijn T-sleuf 4.33 in 110 mm
    Aantal standaard T-sleuven 3 3
    Max. gewicht op tafel (gelijkmatig verdeeld) 500 lb 227 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Maximaal frezen 200 ipm 5.1 m/min
    IJlgangen op X 200 ipm 5.1 m/min
    IJlgangen op Y 200 ipm 5.1 m/min
    IJlgangen op Z 200 ipm 5.1 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Max. drukkracht X 2000 lbf 8896 N
    Max. drukkracht Y 2000 lbf 8896 N
    Max. drukkracht Z 2000 lbf 8896 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Type Carousel Carousel
    Capaciteit 10 10
    Max Tool Diameter (full)** 3.5 in 89 mm
    Max. lengte gereedschap (vanaf de ijklijn) 12.00 in 305 mm
    Max. gewicht gereedschap 12.0 lb 5.4 kg
    Van gereedschap naar gereedschap (gem.) 4.20 s 4.20 s
    Van spaan naar spaan (gem.) 5.00 s 5.00 s
    Algemeen S.A.E METRIC
    Koelmiddelcapaciteit 20 gal 76 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 13.0 L/min @ 6.9 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Spilsnelheid 4000 rpm 4000 rpm
    Spilvoeding 7.5 hp 5.6 kW
    Wisselstroom voltage (1-fase) 220 VAC 220 VAC
    Ampères bij maximale belasting (1-fase) 40 A 40 A
    Wisselstroomspanning (3-fases) - Laag 220 VAC 220 VAC
    Ampères bij maximale belasting (3-fases) - Laag 25 A 25 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Binnenlandse pallet 90.0 in x 80.0 in x 99.0 in 229 cm x 203 cm x 252 cm
    Exportpallet 90.0 in x 80.0 in x 99.0 in 229 cm x 203 cm x 252 cm
    Gewicht 3960 lb 1796.0 kg
    Weight, Export Crate 3,960 lb 1,796.0 kg

    OPMERKING: Alle vermelde specificaties zijn voor de standaard machineconfiguratie. Optionele apparatuur kan de specificaties van de machine wijzigen.

    *Haas machines zijn ontworpen om te werken op 220 VAC (200-240 VAC)-voeding. Voor alle modellen, behalve de Desktop-machines CL-1 en CM-1 en voor routers uit de SR-serie, is een optionele interne hoogspanningstransformator (380 - 480 VAC) verkrijgbaar. Deze optionele interne hoogspanningstransformator kan niet achteraf geïnstalleerd worden en moet bij de machine worden besteld.

    Haas-machines die zijn bedoeld voor Europa en het VK zijn geconfigureerd met een interne niet-geïsoleerde hoogspanningstransformator om te werken op 400 VAC, behalve de Desktop-machines, CL-1, CM-1 en routers uit de SR-serie. 

    **Optionele gereedschapswisselaars kunnen een andere maximale gereedschapsgrootte hebben dan de standaard gereedschapswisselaar. Voor XL gereedschappen kunnen twee aangrenzende lege zakken tussen gereedschappen vereist zijn. Klik hier voor specificaties van de gereedschapshouder.

    LET OP! De optionele hoogwaardige spillen kunnen een hoger vermogen nodig hebben dan de standaard spil. Als het vermogen van de pk van de spil (kW) echter niet verandert, blijft het benodigde vermogen hetzelfde. Controleer het benodigde vermogen voordat u uw machine aanzet.

    † Luchtverbruik op 40-conus uit de DC-serie kan hoger zijn wanneer de inwendige luchtkoeling (TAB) is geactiveerd.

     

    BESCHIKBARE OPTIES

    TECHNISCHE DOCUMENTEN

    VIDEO’S

    GERELATEERDE PRODUCTEN

    Standaardkenmerken

    Spillen

    • Spil van 4.000 omw/min

    De Haas besturing

    • Ethernet-interface
    • WIFI-verbinding voor de Haas besturing
    • Bescherming tegen stroompieken
    • Module voor vroege stroomstoringsdetectie
    • Advanced Tool Management (ATM)
    • M-code voor mediaweergave; M130
    • HaasConnect: Bewaking op afstand
    • Uitvoeren in veilige modus
    • HaasDrop
    • Standaard programmageheugen, 1GB
    • Interne geïsoleerde hoogspanningsomvormer

    Productopties

    • Roestvrij staal Geleidingsafdekkingen
    • Oplaadstandaard voor telefoon

    Verzending

    • Tilvoorziening

    Garantie

    • Standaardgarantie van 1 jaar
    Beschikbare opties

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automatiseringsopties
    TECHNISCHE DOCUMENTEN
    • 3D-model (ZIP)
    • Installatiehandleiding
    • Lay-outtekening
    • Bedieningshandleiding

    *OPMERKING: Wegens voortdurende verbeteringen in het ontwerp, kunnen 3D-modellen en lay-outtekeningen niet nauwkeurig zijn voor het laatste productiemodel.

    VIDEO’S

     De Haas Pocket Mill - Een eerste blik

    Bekijk de nieuwe Haas Pocket Mill.  Deze machine is onze meest betaalbare frees met een 40-conus spil. Het is een volwaardige VMC, geen hobbymachine.  Perfect voor werkplaatsen met beperkte vloerruimte, of voor uw garage of schuur. En hij kan op een drie- of enkelfase stroomaansluiting draaien! Upgrade naar een spil van 6000 of 8000 omw/min, voeg een gereedschapswisselaar met 10 zakken en een koelmiddelsysteem toe, voeg een 4-assige of zelfs een 5-assige draaitafel toe en u beschikt over een machine die geschikt is voor productie.

    De nieuwe Haas Pocket Mill

    De Haas Pocket Mill is compact genoeg om in vrijwel elke ruimte in uw werkplaats te passen en biedt dezelfde functies en mogelijkheden als onze machines van volledige grootte, tegen een zeer betaalbare prijs. Het is een goede keuze voor start-up shops, scholen, hobbyisten, garagemonteurs of iedereen met beperkte ruimte en een beperkt budget.

    GERELATEERDE PRODUCTEN

    Groter werkbereik

    Haas Mini Mill

    Mini Mill

    Mini CNC verticaal bewerkingscentrum met verplaatsingen van 406 x 356 x 381 mm

    • 40 Conus
    • 3 As
    • 8k RPM
    • 10 or 20 Gereedschapcapaciteit
        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs

    Alternatief voor toolroom

    Haas TM-0

    TM-0

    CNC-Toolroom Mill Serie met verplaatsingen van 508 x 305 x 406 mm

    • 40 Conus
    • 3 As
    • 4k RPM
    • 1 Gereedschapcapaciteit
        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs

    Alternatief voor productietoolroom

    Haas TM-1P

    TM-0P

    CNC-Toolroom Mill Serie met verplaatsingen van 508 x 305 x 406 mm en ATC

    • 40 Conus
    • 3 As
    • 6k RPM
    • 10 Gereedschapcapaciteit
        ALLEEN CNY
    Meer informatie Samenstellen en prijs

    Hebt u hulp nodig bij het vinden van de juiste machine?

    Samenstellen en prijs bepalen

    Laat ons u helpen de juiste te vinden voor uw werkplaats.

    Aan de slag

    Op zoek naar meer informatie?

    Als u meer informatie wilt over hoe een nieuwe Haas machine uw producten tot leven kan brengen, deel dan uw contactgegevens met ons.

    Language Preference :
    Loading

    Alle prijzen en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Vracht, optuiging, nationale en lokale belastingen en door de dealer geïnstalleerde toebehoren zijn niet inbegrepen. Niet verantwoordelijk voor druk- of typefouten. Machines weergegeven met optionele uitrusting. Het werkelijke uiterlijk van het product kan afwijken.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Leveringsprijs Haas

    Deze prijs is inclusief verzendkosten, export- en invoerrechten, verzekeringen en andere kosten tijdens verzending naar een locatie in Frankrijk die met u als koper is overeengekomen. Er kunnen geen andere verplichte kosten worden toegevoegd aan de levering van een Haas CNC-product.