My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Pocket Mill

  1. Freze verticale
  2. Pocket Mill

Pocket Mill

    DOAR CNY
Indisponibil în prezent în regiunea dvs.

Pentru cele mai bune prețuri din zona dvs., contactați Reprezentanța Haas locală.

Pocket Mill CNC cu curse de 305 x 305 x 381 mm

Pocket Mill Haas este suficient de mică pentru a se potrivi în aproape orice spațiu redus din atelierul dvs., oferind în același timp caracteristicile și performanța mașinilor noastre de dimensiuni standard, la un preț foarte accesibil. 

Este alegerea perfectă pentru atelierele de tip start-up, școli, pasionați, mecanici amatori sau pentru orice persoană cu spațiu și buget limitat.

  • Unitate de comandă Haas cu funcție completă, ușor de utilizat
  • Arbore principal cu 40 de conuri standard
  • Schimbătorul de scule cu 10-cavități disponibil
  • Putere monofazată sau trifazată 

See Available Stock

Interval de livrare actual

Filtre

  • 40 Con
  • 3 Axa
  • 4k Rot/min
  • 1 Capacitatea sculei
Comparare mașini
EXPLORAȚI ÎNTREG INVENTARUL
Contactare distribuitor

POCKET MILL HAAS

DESCĂRCARE BROȘURĂ

JURNAL HAAS

    Nu uitați sculele!
    Un set de scule proiectat pentru Pocket Mills


    Sunteți gata să dotați echipamentul Pocket Mills cu scule? Setul de pornire a prelucrării pentru Pocket Mill este ideal pentru instituțiile de învățământ și proprietarii de ateliere care caută un set complet de scule, ce oferă tot ceea ce va fi necesar ca Pocket Mill să pornească tăierea. Fiecare atelier CNC are nevoie de o mulțime de scule la un preț excelent, iar acest kit oferă rezultate. De la burghie și freze deget și o menghină, veți fi pregătit să începeți operațiile de frezare imediat ce setul ajunge!

    Comparare mașini
    Configurare și preț
    Contactare distribuitor
    • Configurator și preț
    • Specificații
    • Informații despre mașină

    Curse S.A.E METRIC
    Axa X 12.00 in 305 mm
    Axa Y 12.00 in 305 mm
    Axa Z 15.00 in 381 mm
    Distanța de la capul arborelui la masă (~ max) 19.0 in 483 mm
    Distanța de la capul arborelui la masă (~ min) 4.0 in 102 mm
    Spindle S.A.E METRIC
    Clasificare maximă 7.5 hp 5.6 kW
    Viteză maximă 4000 rpm 4000 rpm
    Cuplu maxim 33.0 ft-lbf @ 1200 rpm 45.0 Nm @ 1200 rpm
    Sistem de antrenare Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Con CT or BT 40 CT or BT 40
    Lubrifiere lagăr Grease Packed Grease Packed
    Răcire Air Cooled Air Cooled
    Masă S.A.E METRIC
    Lungime 28.0 in 711 mm
    Lățime 11.2 in 284 mm
    Lățime canal T 0.626 in to 0.630 in 15.60 mm to 16.00 mm
    Distanță centru canal T 4.33 in 110 mm
    Număr de canale T standard 3 3
    Greutate maximă pe masă (distribuită uniform) 500 lb 227 kg
    Feedrates S.A.E METRIC
    Așchiere maximă 200 ipm 5.1 m/min
    Curse rapide pe X 200 ipm 5.1 m/min
    Curse rapide pe Y 200 ipm 5.1 m/min
    Curse rapide pe Z 200 ipm 5.1 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Tracțiune X maximă 2000 lbf 8896 N
    Tracțiune Y maximă 2000 lbf 8896 N
    Tracțiune Z maximă 2000 lbf 8896 N
    Tool Changer S.A.E METRIC
    Tip Carousel Carousel
    Capacitate 10 10
    Max Tool Diameter (full)** 3.5 in 89 mm
    Lungime maximă sculă (de la linia de reper) 12.00 in 305 mm
    Greutate maximă sculă 12.0 lb 5.4 kg
    Sculă pe sculă (medie) 4.20 s 4.20 s
    Șpan-la-șpan (mediu) 5.00 s 5.00 s
    Generalități S.A.E METRIC
    Capacitate lichid de răcire 20 gal 76 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 13.0 L/min @ 6.9 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Turație arbore principal 4000 rpm 4000 rpm
    Putere arbore principal 7.5 hp 5.6 kW
    Tensiune AC de intrare (monofazat) 220 VAC 220 VAC
    Amps încărcare completă (monofazat) 40 A 40 A
    Tensiune AC de intrare (trifazat) - Scăzut 220 VAC 220 VAC
    Amps încărcare completă (trifazat) – Scăzut 25 A 25 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 13 A 13 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Paletă internă 90.0 in x 80.0 in x 99.0 in 229 cm x 203 cm x 252 cm
    Paletă export 90.0 in x 80.0 in x 99.0 in 229 cm x 203 cm x 252 cm
    Greutate 3960 lb 1796.0 kg
    Weight, Export Crate 3,960 lb 1,796.0 kg

    NOTĂ: Toate specificațiile listate sunt pentru configurația standard a maşinii. Echipamentul opțional poate modifica specificațiile maşinii.

    *Mașinile Haas sunt proiectate pentru a funcționa la tensiunea de 220 VAC (200-240 VAC). Un transformator intern de înaltă tensiune opțional (380 - 480 VAC) este disponibil pentru toate modelele, cu excepția Mașinilor pentru blat CL-1, CM-1 și frezelor din seria SR. Acest transformator intern de înaltă tensiune opțional nu poate fi instalat la client; trebuie comandat împreună cu mașina.

    Mașinile Haas pentru Europa și Marea Britanie sunt configurate cu un transformator de înaltă tensiune intern neizolat pentru a funcționa la 400 VAC, cu excepția mașinilor desktop, a frezelor din seriile CL-1, CM-1 și SR. 

    **Schimbătoarele de scule opționale pot avea o dimensiune maximă a sculei diferită de cea a schimbătorului de scule standard. Pentru sculele supradimensionate, este posibil să fie necesare două locașuri adiacente goale între scule. Faceți clic aici pentru specificațiile portsculelor.

    ATENȚIE! Arborii principali opționali, de performanță ridicată pot avea o cerință de alimentare mai mare decât arborele principal standard. Cu toate acestea, în cazul în care cerința de cai putere privind arborele principal (kW) nu se modifică, puterea necesară rămâne aceeași. Verificați cerința de alimentare înainte de punerea sub tensiune a mașinii.

    † Consumul de aer pe mașinile din seria DC cu 40 de conuri poate fi mai mare atunci când funcția jet de aer comprimat prin sculă (TAB) este activată.

     

    OPȚIUNI DISPONIBILE

    DOCUMENTE TEHNICE

    VIDEOCLIPURI

    PRODUSE ASOCIATE

    Funcții standard

    Arborii principali

    • Arbore principal de 4.000 rpm

    Unitatea de comandă Haas

    • Interfața Ethernet
    • Conexiune WiFi pentru unitatea de comandă Haas
    • Protecție la supratensiune
    • Modul de detectare timpurie a căderii de tensiune
    • Managementul avansat al sculei (ATM)
    • Codul M pentru afișare media; M130
    • HaasConnect: Monitorizare de la distanță
    • Rulare s
    • HaasDrop
    • Memorie standard pentru programe, 1 GB
    • Transformator intern de izolare de mare tensiune

    Opțiunile produsului

    • Capace de protecție glisieră din oțel inoxidabil
    • Suport pentru încărcarea telefonului

    Expediere

    • Dispozitiv de ridicare

    Garanție

    • Garanție standard de 1 an
    Opțiuni disponibile

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Opțiuni de automatizare
    DOCUMENTE TEHNICE
    • Model 3D (ZIP)
    • Ghid de instalare
    • Schiță
    • Manual de utilizare

    *NOTĂ: datorită îmbunătățirilor continue aduse designului, modelele 3D și schițele pot să nu corespundă exact cu cel mai recent model de producție.

    VIDEOCLIPURI

     Pocket Mill Haas - Prima imagine

    Analizați noua Pocket Mill Haas.  Cea mai accesibilă freză cu 40 de conuri a noastră, această mașină este un VMC legitim, nu o mașină pentru hobby.  Perfectă pentru ateliere cu spațiu limitat pe podea, pentru garajul sau hala dvs. - și pot funcționa pe putere monofazată sau trifazată! Faceți upgrade la arborele principal de 6000 sau 8000 rpm, adăugați un schimbător de scule cu 10 locașuri și un sistem pentru lichidul de răcire, adăugați o rotativă cu axa a 4 a și chiar a 5 a și obțineți o mașină capabilă să asigure producția.

    Noua Pocket Mill Haas

    Pocket Mill Haas este suficient de mică pentru a se potrivi în aproape orice colț de spațiu din atelierul dvs., oferind în același timp caracteristicile și performanța mașinilor noastre de dimensiuni normale, la un preț foarte accesibil. Este o alegere excelentă pentru atelierele de tip start-up, școli, pasionați, mecanici auto sau orice altă persoană cu spațiu limitat și un buget limitat.

    PRODUSE ASOCIATE

    Incintă de lucru mai mare

    Mini Mill Haas

    Mini Mill

    Minifreza verticală CNC, cu curse de 406 x 356 x 381 mm

    • 40 Con
    • 3 Axa
    • 8k Rot/min
    • 10 or 20 Capacitatea sculei
        DOAR CNY
    Aflați mai multe Build & Price

    Alternativă la sculărie

    Haas TM-0

    TM-0

    Freza pentru sculărie CNC, cu curse de 508 x 305 x 406 mm

    • 40 Con
    • 3 Axa
    • 4k Rot/min
    • 1 Capacitatea sculei
        DOAR CNY
    Aflați mai multe Build & Price

    Alternativă la sculăria de producție

    Haas TM-1P

    TM-0P

    Freză pentru sculărie CNC, cu curse de 508 x 305 x 406 mm și ATC

    • 40 Con
    • 3 Axa
    • 6k Rot/min
    • 10 Capacitatea sculei
        DOAR CNY
    Aflați mai multe Build & Price

    Aveți nevoie de ajutor pentru găsirea mașinii potrivite?

    Configurare și preț

    Lăsați-ne să vă ajutăm să găsiți mașina potrivită pentru atelierul dvs.

    Începeți

    Aveți nevoie de mai multe informații?

    Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

    Language Preference :
    Loading

    Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Feedback
    Haas Logo

    Preț de livrare Haas

    Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.