My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
Extra-Large Rotaries

Product Image

Unități rotative foarte mari

Pregătiți să gestionați operațiunile de capacitate mare pe axa a 4-a

Unitățile rotative XL

Mese rotative și indexoare

  • Unități rotative în 5 axe
  • Rotative cu axa a 4 a
  • Aflați despre axa a 4 a
  • Indexoare
  • Modele
Proiectare și preț
Recently Updated

Dați lovitura cu unitățile rotative XL


Chiar dacă prelucrați axuri mari pentru morile de vânt, refiletați țevi de foraj sau prelucrați apărători împotriva exploziilor, Haas are mesele rotative de dimensiuni foarte mari, de care aveți nevoie pentru a efectua aceste operațiuni.

Faceți un efort extra (large) pentru a obține rezultate

Cu platourile imense, cuplurile generoase și orificii străpunse de dimensiuni mari, aceste mese rotative de dimensiuni foarte mari vor gestiona cu ușurință chiar și cele mai importante operațiuni pe 4 axe din atelierul dvs.

630 - 1000 mm

DIMENSIUNEA PLATOULUI

35 - 50°/sec

VITEZĂ MAXIMĂ

1025 - 2000 ft-lb

CUPLU


HRT630

Masă rotativă servo cu platou de 630 mm.

AFLAȚI MAI MULTE


HRT800

Masa rotativă servo cu platou de 800 mm.

AFLAȚI MAI MULTE


HRT1000

Masă rotativă servo cu platou de 1000 mm.

AFLAȚI MAI MULTE

Asociați unitatea rotativă XL cu o nouă mașină CNC Haas.

Configurator și preț

Lăsați-ne să vă ajutăm să găsiți mașina perfectă pentru atelierul dvs.

Începeți

Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.