My Haas Bun venit,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
      PAGINA PRINCIPALĂ SERVICE Manualele de utilizare Instrucțiuni de folosire Ghiduri de depanare Întreținerea preventivă a mașinii Piese Haas Haas Tooling Videoclipuri
  • Videoclipuri Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • LINK-URI RAPIDE Serie specială  Serie specială 
      SERIILE EU SERIILE EU CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI CONFIGURAȚIE ȘI PREȚ | LISTĂ DE PREȚURI Mașini în stoc Mașini în stoc CE ESTE NOU CE ESTE NOU PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC PRIMA DVS. MAȘINĂ CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Înregistrare Înregistrare Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Deconectare Bun venit, Mașinile mele Cea mai recentă activitate Cotațiile mele Contul meu Utilizatorii mei Deconectare
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
HRT800

  1. Unități rotative și indexoare
  2. Mese rotative
  3. HRT800

HRT800

    DOAR CNY
Indisponibil în prezent în regiunea dvs.

Pentru cele mai bune prețuri din zona dvs., contactați Reprezentanța Haas locală.

Masă rotativă de 800 mm

Mesele rotative foarte mari din seria HRT sunt perfecte pentru prinderea pieselor de prelucrat sau a dispozitivelor de fixare de mari dimensiuni, pentru prelucrarea pe axa a 4-a. Aceste mese de capacitate ridicată, pentru sarcini grele pot fi montate vertical și au drept caracteristică orificii străpunse de mari dimensiuni pentru cerințele legate de alimentatorul de bare și localizarea specială a dispozitivelor de fixare. Mandrinele și dispozitivele de fixare pot fi prinse cu ușurință de masă, utilizând canalele T pentru precizie.

ATENȚIE! Această masă rotativă trebuie acționată în poziție verticală (cu fața platoului perpendiculară pe sol). A nu se acționa în poziție orizontală (cu fața platoului paralelă cu solul).

Notă: Necesită o freză Haas cu antrenare axa a 4 a și versiunea de software 100.21.000.1130 sau mai recentă pentru pentru funcționarea completă pe axa a 4 a. Operarea independentă necesită o unitate de comandă pentru unitatea rotativă Haas expediată după 10 noiembrie 2021, cu versiunea de software 26.38 sau mai recentă.

  • Adăugați la mașina dvs. abilitățile pe axa a 4-a
  • Conexiune plug-and-play simplă la mașinile Haas
  • Performanță și abilități de top în industrie
  • Design rezistent
  • 1 Arborii principali
  • 800 mm Dimensiunea platoului
  • 1200 ft-lb Cuplu maxim
  • 40 °/sec Viteză maximă
Comparare mașini
EXPLORAȚI ÎNTREG INVENTARUL
Contactare distribuitor
Comparare mașini
Configurare și preț
Contactare distribuitor
  • Configurator și preț
  • Informații despre mașină
  • Specificații
  • DIAGRAMĂ DE CORESPONDENȚĂ MASĂ ROTATIVĂ

OPȚIUNI DISPONIBILE

DOCUMENTE TEHNICE

VIDEOCLIPURI

PRODUSE ASOCIATE

Funcții standard

Unitatea de comandă Haas

  • Control direct de la freza CNC
Opțiuni disponibile

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opțiuni de automatizare
DOCUMENTE TEHNICE
  • Model 3d (ZIP)
  • Schiță
  • Manualul operatorului

*NOTĂ: datorită îmbunătățirilor continue aduse designului, modelele 3D și schițele pot să nu corespundă exact cu cel mai recent model de producție.

VIDEOCLIPURI
Recently Updated

HRT800


Rotativele Haas s-au făcut puțin mai mari! Rotativele noastre foarte mari oferă dimensiuni ale plăcii de la 630 mm la 1000 mm. Cu o conexiune ușoară de conectare plug-and-play, puteți adăuga rapid capabilități cu 4 axe pentru abordarea celor mai mari piese.

PRODUSE ASOCIATE

INCINTĂ DE LUCRU MAI MICĂ

Product Image

HRT450

Masă rotativă de 450 mm

  • 1 Arborii principali
  • 450 mm Dimensiunea platoului
  • 400 ft-lb Cuplu maxim
  • 50 °/sec Viteză maximă
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

Incintă de lucru mai mică

Product Image

HRT630

Masă rotativă de 630 mm

  • 1 Arborii principali
  • 630 mm Dimensiunea platoului
  • 1025 ft-lb Cuplu maxim
  • 50 °/sec Viteză maximă
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price

incintă de lucru mai mare

Product Image

HRT1000

Masa rotativă de 1000 mm

  • 1 Arborii principali
  • 1000 mm Dimensiunea platoului
  • 2000 ft-lb Cuplu maxim
  • 35 °/sec Viteză maximă
    DOAR CNY
Aflați mai multe Build & Price
Platter S.A.E METRIC
Diametru platou 31.50 in 800 mm
Greutate maximă pe platou (cu suport) 3746 lb 1699.0 kg
Greutate maximă pe platou (fără suport) 1873 lb 850.0 kg
Număr de canale T standard 8 @ 45º 8 @ 45º
Spindle S.A.E METRIC
Viteză maximă 40 °/sec 40 °/sec
Torque (Continuous) 1200 ft-lbf 1626 Nm
Excentricitate maximă 0.0015 in 0.038 mm
Înălțime centru 20.500 in 520.70 mm
Diametru alezaj pilot 14.0000 in 355.600 mm
Joc de întoarcere 30 arc-sec 30 arc-sec
Cuplu frână la 100 psi/6,9 bar 8000 ft-lbf 10846 Nm
Raport de angrenare 118:1 118:1
Sincronizare 2.5:1 2.5:1
Indexing S.A.E METRIC
Precizie (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
Repetabilitate 10 arc-sec 10 arc-sec
Joc de întoarcere 30 arc-sec 30 arc-sec
Rezoluție 0.001 ° 0.001 °
Dia angrenaj melc-roată 24.2 in 615 mm
Rotație/pas maxim (cu unitate de comandă rotativă) 999.999 ° 999.999 °
Generalități S.A.E METRIC
Puterea necesară 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Temperatură de funcționare (ambientală maximă) 100 °F 100 °F
Air Requirements S.A.E METRIC
Presiune pneumatică maximă 150 psi 10.3 bar
Greutate S.A.E METRIC
Masă 2912 lb 1320.9 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Ladă export 58.0 in x 48.0 in x 29.0 in 147 cm x 122 cm x 74 cm
Greutate 3668 lb 1664.0 kg
ROTATIVĂ HAAS MAȘINĂ HAAS TIP POTRIVIRE ROTATIVĂ AVERTISMENT
HRT800 VS-3 POTRIVIRE POZITIVĂ
HRT800 VS-3-5AX POTRIVIRE POZITIVĂ

Aveți nevoie de ajutor pentru găsirea mașinii potrivite?

Configurare și preț

Lăsați-ne să vă ajutăm să găsiți mașina perfectă pentru atelierul dvs.

Începeți

Aveți nevoie de mai multe informații?

Dacă doriți mai multe informații despre modul în care o nouă mașină Haas poate aduce produsele dvs. la viață, trimiteți-ne datele dvs. de contact.

Language Preference :
Loading

Toate prețurile și specificațiile pot fi supuse modificărilor, fără o notificare prealabilă. Transportul, manipularea, taxele locale și naționale și accesoriile instalate de către dealer nu sunt incluse. Nu suntem responsabili pentru erorile de tipar sau greșelile de tipografie. Mașini prezentate cu echipamente opționale. Aspectul produsului real poate fi diferit.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preț de livrare Haas

Prețul include costul transportului, taxele de export și import, asigurarea și orice alte cheltuieli apărute în timpul expedierii către o locație din Franța, stabilită de comun acord cu dvs. în calitate de cumpărător. Nu pot fi adăugate alte costuri obligatorii la livrarea unui produs CNC de la Haas.