MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
0
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak Preventivno vzdrževanje stroja Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
×

Iskalni rezultati

Web Pages

Images

    • <
    • 1
    • >
Use the up and down arrows to select a result. Press enter to go to the selected search result. Touch device users can use touch and swipe gestures.
MyHaas Dobrodošli,
!
Haas Tooling Zgodovina naročil gostov MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling Moj račun Order History Return History MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
0
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
HRT800

  1. Rotacijske mize in indekserji
  2. Vrtljive mize
  3. HRT800

HRT800

Začetna cena: US$72,595 SAMO CNY
Not Currently Available In Your Region
Vrtljiva miza 800 mm

Naše zelo velike vrtljive mize serije HRT so idealne za vpenjanje večjih obdelovancev ali vpenjalne naprave za 4-osno obdelavo. Te visokozmogljive mize za velike obremenitve je mogoče namestiti navpično in imajo velike skoznje odprtine za pomikanje palice in lociranje posebnih vpenjalnih naprav. Vpenjalne glave in vpenjalne naprave je mogoče preprosto priviti na mizo z natančnimi T-utori. 

POZOR! S to vrtljivo mizo je potrebno upravljati v navpičnem položaju (sprednji del pladnja mora biti postavljen pravokotno na tla). Ne upravljajte v vodoravnem položaju (s sprednjim delom pladnja vzporedno s tlemi).

Opomba: Za delovanje polne 4. osi je potreben rezkar Haas s krmilnikom za 4. os ter različico NGC programske opreme 100.21.000.1130 ali novejšo. Samostojno delovanje zahteva krmilno enoto vrtljive mize Haas, dobavljene po  10. novembru 2021, z različico programske opreme 26.38 ali novejše.

  • Dodajte 4-osne zmogljivosti svojemu stroju
  • Preprosta povezava »priključi in uporabljaj« s stroji Haas
  • Učinkovitost in zmogljivosti, ki so vodilne v panogi
  • Zasnova za velike obremenitve
  • 1 Vretena
  • 800 mm Velikost pladnja
  • 1200 ft-lb Maks. navor
  • 40 °/sec Maks. hitrost

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* Stroji modela V so na voljo le v CNY
Primerjava strojev
ODKRIJTE ZALOGO
Primerjava strojev
SESTAVI IN PREVERI CENO
Stik z distributerjem
  • Sestavi in preveri ceno
  • Podatki o stroju
  • Specifikacije
  • PREGLEDNICA USTREZNIH DELILNIKOV

RAZPOLOŽLJIVE IZBIRNE MOŽNOSTI

TEHNIČNI DOKUMENTI

VIDEOPOSNETKI

POVEZANI IZDELKI

Standardne funkcije

Krmilje Haas

  • Direktno krmiljenje s CNC-rezkarjem
Razpoložljive izbirne možnosti

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Možnosti avtomatizacije
TEHNIČNI DOKUMENTI
  • Model 3D (ZIP)
  • Skica postavitve
  • Priročnik za operaterja
VIDEOPOSNETKI
Recently Updated

HRT800


Vrtljive mize Haas so pravkar postale malo večje! Naše zelo velike vrtljive mize ponujajo velikosti pladnjev od 630 mm do 1000 mm. S preprosto povezavo »priključi in uporabljaj« lahko hitro dodate 4-osne zmogljivosti, da lahko obdelate tudi svoje največje dele.

POVEZANI IZDELKI

MANJŠE DELOVNO OBMOČJE

Product Image

HRT450

Vrtljiva miza 450 mm

  • 1 Vretena
  • 450 mm Velikost pladnja
  • 400 ft-lb Maks. navor
  • 50 °/sec Maks. hitrost
Začetek na US$35,095 SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

Manjše delovno območje

Product Image

HRT630

Vrtljiva miza 630 mm

  • 1 Vretena
  • 630 mm Velikost pladnja
  • 1025 ft-lb Maks. navor
  • 50 °/sec Maks. hitrost
Začetek na US$50,095 SAMO CNY
Naučite se več Build & Price

večje delovno območje

Product Image

HRT1000

Vrtljiva miza 1000 mm

  • 1 Vretena
  • 1000 mm Velikost pladnja
  • 2000 ft-lb Maks. navor
  • 35 °/sec Maks. hitrost
Začetek na US$92,495 SAMO CNY
Naučite se več Build & Price
Platter S.A.E METRIC
Premer pladnja 31.50 in 800 mm
Maks. teža na pladnju (s podporo) 3746 lb 1699.0 kg
Maks. teža na pladnju (nepodprto) 1873 lb 850.0 kg
Število standardnih T-utorov 8 @ 45º 8 @ 45º
Spindle S.A.E METRIC
Maks. hitrost 40 °/sec 40 °/sec
Torque (Continuous) 1200 ft-lbf 1626 Nm
Maks. iztek 0.0015 in 0.038 mm
Višina centra 20.500 in 520.70 mm
Premer izvrtine pilota 14.0000 in 355.600 mm
Nepričakovani odziv na ukaze 30 arc-sec 30 arc-sec
Zavorni navor @ 100 psi/6.9 bar 8000 ft-lbf 10846 Nm
Prestavno razmerje 118:1 118:1
Časovno usklajevanje 2.5:1 2.5:1
Indexing S.A.E METRIC
Natančnost (±) ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
Ponovljivost 10 arc-sec 10 arc-sec
Nepričakovani odziv na ukaze 30 arc-sec 30 arc-sec
Ločljivost 0.001 ° 0.001 °
Premer polžnega zobnika 24.2 in 615 mm
Maks. rotacija/korak (z rotacijskim krmiljem) 999.999 ° 999.999 °
Splošno S.A.E METRIC
Zahtevana moč 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Operativna temperatura (maks. okolje) 100 °F 100 °F
Air Requirements S.A.E METRIC
Zračni pritisk maks. 150 psi 10.3 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Izvozni zaboj 58.0 in x 48.0 in x 29.0 in 147 cm x 122 cm x 74 cm
Teža 3668 lb 1664.0 kg
ROTACIJSKI STROJ HAAS STROJ HAAS TIP ODSTOPANJA PRILEGAJOČIH SE DELOV PRI ROTACIJI WARNING
HRT800 VS-3 POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV
HRT800 VS-3-5AX POZITIVNO ODSTOPANJE PRILEGAJOČIH SE DELOV

Potrebujete pomoč pri iskanju pravega stroja?

Sestavi in preveri ceno

Dovolite nam, da vam pomagamo najti pravega za vašo delavnico.

Začnite

Želite več informacij?

Če želite več informacij o tem, kako lahko novi stroj Haas pomaga ustvariti vaše izdelke, nam zaupajte svoje podatke za kontakt.

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki, strošek izvajalca namestitve in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.
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
Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.