MyHaas 欢迎
!
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
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
    • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • VF-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
      UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC View All
      • UMC-Super-Speed - Super Features Come Standard! | Haas CNC
    • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
      ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC View All
      • ST-Y-Axis Standard Features | Haas CNC
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
Haas Tooling 客户订单历史 MyHaas/HaasConnect 登录 注册 Haas Tooling 我的账户 Order History Return History MyHaas/HaasConnect 退出登录 欢迎 我的机床 最近活动 我的报价 我的账户 我的用户 退出登录
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
HRT800

  1. 转台和分度器
  2. 回转工作台
  3. HRT800

HRT800

    仅人民币
Not Currently Available In Your Region
800 毫米转台

我们的超大型 HRT 系列转台非常适合固定大型工件或操作夹具,进行 4 轴加工。这类高产能重型工作台为立式安装,带有大型通孔,可输送棒料及满足特殊固件定位要求。可采用高精度 T 型槽将卡盘和夹具轻松固定到工作台上。 

注意!此回转工作台必须在垂直位置(转盘面垂直于地面)操作。切勿水平操作(转盘面与地面平行)。

注意: 必须配备带有第 4 轴驱动以及 NGC 软件版本 100.21.000.1130  或或更新版本软件的 Haas 铣床 ,才能真正实现第 4 轴运行。单机运行需要  2021 年 11 月 10 日后发货的 Haas 转台控制柜,其软件版本为 26.38 或更新版本。

  • 为机床加装 4 轴功能
  • 采用即插即用连接轻松连接到 Haas 机床
  • 行业领先的性能和功能
  • 重型设计
  • 1 主轴
  • 800 mm 盘片尺寸
  • 1200 ft-lb 最大扭矩
  • 40 °/sec 最高速度

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V 型号机床仅适用于人民币定价
机床对比
详细了解库存
机床对比
配置和价格
联系经销商
  • 配置和价格
  • 机床信息
  • 规格
  • 转台装配表

可用的选项

技术文档

视频库

相关产品

标准特征

Haas 控制系统

  • 通过铣床数控直接控制
可用的选项

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自动化选件
技术文档
  • 3D 模型(ZIP 压缩文件)
  • 布局图
  • 操作手册
视频库
Recently Updated

HRT800


Haas 转台增大了尺寸!我们的超大转台可容纳 630 毫米至 1000 毫米尺寸的转盘。通过简单的即插即用连接,您可快速添加 4 轴功能,以处置最大工件。

相关产品

加工范围更小

Product Image

HRT450

450 毫米转台

  • 1 主轴
  • 450 mm 盘片尺寸
  • 400 ft-lb 最大扭矩
  • 50 °/sec 最高速度
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

加工范围更小

Product Image

HRT630

630 毫米转台

  • 1 主轴
  • 630 mm 盘片尺寸
  • 1025 ft-lb 最大扭矩
  • 50 °/sec 最高速度
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格

加工范围更广

Product Image

HRT1000

1000 毫米转台

  • 1 主轴
  • 1000 mm 盘片尺寸
  • 2000 ft-lb 最大扭矩
  • 35 °/sec 最高速度
    仅人民币
了解更多…… 配置和价格
Platter S.A.E METRIC
盘片直径 31.50 in 800 mm
拼盘上的最大重量(支持/不支持) 3746 lb 1699.0 kg
拼盘上的最大重量(不支持) 1873 lb 850.0 kg
标准 T 型槽数量 8 @ 45º 8 @ 45º
Spindle S.A.E METRIC
最高速度 40 °/sec 40 °/sec
Torque (Continuous) 1200 ft-lbf 1626 Nm
最大跳动 0.0015 in 0.038 mm
中心高 20.500 in 520.70 mm
先导孔直径 14.0000 in 355.600 mm
齿隙 30 arc-sec 30 arc-sec
100 psi/6.9 棒材的刹车盘扭矩 8000 ft-lbf 10846 Nm
齿轮比 118:1 118:1
定时 2.5:1 2.5:1
Indexing S.A.E METRIC
精度 (±) ± 15 arc-sec ± 15 arc-sec
重复定位精度 10 arc-sec 10 arc-sec
齿隙 30 arc-sec 30 arc-sec
分辨率 0.001 ° 0.001 °
蜗轮直径 24.2 in 615 mm
最大旋转/步进(带转台控制) 999.999 ° 999.999 °
一般信息 S.A.E METRIC
所需功率 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
操作温度(最高环境温度) 100 °F 100 °F
Air Requirements S.A.E METRIC
最大空气压力 150 psi 10.3 bar
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
出口箱 58.0 in x 48.0 in x 29.0 in 147 cm x 122 cm x 74 cm
重量 3668 lb 1664.0 kg
HAAS 转台 Haas 机床 转台装配类型 WARNING
HRT800 VS-3 正向装配
HRT800 VS-3-5AX 正向装配

需要帮忙寻找合适的机床吗?

配置和价格

让我们帮助您选择适合您车间的机床。

开始吧

需要了解更多信息吗?

如需了解有关 Haas 新设备如何帮助您加工产品的更多信息,请留下您的联系信息。

Do you plan on attending the seminar "Launching Automation: Concept to Production"?

Do you plan on attending the morning session on Preventative Maintenance?

Do you plan on attending the afternoon session on Preventative Maintenance?

Language Preference :
Loading

所有价格和规格均可能会更改,恕不另行通知。未包含运费、索具、州&当地税费、供应商安装费用和经销商安装配件。不负责承担排版错误或印刷错误。展示机床为可选设备。实际产品外观可能有所不同。