My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
HRT800

  1. Pyöröpöydät ja paikoittimet
  2. Pyöröpöydät
  3. HRT800

HRT800

    VAIN CNY
Ei tällä hetkellä saatavilla alueellasi

Saat alueesi parhaan hinnan ottamalla yhteyttä paikalliseen Haas Factory Outletiin.

800 mm:n pyöröpöytä

Erittäin suuret HRT-sarjan pyöröpöytämme ovat täydellisiä suurten työkappaleiden tai kiinnittimien pitelyyn 4-akselisessa työstössä. Nämä järeät suuren kapasiteetin pöydät ovat kiinnitettävissä pystysuuntaan, ja niiden ominaisuuksiin kuuluu suuren reiät tangon syöttämiseksi sekä mahdollisuus erityskiinnityksiin. Istukkoja ja kiinnityksiä on helppo pultata pöytään tarkkoja T-uria käyttämällä.

HUOMIO! Tätä pyöröpöytää on käytettävä pystyasennossa (pöytäpuoli kohtisuorassa maahan). Älä käytä vaakatasossa (pöytäpuoli maanpinnan suntaisesti).

Huomautus: Edellyttää 4. akselin valmiudella varustettua Haas-jyrsinkonetta ja NGC-ohjelmistoversiota 100.21.000.1130 tai uudempaa, jotta neljäs akseli on täysin käytettävissä. Erilliskäyttö edellyttää Haas-pyöröpöydän ohjausrasiaa, joka on lähetetty 10. marraskuuta 2021 jälkeen ja ohjelmistoversiota 26.38 tai uudempaa versiota.

  • Päivitä koneeseesi neliakselinen koneistuskyky
  • Helppo plug-and-play-liitäntä Haas-koneisiin
  • Suorituskyky ja ominaisuudet suoraan alan huipulta
  • Järeä rakenne
  • 1 Karat
  • 800 mm Lautasen koko
  • 1200 ft-lb Enimmäisvääntömomentti
  • 40 °/sec Suurin nopeus
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
  • PYÖRÖPÖYTÄTAULUKKO

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VAIHTOEHDOT

TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA

VIDEOT

OHEISTUOTTEET

Perusominaisuudet

Haas-ohjaus

  • CNC-jyrsinkoneen suoraohjaus
Käytettävissä olevat vaihtoehdot

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automaatioasetukset
TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
  • 3D-malli (ZIP)
  • Rakennepiirros
  • Käyttöopas

*HUOMAUTUS: Jatkuvien suunnitteluun tehtävien parannusten seurauksena 3D-mallit ja piirustukset eivät välttämättä vastaa täysin uusinta tuotantomallia.

VIDEOT
Recently Updated

HRT800


Haas-pyöröpöydät ovat nyt hieman suurempia! Erittäin suuret pyöröpöytämme ovat saatavilla lautaskoossa 630–1 000 mm. Helpon plug-and-play-liitännän avulla voit helposti lisätä 4-akselisia ominaisuuksia suurimpienkin osien käsittelemiseksi.

OHEISTUOTTEET

PIENEMPI TYÖSKENTELYALUE

Product Image

HRT450

450 mm:n pyöröpöytä

  • 1 Karat
  • 450 mm Lautasen koko
  • 400 ft-lb Enimmäisvääntömomentti
  • 50 °/sec Suurin nopeus
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

Pienempi työskentelyalue

Product Image

HRT630

630 mm:n pyöröpöytä

  • 1 Karat
  • 630 mm Lautasen koko
  • 1025 ft-lb Enimmäisvääntömomentti
  • 50 °/sec Suurin nopeus
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

suurempi työskentelyalue

Product Image

HRT1000

1000 mm:n pyöröpöytä

  • 1 Karat
  • 1000 mm Lautasen koko
  • 2000 ft-lb Enimmäisvääntömomentti
  • 35 °/sec Suurin nopeus
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Platter S.A.E METRIC
Lautasen halkaisija 31.50 in 800 mm
Enimmäispaino lautasella (tuettu) 3746 lb 1699.0 kg
Enimmäispaino lautasella (ei tuettu) 1873 lb 850.0 kg
Vakio-T-urien määrä 8 @ 45º 8 @ 45º
Spindle S.A.E METRIC
Suurin nopeus 40 °/sec 40 °/sec
Torque (Continuous) 1200 ft-lbf 1626 Nm
Pyörintävääristymä enintään 0.0015 in 0.038 mm
Keskipistekorkeus 20.500 in 520.70 mm
Pilottiavarruksen halkaisija 14.0000 in 355.600 mm
Välys 30 arc-sec 30 arc-sec
Jarrun vääntömomentti @ 100 psi/6,9 bar 8000 ft-lbf 10846 Nm
Välityssuhde 118:1 118:1
Ajoitus 2.5:1 2.5:1
Indexing S.A.E METRIC
Tarkkuus (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
Toistotarkkuus 10 arc-sec 10 arc-sec
Välys 30 arc-sec 30 arc-sec
Resoluutio 0.001 ° 0.001 °
Kierävaihteen halkaisija 24.2 in 615 mm
Enimmäiskierto/vaihe (pyöröpöydän ohjauksella) 999.999 ° 999.999 °
Yleistä S.A.E METRIC
Vaadittu teho 115 VAC ±10% @ 15 A 115 VAC ±10% @ 15 A
Käyttölämpötila (maks. ympäristön) 100 °F 100 °F
Air Requirements S.A.E METRIC
Ilmanpaineen maksimi 150 psi 10.3 bar
Paino S.A.E METRIC
Pöytä 2912 lb 1320.9 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Vientilaatikko 58.0 in x 48.0 in x 29.0 in 147 cm x 122 cm x 74 cm
Paino 3668 lb 1664.0 kg
HAAS-PYÖRÖPÖYTÄ HAAS-KONE PYÖRÖPÖYDÄN SOPIVUUSTYYPPI VAROITUS
HRT800 VS-3 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT800 VS-3-5AX POSITIIVINEN SOPIVUUS

Tarvitsetko apua oikean koneen löytämisessä?

Kokoonpano ja hinta

Auta meitä valitsemaan oikea laite työpajallesi.

Aloita

Tarvitsetko lisätietoja?

Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

Language Preference :
Loading

Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.