My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
HRT1000

  1. Pyöröpöydät ja paikoittimet
  2. Pyöröpöydät
  3. HRT1000

HRT1000

    VAIN CNY
Ei tällä hetkellä saatavilla alueellasi

Saat alueesi parhaan hinnan ottamalla yhteyttä paikalliseen Haas Factory Outletiin.

1000 mm:n pyöröpöytä

Erittäin suuret HRT-sarjan pyöröpöytämme ovat täydellisiä suurten työkappaleiden tai kiinnittimien pitelyyn 4-akselisessa työstössä. Nämä järeät suuren kapasiteetin pöydät ovat kiinnitettävissä pystysuuntaan, ja niiden ominaisuuksiin kuuluu suuren reiät tangon syöttämiseksi sekä mahdollisuus erityskiinnityksiin. Istukkoja ja kiinnityksiä on helppo pultata pöytään tarkkoja T-uria käyttämällä. 

HUOMIO! Tätä pyöröpöytää on käytettävä pystyasennossa (pöytäpuoli kohtisuorassa maahan). Älä käytä vaakatasossa (pöytäpuoli maanpinnan suntaisesti).

Huomautus: Edellyttää 4 akselin valmiudella varustettua Haas-jyrsinkonetta ja NGC-ohjelmistoversiota 100.21.000.1130 tai uudempaa, jotta neljäs akseli on täysin käytettävissä. Erilliskäyttö edellyttää Haas-pyöröpöydän ohjausrasiaa, joka on lähetetty 10. marraskuuta 2021 jälkeen ja ohjelmistoversiota 26.38 tai uudempaa.

  • Päivitä koneeseesi neliakselinen koneistuskyky
  • Helppo plug-and-play-liitäntä Haas-koneisiin
  • Suorituskyky ja ominaisuudet suoraan alan huipulta
  • Järeä rakenne
  • 1 Karat
  • 1000 mm Lautasen koko
  • 2000 ft-lb Enimmäisvääntömomentti
  • 35 °/sec Suurin nopeus
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
  • Pyöröpöytien sopivuus

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VAIHTOEHDOT

TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA

VIDEOT

OHEISTUOTTEET

Perusominaisuudet

Haas-ohjaus

  • CNC-jyrsinkoneen suoraohjaus
Käytettävissä olevat vaihtoehdot

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automaatioasetukset
TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
  • 3D-malli (ZIP)
  • Rakennepiirros
  • Käyttöopas

*HUOMAUTUS: Jatkuvien suunnitteluun tehtävien parannusten seurauksena 3D-mallit ja piirustukset eivät välttämättä vastaa täysin uusinta tuotantomallia.

VIDEOT
Recently Updated

HRT1000


Haas-pyöröpöydät ovat nyt hieman suurempia! Erittäin suuret pyöröpöytämme ovat saatavilla lautaskoossa 630–1 000 mm. Helpon plug-and-play-liitännän avulla voit helposti lisätä 4-akselisia ominaisuuksia suurimpienkin osien käsittelemiseksi.

SYLINTERIKAIVERRUS G47/G107:ÄÄ KÄYTTÄEN
Helposti käsin ohjelmoitava 4-akselin kaiverrus Haas–jyrsinkoneeseesi – ilman CAM-järjestelmää. Sylinterimäisen osan kaiverrus on helpompaa kuin koskaan G47:n ja G107:n avulla.
PALAUTA HAAS-PYÖRÖPÖYTÄSI NOPEASTI NOLLAPISTEESEEN
Tänään Mark ratkaisee ongelman, jonka jokainen Haas-pyöröpöydän käyttäjä kohtaa jossain vaiheessa: Miten saan nollattua pyöröpöytäni nopeasti?
Kuinka TURVALLINEN TYÖKALUNVAIHTOPAIKOITUS ohjelmoidaan
Mark näyttää, kuinka määritetään turvallinen työkalunvaihtopaikoitus, jotta vältyttäisiin työkalun törmäämiseltä kiinnitykseen tai pyöröpöytään. Kaikki tapahtuu yksinkertaisella ohjelmalla ja otetaan käyttöön M-koodilla.
Uusi kompakti 5-akselinen pyöröpöytäsi
Jos teet pieniä osia ja käytössäsi on useita asetuksia, on tämä pyöröpöytä täydellinen ratkaisu. Salamannopea ja tarkka TRT100 sopii lähes kaikkiin Haas-jyrsimiin ja auttaa sinua lyhentämään kiertoaikoja ja parantamaan työpajasi tehokkuutta.
OHEISTUOTTEET

PIENEMPI TYÖSKENTELYALUE

Product Image

HRT450

450 mm:n pyöröpöytä

  • 1 Karat
  • 450 mm Lautasen koko
  • 400 ft-lb Enimmäisvääntömomentti
  • 50 °/sec Suurin nopeus
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

pienempi työskentelyalue

Product Image

HRT630

630 mm:n pyöröpöytä

  • 1 Karat
  • 630 mm Lautasen koko
  • 1025 ft-lb Enimmäisvääntömomentti
  • 50 °/sec Suurin nopeus
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

pienempi työskentelyalue

Product Image

HRT800

800 mm:n pyöröpöytä

  • 1 Karat
  • 800 mm Lautasen koko
  • 1200 ft-lb Enimmäisvääntömomentti
  • 40 °/sec Suurin nopeus
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

SUUREMPI KUIN USKOT


Valmiina hoitamaan suurimmat 4-akseliset työsi

Niiden massiiviset lautaset, suuri vääntömomentti ja kookkaat läpireiät tarkoittavat, että nämä erittäin suuret pyöröpöydät selviävät helposti jopa konepajasi suurimmista 4-akselisista töistä.

LISÄTIETOJA
Platter S.A.E METRIC
Lautasen halkaisija 39.37 in 1000 mm
Enimmäispaino lautasella (tuettu) 5694 lb 2582.8 kg
Enimmäispaino lautasella (ei tuettu) 2847 lb 1291.4 kg
Vakio-T-urien määrä 8 @ 45º 8 @ 45º
Spindle S.A.E METRIC
Suurin nopeus 35 °/sec 35 °/sec
Torque (Continuous) 2000 ft-lbf 2712 Nm
Pyörintävääristymä enintään 0.0015 in 0.038 mm
Keskipistekorkeus 23.750 in 603.25 mm
Pilottiavarruksen halkaisija 17.5000 in 444.500 mm
Välys 30 arc-sec 30 arc-sec
Jarrun vääntömomentti @ 100 psi/6,9 bar 14000 ft-lbf 18981 Nm
Välityssuhde 150:1 150:1
Ajoitus 2.5:1 2.5:1
Kierävaihteen halkaisija 30.6 in 777 mm
Indexing S.A.E METRIC
Tarkkuus (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
Toistotarkkuus 10 arc-sec 10 arc-sec
Välys 30 arc-sec 30 arc-sec
Resoluutio 0.001 ° 0.001 °
Kierävaihteen halkaisija 30.6 in 777 mm
Enimmäiskierto/vaihe (pyöröpöydän ohjauksella) 999.999 ° 999.999 °
Air Requirements S.A.E METRIC
Ilmanpaineen maksimi 150 psi 10.3 bar
General - B (rotary) S.A.E METRIC
Käyttölämpötila (maks. ympäristön) 100 °F 38 °C
Paino S.A.E METRIC
Pöytä 4925 lb 2234.0 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Vientilaatikko 57.0 in x 55.0 in x 31.0 in 145 cm x 140 cm x 79 cm
Paino 5871 lb 2663.0 kg
HAAS-PYÖRÖPÖYTÄ HAAS-KONE PYÖRÖPÖYDÄN SOPIVUUSTYYPPI VAROITUS
HRT1000 VS-3 POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT1000 VS-3-5AX POSITIIVINEN SOPIVUUS
HRT1000 VS-1 POSITIIVINEN SOPIVUUS

Tarvitsetko apua oikean koneen löytämisessä?

Kokoonpano ja hinta

Auta meitä valitsemaan oikea laite työpajallesi.

Aloita

Tarvitsetko lisätietoja?

Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

Language Preference :
Loading

Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.