HRT1000

  1. ロータリーとインデクサ
  2. 回転テーブル
  3. HRT1000

HRT1000

    CNY限定
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

1,000mm回転テーブル

超大型のHRTシリーズ回転テーブルは、4軸加工用の大型加工品や固定具を保持するのに最適です。頑丈な高機能テーブルは縦方向にも取付けることができ、バー送りや特殊な場所にも取り付けられるよう大きな貫通穴が備わっています。チャックと固定具は、精密Tスロットを使って簡単にボルトで取り付けることができます。

注意!この回転テーブルは、縦向きに(プラッタ面を地面に対して垂直にして)動作させる必要があります。横向きに(プラッタ面を地面に対して平行にして)動作させないでください。

ご注意: 第4軸の完全稼動には、第4軸駆動および NGCソフトウェアバージョン100.21.000.1130 以降を搭載するHaasミルが必要です。 単独で稼働する場合は、 ソフトウェアバージョン26.38以降がインストールされた2021年11月10日以降出荷のHaasロータリー制御ボックスをご利用ください。

  • お使いの機械に4軸能力を追加します
  • Haas機械に簡単にプラグアンドプレイ接続可能
  • 業界をリードする性能と能力
  • 耐久性に優れた設計
  • 1 スピンドル
  • 1000 mm プラッタサイズ
  • 2000 ft-lb 最大トルク
  • 35 °/sec 最大速度
各機種の比較
全在庫を検索
販売代理店に問い合わせる
各機種の比較
構築と価格
販売代理店に問い合わせる
  • 構成と価格
  • 機械情報
  • 仕様
  • 回転テーブル適合表

使用可能オプション

技術ドキュメント

ビデオ

関連製品

標準機能

Haas制御

  • ミルCNCによる直接制御
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション
技術ドキュメント
  • 3Dモデル(ZIP)
  • レイアウト図面
  • オペレーターマニュアル

*注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

ビデオ
Recently Updated

HRT1000


ロータリーがさらに大型に!Haasの超大型ロータリーでは、630mmから1,000mmのプラッタサイズをご使用いただけます。簡単なプラグアンドプレイ接続により、4軸能力をプラスして過去最大の部品も余裕で対応できます。

G47/G107で行うシリンダー刻印
カムシステム不要で、Haasミルに第4軸刻印を手動で簡単にプログラムできます。G47およびG107を使うと、これまでになく簡単にシリンダー型部品に刻印を施すことができます。
HAASロータリーの回転を素早く戻す
ここでは、Haasロータリーをお使いのお客様が経験する、よくある問題をマークが解決します。ロータリーを素早くゼロに戻すにはどうすればいいでしょうか?
安全な工具交換位置をプログラミングするには?
安全な工具交換位置を指定して、お使いの固定具やロータリーとの工具の衝突を防ぐ方法をマークがご紹介します。シンプルなプログラムで実現でき、Mコードにリファレンスします。
5軸コンパクトロータリーをお選びください
小型部品を加工する場合や、複数のセットアップを使用する場合にはこのロータリーが最適です。超高速で正確なTRT100はHaasミルのほぼ全モデルに対応し、サイクル時間を短縮して効率性を飛躍的に向上させます。
関連製品

狭い加工範囲

Product Image

HRT450

450mm回転テーブル

  • 1 スピンドル
  • 450 mm プラッタサイズ
  • 400 ft-lb 最大トルク
  • 50 °/sec 最大速度
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

狭い加工範囲

Product Image

HRT630

630mm回転テーブル

  • 1 スピンドル
  • 630 mm プラッタサイズ
  • 1025 ft-lb 最大トルク
  • 50 °/sec 最大速度
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

狭い加工範囲

Product Image

HRT800

800mm回転テーブル

  • 1 スピンドル
  • 800 mm プラッタサイズ
  • 1200 ft-lb 最大トルク
  • 40 °/sec 最大速度
    CNY限定
詳細情報はこちら… Build & Price

驚きの大型


最大の4軸加工も思いのまま

巨大なプラッタ、余裕のトルク、大きな貫通穴を備えた超大型回転テーブルがあれば、最大の4軸加工も簡単です。

詳細情報
Platter S.A.E METRIC
プラッタ径 39.37 in 1000 mm
プラッタ上の最大重量(サポート使用時) 5694 lb 2582.8 kg
プラッタ上の最大重量(サポートなし) 2847 lb 1291.4 kg
標準Tスロットの数 8 @ 45º 8 @ 45º
Spindle S.A.E METRIC
最大速度 35 °/sec 35 °/sec
Torque (Continuous) 2000 ft-lbf 2712 Nm
最大ランアウト 0.0015 in 0.038 mm
中心高さ 23.750 in 603.25 mm
パイロットボア径 17.5000 in 444.500 mm
バックラッシュ 30 arc-sec 30 arc-sec
100psi/6.9バールでのブレーキトルク 14000 ft-lbf 18981 Nm
ギア比 150:1 150:1
タイミング 2.5:1 2.5:1
ウォームギア径 30.6 in 777 mm
インデックス作成 S.A.E METRIC
精度 (±) ± 15.0 arc-sec ± 15.0 arc-sec
再現性 10 arc-sec 10 arc-sec
バックラッシュ 30 arc-sec 30 arc-sec
分解能 0.001 ° 0.001 °
ウォームギア径 30.6 in 777 mm
最大回転/ステップ(回転制御使用時) 999.999 ° 999.999 °
Air Requirements S.A.E METRIC
最大空気圧 150 psi 10.3 bar
General - B (rotary) S.A.E METRIC
動作温度(最大周囲温度) 100 °F 38 °C
重量 S.A.E METRIC
テーブル 4925 lb 2234.0 kg
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
輸出用クレート 57.0 in x 55.0 in x 31.0 in 145 cm x 140 cm x 79 cm
重量 5871 lb 2663.0 kg
HAASロータリー Haas機械が ロータリーフィットタイプ 警告
HRT1000 VS-3 ぴったり適合する
HRT1000 VS-3-5AX ぴったり適合する
HRT1000 VS-1 ぴったり適合する