• Haasバー送り機 V2
      • Haasバー送り機 12
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
Bar Feeders

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

  1. 旋盤
  2. Haasバー送り機
Haasバー送り機 V2

Haasバー送り機

バー送り機

  • モデル
Recently Updated

簡単でお手頃価格の旋盤自動化


数十年にわたって、機械工場は、バー送り機を使用して旋盤スピンドルを動かし続け、オペレーターがより重要なタスクを実行できるようにしています。機械にバーストックを自動的に積載することは、スピンドルの稼働時間を最大化し、生産の流れを維持する簡単な方法です。

ロングとショートのバー送り

CNC旋盤でバー送り機を使用することは、ターニング操作の最も容易な自動化ソリューションの1つです。一度に1つずつ手動でロードするのではなく、バー送り機は、スピンドルを使ってバーストックを自動的に前進させ、次のパーツを処理することができます。完了すると、旋盤は、単に仕上げパーツを切断し、新しい材料を前進させてサイクルを繰り返すだけです。

Haasバー送り機V2は、従来の12フィート(3.5m)バー送り機よりも床面積が少ない短いバーローダーで、小型パッケージで簡単かつ手頃な価格で自動化を提供します。Haasターニングセンター専用に設計・製造されており、Haas制御に直接接続します。革新的な可動型デザインにより、旋盤スピンドルの後ろ側に簡単に手が届き、すぐにライナーアダプターやスピンドルライナーの交換が行えます。

Haasバー送り機12は、HaasのST-10~ST-30、およびDS-20Y~DS-30Yターニングセンターに対応した、最大12'(3.6m)のバーストックを連続加工するために設計されたハイドロダイナミック方式のバー送り機です。高速旋削アプリケーション向けに、優れたバーサポートと振動制御を提供する高性能な自動化ソリューションです。

バー送り機

Recently Updated

ご質問がありますか? ぜひお問い合わせください。折り返しご連絡いたします。


お客様の工場に最適な機器をご提案するため、できるだけ詳細情報ご要望をお知らせください。