Haas Bar Feeder 12-CE

  1. 旋盤
  2. Haasバー送り機
  3. Haasバー送り機12-CE

Haasバー送り機12-CE

    CNY限定
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

長尺バー材の自動加工を実現

Haasバー送り機12-CEは、HaasのST-10~ST-30およびDS-20Y~DS-30Yターニングセンターに対応した、最大12フィート(3.6m)のバーストックを連続加工するために設計されたハイドロダイナミック方式のバー送り機です。高速旋削アプリケーション向けに、優れたバーサポートと振動制御を提供する高性能な自動化ソリューションです。

Haasバー送り機12-CEは、最新のCNC旋盤環境向けに設計されており、送り工程全体を通じてバーを安定させるハイドロダイナミック方式のオイルバスシステムを採用しています。これにより、動作音の低減、スムーズな送り、部品の仕上げの向上を実現します。

注記:NGC制御を搭載したHaas機械、および 8Mオプションとマクロオプションが装備されていることが必要です。取り付けキットは付属していませんので、HaasTooling.comで注文する必要があります。

注意!適切に動作させるには、精密研削されたバーストックが必要です。熱間圧延または冷間圧延バーストックには適していません。

  • 最大12'(3.6m)までのバーに対応します。
  • ハイドロダイナミック方式のオイルバスがバーを安定させます
  • 優れたバー支持と振動制御
  • 自動残骸除去
  • 取り付けキットは、HaasTooling.comで販売しています

注記:バー送り機は、作動油なしで出荷されます。別売りの11.75ガロン(44リットル)の作動油が必要です。

各機種の比較
全在庫を検索
販売代理店に問い合わせる
各機種の比較
  • 機械情報
  • 仕様
  • 製品の保証

文書

文書
  • 3Dモデル(ZIP)
  • レイアウト図
  • 設置ガイド
  • オペレーターマニュアル

*注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

1
バー能力 インチ 測定基準
バー直径(旋盤によって決定される最大値) 0.375インチ~2.0インチ 10~50mm
バーの長さ能力 149.6インチ 3800mm
最大バー長 12フィート 3.6m
最小バー長 5フィート.5m
バー能力 3/8インチ/27個 10mm/26個
機械重量
一般 インチ 測定基準
気圧 70psi 4.8バール
潤滑油 FK ISO VG68/FK油圧オイル68 FK ISO VG68/FK油圧オイル69
潤滑油の容量 11.75ガロン 44L
2340ポンド 1060kg
寸法 - 発送 インチ 測定基準
国内用パレット 192.1インチ x 39.9インチ x 57.9インチ 488cm x 76cm x 147cm
重量 2865ポンド 1300kg
電気仕様 インチ 測定基準
駆動システム サーボモーター サーボモーター
消費電力 1320W 1320W
電源供給 3相220V 50/60Hz 3相220V 50/60Hz
Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

Haas製品の保証 - 1年間

この製品には、パーツと作業を含む1年間の完全保証と、お近くのHAASファクトリーアウトレットによるサポートが含まれています。