My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
Haas Bar Feeder 12-CE

  1. Sorvit
  2. Haas tangonsyöttölaitteet
  3. Haas-tangonsyöttölaite 12-CE

Haas-tangonsyöttölaite 12-CE

    VAIN CNY
Ei tällä hetkellä saatavilla alueellasi

Saat alueesi parhaan hinnan ottamalla yhteyttä paikalliseen Haas Factory Outletiin.

Automatisoi pitkillä tangoilla tehtävien kappaleiden tuotanto

Haasin tangonsyöttölaite 12-CE on hydrodynaaminen tangonsyöttölaite, joka on suunniteltu enintään 3,6 m:n (12”) pituisten ainestankojen jatkuvaan käsittelyyn Haas ST-10–ST-30- ja DS-20Y–DS-30Y-sorvauskeskuksissa. Se on erittäin suorituskykyinen automaatioratkaisu, joka tarjoaa ylivoimaisen tuen ainestankojen ja tärinän ohjauksen suurinopeuksisiin sorvaussovelluksiin. 

Nykyaikaisiin CNC-sorviympäristöihin suunnitellussa Haas tangonsyöttölaitteen 12-CE-mallissa käytetään hydrodynaamista öljykylpyjärjestelmää, joka vakauttaa tankoja koko syöttöprosessin ajan. Tämä takaa hiljaisemman toiminnan, sujuvamman syötön ja paremman osien viimeistelyn.     

HUOMAA: Edellyttää Haas-konetta, jossa on NGC-ohjaus ja 8M- ja makrovaihtoehdot asennettuina. Asennussarja ei sisälly toimitukseen, ja se on ostettava osoitteesta HaasTooling.com.

HUOMIO! Edellyttää tarkkuus-/ainestankoa asianmukaisen toiminnan varmistamiseksi. Ei sovellu kuuma- tai kylmävalssatulle ainestangolle. 

  • Voidaan käyttää tankoja, joiden pituus on enintään 3,6 m (12")
  • Hydrodynaaminen öljykylpy vakauttaa tankoja
  • Parempi tangon tuki ja tärinänhallinta
  • Automaattinen jäämien poisto
  • Asennussarjoja on saatavana osoitteesta HaasTooling.com

HUOMAA: Tangonsyöttölaite toimitetaan ilman hydraulinestettä. Vaatii 11,75 gal (44 L) hydraulinestettä, joka myydään erikseen.

Vertaa koneita
TUTUSTU KOKO VARASTOTILANTEESEEN
Ota yhteyttä jälleenmyyjään
Vertaa koneita
  • Koneen tiedot
  • Tekniset tiedot
  • Tuotetakuu

ASIAKIRJAT

ASIAKIRJAT
  • 3D-malli (ZIP)
  • Asettelupiirros
  • Asennusopas
  • Käyttöoppaat

*HUOMAUTUS: Jatkuvien suunnitteluun tehtävien parannusten seurauksena 3D-mallit ja piirustukset eivät välttämättä vastaa täysin uusinta tuotantomallia.

TANKOKAPASITEETIT TUUMAA METRIJÄRJESTELMÄMITOITETTU
Tangon läpimitta (sorvin määrittämä enimmäismitta) 0,375–2,0 tuumaa 10–50 mm
Tangon pituuskapasiteetti 149,6 tuumaa 3 800 mm
Tangon enimmäispituus 12 jalkaa 3,6 m
Tangon vähimmäispituus 5 jalkaa 1,5 m
Tankokapasiteetti 3/8 in/27 kpl 10 mm / 26 kpl
YLEISTÄ TUUMAA METRIJÄRJESTELMÄMITOITETTU
Ilmanpaine 70 psi 4,8 bar
Voiteluaine FK ISO VG68/FK -hydrauliöljy 68 FK ISO VG68/FK -hydrauliöljy 69
Voiteluaineen kapasiteetti 11,75 gallonaa 44 L
Koneen paino 2 340 lb 1 060 kg
MITAT ‒ KULJETUS TUUMAA METRIJÄRJESTELMÄMITOITETTU
Kotimaan paletti 192,1 in x 39,9 in x 57,9 tuumaa  488 cm x 76 cm x 147 cm
Paino 2 865 lb 1 300 kg
SÄHKÖISET TEKNISET TIEDOT TUUMAA METRIJÄRJESTELMÄMITOITETTU
Käyttömoottorijärjestelmä Servomoottori Servomoottori
Virrankulutus 1 320 W 1 320 W
Virtalähde 3-vaiheinen 220 V 50/60 Hz 3-vaiheinen 220 V 50/60 Hz
Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

Haasin tuotetakuu – 1 vuosi

Tämä tuote sisältää täyden 1 vuoden osatakuun – osat ja työ – ja paikallisen Haas Factory Outletin tuen.

Tarvitsetko apua oikean koneen löytämisessä?

Kokoonpano ja hinta

Autamme sinua löytämään oikean koneen omaan pajaasi.

Aloita

Tarvitsetko lisätietoja?

Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

Language Preference :
Loading

Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.