MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
Haas Bar Feeder 12-CE

  1. Dreiebenker
  2. Haas stangmagasiner
  3. Haas stangmagasin 12-CE

Haas stangmagasin 12-CE

    KUN CNY
Ikke tilgjengelig i din region for øyeblikket

For de beste prisene i området ditt, kontakt det lokale Haas fabrikkutsalget ditt.

Automatiser delproduksjonen din for lang stang

Haas stangmagasin 12-CE er et hydrodynamisk stangmagasin utviklet for kontinuerlig prosessering av stang lager opptil 12' (3,6 m) på Haas ST-10- til og med ST-30- og DS-20Y- til og med DS-30Y-dreiesentre. Det er en automatiseringsløsning med høy ytelse som gir overlegen stangstøtte og vibrasjonskontroll for høyhastighets dreieapplikasjoner.

Haas stangmagasin 12-CE er utviklet for moderne CNC-dreiebenkmiljøer, og bruker et hydrodynamisk oljebadsystem for å stabilisere stenger gjennom hele matingsprosessen – noe som gir stillere drift, jevnere mating og forbedret delfinish.      

MERKNAD: Krever en Haas-maskin med NGC-kontroll og 8M- og makroalternativene installert. Installasjonssett er ikke inkludert, og må kjøpes gjennom HaasTooling.com.

VÆR OPPMERKSOM! Krever presisjons-/jordingsstang lager for riktig drift. Ikke egnet for varmrullet eller kaldrullet stang lager. 

  • Håndterer stenger opptil 12' (3,6 m) lange
  • Hydrodynamisk oljebad stabiliserer stenger
  • Overlegen stangstøtte og vibrasjonskontroll
  • Automatisk fjerning av rester
  • Installasjonssett er tilgjengelige gjennom HaasTooling.com

MERKNAD: Stangmagasinet sendes uten hydraulisk væske. Krever 11,75 gal (44 l) hydraulisk væske, selges separat.

Sammenligne maskiner
UTFORSK ALT INVENTAR
Kontakt distributør
Sammenligne maskiner
  • Maskininfo
  • Spesifikasjoner
  • Produktgaranti

DOKUMENTER

DOKUMENTER
  • 3D-modell (ZIP)
  • Oppsettstegning
  • Installasjonsveiledning
  • Operatørhåndbok

*MERK: På grunn av kontinuerlige forbedringer i design, er det mulig at 3D-modeller og layout-tegninger ikke er nøyaktige i henhold til den siste produksjonsmodellen.

STANGKAPASITETER TOMME METRISK
Stangdiameter (maks. bestemt av dreiebenk) 0,375 tommer til 2,0 tommer 10 til 50 mm
Stanglengdekapasitet 149,6 tommer 3800 mm
Maks. stanglengde 12 fot 3,6 m
Min. stanglengde 5 fot 1,5 m
Stangkapasitet 3/8 tommer/27 stk 10 mm/26 stk
GENERELT TOMME METRISK
Lufttrykk 70 psi 4,8 bar
Smøremiddel FK ISO VG68/ FK hydraulisk olje 68 FK ISO VG68/ FK hydraulisk olje 69
Smøremiddelkapasitet 11,75 gal 44 l
Maskinvekt 2340 lb 1060 kg
DIMENSJONER – FORSENDELSE TOMME METRISK
Lokal palett 192,1 tommer  x 39,9 tommer x 57,9 tommer 488 cm x 76 cm x 147 cm
Vekt 2865 lb 1300 kg
ELEKTRISKE SPESIFIKASJONER TOMME METRISK
Drivsystem Servomotor Servomotor
Strømforbruk 1320 W 1320 W
Strømforsyning 3-fase 220 V 50/60 Hz 3-fase 220 V 50/60 Hz
Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

Haas produktgaranti – 1 år

Dette produktet inkluderer en fullstendig 1-års garanti – deler og arbeidskraft – med støtte fra det lokale Haas fabrikkutsalget ditt.
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
Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, statlige og lokale skatter, samt forhandlerinstallert tilbehør, er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.