Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJA EU SERIJA IZDELAVA IN CENA | CENIK IZDELAVA IN CENA | CENIK Stroji na zalogi Stroji na zalogi KAJ JE NOVEGA? KAJ JE NOVEGA? VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      DOMAČA STRAN ZA SERVIS Priročniki za operaterja Postopki z navodili Navodila za odpravljanje napak preventivno vzdrževanje Deli Haas Haas Tooling Videoposnetki
  • Videoposnetki Main Menu
Moj Haas Dobrodošli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Vpis Registrirajte Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Izpis Dobrodošli, Moji stroji Zadnja dejavnost Moje ponudbe Moj račun Moji uporabniki Izpis
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
Haas Bar Feeder 12-CE

  1. Stružnice
  2. Podajalec palic Haas
  3. Podajalec palic Haas 12-CE

Podajalec palic Haas 12-CE

    SAMO CNY
Trenutno ni na voljo v vaši regiji

Za najboljše cene na svojem območju se obrnite na lokalno tovarniško izpostavo Haas.

Avtomatizirajte svojo proizvodnjo dolgih palic

Podajalnik palic Haas 12-CE je hidrodinamičen podajalnik palic, zasnovan za neprekinjeno obdelavo zaloge palic dolžine do 12' (3,6 m) na stružnih centrih Haas ST-10 do ST-30 in DS-20Y do DS-30Y. To je visokozmogljiva rešitev za avtomatizacijo, ki zagotavlja vrhunsko podporo palic in nadzor vibriranja za visokohitrostno obračanje.

Podajalec palic Haas 12-CE, ki je izdelan za sodobna okolja s CNC stružnicami, uporablja hidrodinamični sistem oljne kopeli za stabilizacijo palic med postopkom podajanja – s tem zagotavlja tišje delovanje, bolj gladko podajanje in boljšo končno obdelavo delov.      

OPOMBA: Zahteva stroj Haas s krmiljem NGC in  namestitev možnosti 8M in makrov. Namestitveni komplet ni priložen in ga je treba kupiti prek HaasTooling.com.

POZOR! Za pravilno delovanje je potrebna precizno brušena zaloga palic. Ni primerno za vroče ali hladno valjane zaloge palic.

  • Primerno za palice dolžine do 3,6 m (12').
  • Hidrodinamična olja kopel stabilizira palice.
  • Vrhunska podpora palic in nadzor vibriranja.
  • Samodejno odstranjevanje ostankov
  • Kompleti za namestitev so na voljo na HaasTooling.com

OPOMBA: Podajalec palic je dobavljen brez hidravlične tekočine. Zahteva 11,75 gal (44 l) hidravlične tekočine, ki je naprodaj ločeno.

Primerjava strojev
RAZIŠČITE ZALOGO
Stik z distributerjem
Primerjava strojev
  • Podatki o stroju
  • Specifikacije
  • Garancija za izdelek

DOKUMENTI

DOKUMENTI
  • Model 3D (ZIP)
  • Skica postavitve
  • Navodila za namestitev
  • Priročnik za operaterja

* OPOMBA: Zaradi nenehnih izboljšav zasnove 3D-modeli in pregledne risbe morebiti ne bodo ustrezali najnovejšemu proizvodnemu modelu.

KAPACITETE PALIC PALEC METRIČNO
Premer palice (največji, določen s stružnico) 0,375 in do 2,0 in 10 do 50 mm
Kapaciteta dolžine droga 149,6 in 3800 mm
Maksimalna dolžina palice 12 ft 3,6 m
Min. dolžina palice 5 ft 1,5 m
Premer palice skozi vreteno 3/8 in/27 kosov 10 mm/26 kosov
SPLOŠNO PALEC METRIČNO
Zračni tlak 70 psi 4,8 bar
Mazivo FK ISO VG68/FK hidravlično olje 68 FK ISO VG68/FK hidravlično olje 69
Kapaciteta maziva 11,75 gal 44 l
Teža stroja 2340 lb 1060 kg
DIMENZIJE – POŠILJANJE PALEC METRIČNO
Domača paleta 192,1 in x 39,9 in x 57,9 in 488 cm x 76 cm x 147 cm
Teža 2865 lb 1300 kg
ELEKTRIČNE SPECIFIKACIJE PALEC METRIČNO
Pogonski sistem Servomotor Servomotor
Poraba energije 1320 W 1320 W
Napajanje 3-fazni 220V 50/60Hz 3-fazni 220V 50/60Hz
Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

Garancija za izdelek Haas – 1 leto

Ta izdelek vključuje polno 1-letno garancijo za dele in delo – podporo s strani vaše lokalne Haas tovarniške izpostave.
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
Vse cene in specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Tovorni prevoz, manipulacija, državni in lokalni davki in dodatna oprema, ki jo je namestil prodajalec, niso vključeni. Ne odgovarjamo za tiskarske ali tipografske napake. Stroji so prikazani z izbirno opremo. Dejanski videz stroja je lahko drugačen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Povratne informacije
Haas Logo

HAAS dobavljena cena

Ta cena vključuje stroške pošiljanja, izvozne in uvozne dajatve ter vse druge stroške, ki nastanejo med pošiljanjem na lokacijo v Franciji, dogovorjeno z vami kot kupcem. Za dostavo CNC produkta Haas se ne sme zaračunati nobenih drugih obveznih stroškov.