MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      SERIE EU SERIE EU CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI CONFIGURA & QUOTA | LISTINO PREZZI Macchine in magazzino Macchine in magazzino NOVITÀ NOVITÀ LA TUA PRIMA CNC LA TUA PRIMA CNC
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
      PAGINA INIZIALE ASSISTENZA Manuali dell'operatore Procedure d’uso Guide alla risoluzione dei problemi Manutenzione preventiva Pezzi di ricambio Haas Haas Tooling Video
  • Video Menu principale
  • Utensili Haas Menu principale
MyHaas Benvenuto,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Accedi Registrati Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Esci Benvenuto, Le mie macchine Ultima attività Preventivi personali Il mio account I miei utenti Esci
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
Haas Bar Feeder 12-CE

  1. Torni
  2. Spingibarra Haas
  3. Spingibarra Haas 12-CE

Spingibarra Haas 12-CE

    SOLO CNY
Attualmente non disponibile nella tua regione

Per i migliori prezzi nella tua zona, contatta il tuo Haas Factory Outlet locale.

Automatizza la produzione di pezzi a barra lunga

Lo spingibarra Haas 12-CE è uno spingibarra idrodinamico progettato per la lavorazione continua di caricatori barre fino a 12' (3,6 m) di lunghezza sui centri di tornitura Haas da ST-10 a ST-30 e da DS-20Y a DS-30Y. Si tratta di una soluzione di automazione ad alte prestazioni che fornisce un supporto superiore delle barre e un controllo delle vibrazioni per applicazioni di tornitura ad alta velocità

Costruito per i moderni ambienti di torni CNC, lo spingibarra Haas 12-CE utilizza un sistema di immersione ad olio idrodinamico per stabilizzare le barre durante tutto il processo di avanzamento, offrendo un funzionamento più silenzioso, un avanzamento più uniforme e una migliore finitura dei pezzi.       

NOTA: Richiede una macchina Haas con controllo NGC e le opzioni 8M e Macro installate. Il kit di installazione non è incluso e deve essere acquistato tramite HaasTooling.com.

ATTENZIONE! Richiede caricatore barre di precisione/rettificato per un corretto funzionamento. Non adatto per caricatore barre laminate a caldo o a freddo. 

  • Maniglie fino a 12' (3,6 m) di lunghezza
  • Il bagno d'olio idrodinamico stabilizza le barre
  • Supporto barra superiore e controllo delle vibrazioni
  • Rimozione automatica dei residui
  • Kit di installazione disponibili attraverso HaasTooling.com

NOTA: Lo spingibarra viene fornito senza fluido idraulico. Richiede 11,75 gal (44 l) di fluido idraulico, venduto separatamente.

Confronta le macchine
SCOPRI TUTTO L’INVENTARIO
Contatta distributore
Confronta le macchine
  • Informazioni sulla macchina
  • Specifiche
  • Garanzia del prodotto Haas

DOCUMENTI

DOCUMENTI
  • Modello 3D (ZIP)
  • Disegno di layout
  • Guida di installazione
  • Manuale dell'operatore

*NOTA: a causa delle continue migliorie apportate al design, i modelli 3D e i disegni di layout potrebbero non essere accurati rispetto all’ultimo modello di produzione.

CAPACITÀ DELLA BARRA POLLICI METRICO
Diametro della barra (massimo determinato dal modello di tornio) Da 0,375 pollici a 2.0 pollici Da 10 a 50 mm
Capacità di lunghezza della barra 149,6 pollici 3.800 mm
Lunghezza massima barra 12 piedi 3,6 m
Lunghezza minima barra 5 piedi 1,5 m
Capacità della barra 3/8 pollici/27 pz 10 mm/26 pz
INFORMAZIONI GENERALI POLLICI METRICO
Pressione dell'aria 70 psi 4,8 bar
Lubrificante Olio idraulico FK ISO VG68/FK 68 Olio idraulico FK ISO VG68/FK 69
Capacità lubrificante 11,75 gal 44 l
Peso della macchina 2.340 lb 1.060 kg
DIMENSIONI - SPEDIZIONE POLLICI METRICO
Pallet nazionale 192,1 pollici  x 39,9 pollici x 57,9 pollici 488 cm x 76 cm x 147 cm
Peso 2.865 lb 1.300 kg
SPECIFICHE ELETTRICHE POLLICI METRICO
Sistema di azionamento Servomotore Servomotore
Consumo di energia 1.320 W 1.320 W
Alimentazione Trifase 220 V 50/60 Hz Trifase 220 V 50/60 Hz
Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

Garanzia del prodotto Haas - 1 anno

Questo prodotto include 1 anno intero di garanzia – pezzi e manodopera – con l’assistenza del tuo Haas Factory Outlet locale.

Hai bisogno di aiuto per trovare la macchina giusta?

Configura e quota

Permettici di aiutarti a trovare quella giusta per la tua officina.

Inizia

Hai bisogno di altre informazioni?

Se desideri ricevere maggiori informazioni riguardo a come una nuova macchina Haas possa dare vita ai tuoi prodotti, ti invitiamo a condividere le tue informazioni di contatto.

Language Preference :
Loading

Tutti i prezzi e le specifiche sono soggetti a modifica senza preavviso. Non sono inclusi il trasporto, l’attrezzatura, le tasse locali e gli accessori installati dal rivenditore. Haas non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori tipografici o di stampa. Le macchine sono raffigurate con dispositivi opzionali. L'aspetto reale dei prodotti potrebbe risultare diverso.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Costi di spedizione Haas

Questo prezzo include le spese di spedizione, i dazi all'esportazione e all'importazione, l'assicurazione e qualsiasi altra spesa sostenuta durante la spedizione verso una località in Francia concordata con l'acquirente. Non è possibile aggiungere altri costi obbligatori alla spedizione di un prodotto CNC Haas.