My Haas Willkommen
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
      EU-BAUREIHEN EU-BAUREIHEN AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE AUFBAU UND PREIS | PREISLISTE Vorrätige Maschinen Vorrätige Maschinen DAS IST NEU DAS IST NEU IHRE ERSTE CNC IHRE ERSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Anmelden Registrieren Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Abmelden Willkommen Meine Maschinen Letzte Aktivität Meine Angebote Mein Konto Meine Nutzer Abmelden
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
Haas Bar Feeder 12-CE

  1. Drehmaschinen
  2. Haas-Stangenlader
  3. Haas Stangenlader 12-CE

Haas Stangenlader 12-CE

    NUR CNY
Derzeit nicht in Ihrer Region erhältlich

Für die besten Preise in Ihrer Nähe kontaktieren Sie Ihr lokales Haas Factory Outlet.

Automatisieren Sie Ihre Produktion von Langstangenteilen

Der Haas Stangenlader 12-CE ist ein hydrodynamischer Stangenlader, der für die kontinuierliche Bearbeitung von Stangenmaterial mit einer Länge von bis zu 3,6 m (12') auf den Haas-Drehzentren ST-10 bis ST-30 und DS-20Y bis DS-30Y entwickelt wurde. Er ist eine Hochleistungs-Automatisierungslösung, die eine hervorragende Stangenauflage und Vibrationskontrolle für Hochgeschwindigkeitsdrehanwendungen bietet.

Der Haas Stangenlader 12-CE wurde für moderne CNC-Drehmaschinen entwickelt und verwendet ein hydrodynamisches Ölbadsystem, um die Stangen während des gesamten Vorschubprozesses zu stabilisieren – für einen ruhigeren Betrieb, einen gleichmäßigeren Vorschub und eine bessere Werkstückoberfläche.      

HINWEIS: Erfordert eine Haas-Maschine mit NGC-Steuerung und die installierten Optionen 8M und Makros. Das Installationsset ist nicht enthalten und muss über HaasTooling.com bestellt werden.

ACHTUNG! Für den ordnungsgemäßen Betrieb ist präzisionsgeschliffenes Stangenmaterial erforderlich. Nicht geeignet für warm- oder kaltgewalztes Stangenmaterial. 

  • Verarbeitet Stangen mit einer Länge von bis zu 12' (3,6 m)
  • Hydrodynamisches Ölbad stabilisiert Stäbe
  • Hervorragende Stangenabstützung und Vibrationskontrolle
  • Automatische Entfernung von Überresten
  • Einbausätze erhältlich über HaasTooling.com

HINWEIS: Der Stangenlader wird ohne Hydraulikflüssigkeit geliefert. Erfordert 44 l (11,75 Gallonen) Hydraulikflüssigkeit, separat erhältlich.

Maschinen vergleichen
ALLE PRODUKTE ENTDECKEN
Händler kontaktieren
Maschinen vergleichen
  • Angaben zur Maschine
  • Technische Daten
  • Produktgarantie

DOKUMENTE

DOKUMENTE
  • 3D-Modell (ZIP)
  • Maschinenabmessungen
  • Installationsanleitung
  • Bedienerhandbuch

* HINWEIS: Aufgrund kontinuierlicher Konstruktionsverbesserungen stimmen die 3D-Modelle und Maschinenabmessungen möglicherweise nicht mit dem neuesten Produktionsmodell überein.

STANGENDATEN ZOLL METRISCH
Stangendurchmesser (Max. bestimmt durch Drehmaschine) 0,375 bis 2,0 Zoll 10 bis 50 mm
Tragfähigkeit der Stangenlänge 149,6 Zoll 3.800 mm
Max. Stangenlänge 12 Fuß 3,6 m
Min. Stangenlänge 5 Fuß 1,5 m
Durchmesserbereich für Stangen 3/8 Zoll/27 Stück 10 mm/26 Stück
ALLGEMEINE ANGABEN ZOLL METRISCH
Luftdruck 70 psi 4,8 bar
Schmiermittel FK ISO VG68/ FK Hydrauliköl 68 FK ISO VG68/ FK Hydrauliköl 69
Schmierstoffkapazität 11,75 Gallonen 44 l
Maschinengewicht 2.340 Pfund 1.060 kg
ABMESSUNGEN - VERSAND ZOLL METRISCH
Inländische Palette 192,1 × 39,9 × 57,9 Zoll 488 × 76 × 147 cm
Gewicht 2.865 Pfund 1.300 kg
ELEKTRISCHE SPEZIFIKATIONEN ZOLL METRISCH
Antriebssystem Servomotor Servomotor
Leistungsaufnahme 1.320 W 1.320 W
Stromversorgung 3-Phasen 220 V 50/60 Hz 3-Phasen 220 V 50/60 Hz
Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

Haas Produktgarantie – 1 Jahr

Dieses Produkt umfasst eine vollständige 1-Jahres-Garantie – Teile und Arbeitsleistung – mit Support durch Ihren lokalen Haas Factory Outlet.

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Maschine?

Modell und Preis

Wir helfen Ihnen, die richtige Maschine für Ihre Werkstatt zu finden.

Erste Schritte

Hätten Sie gern mehr Informationen?

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie eine neue Haas Maschine Ihre Produkte zum Leben erwecken kann, teilen Sie uns bitte Ihre Kontaktdaten mit.

Language Preference :
Loading

Änderungen der Preise und technischen Daten vorbehalten. Fracht, Montage, staatliche und lokale Steuern sowie vom Händler installiertes Zubehör sind nicht im Preis inbegriffen. Für Druckfehler wird keine Haftung übernommen. Abbildung der Maschinen mit Sonderzubehör. Das Aussehen des eigentlichen Produkts kann abweichen.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Haas Auslieferungspreis

Dieser Preis enthält Versandkosten, Export- und Importzölle, Versicherungsgebühren und sämtliche weiteren Kosten, die beim Versand an einen mit Ihnen als Käufer vereinbarten Auslieferungsort in Frankreich anfallen. Es können keine weiteren obligatorischen Kosten zur Lieferung eines Haas CNC-Produkts hinzugefügt werden.