My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
Haas Bar Feeder 12-CE

  1. Tours
  2. Ravitailleurs de barres Haas
  3. Ravitailleur de barres 12-CE Haas

Ravitailleur de barres 12-CE Haas

    CNY UNIQUEMENT
Non disponible actuellement dans votre région

Contactez votre magasin d’usine Haas local pour connaitre les meilleurs prix appliqués à votre zone géographique.

Automatisez la production de pièces de barre longue

Le ravitailleur de barres Haas 12-CE hydrodynamique est conçu pour la production continue des barres brutes jusqu’à 12 pi (3,6 m) de long sur les centres de tournage ST-10 à ST-30 et DS-20Y à DS-30Y Haas. Il s’agit d’une solution d’automatisation haute performance qui fournit un soutien de barre et un contrôle des vibrations supérieurs pour les applications de tournage à grande vitesse.

Construit pour les environnements de tours CNC actuels, le ravitailleur de barres 12-CE Haas est équipé d’un système de bain d’huile hydrodynamique pour stabiliser les barres tout au long du processus d’avance, offrant un fonctionnement plus silencieux, une avance plus fluide et une meilleure finition des pièces.      

REMARQUE : Requiert une machine Haas avec commande NGC et les options 8M et macros installées. Le kit d’installation n’est pas inclus et doit être commandé sur Haas Tooling.

ATTENTION ! Requiert une barre brute rectifiée avec précision pour un bon fonctionnement. Ne convient pas aux barres brutes laminées à chaud ou à froid. 

  • Peut manipuler des barres allant jusqu’à 12 pi (3,6 m) de long
  • Le bain d’huile hydrodynamique stabilise les barres
  • Support de barre et contrôle des vibrations supérieurs
  • Retrait automatique des restes
  • Les kits d’installation sont disponibles sur HaasTooling.com

REMARQUE : Le ravitailleur de barres est livré sans fluide hydraulique. Nécessite 11,75 gal (44 L) de fluide hydraulique, vendu séparément.

Comparer les machines
DÉCOUVRIR TOUT LE STOCK
Contacter un distributeur
Comparer les machines
  • Infos machine
  • Caractéristiques
  • Garantie produit

DOCUMENTS

DOCUMENTS
  • Modèle 3D (ZIP)
  • Schéma
  • Guide d’installation
  • Manuel d’utilisation

*REMARQUE : en raison des améliorations continues de conception, les modèles et les schémas 3D peuvent ne pas être fidèles au dernier modèle de production.

PASSAGES DE BARRE EN POUCES UNITÉ MÉTRIQUE
Diamètre des barres (max dépend du modèle du tour) 0,375 po à 2,0 po 10 à 50 mm
Capacité de longueur de barre 149,6 po 3800 mm
Longueur de barre maximale 12 pi 3,6 m
Longueur de barre minimale 5 pi 1,5 m
Passage de barre 3/8 po/27 pcs 10 mm/26 pcs
GÉNÉRALITÉS
EN POUCES UNITÉ MÉTRIQUE
Pression d’air comprimé 70 psi 4,8 bar
Lubrifiant Huile hydraulique FK ISO VG68/FK 68 Huile hydraulique FK ISO VG68/FK 69
Capacité en lubrifiant 11,75 gal 44 L
Poids de la machine 2 340 lb 1060 kg
DIMENSIONS et TRANSPORT
EN POUCES UNITÉ MÉTRIQUE
Palette intérieure 192,1 po x 39,9 po x 57,9 po 488 cm x 76 cm x 147 cm
Poids 2 865 lb 1300 kg
SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES EN POUCES UNITÉ MÉTRIQUE
Système d’entraînement Servomoteur Servomoteur
Puissance consommée 1 320 W 1 320 W
Alimentation électrique Triphasé 220 V 50/60 Hz Triphasé 220 V 50/60 Hz
Haas 1 Year Warranty. Product of Haas CNC machine tools.

Garantie produit Haas de 1 an

Ce produit comprend une garantie totale d’un an couvrant pièces et main-d’œuvre, assurée par le support de votre magasin d’usine Haas local.

Vous avez besoin d’aide pour trouver la machine appropriée ?

Configuration et Prix

Laissez-nous vous aider à trouver la machine appropriée pour votre atelier.

Démarrer

Besoin de plus de renseignements ?

Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

Language Preference :
Loading

Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.