My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
SB Series Box Way Lathes

  1. Tours
  2. Série à glissières prismatiques
Tours à glissières prismatiques

Série à glissières prismatiques

Tours à glissières prismatiques CNC

Tours à glissières prismatiques de série SB

  • Caractéristiques
  • Modèles
Configuration et Prix
Recently Updated

Vous l’avez demandé, Nous l’avons fait : Tours CNC à glissières prismatiques pour tournage lourd


Tours à glissières prismatiques de série SB

Les tours de la série Haas SB offrent une rigidité dynamique élevée, une capacité portante et un amortissement des vibrations associés aux machines à glissières prismatiques traditionnelles, l’efficacité et facilité d’utilisation de la commande Haas, et le soutien de pointe du réseau de magasin d’usine Haas.

10" - 12"

TAILLE DU MANDRIN

2,9" - 3,5"

PASSAGE DE BARRE

2500 - 3200

TR/MIN

40

HP

• Glissières trempées et rectifiées avec précision
• Surfaces de glissière traitées par trempe à la flamme et par induction

• Glissières en Turcite-B Slideway grattée à la main
• Banc incliné de 30° avec angle de coin de l’axe Y de 30°

SÉRIE TOURS À GLISSIÈRES PRISMATIQUES HAAS

TÉLÉCHARGEMENT DE BROCHURES

JOURNAL HAAS

    Tours à glissières prismatiques à 2 axes

    SB-28

    SB-28

    Tour CNC à glissières prismatiques avec capacité max 345 x 540 mm, A2-8, et passage de barre 74 mm

        CNY UNIQUEMENT
    En savoir plus Configuration et prix
    SB-35

    SB-35

    Tour CNC à glissières prismatiques avec capacité max 345 x 760 mm, A2-8, et passage de barre 90 mm

        CNY UNIQUEMENT
    En savoir plus Configuration et prix
    SB-35L

    SB-35L

    Tour CNC à glissières prismatiques avec capacité max 345 x 1 260 mm, A2-8, et passage de barre 90 mm

        CNY UNIQUEMENT
    En savoir plus Configuration et prix

    Tours à glissières prismatiques à axe Y

    SB-28Y

    SB-28Y

    Tour CNC à glissières prismatiques à axe Y avec capacité max. 305 x 470 mm, A2-8, et passage de barre 74 mm

        CNY UNIQUEMENT
    En savoir plus Configuration et prix
    SB-35Y

    SB-35Y

    Tour CNC à glissières prismatiques à axe Y avec capacité max 305 x 700 mm, A2-8, et passage de barre 90 mm

        CNY UNIQUEMENT
    En savoir plus Configuration et prix
    SB-35LY

    SB-35LY

    Tour CNC à glissières prismatiques à axe Y avec capacité max 305 x 1 200 mm, A2-8, et passage de barre 90 mm

        CNY UNIQUEMENT
    En savoir plus Configuration et prix

    CONCEPTION À BANC INCLINÉ ET TOURELLE BMT65

    Les tours à glissières prismatiques de la série Haas SB présentent une véritable conception de banc incliné qui fournit une rigidité et une stabilité thermique excellentes, ainsi qu’une évacuation efficace des copeaux. Le banc incliné permet également une généreuse course sur l’axe X avec un encombrement au sol plus petit et fournit une base robuste pour soutenir la tourelle le long de l’ensemble de l’axe Z. Les modèles à deux axes ont un banc incliné à 30° ; les modèles à axe Y ont un banc incliné à 30° avec un angle de coin de 30° sur l’axe Y.

    Chaque tour de la série SB est équipé d’une tourelle BMT65 robuste de 12 stations compatible avec l’outillage de base standard de l’industrie. Les modèles à axe Y sont également compatibles avec les outils tournants à entraînement axial et radial pour les opérations de fraisage, perçage et taraudage secondaires.

    COMMANDE HAAS

    Les tours à glissières prismatiques de la série SB Haas sont équipés de la commande Haas efficace et intuitive que vous retrouverez sur toutes les machines de la marque. La commande Haas est conçue et fabriquée en interne (matériel et logiciel), et optimisée spécifiquement pour les machines-outils Haas. Cet équipement est fourni en standard sur toutes les machines que nous vendons, et reste le même sur l’ensemble de la gamme de produits. Rapide, intelligente et performante, la commande Haas présente une interface utilisateur simple et offre une expérience de navigation cohérente et intuitive facile à maîtriser. Avec plus de 300 000 commandes Haas utilisées dans le monde, elle constitue clairement une solution de référence pour l’industrie.

    Caractéristiques standard :

    ■ Interface à écran tactile
    ■ Clavier dédié
    ■
    Fonctions à un bouton
    ■ Manette de marche manuelle
    ■ Écran LCD couleur
    ■ Interface Ethernet
    ■ Port USB
    ■ Commande M130 d’affichage des ressources médias

    ■ Gestion avancée des outils
    ■ Mémoire programme 1 Go
    ■ Détection des pannes électriques
    ■ Fonctionnalité de surveillance à distance HaasConnect
    ■ Connectivité WiFi
    ■ Exécution sécurisée
    ■ Protection contre les surtensions
    ■ Transfert de fichier sans fil HaasDrop

     

    Recently Updated

    Personnalisez votre tour à glissières prismatiques


    Prêt à créer votre nouvelle Haas ?  

    Trouvons la machine idéale pour votre atelier et créez votre propre machine en ajoutant les options et fonctions qui vous conviennent.

    DÉMARRER

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Commentaires
    Haas Logo

    Tarification de livraison Haas

    Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.