My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
SB-35L

  1. Tours
  2. Série à glissières prismatiques
  3. Tour à glissières prismatiques à banc long SB-35L

Tour à glissières prismatiques à banc long SB-35L

    CNY UNIQUEMENT

Contactez votre magasin d’usine Haas local pour connaitre les meilleurs prix appliqués à votre zone géographique.

Tour CNC à glissières prismatiques avec capacité max 345 x 1 260 mm, A2-8, et passage de barre 90 mm

La machine SB-35L Haas est la version équipée d’un banc long du modèle SB-35. Elle présente des caractéristiques de rigidité dynamique, de capacité de charge et d’amortissement des vibrations élevées, typiques des tours à glissière prismatique traditionnels. De plus, elle est dotée de la puissante commande Haas, facile à utiliser. Elle comprend également l’assistance du réseau de magasins d’usine Haas, leader du secteur.

  • Tourelle BMT65
  • Banc long pour une capacité de pièce plus longue
  • Glissières trempées et rectifiées avec précision
  • Glissières en Turcite-B Slideway grattée à la main
  • Banc incliné de 30°
  • Prédisposition pour lunette fixe programmable

REMARQUE : Le SB-35L n’est pas compatible avec le ravitailleur de barres Haas et n’est pas disponible avec un récupérateur de pièces.

ATTENTION ! La prédisposition pour lunette fixe n’est pas amovible, ce qui limite la distance entre pointes minimale. Voir le schéma de la disposition de la machine pour plus de détails.

See Available Stock

Délai actuel

Filtres

  • 12" Taille du mandrin
  • 3.58 Passage de barre
  • 2500 RPM
  • 40 hp Puissance
Comparer les machines
DÉCOUVRIR TOUT LE STOCK
Contacter un distributeur

Disponible sur commande en Amérique du Nord et en Europe. Livraison prévue pour le deuxième trimestre 2026.

SÉRIE TOURS À GLISSIÈRES PRISMATIQUES HAAS
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
    Capacities S.A.E METRIC
    Taille du mandrin 12.0 in 305 mm
    Diamètre en l’air de la pièce max. 23.6 in 600 mm
    Diamètre de coupe maximal (avec tourelle BMT65) 13.50 in 345 mm
    Longueur de coupe maximal (varie en fonction du dispositif de serrage de la pièce) 49.6 in 1260 mm
    Passage de barre 3.50 in 90 mm
    Between Centers (max) 58.8 in 1494 mm
    Courses S.A.E METRIC
    Axe X 9.00 in 230 mm
    Axe Z 52.00 in 1320 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Avances rapides sur X 630 ipm 16.0 m/min
    Avances rapides sur l’axe Z 787 ipm 20.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Effort max. X 7780 lbf 34607 N
    Effort max. Z 7780 lbf 34607 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Nez de broche A2-8 A2-8
    Caractéristiques nominales maximales 40.0 hp 29.8 kW
    Vitesse max. 2500 rpm 2500 rpm
    Couple max. 425.0 ft-lbf @ 325 rpm 576.0 Nm @ 325 rpm
    ø d’alésage du tube de traction 3.58 in 91 mm
    ø d’alésage de la broche 4.13 in 105.0 mm
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Type de commande Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Tailstock S.A.E METRIC
    Cône de broche MT5 MT5
    Course de fourreau hydraulique 4.7 in 120 mm
    Voyage 39.4 in 1,000 mm
    Turret S.A.E METRIC
    Nombre d’outils 12 Stations 12 Stations
    Comparaison entre outils DE et outils DI Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    Dégagement arrière de barre d’alésage (depuis l’arrière de la tourelle) 2.00 in 51.0 mm
    Live Tooling S.A.E METRIC
    Vitesse max. 4000 rpm 4000 rpm
    Outillage BMT65 BMT65
    Généralités S.A.E METRIC
    Capacité de liquide de coupe 100 gal 379 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Tuyau à air en ligne 3/8 in 3/8 in
    Accouplement (Air) 3/8 in 3/8 in
    Pression d’air min. 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Vitesse de broche 2500 2500
    Système d’entraînement Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Puissance de broche 40.0 hp 29.8 kW
    Tension d’entrée (Phase 3) - Faible 220 VAC 220 VAC
    Intensité à pleine charge (Phase 3) - Faible 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Palette intérieure 214.5 in x 90.5 in x 99.0 in 545 cm x 230 cm x 252 cm
    Exporter palette 214.5 in x 90.5 in x 99.0 in 545 cm x 230 cm x 252 cm
    Poids 16425 lb 7450.0 kg

    REMARQUE : Toutes les spécifications énumérées portent sur la configuration standard de la machine. Un équipement optionnel peut modifier les spécifications de la machine.

    *Les machines Haas sont conçues pour fonctionner sur une alimentation 220 VCA (200-240 VCA). Un transformateur interne haute tension (380 - 480 VCA) est disponible en option pour tous les modèles, à l’exception des machines de bureau, CL-1, CM-1 et les détoureuses de la série SR. Ce transformateur interne haute tension en option ne peut pas être installé sur site ; il doit être commandé avec la machine.

    Les machines Haas destinées à l’Europe et au R-U sont configurées avec un transformateur interne haute tension non isolé pour fonctionner sur 400 VCA, à l’exception des machines de bureau, des modèles CL-1, CM-1 et des détoureuses de la série SR. 

    **Les changeurs d’outils optionnels peuvent avoir une taille d’outil maximale différente de celle du changeur d’outils standard. Les outils de très grande taille peuvent nécessiter deux logements adjacents vides entre les outils. Cliquez ici pour consulter les spécifications du porte-outil.

    ATTENTION ! Les broches haute performance en option peuvent nécessiter une alimentation électrique plus élevée que la broche standard. Cependant, si la puissance en chevaux (kW) de la broche ne change pas, l’alimentation électrique requise reste la même. Vérifiez l’alimentation électrique requise avant de mettre votre machine sous tension.

    † La consommation d’air sur les machines de la série DC à cône 40 peut être plus élevée lorsque le soufflage à air comprimé à travers l’outil (TAB) est activé.

     

    OPTIONS DISPONIBLES

    DOCUMENTS

    PRODUITS CONCERNÉS

    Caractéristiques standard

    Broche

    • Broche 2 500 tr/min, barre 3,5"

    Tourelles et outil Tournant

    • Tourelle BMT65 à 12 positions

    Gestion des copeaux et du liquide de coupe

    • Liquide de coupe à débit variable
    • Convoyeur de copeaux à bandes, Tour
    • Réservoir de liquide de coupe 100 gallons (379 litres)
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
    • Orientation de la broche
    • Mémoire programme 1 Go standard
    • Transformateur interne isolé haute tension
    • Mode ECO

    Options de produit

    • Support de chargement de téléphone

    Outillage et montages d’outillages de fixation

    • Kit porte-outil standard BMT65
    • Kit porte-outil standard BMT65

    Dispositifs de serrage de pièces

    • Mandrin hydraulique 305 mm, A2-8
    • Prédisposition pour lunette fixe programmable
    • Poupée mobile programmable SB

    Garantie

    • Garantie standard 1 an
    Options disponibles

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Options d’automatisation
    DOCUMENTATION TECHNIQUE
    • Modèle 3D (ZIP)
    • Guide d’installation
    • Schéma (prochainement)
    • Tableau couple
    • Manuel d’utilisation

    *REMARQUE : en raison des améliorations continues de conception, les modèles et les schémas 3D peuvent ne pas être fidèles au dernier modèle de production.

    PRODUITS CONCERNÉS

    Version axe Y

    SB-35LY

    SB-35LY

    Tour CNC à glissières prismatiques à axe Y avec capacité max 305 x 1 200 mm, A2-8, et passage de barre 90 mm

    • 12" Taille du mandrin
    • 3.58 Passage de barre
    • 2500 RPM
    • 40 hp Puissance
        CNY UNIQUEMENT
    En savoir plus Configuration et prix

    Version à banc court

    SB-35

    SB-35

    Tour CNC à glissières prismatiques avec capacité max 345 x 760 mm, A2-8, et passage de barre 90 mm

    • 12" Taille du mandrin
    • 3.58 Passage de barre
    • 2500 RPM
    • 40 hp Puissance
        CNY UNIQUEMENT
    En savoir plus Configuration et prix

    Alternative de guidage linéaire

    ST-28L Haas

    ST-28L

    Tour CNC avec capacité max. de 330 x 1 080 mm, A2-8, et passage de barre 102 mm

    • 12" Taille du mandrin
    • 4.0" Passage de barre
    • 3.2k RPM
    • 40 hp Puissance
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
    Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

    Language Preference :
    Loading

    Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Commentaires
    Haas Logo

    Tarification de livraison Haas

    Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.