My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      EU SERIJE EU SERIJE KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK KONFIGURACIJA I CIJENA | CJENIK Strojevi na zalihi Strojevi na zalihi ŠTO JE NOVO ŠTO JE NOVO VAŠ PRVI CNC VAŠ PRVI CNC
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
      POČETNA STRANICA SERVISA Priručnici za korisnika Upute za izvršenje Upute za rješavanje problema Preventivno održavanje Haas dijelovi Haas Tooling Videozapisi
  • Videozapisi Main Menu
My Haas Dobro došli,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Prijava Registrirajte se Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Odjava Dobro došli, Moji strojevi Zadnja aktivnost Moje ponude Moj račun Moji korisnici Odjava
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
SB-35L

  1. Tokarilica
  2. Serija Box Way
  3. SB-35L Box Way tokarilica dugačkog tokarskog postolja

SB-35L Box Way tokarilica dugačkog tokarskog postolja

    SAMO CNY

Za najbolje cijene u vašem području, obratite se lokalnoj Haas tvorničkoj trgovini.

CNC tokarilica s maksimalnim kapacitetom od 345 x 1260 mm, A2-8 te kapacitetom šipki od 90 mm

Haas SB-35L je verzija modela SB-35 dugačkog tokarskog postolja koja nudi visoku dinamičnu krutost, kapacitet opterećenja i vibracijsko prigušivanje povezano s tradicionalnim box way strojevima, u kombinaciji sa snažnim Haas upravljačem jednostavnim za uporabu, uz podršku vodeće industrijske mreže Haas tvornička trgovina.

  • BMT65 revolver
  • Dugačko tokarsko postolje za veći kapacitet dijelova
  • Ojačane i precizno brušene klizne staze
  • Ručno strugane Turcite-B klizne staze
  • 30° nagnuto postolje
  • Programabilna priprema za linetu

NAPOMENA: SB-35L nije kompatibilan s Haas dodavačem šipke i nije dostupan s hvatačem gotovih komada.

PAŽNJA! Priprema za linetu nije uklonjiva, što ograničava minimalnu udaljenost između šiljaka. Pogledajte nacrt stroja za detalje.

See Available Stock

Trenutačno vrijeme isporuke

Filtri

  • 12" Veličina stezne glave
  • 3.58 Kapacitet šipke
  • 2500 o/min
  • 40 hp Snaga
Usporedi strojeve
ISTRAŽITE SAV INVENTAR
Kontaktirajte zastupnika

Dostupno za narudžbu u Sjevernoj Americi i Europi, s predviđenom isporukom u 2. tromjesečju 2026.

HAAS BOX WAY SERIJA TOKARILICA

PREUZMITE BROŠURU

HAASOV ČASOPIS

    Usporedi strojeve
    SASTAVLJANJE I CIJENA
    Kontaktirajte zastupnika
    • Izgradi i cijena
    • Specifikacije
    • Informacije o stroju

    Capacities S.A.E METRIC
    Veličina stezne glave 12.0 in 305 mm
    Maks. zamah dijela 23.6 in 600 mm
    Maksimalni promjer rezanja (s revolverskom glavom BMT65) 13.50 in 345 mm
    Maksimalna dužina rezanja (razlikuje s držačem obratka) 49.6 in 1260 mm
    Kapacitet šipke 3.50 in 90 mm
    Between Centers (max) 58.8 in 1494 mm
    Hodovi S.A.E METRIC
    Os X 9.00 in 230 mm
    Z os 52.00 in 1320 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Brzi pomaci na X 630 ipm 16.0 m/min
    Brzi pomaci na Z 787 ipm 20.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maksimalni potisak X 7780 lbf 34607 N
    Maksimalni potisak Z 7780 lbf 34607 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Nos vretena A2-8 A2-8
    Maks. ocjena 40.0 hp 29.8 kW
    Maks. brzina 2500 rpm 2500 rpm
    Maks. obratni moment 425.0 ft-lbf @ 325 rpm 576.0 Nm @ 325 rpm
    Provrt vučene cijevi ø 3.58 in 91 mm
    Provrt vretena ø 4.13 in 105.0 mm
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Vrsta upravljanja Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Tailstock S.A.E METRIC
    Konus MT5 MT5
    Hod hidraulične pinole 4.7 in 120 mm
    Travel 39.4 in 1,000 mm
    Turret S.A.E METRIC
    Broj alata 12 Stations 12 Stations
    Vanjski promjer (OD) u odnosu na unutarnji promjer (ID) alata Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    Stražnji razmak šipke za bušenje (od stražnjeg dijela revolverske glave) 2.00 in 51.0 mm
    Live Tooling S.A.E METRIC
    Maks. brzina 4000 rpm 4000 rpm
    Alat BMT65 BMT65
    Općenito S.A.E METRIC
    Kapacitet rashladnog sredstva 100 gal 379 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Izravno spojeno crijevo za zrak 3/8 in 3/8 in
    Spojnica (zrak) 3/8 in 3/8 in
    Minimalni tlak zraka 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Brzina vretena 2500 2500
    Pogonski sustav Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Snaga vretena 40.0 hp 29.8 kW
    Ulazni napon izmjenične struje (3 faza) - niski 220 VAC 220 VAC
    Struja pod punim opterećenjem (3 faze) - niska 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Domaća paleta 214.5 in x 90.5 in x 99.0 in 545 cm x 230 cm x 252 cm
    Izvozna paleta 214.5 in x 90.5 in x 99.0 in 545 cm x 230 cm x 252 cm
    Težina 16425 lb 7450.0 kg

    NAPOMENA: Sve navedene specifikacije odnose se na standardnu konfiguraciju stroja. Opcijska oprema može promijeniti specifikacije stroja.

    *Haas strojevi dizajnirani su za rad na napajanju od 220 VAC (200-240 VAC). Dodatni interni visokonaponski transformator (380 - 480 VAC) dostupan je za sve modele, osim za Desktop strojeve, CL-1 i CM-1 i usmjernike ploča za SR seriju. Ovaj opcijski visokonaponski interni transformator nije moguće ugraditi na terenu; mora se naručiti sa strojem.

    Haas strojevi namijenjeni Europi i Ujedinjenom Kraljevstvu konfigurirani su s internim visokonaponskim neizolacijskim transformatorom za rad na 400 V AC, osim Desktop strojeva, uroutersa serije CL-1, CM-1 i SR. 

    **Opcijski izmjenjivači alata mogu imati drugačiju maksimalnu veličinu alata od standardnog izmjenjivača alata. Iznimno veliki alati mogu zahtijevati da između alata budu prazna dva susjedna utora. Kliknite ovdje za specifikacije držača alata.

    PAŽNJA! Dodatna opcijska glavna vretena velike učinkovitosti zahtijevaju više snage od standardnog glavnog vretena. Međutim, ako se konjska snaga glavnog vretena (kW) ne promijeni, potrebna snaga ostaje ista. Provjerite potrebne specifikacije napajanja prije instalacije napajanja za stroj.

    † Potrošnja zraka na strojevima serije DC konus 40 može biti veća kada je aktiviran ispuhivanje zrakom kroz alat (TAB).

     

    DOSTUPNE OPCIJE

    DOKUMENTI

    POVEZANI PROIZVODI

    Standardne značajke

    Glavna vretena

    • Glavno vreteno 2500-rpm, šipka 3,5"

    Revolveri i pogonjeni alati

    • BMT65 revolver s 12 prihvata alata

    Upravljanje strugotinom i rashladnim sredstvima

    • Rashladno sredstvo s promjenjivim protokom
    • Transporter strugotine - remenski tip, tokarilica
    • Spremnik rashladnog sredstva od 100 galona (379 litara)
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
    • Orijentacija glavnog vretena
    • Standardne programske memorije, 1 GB
    • Interni visokonaponski izolacijski transformator
    • Eko način

    Opcije proizvoda

    • Stalak za punjenje telefona

    Alati i Stezanje i prihvat sirovca

    • BMT65 Metrički standardni set držača alata
    • BMT65 Metrički standardni set držača alata

    Držač obratka

    • 305 mm hidraulička stezna glava, A2-8
    • Programabilna priprema za linetu
    • SB programabilni konjić

    Jamstvo

    • 1-godišnje standardno jamstvo
    Dostupne opcije

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Mogućnosti automatizacije
    TEHNIČKA DOKUMENTACIJA
    • 3D model (ZIP)
    • Vodič za instalaciju
    • Nacrt rasporeda (Dolazi uskoro)
    • Grafikon obratnog momenta
    • Priručnik za korisnika

    *NAPOMENA: Zbog stalnih poboljšanja dizajna, 3D modeli i crteži izgleda možda nisu precizni u odnosu na najnoviji proizvodni model.

    POVEZANI PROIZVODI

    Y-osna verzija

    SB-35LY

    SB-35LY

    Y-osna CNC tokarilica s maksimalnim kapacitetom od 305 x 1200 mm, A2-8 te kapacitetom šipki od 90 mm

    • 12" Veličina stezne glave
    • 3.58 Kapacitet šipke
    • 2500 o/min
    • 40 hp Snaga
        SAMO CNY
    Saznajte više Build & Price

    Verzija s kratkim tokarskim postoljem

    SB-35

    SB-35

    CNC tokarilica s maksimalnim kapacitetom od 345 x 760 mm, A2-8 te kapacitetom šipki od 90 mm

    • 12" Veličina stezne glave
    • 3.58 Kapacitet šipke
    • 2500 o/min
    • 40 hp Snaga
        SAMO CNY
    Saznajte više Build & Price

    Alternativa linearnim vodilicama

    Haas ST-28L

    ST-28L

    CNC tokarilica s maksimalnim kapacitetom od 330 mm×1080 mm, A2-8 nosom i kapacitetom šipki od 102 mm

    • 12" Veličina stezne glave
    • 4.0" Kapacitet šipke
    • 3.2k o/min
    • 40 hp Snaga
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
    Sve cijene i specifikacije podložne su promjenama bez prethodne najave. Prijevoz, montaža, državne i lokalne takse, te instalaterski pribor od strane dobavljača nisu uključeni. Ne odgovaramo za tiskarske ili tipografske pogreške. Strojevi prikazani s dodatnom opremom. Stvarni izgled proizvoda može se razlikovati.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Povratna veza
    Haas Logo

    Haas cijena s dostavom

    Ova cijena uključuje troškove dostave, izvozne i uvozne carine, osiguranje i sve druge troškove dostave na lokaciju u Francuskoj dogovorenu s vama kao kupcem. Nikakvi drugi obvezni troškovi ne mogu se dodati u cijenu dostave Haas CNC proizvoda.