My Haas Добре дошли,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
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
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
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
      СЕРИЯТА ЕС СЕРИЯТА ЕС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС ИЗГРАЖДАНЕ И ЦЕНА | ЦЕНОРАЗПИС Машини на склад Машини на склад КАКВО НОВО КАКВО НОВО ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ ВАШЕТО ПЪРВО ЦПУ
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
      НАЧАЛО ОБСЛУЖВАНЕ Ръководства за оператора Процедури „Как да…“ Ръководства за отстраняване на неизправности Превантивна поддръжка Части Haas Haas Tooling Видеоклипове
  • Видеоклипове Main Menu
My Haas Добре дошли,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Вписване Регистрирайте се Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Изход Добре дошли, Моите машини Последна дейност Моите оферти Моя профил Моите потребители Изход
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
SB-35L

  1. Стругове
  2. Серия с кутиеобразен ход
  3. SB-35L Струг с ЦПУ с кутиеобразен ход с дълга база

SB-35L Струг с ЦПУ с кутиеобразен ход с дълга база

    САМО CNY

За най-добри цени във Вашия регион се свържете с Вашето местно представителство на завода на Haas.

Струг с ЦПУ с кутиеобразен ход с максимален капацитет 345 x 1260 мм, A2-8 и капацитет за прътов материал 90 мм

Haas SB-35L е версия с дълга база на SB-35, която предлага висока динамична коравина, капацитет на натоварване и заглушаване на вибрациите, свързани с традиционните машини с кутиеобразен начин на работа, съчетани с мощното и лесно за използване управление на Haas и подкрепени от водещата в индустрията поддръжка на мрежата от представителства на завода на Haas.

  • Револверна глава ВМТ65
  • С дълга база за по-дълъг капацитет на детайла
  • Закалени и прецизни заземителни пътища
  • Ръчно изстъргани плъзгачи от Turcite-B
  • 30° наклонено легло
  • Програмируема подготовка за монтаж на люнет

ЗАБЕЛЕЖКА: SB-35 не е съвместим с Прътоподаващо устройство HAAS и не се предлага с детайло-уловител.

Внимание! подготовкаТА за монтаж на люнет не може да се отстрани, което ограничава минималното разстояние между центровете. Вижте схематичния чертеж на машината за подробности.

See Available Stock

Текущо време на ход

Филтри

  • 12" Размер на патронника
  • 3.58 Капацитет за прътов материал
  • 2500 ОБ/МИН
  • 40 hp Мощност
Сравнете машини
РАЗГЛЕДАЙТЕ НАЛИЧНОСТИТЕ
Свържете се с дистрибутор

Предлага се за поръчка в Северна Америка и Европа с прогнозна доставка през второто тримесечие на 2026 г.

СТРУГОВЕ HAAS С КУТИЕОБРАЗЕН ХОД
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
    Capacities S.A.E METRIC
    Размер на патронника 12.0 in 305 mm
    Максимален диаметър на въртене на детайла 23.6 in 600 mm
    Максимален обработваем диаметър с BMT65 револверна глава 13.50 in 345 mm
    Максимална обработваема дължина ( зависи от захващането на детайла) 49.6 in 1260 mm
    Капацитет за прътов материал 3.50 in 90 mm
    Between Centers (max) 58.8 in 1494 mm
    Ходове S.A.E METRIC
    Ос Х 9.00 in 230 mm
    Ос Z 52.00 in 1320 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Макс. Скорост на бърз ход по ос Х 630 ipm 16.0 m/min
    Макс. Скорост на бърз ход по ос Z 787 ipm 20.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Максимално осово натоварване на ос Х 7780 lbf 34607 N
    Максимално осово натоварване на ос Z 7780 lbf 34607 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Чело на шпиндела A2-8 A2-8
    Максимална мощност на шпиндела 40.0 hp 29.8 kW
    Максимални обороти 2500 rpm 2500 rpm
    Максимален въртящ момент 425.0 ft-lbf @ 325 rpm 576.0 Nm @ 325 rpm
    Отвор на изтеглящата тръба ø 3.58 in 91 mm
    Отвор на шпиндела ø 4.13 in 105.0 mm
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Вид контрол Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Tailstock S.A.E METRIC
    Конус MT5 MT5
    Ход на хидравлична пинола 4.7 in 120 mm
    Travel 39.4 in 1,000 mm
    Turret S.A.E METRIC
    Брой инструменти 12 Stations 12 Stations
    Позиции за борщанги и външно струговане Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    Просвет от задната страна на револверната глава 2.00 in 51.0 mm
    Live Tooling S.A.E METRIC
    Максимални обороти 4000 rpm 4000 rpm
    Инструменти BMT65 BMT65
    Обща информация S.A.E METRIC
    Капацитет на охлаждащата течност 100 gal 379 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Шлаух за въздух 3/8 in 3/8 in
    Присъединителен куплунг 3/8 in 3/8 in
    Минимално въздушно налягане 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Обороти на шпиндела 2500 2500
    Задвижваща система Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Мощност на шпиндела 40.0 hp 29.8 kW
    Напрежение на входящ променлив ток (3 фаза) - ниско 220 VAC 220 VAC
    Макс. Ток при пълен товар (3 фази) - ниско 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Местен палет 214.5 in x 90.5 in x 99.0 in 545 cm x 230 cm x 252 cm
    Експортен палет 214.5 in x 90.5 in x 99.0 in 545 cm x 230 cm x 252 cm
    Тегло 16425 lb 7450.0 kg

    ЗАБЕЛЕЖКА: Всички изброени спецификации са за стандартната конфигурация на машина. Опционалното оборудване може да промени спецификациите на машина.

    *Машините Haas са проектирани да работят на 220 VAC (200-240 VAC) мощност. Допълнителен вътрешен високоволтов трансформатор (380 - 480 VAC) се предлага за всички модели, с изключение на настолните машини CL-1, CM-1 и рутери серия SR. Този допълнителен високоволтов вътрешен трансформатор не може да се инсталира на място; трябва да се поръча заедно с машината.

    Машините Haas, предназначени за Европа и Обединеното кралство, са конфигурирани с вътрешен високоволтов неизолиран трансформатор за работа на 400 VAC, с изключение на настолни машини, рутери от серия CL-1, CM-1 и SR. 

    **Опционалните инструментални магазини могат да имат различен максимален размер на инструмента от стандартния инструментален магазин. Изключително големите инструменти може да изискват два съседни джоба да останат празни между инструментите. Щракнете тук за спецификации за инструментален държач.

    Внимание! Опционалните високопроизводителни шпиндели могат да имат по-големи изисквания за електрозахранване от стандартния шпиндел. Ако обаче конската сила на шпинделa (KW) не се промени, изискването за мощност остава същото. Проверете необходимата мощност, преди да включите захранването за вашата машина.

    † Потреблението на въздух при машини от серия DC с конус 40 може да бъде по-голямо, когато е активирано Обдухване с въздух на инструментите (TAB).

     

    НАЛИЧНИ ОПЦИИ

    ДОКУМЕНТИ

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

    Стандартни функции

    Шпиндели

    • Шпиндел с 2500 об/мин, 3,5" Прът

    Револверни глави с фрезови инструменти

    • Револверна глава BMT65 с 12 позиции

    Управление на стружките и охлаждащата течност

    • Променлива охлаждаща течност
    • Ремъчен конвейер за стружки, струг
    • 100-галона (379-литров) резервоар за охлаждаща течност
    • Многостепенна помпа за охлаждащата течност

    Управлението на Haas

    • Монитор за управление на целия екран
    • Ethernet интерфейс
    • WiFi връзка за управлението на Haas
    • Защита от пренапрежение
    • Модул за откриване на прекъсване в електрозахранването
    • Разширено управление на инструменти
    • Мултимедиен дисплей М-код; M130
    • HaasConnect: Дистанционно наблюдение
    • HaasDrop
    • Твърдо нарязване на резба
    • Ориентация на шпиндела
    • Стандартна програмна памет, 1 GB
    • Вътрешен високоволтов изолационен трансформатор
    • ЕКО режим

    Продуктови опции

    • Стойка за зареждане на телефон

    Инструменти и устройства за фиксиране

    • Комплект стандартни инструментални държачи BMT65
    • Комплект стандартни метрични инструментални държачи BMT65

    Закрепване на детайла

    • 305 мм хидравличен патронник, А2-8
    • Програмируема подготовка за монтаж на люнет
    • Програмируемо задно седло SB

    Гаранция

    • Стандартна 1-годишна гаранция
    Налични опции

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Опции за автоматизация
    ТЕХНИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ
    • 3D модел (ZIP)
    • Ръководство за инсталиране
    • Чертеж на разположение (скоро ще бъде наличен)
    • Схема на въртящия момент
    • Ръководство за оператора

    *ЗАБЕЛЕЖКА: Поради непрекъснатите подобрения в дизайна, 3D модели и общите чертежи може да не са точни спрямо най-новия модел на производство.

    СВЪРЗАНИ ПРОДУКТИ

    Версия с ос Y

    SB-35LY

    SB-35LY

    Струг с ЦПУ и ос Y с максимален капацитет 305 x 1200 мм, A2-8 и капацитет за прътов материал 90 мм

    • 12" Размер на патронника
    • 3.58 Капацитет за прътов материал
    • 2500 ОБ/МИН
    • 40 hp Мощност
        САМО CNY
    Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

    Версия с къса база

    SB-35

    SB-35

    Струг с ЦПУ с кутиеобразен ход, с максимален капацитет 345 x 750 мм, A2-8 и капацитет за прътов материал 90 мм

    • 12" Размер на патронника
    • 3.58 Капацитет за прътов материал
    • 2500 ОБ/МИН
    • 40 hp Мощност
        САМО CNY
    Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

    Алтернатива за линеен път

    Haas ST-28L

    ST-28L

    Струг с ЦПУ с максимален капацитет 330 х 1080 мм, A2-8 чело на шпиндела и капацитет за прътов материал 102 мм

    • 12" Размер на патронника
    • 4.0" Капацитет за прътов материал
    • 3.2k ОБ/МИН
    • 40 hp Мощност
        САМО CNY
    Научете повече Конфигуриране и ценообразуване

    Имате ли нужда от помощ, за да изберете подходящата машина?

    Конфигуратор и цени

    Нека Ви помогнем да изберете подходящата машина за Вашето производство.

    Започнете

    Необходима Ви е повече информация?

    Ако искате да получавате повече информация как с нова машина Haas можете да реализирате свои продукти, моля, споделете своите данни за контакт.

    Language Preference :
    Loading

    Всички цени и спецификации подлежат на промяна без уведомление. Таксите за доставка, опаковане и държавни и мести данъци, разходи за монтаж от доставчика и инсталираните от дилъра аксесоари не са включени. Не носи отговорност за печатни или типографски грешки. Показаните машини са с опционално оборудване. Актуалният външен вид на изделието може да е различен.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Обратна връзка
    Haas Logo

    Доставна цена за Haas

    Тази цена включва разходите за доставка, мита за износ и внос, застраховка и всички други разходи, направени по време на доставката до място във Франция, договорени с Вас като купувач. Никакви други задължителни разходи не могат да се добавят към доставката на продукт с ЦПУ на Haas.