MyHaas Tervetuloa,
!
Haas Tooling Rekisteröitymättä tehtyjen tilausten historia MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling Oma tilini Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      • Haas-tangonsyöttölaite 12
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling Rekisteröitymättä tehtyjen tilausten historia MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling Oma tilini Order History Return History MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
SB-35L

  1. Sorvit
  2. Kaavauskehysjohdesorvisarja
  3. SB-35L Pitkäalustainen kaavauskehysjohdesorvisi

SB-35L Pitkäalustainen kaavauskehysjohdesorvisi

    VAIN CNY
CNC-kaavauskehysjohdesorvi 345 x 1 260 mm:n enimmäiskapasiteetilla, A2-8:lla ja 91 mm:n tankokapasiteetilla

Haas SB-35L on pitkäalustainen versio SB-35-mallista ja tarjoaa perinteisten kaavauskehysjohdekoneiden suurta dynaamista jäykkyyttä, kuormituskapasiteettia ja tärinänvaimennusta yhdistettynä tehokkaaseen ja helppokäyttöiseen Haas-ohjaukseen, jota tukee alan johtava Haas Factory Outlet -verkosto.

  • BMT65-revolveri
  • Pitkä alusta, joka takaa pidemmän osakapasiteetin
  • Karkaistut ja tarkkuushiotut johteet
  • Käsin kaiverretut Turcite-B-liukukiskot
  • 30° kalteva alusta

HUOMAUTUS: SB-35L ei ole yhteensopiva Haas-tangonsyöttölaitteen kanssa eikä sitä ole saatavilla kappaleen noukkijan kanssa.

See Available Stock

Nykyinen toimitusaika

Suodattimet

  • 12" Istukan koko
  • 3.58 TANKOKAP.
  • 2500 RPM
  • 40 hp Teho

美元价格不包括关税、报关费用、保险费、增值税及运费。
USD prices DO NOT include customs duty, customs fees, insurance, VAT, or freight.

人民币价格包含关税、报关费用、货运保险和增值税, 但不包括运费。
CNY prices include customs duty, customs fees, insurance, and VAT. DOES NOT include freight.

* V-mallin koneet ovat saatavilla vain CNY-hinnoitteluun
Vertaa koneita
TUTUSTU KOKO VARASTOTILANTEESEEN

Saatavana vain Yhdysvalloissa, Kanadassa, Meksikossa ja Euroopassa, ja arvioitu toimitusaika on vuoden 2025 loka–joulukuussa.

HAASIN KAAVAUSKEHYSJOHDESORVIT

LATAA ESITE

HAAS-LEHTI

    Vertaa koneita
    RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA
    Ota yhteyttä jälleenmyyjään
    • Kokoonpano ja hinta
    • Koneen tiedot
    • Tekniset tiedot

    KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VAIHTOEHDOT

    ASIAKIRJAT

    OHEISTUOTTEET

    Perusominaisuudet

    Karat

    • 3 200 rpm kara

    Revolverit ja pyörivät työkalut

    • 12-asemainen BMT65-revolveri

    Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

    • Vaihtelevasti virtaava jäähdytysneste
    • Sorvin hihnatyyppinen lastunkuljetin
    • 55 gallonan jäähdytysnestesäiliö
    • Monivaiheinen jäähdytysnestepumppu

    Haas-ohjaus

    • Ohjauksen laajakuvanäyttö
    • Ethernet-käyttöliittymä
    • Wi-Fi-yhteys Haas-ohjaukselle
    • Ylijännitesuoja
    • Hallittu koneen pysäytys virtakatkon yhteydessä
    • Edistyksellinen työkalunvalvonta
    • Medianäytön M-koodi: M130
    • HaasConnect: Etävalvonta
    • HaasDrop
    • Kiinteä kierteytys
    • Karan suuntaus
    • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt
    • Sisäinen korkeajännitteinen eristetty muuntaja

    Tuotevaihtoehdot

    • Puhelimen latausteline

    Työkalut ja kiinnittäminen

    • BMT65 Tavallinen työkalunpidinsarja
    • BMT65 Metrimittainen tavallinen työkalunpidinsarja

    Työkappaleen kiinnitys

    • Ohjelmoitava hydraulinen kärkipylkkä
    • 305 mm:n:n hydrauli-istukka, A2-8

    Takuu

    • Yhden vuoden vakiotakuu
    Käytettävissä olevat vaihtoehdot

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automaatioasetukset
    TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
    • 3D-malli (ZIP) (tulossa pian)
    • Asennusopas
    • Asettelupiirros (tulossa pian)
    • Käyttöopas
    • Operator’s Manual
    OHEISTUOTTEET

    Y-akselinen versio

    SB-35LY

    SB-35LY

    Y-akselinen CNC-kaavauskehysjohdesorvi 305 x 1 200 mm:n enimmäiskapasiteetilla, A2-8:lla ja 91 mm:n tankokapasiteetilla

    • 12" Istukan koko
    • 3.58 TANKOKAP.
    • 2500 RPM
    • 40 hp Teho
        VAIN CNY
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

    Lyhytalustainen versio

    SB-35

    SB-35

    CNC-kaavauskehysjohdesorvi 345 x 760 mm:n enimmäiskapasiteetilla, A2-8:lla ja 91 mm:n tankokapasiteetilla

    • 12" Istukan koko
    • 3.58 TANKOKAP.
    • 2500 RPM
    • 40 hp Teho
        VAIN CNY
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

    Lineaarijohdevaihtoehto

    Haas ST-28L

    ST-28L

    CNC-sorvi enimmäiskapasiteetilla 330 x 1080 mm:n, A2-8-karanpäällä ja 102 mm:n tankokapasiteetilla

    • 12" Istukan koko
    • 4.0" TANKOKAP.
    • 3.2k RPM
    • 40 hp Teho
        VAIN CNY
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
    Capacities S.A.E METRIC
    Istukan koko 12.0 in 305 mm
    Osakeinun enimmäismäärä 23.6 in 600 mm
    Maksimileikkausläpimitta (BMT65-revolverilla) 13.50 in 345 mm
    Enimmäisleikkauspituus (vaihtelee työkappaleen kiinnityksen mukaan) 49.6 in 1260 mm
    TANKOKAP. 3.50 in 90 mm
    Keskipisteiden välillä 58.8 in 1494 mm
    Liikealueet S.A.E METRIC
    X-akseli 9.00 in 230 mm
    Z-akseli 52.00 in 1320 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Pikaliikkeet X-akselilla 630 ipm 16.0 m/min
    Pikaliikkeet Y-akselilla 630 ipm 16.0 m/min
    Pikaliikkeet Z-akselilla 630 ipm 16.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks työntövoima X 7780 lbf 34607 N
    Maks työntövoima Y 4490 lbf 19972 N
    Maks työntövoima Z 7780 lbf 34607 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Karanpää A2-8 A2-8
    Suurin teho 40.0 hp 29.8 kW
    Suurin nopeus 2500 rpm 2500 rpm
    Enimmäisvääntömomentti 425.0 ft-lbf @ 325 rpm 576.0 Nm @ 325 rpm
    Vetoputken sisäläpimitta ø 3.58 in 91 mm
    Karan sisäläpimitta 4.13 in 105.0 mm
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Ohjauksen tyyppi Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Tailstock S.A.E METRIC
    Kartio MT5 MT5
    Hydraulisen pinolin liikealue 4.7 in 120 mm
    Travel 39.4 in 1,000 mm
    Turret S.A.E METRIC
    Työkalujen määrä 12 Stations 12 Stations
    OD- tai ID-työkalut Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    Sisäterän tila revolverin takana 2.00 in 51.0 mm
    Live Tooling S.A.E METRIC
    Suurin nopeus 4000 rpm 4000 rpm
    Työkalut BMT65 BMT65
    Yleistä S.A.E METRIC
    Jäähdytysnesteen tilavuus 100 gal 379 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113 L/min @ 6.9 bar
    Linjaan kytketty paineilmaletku 3/8 in 3/8 in
    Liitin (ilma) 3/8 in 3/8 in
    Ilmanpaine min. 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Karanopeus 2500 2500
    Käyttömoottorijärjestelmä Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Karan teho 40.0 hp 29.8 kW
    Syöttöjännite, vaihtovirta (3-vaihe) ‒ matala 220 VAC 220 VAC
    Ampeerit täydellä kuormalla (3-vaiheinen) ‒ matala 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A

    Haasin koneet on tarkoitettu käytettäväksi 220 voltin (200–240 VAC) vaihtovirralla. Valinnainen sisäinen suurjännitemuuntaja (380–480 VAC) on saatavana kaikkiin malleihin, paitsi pöytäkoneisiin CL-1- ja CM-1-malleihin ja SR-sarjan reitittimiin. Tätä valinnaista sisäistä suurjännitemuuntajaa ei saa jälkiasennettuna, vaan se on tilattava koneen mukana.

    Eurooppaan ja Isoon-Britanniaan tarkoitetut Haas-koneet on konfiguroitu sisäisellä korkeajännitteisellä eristämättömällä muuntajalla toimimaan 400 VAC:n jännitteellä, paitsi pöytäkoneet, CL-1, CM-1 ja SR-sarjan reitittimet. 

    HUOMIO! Lisävarusteena saatavien suurnopeuskarojen tehontarve voi olla vakiokaraa suurempi. Jos karan hevosvoimateho (kW) ei kuitenkaan muutu, tehovaatimus pysyy samana. Selvitä tehontarve ennen kuin kytket koneesi virtalähteeseen.

    † Ilmankulutus 40-kartioisissa DC-sarjan koneissa voi olla suurempi, kun työkalun läpipuhallus (TAB) aktivoidaan.

     

    Tarvitsetko apua oikean koneen löytämisessä?

    Kokoonpano ja hinta

    Auta meitä valitsemaan oikea laite työpajallesi.

    Aloita

    Tarvitsetko lisätietoja?

    Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

    Language Preference :
    Loading

    Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot, myyjän asennusmaksut tai jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.
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
    Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.