My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
SB-35

  1. Sorvit
  2. Kaavauskehysjohdesorvisarja
  3. SB-35-kaavauskehysjohdesorvi

SB-35-kaavauskehysjohdesorvi

    VAIN CNY

Saat alueesi parhaan hinnan ottamalla yhteyttä paikalliseen Haas Factory Outletiin.

CNC-kaavauskehysjohdesorvi 345 x 760 mm:n enimmäiskapasiteetilla, A2-8:lla ja 90 mm:n tankokapasiteetilla

Haas SB-35 tarjoaa perinteisten kaavauskehysjohdekoneiden suurta dynaamista jäykkyyttä, kuormituskapasiteettia ja tärinänvaimennusta yhdistettynä tehokkaaseen ja helppokäyttöiseen Haas-ohjaukseen, jota tukee alan johtava Haas Factory Outlet -verkosto.

  • BMT65-revolveri
  • Karkaistut ja tarkkuushiotut johteet
  • Käsin kaiverretut Turcite-B-liukukiskot
  • 30° kalteva alusta
  • Kompaktit ulkomitat

HUOMAA: SB-35 ei ole yhteensopiva Haas-tangonsyöttölaitteen kanssa eikä sitä ole saatavilla kappaleen noukkijan kanssa.

See Available Stock

Nykyinen toimitusaika

Suodattimet

  • 12" Istukan koko
  • 3.58 TANKOKAP.
  • 2500 RPM
  • 40 hp Teho
Vertaa koneita
TUTUSTU KOKO VARASTOTILANTEESEEN
Ota yhteyttä jälleenmyyjään

Saatavana vain Yhdysvalloissa, Kanadassa, Meksikossa ja Euroopassa, ja arvioitu toimitusaika on vuoden 2026 huhti–kesäkuussa.

HAASIN KAAVAUSKEHYSJOHDESORVISARJA

LATAA ESITE

HAAS-LEHTI

    Vertaa koneita
    RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA
    Ota yhteyttä jälleenmyyjään
    • Kokoonpano ja hinta
    • Tekniset tiedot
    • Koneen tiedot

    Capacities S.A.E METRIC
    Istukan koko 12.0 in 305 mm
    Osakeinun enimmäismäärä 23.6 in 600 mm
    Maksimileikkausläpimitta (BMT65-revolverilla) 13.50 in 345 mm
    Enimmäisleikkauspituus (vaihtelee työkappaleen kiinnityksen mukaan) 30.0 in 760 mm
    TANKOKAP. 3.50 in 90 mm
    Between Centers (max) 39.2 in 995 mm
    Liikealueet S.A.E METRIC
    X-akseli 9.00 in 230 mm
    Z-akseli 32.30 in 820 mm
    Feedrates S.A.E METRIC
    Pikaliikkeet X-akselilla 630 ipm 16.0 m/min
    Pikaliikkeet Z-akselilla 787 ipm 20.0 m/min
    Axis Motors S.A.E METRIC
    Maks työntövoima X 7780 lbf 34607 N
    Maks työntövoima Z 7780 lbf 34607 N
    Spindle S.A.E METRIC
    Karanpää A2-8 A2-8
    Suurin teho 40.0 hp 29.8 kW
    Suurin nopeus 2500 rpm 2500 rpm
    Enimmäisvääntömomentti 425.0 ft-lbf @ 325 rpm 576.0 Nm @ 325 rpm
    Vetoputken sisäläpimitta ø 3.58 in 91 mm
    Karan sisäläpimitta 4.13 in 105.0 mm
    Main Spindle C Axis S.A.E METRIC
    Ohjauksen tyyppi Interpolated Motion and Positioning Interpolated Motion and Positioning
    Tailstock S.A.E METRIC
    Kartio MT5 MT5
    Hydraulisen pinolin liikealue 4.7 in 120 mm
    Travel 23.6 in 600 mm
    Turret S.A.E METRIC
    Työkalujen määrä 12 Stations 12 Stations
    OD- tai ID-työkalut Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
    Sisäterän tila revolverin takana 2.00 in 51.0 mm
    Live Tooling S.A.E METRIC
    Suurin nopeus 4000 rpm 4000 rpm
    Työkalut BMT65 BMT65
    Yleistä S.A.E METRIC
    Jäähdytysnesteen tilavuus 100 gal 379 L
    Air Requirements S.A.E METRIC
    Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
    Linjaan kytketty paineilmaletku 3/8 in 3/8 in
    Liitin (ilma) 3/8 in 3/8 in
    Ilmanpaine min. 80 psi 5.5 bar
    Electrical Specification S.A.E METRIC
    Karanopeus 2500 2500
    Käyttömoottorijärjestelmä Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
    Karan teho 40.0 hp 29.8 kW
    Syöttöjännite, vaihtovirta (3-vaihe) ‒ matala 220 VAC 220 VAC
    Ampeerit täydellä kuormalla (3-vaiheinen) ‒ matala 70 A 70 A
    Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
    Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
    Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
    Kotimainen paletti 191.0 in x 90.0 in x 84.0 in 485 cm x 229 cm x 213 cm
    Vientipaletti 191.0 in x 90.0 in x 84.0 in 485 cm x 229 cm x 213 cm
    Paino 14920 lb 6767.7 kg

    HUOMAA: Kaikki luetellut tekniset tiedot koskevat koneen vakiokokoonpanoa. Lisävarusteet voivat muuttaa koneen teknisiä tietoja.

    *Haasin koneet on tarkoitettu käytettäväksi 220 voltin (200–240 VAC) vaihtovirralla. Valinnainen sisäinen suurjännitemuuntaja (380–480 VAC) on saatavana kaikkiin malleihin, paitsi pöytäkoneisiin, CL-1- ja CM-1-malleihin ja SR-sarjan reitittimiin. Tätä valinnaista sisäistä suurjännitemuuntajaa ei saa jälkiasennettuna, vaan se on tilattava koneen mukana.

    Eurooppaan ja Isoon-Britanniaan tarkoitetut Haas-koneet on konfiguroitu sisäisellä korkeajännitteisellä eristämättömällä muuntajalla toimimaan 400 VAC:n jännitteellä, paitsi pöytäkoneet, CL-1, CM-1 ja SR-sarjan reitittimet. 

    **Valinnaisen työkalunvaihtajan enimmäiskoko voi olla eri kuin tavallisen työkalunvaihtajan. Erittäin suuret työkalut voivat edellyttää kahden vierekkäisen paikan jättämistä tyhjäksi työkalujen välillä. Napsauta tästä nähdäksesi työkalunpitimen tekniset tiedot.

    HUOMIO! Lisävarusteena saatavien suurnopeuskarojen tehontarve voi olla vakiokaraa suurempi. Jos karan hevosvoimateho (kW) ei kuitenkaan muutu, tehovaatimus pysyy samana. Selvitä vaadittu teho ennen kuin kytket koneesi virtalähteeseen.

    † Ilmankulutus 40-kartioisissa DC-sarjan koneissa voi olla suurempi, kun työkalun läpipuhallus (TAB) aktivoidaan.

     

    KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VAIHTOEHDOT

    ASIAKIRJAT

    OHEISTUOTTEET

    Perusominaisuudet

    Karat

    • 2 500 rpm:n kara – 3,5" tanko

    Revolverit ja pyörivät työkalut

    • 12-asemainen BMT65-revolveri

    Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

    • Vaihtelevasti virtaava jäähdytysneste
    • Sorvin hihnatyyppinen lastunkuljetin
    • 100 gallonan (379 litraa) jäähdytysnestesäiliö
    • Monivaiheinen jäähdytysnestepumppu
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
    • Karan suuntaus
    • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt
    • Sisäinen korkeajännitteinen eristetty muuntaja
    • ECO Mode -tila

    Tuotevaihtoehdot

    • Puhelimen latausteline

    Työkalut ja kiinnittäminen

    • BMT65 Tavallinen työkalunpidinsarja
    • BMT65 Metrimittainen tavallinen työkalunpidinsarja

    Työkappaleen kiinnitys

    • 305 mm:n:n hydrauli-istukka, A2-8
    • SB-mallinen ohjelmoitava kärkipylkkä

    Takuu

    • Yhden vuoden vakiotakuu
    Käytettävissä olevat vaihtoehdot

    * Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

    Automaatioasetukset
    TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
    • 3D-malli (ZIP)
    • Asennusopas
    • Asettelupiirros (tulossa pian)
    • Vääntömomenttitaulukko
    • Käyttöoppaat

    *HUOMAUTUS: Jatkuvien suunnitteluun tehtävien parannusten seurauksena 3D-mallit ja piirustukset eivät välttämättä vastaa täysin uusinta tuotantomallia.

    OHEISTUOTTEET

    Y-akselinen versio

    SB-35Y

    SB-35Y

    Y-akselinen CNC-kaavauskehysjohdesorvi 305 x 700 mm:n enimmäiskapasiteetilla, A2-8:lla ja 90 mm:n tankokapasiteetilla

    • 12" Istukan koko
    • 3.58 TANKOKAP.
    • 2500 RPM
    • 40 hp Teho
        VAIN CNY
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

    Pitkäalustainen versio

    SB-35L

    SB-35L

    CNC-kaavauskehysjohdesorvi 345 x 1 260 mm:n enimmäiskapasiteetilla, A2-8:lla ja 90 mm:n tankokapasiteetilla

    • 12" Istukan koko
    • 3.58 TANKOKAP.
    • 2500 RPM
    • 40 hp Teho
        VAIN CNY
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

    Lineaarijohdevaihtoehto

    Haas ST-28

    ST-28

    CNC-sorvi enimmäiskapasiteetilla 330 x 572 mm:n, A2-8-karanpäällä ja 102 mm:n tankokapasiteetilla

    • 12" Istukan koko
    • 4.0" TANKOKAP.
    • 3.2k RPM
    • 40 hp Teho
        VAIN CNY
    Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

    Tarvitsetko apua oikean koneen löytämisessä?

    Kokoonpano ja hinta

    Autamme sinua löytämään oikean koneen omaan pajaasi.

    Aloita

    Tarvitsetko lisätietoja?

    Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

    Language Preference :
    Loading

    Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

    Recently Viewed Items

    You Have No Recently Viewed Items Yet

    Palaute
    Haas Logo

    Haasin toimitushinta

    Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.