My Haas Tervetuloa,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
      EU-SARJA EU-SARJA RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA | HINNASTO Varastossa olevat koneet Varastossa olevat koneet MITÄ UUTTA MITÄ UUTTA YOUR FIRST CNC YOUR FIRST CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu sisään Rekisteröinti Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kirjaudu ulos Tervetuloa, Omat koneeni Viimeisin toiminta Omat tarjoukseni Oma tilini Omat käyttäjäni Kirjaudu ulos
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
ST-28

  1. Sorvit
  2. ST-sarja
  3. ST-28

ST-28

    VAIN CNY
Ei tällä hetkellä saatavilla alueellasi

Saat alueesi parhaan hinnan ottamalla yhteyttä paikalliseen Haas Factory Outletiin.

CNC-sorvi enimmäiskapasiteetilla 330 x 572 mm:n, A2-8-karanpäällä ja 102 mm:n tankokapasiteetilla

ST-28-sorvauskeskuksessamme yhdistyvät keskikokoisen suuren karaporauksen ST-35-sorvin raskaan sarjan A2-8-karanpää ja pienemmän ST-25-sorvauskeskuksemme kompaktit ulkomitat, jolloin tuloksena saadaan tehokas sorvauskeskus, joka tarjoaa tehokasta lastuamista viemättä paljon arvokasta lattiapinta-alaa.

  • Tehokasta sorvausta ja kompaktit ulkomitat
  • A2-8-karanpää ja 12" (305 mm) istukka
  • 40 hv (29,8 kW) vektorikäyttökara
  • 4,0" (102 mm) tankokapasiteetti
  • 12-asemainen BOT-revolveri
  • Automaattisyöttö saatavana
  • Wi-Fi vakiovarusteena
  • Ihanteellinen suuren kapasiteetin, suuren tuotannon sovelluksiin

See Available Stock

Nykyinen toimitusaika

Suodattimet

  • 12" Istukan koko
  • 4.0" TANKOKAP.
  • 3.2k RPM
  • 40 hp Teho
Vertaa koneita
TUTUSTU KOKO VARASTOTILANTEESEEN
Ota yhteyttä jälleenmyyjään
Vertaa koneita
RAKENNA JA MÄÄRITÄ HINTA
Ota yhteyttä jälleenmyyjään
  • Kokoonpano ja hinta
  • Koneen tiedot
  • Automaatio
  • Tekniset tiedot

KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT VAIHTOEHDOT

TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA

VIDEOT

OHEISTUOTTEET

Perusominaisuudet

Karat

  • 3 200 rpm kara

Revolverit ja pyörivät työkalut

  • 12-asemainen pulttikiinnitettävä työkalurevolveri
  • 12-asemainen VDI-työkalurevolveri

Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

  • 55 gallonan jäähdytysnestesäiliö
  • Monivaiheinen jäähdytysnestepumppu

Haas-ohjaus

  • Ohjauksen laajakuvanäyttö
  • Ethernet-käyttöliittymä
  • Wi-Fi-yhteys Haas-ohjaukselle
  • Ylijännitesuoja
  • Hallittu koneen pysäytys virtakatkon yhteydessä
  • Edistyksellinen työkalunvalvonta
  • Medianäytön M-koodi: M130
  • HaasConnect: Etävalvonta
  • Turvak.
  • HaasDrop
  • Kiinteä kierteytys
  • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt
  • ECO Mode -tila

Tuotevaihtoehdot

  • Ruostumattomasta teräksestä valmistetut johdesuojat
  • Puhelimen latausteline

Työkalut ja kiinnittäminen

  • Pulttikiinnitettävä työkalunpidinsarja, 1"

Työkappaleen kiinnitys

  • 305 mm:n:n hydrauli-istukka, A2-8

Takuu

  • Yhden vuoden vakiotakuu
Käytettävissä olevat vaihtoehdot

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automaatioasetukset
TEKNISIÄ ASIAKIRJOJA
  • 3D-malli (ZIP)
  • Asennusopas
  • Rakennepiirros
  • Vääntömomenttitaulukko
  • Käyttöopas
  • Istukan ja karanpään vertailutaulukko

*HUOMAUTUS: Jatkuvien suunnitteluun tehtävien parannusten seurauksena 3D-mallit ja piirustukset eivät välttämättä vastaa täysin uusinta tuotantomallia.

HAAS SORVITYÖALUEEN VERTAILUTAULUKKO

ISTUKAN KOKO | TANKOKAPASITEETTI | TYÖALUE | AUTOMAATIOVAIHTOEHDOT

LATAA KAAVIO
VIDEOT
Recently Updated

ST-20-sarjan sorvauskeskukset


Tutustu ST-28:n ja ST20-sarjan kykyihin ja ominaisuuksiin. 

Poraus sorvilla: Kaikki, mitä sinun tulee tietää

Lyhennä kiertoaikoja ja paikoita revolverisi G53 avulla

Haas BMT65-revolveri

Pyörivien työkalujen asetusten säätö

OHEISTUOTTEET

EDULLISEMPI VAIHTOEHTO

Haas ST-25

ST-25

CNC-sorvi 330 x 572 mm:n enimmäiskapasiteetilla ja 76 mm tankokapasiteetilla

  • 10" Istukan koko
  • 3.0" TANKOKAP.
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Teho
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

PARANTUNEET KYVYT

Haas ST-28Y

ST-28Y

Y-akseli-CNC-sorvi 298 x 572 mm enimmäiskapasiteetilla, A2-8:lla ja 102 mm tankokapasiteetilla

  • 12" Istukan koko
  • 4.0" TANKOKAP.
  • 3.2k RPM
  • 40 hp Teho
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta

PIDEMPI SORVAUSPITUUS

Haas ST-35

ST-35

Keskikokoinen CNC-sorvi, jossa on A2-8-karanpää ja 4,0" (102 mm) tankokapasiteetti

  • 12" Istukan koko
  • 4.0" TANKOKAP.
  • 3.2k RPM
  • 40 hp Teho
    VAIN CNY
Lisätietoja… Kokoonpano ja hinta
Perusominaisuudet

Karat

  • 3 200 rpm kara

Revolverit ja pyörivät työkalut

  • 12-asemainen pulttikiinnitettävä työkalurevolveri
  • 12-asemainen VDI-työkalurevolveri

Lastujen ja jäähdytysnesteen hallinta

  • 55 gallonan jäähdytysnestesäiliö
  • Monivaiheinen jäähdytysnestepumppu

Haas-ohjaus

  • Ohjauksen laajakuvanäyttö
  • Ethernet-käyttöliittymä
  • Wi-Fi-yhteys Haas-ohjaukselle
  • Ylijännitesuoja
  • Hallittu koneen pysäytys virtakatkon yhteydessä
  • Edistyksellinen työkalunvalvonta
  • Medianäytön M-koodi: M130
  • HaasConnect: Etävalvonta
  • Turvak.
  • HaasDrop
  • Kiinteä kierteytys
  • Vakio ohjelmamuisti 1 Gt
  • ECO Mode -tila

Tuotevaihtoehdot

  • Ruostumattomasta teräksestä valmistetut johdesuojat
  • Puhelimen latausteline

Työkalut ja kiinnittäminen

  • Pulttikiinnitettävä työkalunpidinsarja, 1"

Työkappaleen kiinnitys

  • 305 mm:n:n hydrauli-istukka, A2-8

Takuu

  • Yhden vuoden vakiotakuu
Käytettävissä olevat vaihtoehdot

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automaatioasetukset

VASTAUKSET HAAS-ROBOTIN LISÄÄMISEEN LIITTYVIIN HUOLEHAIHEISIIN: Se ei vie paljon tilaa, ei maksa suuria summia, eikä integrointi vie viikkoja. 

TILAA SÄÄSTÄVÄ

KUSTANNUSTEHOKAS

HELPPO INTEGROIDA

HELPOSTI OPITTAVISSA

Capacities S.A.E METRIC
Istukan koko 12.0 in 305 mm
Osakeinun enimmäismäärä 21.0 in 533 mm
Maks leikkausläpimitta (BOT-revolverilla) 13.00 in 330 mm
Maksimileikkausläpimitta (BMT65-revolverilla) 11.75 in 298 mm
Max Cutting Diameter (with VDI turret) 11.80 in 300 mm
Enimmäisleikkauspituus (vaihtelee työkappaleen kiinnityksen mukaan) 22.5 in 572 mm
TANKOKAP. 4.00 in 102 mm
Liikealueet S.A.E METRIC
X-akseli 8.40 in 213 mm
Z-akseli 22.50 in 572 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Pikaliikkeet X-akselilla 945 ipm 24.0 m/min
Pikaliikkeet Z-akselilla 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks työntövoima X 4100 lbf 18238 N
Maks työntövoima Z 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
Karanpää A2-8 A2-8
Suurin teho 40.0 hp 29.8 kW
Suurin nopeus 3200 rpm 3200 rpm
Enimmäisvääntömomentti 425.0 ft-lbf @ 325 rpm 576.0 Nm @ 325 rpm
Karan sisäläpimitta 4.62 in 117.3 mm
Sub-Spindle S.A.E METRIC
Istukan koko 5.3 in 135 mm
Karanpää A2-5 A2-5
Suurin nopeus 6000 rpm 6000 rpm
Max Sync Speed w/Main Spindle 3200 rpm 3200 rpm
Chuck Throat Ø 1.30 in x 1.37 in DEEP Ø 33.0 mm x 34.8 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.00 in x 4.50 in DEEP Ø 25.4 mm x 114.3 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 1.50 in 38.1 mm
Integrated Brake Torque 17 ft-lbf 23 N/m
Spindle Orientation Accuracy (Requires SO) ± 0.02 ° ± 0.02 °
Rapids (B-axis) 400 ipm 10 m/min
Turret S.A.E METRIC
Työkalujen määrä 12-Station BOT 12-Station BOT
OD- tai ID-työkalut Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Sisäterän tila revolverin takana 4.00 in 102.0 mm
Yleistä S.A.E METRIC
Jäähdytysnesteen tilavuus 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Linjaan kytketty paineilmaletku 3/8 in 3/8 in
Liitin (ilma) 3/8 in 3/8 in
Ilmanpaine min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Karanopeus 3200 rpm 3200 rpm
Käyttömoottorijärjestelmä Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Karan teho 40.0 hp 29.8 kW
Syöttöjännite, vaihtovirta (3-vaihe) ‒ matala 220 VAC 220 VAC
Ampeerit täydellä kuormalla (3-vaiheinen) ‒ matala 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Kotimainen paletti 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
Vientipaletti 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 364 cm x 229 cm x 234 cm
Paino 10240 lb 4645.0 kg
Kotimainen paletti kuljetushihnalla 143 in x 90 in x 92 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
Vientipaletti kuljetushihnalla 143 in x 90 in x 92 in 363 cm x 229 cm x 234 cm

HUOMAA: Kaikki luetellut tekniset tiedot koskevat koneen vakiokokoonpanoa. Lisävarusteet voivat muuttaa koneen teknisiä tietoja.

*Haasin koneet on tarkoitettu käytettäväksi 220 voltin (200–240 VAC) vaihtovirralla. Valinnainen sisäinen suurjännitemuuntaja (380–480 VAC) on saatavana kaikkiin malleihin, paitsi pöytäkoneisiin, CL-1- ja CM-1-malleihin ja SR-sarjan reitittimiin. Tätä valinnaista sisäistä suurjännitemuuntajaa ei saa jälkiasennettuna, vaan se on tilattava koneen mukana.

Eurooppaan ja Isoon-Britanniaan tarkoitetut Haas-koneet on konfiguroitu sisäisellä korkeajännitteisellä eristämättömällä muuntajalla toimimaan 400 VAC:n jännitteellä, paitsi pöytäkoneet, CL-1, CM-1 ja SR-sarjan reitittimet. 

**Valinnaisen työkalunvaihtajan enimmäiskoko voi olla eri kuin tavallisen työkalunvaihtajan. Erittäin suuret työkalut voivat edellyttää kahden vierekkäisen paikan jättämistä tyhjäksi työkalujen välillä. Napsauta tästä nähdäksesi työkalunpitimen tekniset tiedot.

HUOMIO! Lisävarusteena saatavien suurnopeuskarojen tehontarve voi olla vakiokaraa suurempi. Jos karan hevosvoimateho (kW) ei kuitenkaan muutu, tehovaatimus pysyy samana. Selvitä vaadittu teho ennen kuin kytket koneesi virtalähteeseen.

† Ilmankulutus 40-kartioisissa DC-sarjan koneissa voi olla suurempi, kun työkalun läpipuhallus (TAB) aktivoidaan.

 

Tarvitsetko apua oikean koneen löytämisessä?

Kokoonpano ja hinta

Auta meitä valitsemaan oikea laite työpajallesi.

Aloita

Tarvitsetko lisätietoja?

Jos haluat saada lisätietoa siitä, kuinka uusi Haas-kone voi tuoda eloa tuotteisiisi, voit antaa meille yhteystietosi.

Language Preference :
Loading

Kaikkia hintoja ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoittamatta. Hintoihin eivät sisälly rahti, kuormaus, paikalliset verot ja jälleenmyyjän asentamat lisävarusteet. Emme ole vastuussa paino- tai kirjoitusvirheistä. Esitetyissä koneissa on valinnaisia lisävarusteita. Tuotteet saattavat todellisuudessa näyttää hieman erilaisilta.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Palaute
Haas Logo

Haasin toimitushinta

Tähän hintaan sisältyvät toimituskulut, vienti- ja tuontitullit, vakuutukset ja muut kulut, jotka koituvat toimituksen aikana sijaintiin Ranskassa, mistä on sovittu sinun kanssasi ostajana. Haas CNC-tuotteen toimitukseen ei saa lisätä muita pakollisia kustannuksia.