MyHaas Velkommen,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
      EU-SERIEN EU-SERIEN BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE BYGG OG PRISSETT | PRISLISTE Maskiner på lager Maskiner på lager HVA ER NYTT HVA ER NYTT DIN FØRSTE CNC DIN FØRSTE CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg inn Registrer deg Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Logg ut Velkommen, Mine maskiner Seneste aktivitet Mine pristilbud Min konto Mine brukere Logg ut
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
ST-28

  1. Dreiebenker
  2. ST-serier
  3. ST-28

ST-28

    KUN CNY
 
Ikke tilgjengelig i din region for øyeblikket

For de beste prisene i området ditt, kontakt det lokale Haas fabrikkutsalget ditt.

CNC-dreiebenk med 330 mm × 572 mm makskapasitet, A2-8 nese, og 102 mm stangkapasitet

ST-28 dreiesenteret kombinerer det solide A2-8 spindelhodet til den mellomstore ST-35 big bore dreiebenken vår med det kompakte fotavtrykket til den mindre ST-25-en vår for å skape et kraftig dreiesenter som gir solid skjæreevne, uten å ta opp mye av verdifull gulvplass i verkstedet.

  • Kraftig dreieevne i et kompakt fotavtrykk
  • A2-8 spindelnese med 12" (305 mm) chuck
  • 40 hk (29,8 kW) vektorstyrt spindel
  • 4,0" (102 mm) stangkapasitet
  • 12-stasjons BOT-revolver
  • Tilgjengelig automatisk dør
  • Wi-Fi som standard
  • Ideell for miljøer med høyt volum og høy produksjon

See Available Stock

Nåværende ledetid

Filtre

  • 12" Chuckstørrelse
  • 4.0" Boltkapasitet
  • 3.2k O/MIN
  • 40 hp Effekt
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
  • 3200 rpm spindel

Revolverhoder og direkteverktøy

  • 12-stasjons verktøyrevolverhode for feste for skruer
  • 12-stasjons VDI verktøyrevolverhode

Håndtering av spon og kjølevæske

  • 55-gallon kjølevæsketank
  • Flertrinns kjølevæskepumpe

Haas-kontrollen

  • Widescreen kontrollskjerm
  • Ethernet-grensesnitt
  • Wi-Fi-tilkobling for Haas-kontrollen
  • Overspenningsbeskyttelse
  • Tidlig strømfeilsøkingsmodul
  • Avansert verktøystyring
  • Media Display M-Code, M130
  • HaasConnect: Ekstern overvåkning
  • Safe Run
  • HaasDrop
  • Fast gjenging
  • Standard programminne, 1 GB
  • ECO Mode

Produktalternativer

  • Banedeksler av rustfritt stål
  • Ladestativ for telefon

Verktøy og oppspenning

  • Verktøyholdersett for feste for skruer, 1"

Arbeidsoppspenning

  • 305 mm hydraulisk chuck, A2-8

Garanti

  • 1 års standard garanti
Tilgjengelige alternativer

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativer
TEKNISKE DOKUMENTER
  • 3D-modell (ZIP)
  • Installasjonsveiledning
  • Oppsettstegning
  • Momentdiagram
  • Operatørhåndbok
  • Sammenligningsdiagram for chuck og spindelnese

*MERK: På grunn av kontinuerlige forbedringer i design, er det mulig at 3D-modeller og layout-tegninger ikke er nøyaktige i henhold til den siste produksjonsmodellen.

SAMMENLIGNINGSDIAGRAM FOR ARBEIDSOMRÅDE PÅ HAAS DREIEBENK

CHUCKSTØRRELSE | STANGKAPASITET | ARBEIDSOMRÅDE| AUTOMATISERINGSALTERNATIV

LAST NED DIAGRAM
VIDEOER
Recently Updated

ST-20-serie dreiesentre


Sjekk ut evnene og funksjonene til ST-28 og resten av ST-20-serien. 

Dreiebenkboring: Alt du trenger å vite

Reduser syklustider og posisjoner revolveren din ved bruk av G53

Haas BMT65-revolveren

Stille inn roterende verktøy

RELATERTE PRODUKTER

ALTERNATIV MED LAVERE KOSTNAD

Haas ST-25

ST-25

CNC-dreiebenk med karusell type veksler på 330 mm x 572 mm og 76 mm stangkapasitet

  • 10" Chuckstørrelse
  • 3.0" Boltkapasitet
  • 3.4k O/MIN
  • 30 hp Effekt
    KUN CNY
 
Lær mer Bygg og pris

FLERE MULIGHETER

Haas ST-28Y

ST-28Y

Y-akse CNC-dreiebenk med 298 x 572 mm makskapasitet, A2-8 og 102 mm stangkapasitet

  • 12" Chuckstørrelse
  • 4.0" Boltkapasitet
  • 3.2k O/MIN
  • 40 hp Effekt
    KUN CNY
 
Lær mer Bygg og pris

LENGER DREIELENGDE

Haas ST-35

ST-35

Middels stor CNC-dreiebenk med A2-8 spindelnese og stangkapasitet på 4,0" (102 mm)

  • 12" Chuckstørrelse
  • 4.0" Boltkapasitet
  • 3.2k O/MIN
  • 40 hp Effekt
    KUN CNY
 
Lær mer Bygg og pris
Standardfunksjoner

Spindler

  • 3200 rpm spindel

Revolverhoder og direkteverktøy

  • 12-stasjons verktøyrevolverhode for feste for skruer
  • 12-stasjons VDI verktøyrevolverhode

Håndtering av spon og kjølevæske

  • 55-gallon kjølevæsketank
  • Flertrinns kjølevæskepumpe

Haas-kontrollen

  • Widescreen kontrollskjerm
  • Ethernet-grensesnitt
  • Wi-Fi-tilkobling for Haas-kontrollen
  • Overspenningsbeskyttelse
  • Tidlig strømfeilsøkingsmodul
  • Avansert verktøystyring
  • Media Display M-Code, M130
  • HaasConnect: Ekstern overvåkning
  • Safe Run
  • HaasDrop
  • Fast gjenging
  • Standard programminne, 1 GB
  • ECO Mode

Produktalternativer

  • Banedeksler av rustfritt stål
  • Ladestativ for telefon

Verktøy og oppspenning

  • Verktøyholdersett for feste for skruer, 1"

Arbeidsoppspenning

  • 305 mm hydraulisk chuck, A2-8

Garanti

  • 1 års standard garanti
Tilgjengelige alternativer

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatiseringsalternativer

SVAR PÅ DINE BEKYMRINGER OM Å LEGGE TIL EN HAAS ROBOT: Den vil ikke ta opp mye plass, koste tonnevis av penger, eller ta uker å integrere. 

PLASSBESPARENDE

KOSTNADSEFFEKTIV

ENKEL Å INTEGRERE

ENKEL Å LÆRE

Capacities S.A.E METRIC
Chuckstørrelse 12.0 in 305 mm
Maks delesving 21.0 in 533 mm
Maks kuttediameter (med BOT-revolverhode) 13.00 in 330 mm
Maksimal skjærediameter (med MNT65-revolverhode) 11.75 in 298 mm
Max Cutting Diameter (with VDI turret) 11.80 in 300 mm
Maks skjærelengde (varierer med verktøyholder) 22.5 in 572 mm
Boltkapasitet 4.00 in 102 mm
Vandring S.A.E METRIC
X-akse 8.40 in 213 mm
Z-akse 22.50 in 572 mm
Feedrates S.A.E METRIC
X-aksen hastighet 945 ipm 24.0 m/min
Z-aksen hastighet 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks skyvekraft X 4100 lbf 18238 N
Maks skyvekraftZ 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
Spindelnese A2-8 A2-8
Maks effekt 40.0 hp 29.8 kW
Maks hastighet 3200 rpm 3200 rpm
Maks. moment 425.0 ft-lbf @ 325 rpm 576.0 Nm @ 325 rpm
Spindelboring ø 4.62 in 117.3 mm
Sub-Spindle S.A.E METRIC
Chuckstørrelse 5.3 in 135 mm
Spindelnese A2-5 A2-5
Maks hastighet 6000 rpm 6000 rpm
Max Sync Speed w/Main Spindle 3200 rpm 3200 rpm
Chuck Throat Ø 1.30 in x 1.37 in DEEP Ø 33.0 mm x 34.8 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.00 in x 4.50 in DEEP Ø 25.4 mm x 114.3 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 1.50 in 38.1 mm
Integrated Brake Torque 17 ft-lbf 23 N/m
Spindle Orientation Accuracy (Requires SO) ± 0.02 ° ± 0.02 °
Rapids (B-axis) 400 ipm 10 m/min
Turret S.A.E METRIC
Antall verktøy 12-Station BOT 12-Station BOT
OD- vs ID-verktøy Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Dreieskjær bakre klaring (fra baksiden av revolverhode) 4.00 in 102.0 mm
Generelt S.A.E METRIC
Kjølevæskekapasitet 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Innebygd luftslange 3/8 in 3/8 in
Kopler (Luft) 3/8 in 3/8 in
Lufttrykk min 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Spindelhastighet 3200 rpm 3200 rpm
Drivsystem Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Spindelkraft 40.0 hp 29.8 kW
Inngang AC-spenning (3 fase) – lav 220 VAC 220 VAC
Full last forsterkere (3 fase) – lav 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Lokal palle 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
Eksportpalle 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 364 cm x 229 cm x 234 cm
Vekt 10240 lb 4645.0 kg
Lokal palle m./transportør 143 in x 90 in x 92 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
Eksportpalle m./transportør 143 in x 90 in x 92 in 363 cm x 229 cm x 234 cm

MERK: Alle de oppførte spesifikasjonene er for standard maskinkonfigurasjon. Valgfritt utstyr kan endre maskinens spesifikasjoner.

*Haas-maskiner er designet for å drive på 220 V AC (200–240 V AC)-strøm. En valgfri intern transformator med høy spenning (380 – 480 V AC) er tilgjengelig for alle modeller, med unntak av skrivebordmaskinene, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. Denne valgfrie interne transformatoren med høy spenning kan ikke ettermonteres; den må bestilles med maskinen.

Haas-maskiner som er beregnet for Europa og Storbritannia er konfigurert med en intern høyspent ikke-isolert transformator for å drive på 400 V AC, med unntak av skrivebordmaskiner, CL-1, CM-1 og SR-serien av rutere. 

**Valgfrie verktøyvekslere kan ha en annen maks. verktøystørrelse enn standard verktøyveksleren. Ekstra store verktøy kan kreve to tilstøtende lommer tomme mellom verktøyene. Klikk her for verktøyholderspesifikasjoner.

VÆR OPPMERKSOM! Valgfrie høyytelsesspindler kan kreve mer strøm enn standardspindelen. Men hvis spindelens hestekrefter (kW) ikke endres, forblir strømkravet det samme. Verifiser strømkravet før du kjører strøm for maskinen din.
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
Alle priser og spesifikasjoner kan endres uten varsel. Frakt, rigging, statlige og lokale skatter, samt forhandlerinstallert tilbehør, er ikke inkludert. Det tas ikke ansvar for trykkfeil eller typografiske feil. Maskiner vises med alternativt utstyr. Faktisk produktutseende kan avvike.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Tilbakemelding
Haas Logo

Haas-levert pris

Denne prisen inkluderer fraktkostnader, utførsels- og innførselstoll, forsikring, og alle andre utgifter som pådras under forsendelse til en lokasjon i Frankrike som er avtalt med deg som kjøper. Ingen andre obligatoriske kostnader kan legges til ved levering av et Haas CNC-produkt.