MyHaas Hoş Geldiniz,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
      SERVİS ANA SAYFA Operatör El Kitapları Nasıl Yapılır Prosedürleri Sorun Giderme Kılavuzları Önleyici Bakım Haas Parçaları Haas Tooling Videolar
  • Videolar Main Menu
  • Main Menu
    • View All
      • Financing
    • View All
      • Showroom Inventory
    • HIZLI BAĞLANTILAR Özel Seri  Özel Seri 
      AB SERİSİ AB SERİSİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ OLUŞTURMA VE FİYATLANDIRMA | FİYAT LİSTESİ Stoktaki Makineler Stoktaki Makineler YENİLİKLER YENİLİKLER İLK CNC’NİZ İLK CNC’NİZ
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturum Aç Kaydol Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Oturumu Kapat Hoş Geldiniz, Makinelerim Son Etkinlik Fiyat Tekliflerim Hesabım Kullanıcılarım Oturumu Kapat
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
ST-28

  1. Tornalar
  2. ST Serisi
  3. ST-28

ST-28

    SADECE CNY
 
Şu Anda Bölgenizde Mevcut Değil

Bölgenizdeki en iyi fiyat için yerel Haas Fabrika Satış Mağazası ile iletişime geçin.

330 x 572 mm azami kapasiteli, A2-8 burun ve 102 mm çubuk kapasiteli CNC Torna Tezgahı

ST-28 torna tezgahı, orta büyüklükteki ST-35 büyük delikli tornada bulunan ağır hizmet A2-8 iş mili kafasını ST-25’in kompakt yerleşim alanına oturtarak atölyede fazla yer kaplamadan ağır hizmet kesme kabiliyetine sahip güçlü bir torna tezgahı sunmak için tasarlandı.

  • Kompakt yerleşim alanı ile güçlü tornalama kabiliyeti
  • 12" (305 mm) aynalı A2-8 iş mili uç normu
  • 40 hp (29,8 kW) vektör tahrikli iş mili
  • 4,0" (102 mm) çubuk kapasitesi
  • 12 İstasyonlu BOT taret
  • Mevcut Otomatik Kapı
  • Standart WiFi
  • Yüksek hacim, yüksek üretim ortamları için ideal

See Available Stock

Mevcut Teslim Süresi

Filtreler

  • 12" Ayna Boyutu
  • 4.0" Çubuk Kapasitesi
  • 3.2k RPM
  • 40 hp Güç
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
  • 3.200 dev/dk İş Mili

Taretleri ve Tahrik Takımı

  • 12 İstasyonlu Cıvatalı Takım Tareti
  • 12 İstasyonlu VDI Takım Tareti

Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi

  • 55 Galon Soğutma Tankı
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
  • Güvenli Çalıştırma
  • HaasDrop
  • Rijit Kılavuz Çekme
  • Standart Program Hafızası, 1 GB
  • ECO Mode

Ürün Seçenekleri

  • Paslanmaz ÇelikKızak Koruyucular
  • Telefon Şarj Standı

Takımlar ve Fikstürleme

  • Cıvatalı Takım Tutucu Kiti, 1”

İş Parçası Bağlama

  • 305 mm Hidrolik Ayna, A2-8

Garanti

  • 1 Yıllık Standart Garanti
Kullanılabilir Opsiyonlar

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Otomasyon Seçenekleri
TEKNİK BELGELER
  • 3D Model (ZIP)
  • Kurulum Kılavuzu
  • Yerleşim Çizimi
  • Tork Tablosu
  • Operatör El Kitabı
  • Ayna ve İş Mili Uç Normu Karşılaştırma Tablosu

*NOT: Tasarım iyileştirmeleri nedeniyle, 3D modeller ve plan çizimleri en son üretilen modelle %100 aynı olmayabilir.

HAAS TORNA ÇALIŞMA ALANI KARŞILAŞTIRMA TABLOSU

AYNA BOYUTU | ÇUBUK KAPASİTESİ | ÇALIŞMA ALANI | OTOMASYON OPSİYONLARI

İNDİRME TABLOSU
VİDEOLAR
Recently Updated

ST-20 Serisi Torna Tezgahları


ST-28 ve diğer ST-20 serisi makinelerin özelliklerini ve yeteneklerini inceleyin. 

Torna Delme: Bilmeniz Gereken Her Şey

G53 Kullanarak Çevrim Sürelerini Kısaltma ve Tareti Konumlandırma

Haas BMT65 Taret

Tahrikli Takımların Ayarları

İLGİLİ ÜRÜNLER

DÜŞÜK MALİYETLİ ALTERNATİF

Haas ST-25

ST-25

330 x 572 mm maks. kapasite ve 76 mm çubuk kapasiteli CNC Torna Tezgahı

  • 10" Ayna Boyutu
  • 3.0" Çubuk Kapasitesi
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Güç
    SADECE CNY
 
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

ARTAN ÖZELLİKLER

Haas ST-28Y

ST-28Y

298 x 572 mm maks. kapasiteli, A2-8 ve 102 mm çubuk kapasiteli Y-Eksenli CNC Torna Tezgahı

  • 12" Ayna Boyutu
  • 4.0" Çubuk Kapasitesi
  • 3.2k RPM
  • 40 hp Güç
    SADECE CNY
 
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır

DAHA UZUN TORNALAMA UZUNLUĞU

Haas ST-35

ST-35

A2-8 iş mili uç normu ve 4.0" (102 mm) çubuk kapasitesi olan Orta Boyutlu CNC Torna

  • 12" Ayna Boyutu
  • 4.0" Çubuk Kapasitesi
  • 3.2k RPM
  • 40 hp Güç
    SADECE CNY
 
Daha Fazla Bilgi Edinin Oluştur ve Fiyatlandır
Standart Özellikler

İş Milleri

  • 3.200 dev/dk İş Mili

Taretleri ve Tahrik Takımı

  • 12 İstasyonlu Cıvatalı Takım Tareti
  • 12 İstasyonlu VDI Takım Tareti

Talaş ve Soğutma Sıvısı Yönetimi

  • 55 Galon Soğutma Tankı
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
  • Güvenli Çalıştırma
  • HaasDrop
  • Rijit Kılavuz Çekme
  • Standart Program Hafızası, 1 GB
  • ECO Mode

Ürün Seçenekleri

  • Paslanmaz ÇelikKızak Koruyucular
  • Telefon Şarj Standı

Takımlar ve Fikstürleme

  • Cıvatalı Takım Tutucu Kiti, 1”

İş Parçası Bağlama

  • 305 mm Hidrolik Ayna, A2-8

Garanti

  • 1 Yıllık Standart Garanti
Kullanılabilir Opsiyonlar

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Otomasyon Seçenekleri

HAAS ROBOT EKLEME ENDİŞELERİNİZE YANITLAR: Çok fazla yer kaplamaz, bir ton paraya mal olmaz veya entegrasyonu haftalar sürmez. 

VERİMLİ ALAN KULLANIMI

UYGUN MALİYET

KOLAY ENTEGRASYON

KOLAY ÖĞRENME

Capacities S.A.E METRIC
Ayna Boyutu 12.0 in 305 mm
Maks. Parça Çevirme 21.0 in 533 mm
Maksimum Kesme Çapı (BOT taretine göre değişir) 13.00 in 330 mm
Maksimum Kesme Çapı (BMT65 taretli) 11.75 in 298 mm
Max Cutting Diameter (with VDI turret) 11.80 in 300 mm
Maksimum Kesme Uzunluğu (iş parça bağlamaya göre değişir) 22.5 in 572 mm
Çubuk Kapasitesi 4.00 in 102 mm
Hareketler S.A.E METRIC
X Ekseni 8.40 in 213 mm
Z Ekseni 22.50 in 572 mm
Feedrates S.A.E METRIC
X'de Hızlar 945 ipm 24.0 m/min
Z'de Hızlar 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Maks. İtme X 4100 lbf 18238 N
Maks. İtme Z 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
İş Mili Uç Normu A2-8 A2-8
Maks. Güç 40.0 hp 29.8 kW
Maksimum Hız 3200 rpm 3200 rpm
Maksimum Tork 425.0 ft-lbf @ 325 rpm 576.0 Nm @ 325 rpm
İş Mili Delik Çapı ø 4.62 in 117.3 mm
Sub-Spindle S.A.E METRIC
Ayna Boyutu 5.3 in 135 mm
İş Mili Uç Normu A2-5 A2-5
Maksimum Hız 6000 rpm 6000 rpm
Max Sync Speed w/Main Spindle 3200 rpm 3200 rpm
Chuck Throat Ø 1.30 in x 1.37 in DEEP Ø 33.0 mm x 34.8 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.00 in x 4.50 in DEEP Ø 25.4 mm x 114.3 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 1.50 in 38.1 mm
Integrated Brake Torque 17 ft-lbf 23 N/m
Spindle Orientation Accuracy (Requires SO) ± 0.02 ° ± 0.02 °
Rapids (B-axis) 400 ipm 10 m/min
Turret S.A.E METRIC
Takım Sayısı 12-Station BOT 12-Station BOT
OD - ID Takım Karşılaştırması Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Delik Delme Kateri Arka Boşluğu (taretin arkasından) 4.00 in 102.0 mm
Genel S.A.E METRIC
Soğutma Sıvısı Kapasitesi 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
İnline Hava Hortumu 3/8 in 3/8 in
Kaplin (Hava) 3/8 in 3/8 in
Min. Hava Basıncı 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
İş Mili Hızı 3200 rpm 3200 rpm
Tahrik Sistemi Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
İş Mili Gücü 40.0 hp 29.8 kW
Giriş AC Voltajı (3 Faz) - Düşük 220 VAC 220 VAC
Tam Yüklü Amperler (Faz 3) - Düşük 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Yurt İçi Palet 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
İhracat Paleti 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 364 cm x 229 cm x 234 cm
Ağırlık 10240 lb 4645.0 kg
Konveyörlü Yurt İçi Palet 143 in x 90 in x 92 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
Konveyörlü İhracat Paleti 143 in x 90 in x 92 in 363 cm x 229 cm x 234 cm

NOT: Listelenen tüm spesifikasyonlar standart makine konfigürasyonu içindir. İsteğe bağlı ekipman, makinenin spesifikasyonlarını değiştirebilir.

*Haas makineler, 220 VAC (200-240 VAC) güçle çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Masaüstü makineler, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında tüm modeller için isteğe bağlı dahili bir yüksek voltaj transformatörü (380 - 480 VAC) mevcuttur. Bu isteğe bağlı dahili yüksek voltaj transformatörü sahada monte edilemez; makineyle birlikte sipariş edilmelidir.

Avrupa ve Birleşik Krallık’a gidecek Haas makineleri; Masaüstü Makineleri, CL-1, CM-1 ve SR Serisi yönlendiriciler dışında 400 VAC’de çalışacak şekilde dahili bir yüksek gerilim izolasyonsuz transformatör ile yapılandırılmıştır. 

**Opsiyonel takım değiştiriciler, standart takım değiştiriciden farklı bir maks. takım boyutuna sahip olabilir. Ekstra büyük takımlar, takımlar arasında boş, iki bitişik cep gerektirebilir. Takım tutucu spesifikasyonları için buraya tıklayın.

DİKKAT! Opsiyonel yüksek performanslı iş milleri, standart iş millerine göre daha yüksek güç gereksinimine sahip olabilir. Ancak iş mili beygir gücü (kW) değişmezse, güç gereksinimi aynı kalır. Makinenize enerji vermeden önce güç gereksinimini doğrulayın.

† Takım İçinden Hava Üfleme (TAB) etkinleştirildiğinde, 40 konikli DC Serisi tezgahlarda hava tüketimi daha yüksek olabilir.

 

Doğru tezgahı bulmak için yardıma ihtiyacınız mı var?

Oluşturma ve Fiyat

Atölyeniz için uygun olanı bulmanıza yardımcı olalım.

Başlayın

Daha Fazla Bilgiye mi İhtiyacınız Var?

Yeni bir Haas makinenin ürünlerinizi nasıl hayata geçirebileceği konusunda daha fazla bilgi isterseniz, lütfen iletişim bilgilerinizi paylaşın.

Language Preference :
Loading

Tüm fiyatlar ve teknik özellikler önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. Nakliye, donatma, eyalet vergileri ve yerel vergiler ve bayinin kurduğu aksesuarlar dahil değildir. Basım hatalarından veya tipografik hatalardan sorumlu değildir. Makineler opsiyonel ekipmanlar ile gösterilmiştir. Gerçek ürün görünümü farklı olabilir.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Geribildirim
Haas Logo

Haas Teslim Fiyatı

Bu fiyat, sevkiyat bedeli, ihracat ve ithalat vergileri, sigorta ve Fransa’da alıcı olarak sizinle birlikte kararlaştırılan bir yere yapılan sevkiyat sırasında oluşan diğer masrafları içerir. Haas CNC Ürününün teslimine başka hiçbir zorunlu maliyet eklenmez.