MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS CONSTRUÇÃO E PREÇO | LISTA DE PREÇOS Máquinas em stock Máquinas em stock NOVIDADES NOVIDADES A SUA PRIMEIRA CNC A SUA PRIMEIRA CNC
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
      INÍCIO DA ASSISTÊNCIA Manuais do operador Procedimentos como fazer Manuais de Resolução de Problemas Manutenção preventiva Peças Haas Haas Tooling Vídeos
  • Vídeos Main Menu
MyHaas Bem-vindo,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Iniciar a sessão Registar Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Encerrar a sessão Bem-vindo, As minhas máquinas Última atividade Os meus orçamentos A minha conta Os meus utilizadores Encerrar a sessão
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
ST-28

  1. Tornos
  2. Série ST
  3. ST-28

ST-28

    APENAS CNY
Atualmente não disponível na sua região

Para obter os melhores preços na sua zona, contacte o seu Haas Factory Outlet local.

Torno CNC com capacidade máxima de 330 mm x 572 mm, nariz A2-8 e capacidade da barra de 102 mm

O centro de torneamento ST-28 combina a robusta cabeça do spindle A2-8 do nosso torno de grande diâmetro e tamanho médio ST-35 com a área útil de cobertura compacta do nosso ST-25 mais pequeno para criar um poderoso centro de torneamento que proporciona uma capacidade de corte para trabalhos pesados, sem ocupar muito espaço valioso na área útil da fábrica.

  • Capacidade de torneamento poderosa numa área útil de cobertura compacta
  • Nariz do spindle A2-8 com bucha de 12" (305 mm)
  • Vector drive do spindle de 40 hp (29,8 kW)
  • Capacidade da barra de 4,0" (102 mm)
  • Torreta 12 estações BOT
  • Porta automática disponível
  • Wi-Fi padrão
  • Ideal para ambientes de volume e produção elevados

See Available Stock

Tempo de espera atual

Filtros

  • 12" Tamanho da bucha
  • 4.0" Capacidade da barra
  • 3.2k RPM
  • 40 hp Potência
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
  • Automação
  • Especificações

OPÇÕES DISPONÍVEIS

DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA

VÍDEOS

PRODUTOS RELACIONADOS

Funcionalidades padrão

Spindles

  • Spindle de 3200 rpm

Torretas e ferramenta motorizada

  • Torreta da Ferramenta Aparafusada de 12 estações
  • Torreta da ferramenta VDI de 12 estações

Gestão da limalha e do líquido de refrigeração

  • Depósito do fluido de refrigeração de 55 galões
  • Bomba de refrigeração multifase

O controlador Haas

  • Monitor de ecrã panorâmico de controlo
  • Interface Ethernet
  • Ligação WiFi para o controlador Haas
  • Proteção contra picos de energia
  • Módulo de deteção antecipada de falha de energia
  • Gestão Avançada de Ferramentas
  • Código M de visualização multimédia; M130
  • HaasConnect: Monitorização Remota
  • Execução segura
  • HaasDrop
  • Roscagem rígida
  • 1 GB de memória do programa
  • Modo ECO

Opções de Produtos

  • Forras do eixo Aço inoxidável
  • Suporte de carregamento do telefone

Ferramentas e Fixação

  • Kit de suporte da ferramenta aparafusado, 1"

Dispositivo de aperto

  • Bucha hidráulica de 305 mm, A2-8

Garantia

  • Garantia padrão de 1 ano
Opções disponíveis

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opções de automatização
DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA
  • Modelo 3D (ZIP)
  • Guia de instalação
  • Desenho de layout
  • Gráfico de torque
  • Manual do Utilizador
  • Gráfico de comparação da bucha e do nariz do spindle

*NOTA: Devido a melhorias contínuas no projeto, os modelos 3D e os desenhos de layout podem não ser precisos para o modelo de produção mais recente.

GRÁFICO COMPARATIVO DE ÁREA DE TRABALHO DO TORNO HAAS

DIMENSÃO DA BUCHA | CAPACIDADE DA BARRA | ÁREA DE TRABALHO | OPÇÕES DE AUTOMAÇÃO

DESCARREGAR GRÁFICO
VÍDEOS
Recently Updated

Centros de torneamento da série ST-20


Verifique as capacidades e características da ST-28 e do resto da série ST-20. 

Perfuração do Torno: Tudo o que precisa de saber

Cortar os tempos de ciclo e posicionar a sua torreta usando G53

A torreta Haas BMT65

Configurar ferramentas motorizadas

PRODUTOS RELACIONADOS

ALTERNATIVA DE PREÇO MAIS BAIXO

Haas ST-25

ST-25

Torno CNC com capacidade máxima de 330 x 572 mm e capacidade da barra de 76 mm

  • 10" Tamanho da bucha
  • 3.0" Capacidade da barra
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Potência
    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço

CAPACIDADES AUMENTADAS

Haas ST-28Y

ST-28Y

Torno CNC de Eixo Y com capacidade máxima de 298 x 572 mm, A2-8 e capacidade da barra de 102 mm

  • 12" Tamanho da bucha
  • 4.0" Capacidade da barra
  • 3.2k RPM
  • 40 hp Potência
    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço

MAIOR COMPRIMENTO DE TORNEAMENTO

Haas ST-35

ST-35

Torno CNC de tamanho médio com nariz do spindle A2-8 e capacidade de barra de 4,0” (102 mm)

  • 12" Tamanho da bucha
  • 4.0" Capacidade da barra
  • 3.2k RPM
  • 40 hp Potência
    APENAS CNY
Saiba mais Construção e preço
Funcionalidades padrão

Spindles

  • Spindle de 3200 rpm

Torretas e ferramenta motorizada

  • Torreta da Ferramenta Aparafusada de 12 estações
  • Torreta da ferramenta VDI de 12 estações

Gestão da limalha e do líquido de refrigeração

  • Depósito do fluido de refrigeração de 55 galões
  • Bomba de refrigeração multifase

O controlador Haas

  • Monitor de ecrã panorâmico de controlo
  • Interface Ethernet
  • Ligação WiFi para o controlador Haas
  • Proteção contra picos de energia
  • Módulo de deteção antecipada de falha de energia
  • Gestão Avançada de Ferramentas
  • Código M de visualização multimédia; M130
  • HaasConnect: Monitorização Remota
  • Execução segura
  • HaasDrop
  • Roscagem rígida
  • 1 GB de memória do programa
  • Modo ECO

Opções de Produtos

  • Forras do eixo Aço inoxidável
  • Suporte de carregamento do telefone

Ferramentas e Fixação

  • Kit de suporte da ferramenta aparafusado, 1"

Dispositivo de aperto

  • Bucha hidráulica de 305 mm, A2-8

Garantia

  • Garantia padrão de 1 ano
Opções disponíveis

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Opções de automatização

RESPOSTAS ÀS SUAS PREOCUPAÇÕES SOBRE ADICIONAR UM ROBÔ HAAS: Não ocupará muito espaço, não custará muito dinheiro nem demorará semanas a integrar . 

EFICIÊNCIA EM TERMOS DE ESPAÇO

ECONOMICAMENTE EFICAZ

FÁCIL DE INTEGRAR

FÁCIL DE APRENDER

Capacities S.A.E METRIC
Tamanho da bucha 12.0 in 305 mm
Oscilação máxima da peça 21.0 in 533 mm
Diâmetro máximo de corte (varia com a torreta BASE) 13.00 in 330 mm
Diâmetro máximo de corte (com a torreta BMT65) 11.75 in 298 mm
Max Cutting Diameter (with VDI turret) 11.80 in 300 mm
Comprimento máximo de corte (varia com o dispositivo) 22.5 in 572 mm
Capacidade da barra 4.00 in 102 mm
Cursos S.A.E METRIC
Eixo X 8.40 in 213 mm
Eixo Z 22.50 in 572 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Rápidos em X 945 ipm 24.0 m/min
Rápidos em Z 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Impulso máximo X 4100 lbf 18238 N
Impulso máximo Z 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
Nariz do spindle A2-8 A2-8
Valor nominal máximo 40.0 hp 29.8 kW
Velocidade máxima 3200 rpm 3200 rpm
Torque máximo 425.0 ft-lbf @ 325 rpm 576.0 Nm @ 325 rpm
Furo do spindle ø 4.62 in 117.3 mm
Sub-Spindle S.A.E METRIC
Tamanho da bucha 5.3 in 135 mm
Nariz do spindle A2-5 A2-5
Velocidade máxima 6000 rpm 6000 rpm
Max Sync Speed w/Main Spindle 3200 rpm 3200 rpm
Chuck Throat Ø 1.30 in x 1.37 in DEEP Ø 33.0 mm x 34.8 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.00 in x 4.50 in DEEP Ø 25.4 mm x 114.3 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 1.50 in 38.1 mm
Integrated Brake Torque 17 ft-lbf 23 N/m
Spindle Orientation Accuracy (Requires SO) ± 0.02 ° ± 0.02 °
Rapids (B-axis) 400 ipm 10 m/min
Turret S.A.E METRIC
Número de ferramentas 12-Station BOT 12-Station BOT
Ferramentas OD vs ID Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Folga posterior da barra de alargamento (a partir da traseira da torreta) 4.00 in 102.0 mm
Geral S.A.E METRIC
Capacidade de refrigeração 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Tubo de ar em linha 3/8 in 3/8 in
Transmissor de binário (Ar) 3/8 in 3/8 in
Pressão mín. do ar 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Velocidade do spindle 3200 rpm 3200 rpm
Sistema de comando Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Potência do fuso 40.0 hp 29.8 kW
Tensão de C.A. de Entrada (3 Fases) - Baixa 220 VAC 220 VAC
Amperagem de carga total (3 fases) - Baixa 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Palete doméstica 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
Palete de exportação 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 364 cm x 229 cm x 234 cm
Peso 10240 lb 4645.0 kg
Palete doméstica c/ transportadora 143 in x 90 in x 92 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
Palete de exportação c/ transportadora 143 in x 90 in x 92 in 363 cm x 229 cm x 234 cm

NOTA: Todas as especificações listadas são para as configurações padrão da máquina. Os equipamentos opcionais podem alterar as especificações da máquina.

* As máquinas Haas foram concebidas para funcionamento a uma potência de 220 V CA (200-240 V CA). Está disponível um transformador interno opcional de alta tensão (380 - 480 VCA) para todos os modelos, exceto máquinas de bancada das séries CL-1, CM-1 e SR. Este transformador interno opcional de alta tensão não pode ser instalado no campo; deve ser encomendado com a máquina.

As máquinas Haas destinadas à Europa e ao RU estão configuradas com um transformador interno não isolado de alta voltagem para funcionar a 400 VAC, exceto as máquinas de mesa, os routers da série CL-1, CM-1 e SR. 

**Os trocadores de ferramenta opcionais podem ter um tamanho de ferramenta máximo diferente do trocador de ferramenta padrão. As ferramentas extragrandes podem necessitar de dois compartimentos adjacentes vazios entre elas. Clique aqui para especificações do suporte da ferramenta.

ATENÇÃO! Os spindles de alto desempenho opcionais têm uma energia requerida maior do que o spindle padrão. No entanto, se a potência do spindle (kW) não se alterar, o requisito de potência permanece o mesmo. Verifique a energia requerida antes de ligar a energia da sua máquina.

† O consumo de ar em máquinas da série DC com cone ISO40 pode ser superior quando o jato de ar através da ferramenta (TAB) é ativado.

 

Precisa de ajuda para encontrar a máquina certa?

Construção e Preço

Deixe-nos ajudá-lo a encontrar o ideal para a sua empresa.

Comece

Precisa de mais informação?

Se pretender mais informações sobre como uma nova máquina Haas pode dar vida aos seus produtos, partilhe as suas informações de contacto.

Language Preference :
Loading

Todos os preços e especificações estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Não estão incluídos custos de transporte, instalação, impostos nacionais e locais e acessórios instalados pelo vendedor. Não nos responsabilizamos por erros de impressão ou tipográficos. Máquinas apresentadas com equipamento opcional. O aspeto real do produto pode ser diferente.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Feedback
Haas Logo

Preçário de entregas da Haas

Este preço inclui custo de envio, direitos de exportação e importação, seguro e quaisquer outras despesas incorridas durante o envio para um local em França acordado consigo na qualidade de comprador. Nenhum outro custo obrigatório pode ser acrescentado à entrega de um produto Haas CNC.