My Haas Bienvenue,
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
      SÉRIE UE SÉRIE UE CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX CONFIGURATION ET PRIX | LISTE DE PRIX Les nouvelles machines en stock Les nouvelles machines en stock NOUVEAUTÉS NOUVEAUTÉS VOTRE PREMIER CNC VOTRE PREMIER CNC
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se connecter S’inscrire Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Se déconnecter Bienvenue, Mes machines Dernière activité Mes devis Mon compte Mes utilisateurs Se déconnecter
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
ST-28

  1. Tours
  2. Série ST
  3. ST-28

ST-28

    CNY UNIQUEMENT
Non disponible actuellement dans votre région

Contactez votre magasin d’usine Haas local pour connaitre les meilleurs prix appliqués à votre zone géographique.

Tour CNC avec capacité max. de 330 x 572 mm, A2-8, et passage de barre de 102 mm

Le centre de tournage ST-28 allie la tête de broche de conception robuste A2-8 de notre tour grand alésage ST-35 avec le faible encombrement au sol de notre ST-25, plus réduit, pour créer un centre de tournage puissant, aux capacités de découpe à haut rendement, le tout sans occuper trop du précieux espace au sol de votre atelier.

  • De puissantes capacités de tournage pour un faible encombrement au sol
  • Nez de broche A2-8 avec mandrin 12" (305 mm)
  • Broche à commande vectorielle 40 hp (29,8 kW)
  • Passage de barre 4,0" (102 mm)
  • Tourelle pour outils à boulonner 12 postes
  • Porte automatique disponible
  • WiFi standard
  • Idéal pour les environnements de haute production et à volume élevé

See Available Stock

Délai actuel

Filtres

  • 12" Taille du mandrin
  • 4.0" Passage de barre
  • 3.2k RPM
  • 40 hp Puissance
Comparer les machines
DÉCOUVRIR TOUT LE STOCK
Contacter un distributeur
Comparer les machines
CONFIGURATION ET PRIX
Contacter un distributeur
  • Configuration-et-Prix
  • Infos machine
  • Automatisation
  • Caractéristiques

OPTIONS DISPONIBLES

DOCUMENTATION TECHNIQUE

VIDÉOS

PRODUITS CONCERNÉS

Caractéristiques standard

Broche

  • Broche 3 200 rpm

Tourelles et outil Tournant

  • Tourelle pour porte outils boulonnés 12 positions
  • Tourelle à outils VDI 12 positions

Gestion des copeaux et du liquide de coupe

  • Réservoir de liquide de coupe 55 gallons
  • Pompe d’arrosage à plusieurs étages

La commande Haas

  • Contrôle du moniteur grand écran
  • Interface Ethernet
  • Connexion WiFi pour la commande Haas
  • Protection contre les surtensions
  • Module de détection précoce des pannes d’électricité
  • Gestion avancée des outils
  • Code M d’affichage des ressources ; M130
  • HaasConnect : Surveillance à distance
  • Exécution sécurisée
  • HaasDrop
  • Taraudage rigide
  • Mémoire programme 1 Go standard
  • Mode ECO

Options de produit

  • Carters télescopiques en acier inoxydable
  • Support de chargement de téléphone

Outillage et montages d’outillages de fixation

  • Kit de porte-outil boulonné, 1"

Dispositifs de serrage de pièces

  • Mandrin hydraulique 305 mm, A2-8

Garantie

  • Garantie standard 1 an
Options disponibles

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Options d’automatisation
DOCUMENTATION TECHNIQUE
  • Modèle 3D (ZIP)
  • Guide d’installation
  • Schéma
  • Tableau couple
  • Manuel d’utilisation
  • Tableau de comparaison du nez de broche et du mandrin

*REMARQUE : en raison des améliorations continues de conception, les modèles et les schémas 3D peuvent ne pas être fidèles au dernier modèle de production.

TABLEAU DE COMPARAISON DU VOLUME DE TRAVAIL DES TOURS HAAS

TAILLE MANDRIN | PASSAGE DE BARRE | VOLUME DE TRAVAIL | OPTIONS D’AUTOMATISATION

TÉLÉCHARGER TABLEAU
VIDÉOS
Recently Updated

Centres de tournage série ST-20


Découvrez les fonctions et caractéristiques du ST-28 et du reste de la série ST-20. 

Perçage avec tour : tout ce que vous avez besoin de savoir

Réduisez les temps de cycles et positionnez votre tourelle avec G53

La Tourelle BMT65 Haas

Réglage des outils tournants

PRODUITS CONCERNÉS

ALTERNATIVE À PRIX RÉDUIT

ST-25 Haas

ST-25

Tour CNC avec capacité max. 330 x 572 mm et passage de barre 76 mm

  • 10" Taille du mandrin
  • 3.0" Passage de barre
  • 3.4k RPM
  • 30 hp Puissance
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix

CAPACITÉS SUPÉRIEURES

Haas ST-28Y

ST-28Y

Tour CNC à axe Y avec capacité max. 298 x 572 mm, A2-8, et passage de barre 102 mm

  • 12" Taille du mandrin
  • 4.0" Passage de barre
  • 3.2k RPM
  • 40 hp Puissance
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix

LONGUEUR DE TOURNAGE AUGMENTÉE

ST-35 Haas

ST-35

Tour CNC de taille moyenne avec nez de broche A2-8 et passage de barre 4,0" (102 mm)

  • 12" Taille du mandrin
  • 4.0" Passage de barre
  • 3.2k RPM
  • 40 hp Puissance
    CNY UNIQUEMENT
En savoir plus Configuration et prix
Caractéristiques standard

Broche

  • Broche 3 200 rpm

Tourelles et outil Tournant

  • Tourelle pour porte outils boulonnés 12 positions
  • Tourelle à outils VDI 12 positions

Gestion des copeaux et du liquide de coupe

  • Réservoir de liquide de coupe 55 gallons
  • Pompe d’arrosage à plusieurs étages

La commande Haas

  • Contrôle du moniteur grand écran
  • Interface Ethernet
  • Connexion WiFi pour la commande Haas
  • Protection contre les surtensions
  • Module de détection précoce des pannes d’électricité
  • Gestion avancée des outils
  • Code M d’affichage des ressources ; M130
  • HaasConnect : Surveillance à distance
  • Exécution sécurisée
  • HaasDrop
  • Taraudage rigide
  • Mémoire programme 1 Go standard
  • Mode ECO

Options de produit

  • Carters télescopiques en acier inoxydable
  • Support de chargement de téléphone

Outillage et montages d’outillages de fixation

  • Kit de porte-outil boulonné, 1"

Dispositifs de serrage de pièces

  • Mandrin hydraulique 305 mm, A2-8

Garantie

  • Garantie standard 1 an
Options disponibles

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Options d’automatisation

RÉPONSES À VOS INTERROGATIONS SUR L’AJOUT D’UN ROBOT HAAS : il ne prendra pas beaucoup place, il ne représente pas un investissement important et ne requiert pas des semaines de mise en route. 

PEU ENCOMBRANT

RENTABLE

FACILE À INTÉGRER

FACILE À UTILISER

Capacities S.A.E METRIC
Taille du mandrin 12.0 in 305 mm
Diamètre en l’air de la pièce max. 21.0 in 533 mm
Diamètre de coupe maximal (selon tourelle BOT) 13.00 in 330 mm
Diamètre de coupe maximal (avec tourelle BMT65) 11.75 in 298 mm
Max Cutting Diameter (with VDI turret) 11.80 in 300 mm
Longueur de coupe maximal (varie en fonction du dispositif de serrage de la pièce) 22.5 in 572 mm
Passage de barre 4.00 in 102 mm
Courses S.A.E METRIC
Axe X 8.40 in 213 mm
Axe Z 22.50 in 572 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Avances rapides sur X 945 ipm 24.0 m/min
Avances rapides sur l’axe Z 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Effort max. X 4100 lbf 18238 N
Effort max. Z 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
Nez de broche A2-8 A2-8
Caractéristiques nominales maximales 40.0 hp 29.8 kW
Vitesse max. 3200 rpm 3200 rpm
Couple max. 425.0 ft-lbf @ 325 rpm 576.0 Nm @ 325 rpm
ø d’alésage de la broche 4.62 in 117.3 mm
Sub-Spindle S.A.E METRIC
Taille du mandrin 5.3 in 135 mm
Nez de broche A2-5 A2-5
Vitesse max. 6000 rpm 6000 rpm
Max Sync Speed w/Main Spindle 3200 rpm 3200 rpm
Chuck Throat Ø 1.30 in x 1.37 in DEEP Ø 33.0 mm x 34.8 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.00 in x 4.50 in DEEP Ø 25.4 mm x 114.3 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 1.50 in 38.1 mm
Integrated Brake Torque 17 ft-lbf 23 N/m
Spindle Orientation Accuracy (Requires SO) ± 0.02 ° ± 0.02 °
Rapids (B-axis) 400 ipm 10 m/min
Turret S.A.E METRIC
Nombre d’outils 12-Station BOT 12-Station BOT
Comparaison entre outils DE et outils DI Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Dégagement arrière de barre d’alésage (depuis l’arrière de la tourelle) 4.00 in 102.0 mm
Généralités S.A.E METRIC
Capacité de liquide de coupe 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Tuyau à air en ligne 3/8 in 3/8 in
Accouplement (Air) 3/8 in 3/8 in
Pression d’air min. 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Vitesse de broche 3200 rpm 3200 rpm
Système d’entraînement Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Puissance de broche 40.0 hp 29.8 kW
Tension d’entrée (Phase 3) - Faible 220 VAC 220 VAC
Intensité à pleine charge (Phase 3) - Faible 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Palette intérieure 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
Exporter palette 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 364 cm x 229 cm x 234 cm
Poids 10240 lb 4645.0 kg
Palette intérieure avec convoyeur 143 in x 90 in x 92 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
Exporter palette avec convoyeur 143 in x 90 in x 92 in 363 cm x 229 cm x 234 cm

REMARQUE : Toutes les spécifications énumérées portent sur la configuration standard de la machine. Un équipement optionnel peut modifier les spécifications de la machine.

*Les machines Haas sont conçues pour fonctionner sur une alimentation 220 VCA (200-240 VCA). Un transformateur interne haute tension (380 - 480 VCA) est disponible en option pour tous les modèles, à l’exception des machines de bureau, CL-1, CM-1 et les détoureuses de la série SR. Ce transformateur interne haute tension en option ne peut pas être installé sur site ; il doit être commandé avec la machine.

Les machines Haas destinées à l’Europe et au R-U sont configurées avec un transformateur interne haute tension non isolé pour fonctionner sur 400 VCA, à l’exception des machines de bureau, des modèles CL-1, CM-1 et des détoureuses de la série SR. 

**Les changeurs d’outils optionnels peuvent avoir une taille d’outil maximale différente de celle du changeur d’outils standard. Les outils de très grande taille peuvent nécessiter deux logements adjacents vides entre les outils. Cliquez ici pour consulter les spécifications du porte-outil.

ATTENTION ! Les broches haute performance en option peuvent nécessiter une alimentation électrique plus élevée que la broche standard. Cependant, si la puissance en chevaux (kW) de la broche ne change pas, l’alimentation électrique requise reste la même. Vérifiez l’alimentation électrique requise avant de mettre votre machine sous tension.

† La consommation d’air sur les machines de la série DC à cône 40 peut être plus élevée lorsque le soufflage à air comprimé à travers l’outil (TAB) est activé.

 

Vous avez besoin d’aide pour trouver la machine qu’il vous faut ?

Configuration et Prix

Permettez-nous de vous aider à trouver la machine appropriée pour votre atelier.

Démarrer

Besoin de plus de renseignements ?

Si vous souhaitez plus d’informations sur la façon dont une nouvelle machine Haas peut donner vie à vos produits, nous vous invitons à nous fournir vos coordonnées.

Language Preference :
Loading

Prix et caractéristiques techniques sujets à modifications sans préavis. Les tarifs n’incluent pas le fret, les coûts de montage, les taxes locales ou nationales, et les accessoires installés. Nous déclinons toute responsabilité quant à d’éventuelles coquilles ou erreurs typographiques. Machines illustrées avec matériel en option. L’aspect réel du produit peut différer.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Commentaires
Haas Logo

Tarification de livraison Haas

Ce prix comprend les frais d’expédition, les droits d’exportation et d’importation, l’assurance et tous les autres frais encourus pendant l’expédition vers un lieu en France convenu avec vous en tant qu’acheteur. Aucun autre frais obligatoire ne peut être ajouté à la livraison d’un Produit CNC Haas.