My Haas Üdvözöljük!
!
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
      • Automata eszterga
      • Zsebeszterga
      • Haas rúdadagolók
    • Vízszintes marók
      Vízszintes marók
      Vízszintes marók View All
      • Vízszintes marók
      • 50-es főorsókúp
      • 40-es kúp
    • Forgóasztalok és indexelők
      Forgóasztalok és indexelők
      Forgóasztalok és indexelők View All
      • Forgóasztalok és indexelők
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
      EU SOROZAT EU SOROZAT KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA KIÉPÍTÉS ÉS ÁR | ÁRLISTA Készleten lévő gépek Készleten lévő gépek MIK AZ ÚJDONSÁGOK? MIK AZ ÚJDONSÁGOK? AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE AZ ÖN ELSŐ CNC GÉPE
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
Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Bejelentkezés Regisztráció Haas Tooling MyHaas/HaasConnect Kijelentkezés Üdvözöljük! Saját gépek Legutolsó tevékenység Saját árajánlatok Saját fiók Saját felhasználók Kijelentkezés
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
ST-28

  1. Esztergák
  2. ST sorozat
  3. ST-28

ST-28

    CSAK KÍNAI JÜAN
 
Jelenleg nem érhető el az Ön régiójában

Az Ön területén igénybe vehető legjobb árakért forduljon a helyi Haas gyárfiókhoz.

CNC eszterga, 330 mm x 572 mm maximális kapacitás, A2-8 orr, a főorsó rúd áteresztése 102 mm

ST-28-as esztergaközpontunk a közepes méretű, nagy furatú ST-35-ös esztergánk strapabíró A2-8-as orsófejét kínálja a kisebb méretű ST-25-ös esztergánk kompakt helyigényével, egy erőteljes esztergaközpont formájában, amely kiemelt forgácsolási képességeket garantál anélkül, hogy túl nagy helyet foglalna el a műhelyben.

  • Erőteljes esztergálási kapacitás kompakt helyigény mellett
  • A2-8 orsóorr 12" (305 mm)-es tokmánnyal
  • 40 hp (29,8 kW)-os vektorhajtású orsó
  • A főorsó rúd áteresztése 4.0" (102 mm)
  • 12 állomásos BOT revolver
  • Megrendelhető automatikus ajtó
  • Wi-Fi alapkiépítésben
  • Ideális nagy mennyiségű, nagy termelékenységű környezetekhez

See Available Stock

Aktuális teljesítési idő

Szűrők

  • 12" Tokmány mérete
  • 4.0" Rúdkapacitás
  • 3.2k Fordulatszám
  • 40 hp Áramellátás
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
  • 3200 rpm orsó

Revolverek és hajtott szerszámozás

  • 12 állomásos felcsavarozható szerszámrevolver
  • 12 állomásos VDI szerszámrevolver

Forgács- és hűtőközeg-kezelés

  • 55 gallonos hűtőközeg-tartály
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
  • Biztonságos futás
  • HaasDrop
  • Szinkronizált menetfúrás
  • Normál programmemória, 1 GB
  • ECO üzemmód

Termékopciók

  • Rozsdaálló acélmegvezető burkolatok
  • Telefontöltő állvány

Szerszámozás és befogás

  • Felcsavarozható szerszámtartó-készlet, 1"

Munkadarab befogó

  • 305 mm-es hidraulikus tokmány, A2-8

Jótállás

  • 1 éves normál garancia
Rendelkezésre álló lehetőségek

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatizálási opciók
MŰSZAKI DOKUMENTUMOK
  • 3D modell (ZIP)
  • Telepítési útmutató
  • Elrendezési rajz
  • Nyomatéktáblázat
  • Kezelői kézikönyv
  • Tokmány és orsóorr összehasonlító táblázat

*MEGJEGYZÉS: A folyamatos tervezési fejlesztéseknek köszönhetően előfordulhat, hogy a 3D modellek és elrendezési rajzok nem teljesen felelnek meg az utolsó termelési modellnek.

HAAS ESZTERGA-MUNKATÉR ÖSSZEHASONLÍTÁSI DIAGRAM

TOKMÁNYMÉRET | FŐORSÓ RÚD ÁTERESZTÉSE | MUNKATÉR | AUTOMATIZÁLÁSI LEHETŐSÉGEK

TÁBLÁZAT LETÖLTÉSE
VIDEÓK
Recently Updated

ST-20 sorozatú esztergaközpontok


Ismerje meg az ST-28, és az ST-20-as sorozat többi modelljének jellemzőit és képességeit! 

Eszterga fúrás: Minden, amit tudnia kell

Ciklusidők csökkentése és revolver-pozicionálás a G53 használatával

A Haas BMT65 revolver

Hajtott szerszámozás beállítás

KAPCSOLÓDÓ TERMÉKEK

ALACSONY KÖLTSÉGŰ ALTERNATÍVA

Haas ST-25

ST-25

CNC eszterga, 330 mm x 572 mm maximális kapacitás, a főorsó rúd áteresztése 76 mm

  • 10" Tokmány mérete
  • 3.0" Rúdkapacitás
  • 3.4k Fordulatszám
  • 30 hp Áramellátás
    CSAK KÍNAI JÜAN
 
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

MEGNÖVELT KÉPESSÉGEK

Haas ST-28Y

ST-28Y

Y-tengelyes CNC eszterga, 298 mm x 572 mm maximális kapacitás, A2-8 orsóorr, a főorsó rúd áteresztése 102 mm

  • 12" Tokmány mérete
  • 4.0" Rúdkapacitás
  • 3.2k Fordulatszám
  • 40 hp Áramellátás
    CSAK KÍNAI JÜAN
 
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás

NAGYOBB ESZTERGÁLÁSI HOSSZ

Haas ST-35

ST-35

Közepes méretű CNC eszterga A2-8 orsóorral és 4,0" (102 mm) rúdkapacitással

  • 12" Tokmány mérete
  • 4.0" Rúdkapacitás
  • 3.2k Fordulatszám
  • 40 hp Áramellátás
    CSAK KÍNAI JÜAN
 
Tudjon meg többet… Kiépítés és árazás
Alapszolgáltatások

Orsók

  • 3200 rpm orsó

Revolverek és hajtott szerszámozás

  • 12 állomásos felcsavarozható szerszámrevolver
  • 12 állomásos VDI szerszámrevolver

Forgács- és hűtőközeg-kezelés

  • 55 gallonos hűtőközeg-tartály
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
  • Biztonságos futás
  • HaasDrop
  • Szinkronizált menetfúrás
  • Normál programmemória, 1 GB
  • ECO üzemmód

Termékopciók

  • Rozsdaálló acélmegvezető burkolatok
  • Telefontöltő állvány

Szerszámozás és befogás

  • Felcsavarozható szerszámtartó-készlet, 1"

Munkadarab befogó

  • 305 mm-es hidraulikus tokmány, A2-8

Jótállás

  • 1 éves normál garancia
Rendelkezésre álló lehetőségek

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

Automatizálási opciók

VÁLASZOK A HAAS ROBOT HOZZÁADÁSÁVAL KAPCSOLATOS AGGÁLYOKRA: Nem foglal sok helyet, nem kerül egy rakás pénzbe és nem kell több hét a beépítéséhez. 

HELYTAKARÉKOS

KEDVEZŐ ÁRÚ

KÖNNYEN INTEGRÁLHATÓ

KÖNNYEN KIISMERHETŐ

Capacities S.A.E METRIC
Tokmány mérete 12.0 in 305 mm
Max. munkadarab-kilengés 21.0 in 533 mm
Max. forgácsolási átmérő (BOT revolverrel) 13.00 in 330 mm
Max. forgácsolási átmérő (BMT65 revolverrel) 11.75 in 298 mm
Max Cutting Diameter (with VDI turret) 11.80 in 300 mm
Maximális vágási hossz (befogó függvényében) 22.5 in 572 mm
Rúdkapacitás 4.00 in 102 mm
Mozgástartomány S.A.E METRIC
X tengely 8.40 in 213 mm
Z tengely 22.50 in 572 mm
Feedrates S.A.E METRIC
Gyorsjárat – X 945 ipm 24.0 m/min
Gyorsjárat – Z 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
Max. tolóerő X 4100 lbf 18238 N
Max. erő a Z tengely irányában 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
Orsóorr A2-8 A2-8
Max. teljesítmény 40.0 hp 29.8 kW
Max. sebesség 3200 rpm 3200 rpm
Max. nyomaték 425.0 ft-lbf @ 325 rpm 576.0 Nm @ 325 rpm
Főorsó furatátmérő ø 4.62 in 117.3 mm
Sub-Spindle S.A.E METRIC
Tokmány mérete 5.3 in 135 mm
Orsóorr A2-5 A2-5
Max. sebesség 6000 rpm 6000 rpm
Max Sync Speed w/Main Spindle 3200 rpm 3200 rpm
Chuck Throat Ø 1.30 in x 1.37 in DEEP Ø 33.0 mm x 34.8 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.00 in x 4.50 in DEEP Ø 25.4 mm x 114.3 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 1.50 in 38.1 mm
Integrated Brake Torque 17 ft-lbf 23 N/m
Spindle Orientation Accuracy (Requires SO) ± 0.02 ° ± 0.02 °
Rapids (B-axis) 400 ipm 10 m/min
Turret S.A.E METRIC
Szerszámok száma 12-Station BOT 12-Station BOT
Külső és belső szerszámok Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
Fúrórúd hátsó térköze (a revolver hátsó részétől) 4.00 in 102.0 mm
Általános S.A.E METRIC
Hűtőközeg-kapacitás 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
Belső légtömlő 3/8 in 3/8 in
Csatoló (levegő) 3/8 in 3/8 in
Min. légnyomás 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
Orsófordulatszám 3200 rpm 3200 rpm
Meghajtórendszer Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
Orsóteljesítmény 40.0 hp 29.8 kW
Bemeneti AC feszültség (háromfázisú) – alacsony 220 VAC 220 VAC
Teljes terhelés áramerőssége (háromfázisú) – alacsony 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
Belföldi raklap 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
Export raklap 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 364 cm x 229 cm x 234 cm
Tömeg 10240 lb 4645.0 kg
Belföldi raklap szállítóval 143 in x 90 in x 92 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
Export raklap szállítóval 143 in x 90 in x 92 in 363 cm x 229 cm x 234 cm

MEGJEGYZÉS: Valamennyi felsorolt műszaki specifikáció a szabványos gépre vonatkozik. Az opcionális berendezésekkel módosulhatnak a gépek műszaki adatai.

*A Haas megmunkálógépek 220 V AC (200–240 V AC) feszültségű üzemre vannak kialakítva. Opcionális belső nagyfeszültségű transzformátor (380 - 480 VAC) minden modellnél elérhető, kivéve az asztali gépeknél, a CL-1-nél, a CM-1-nél és az SR sorozatú felsőmaróknál. Ez az opcionális magas feszültségű belső transzformátor nem terepen telepített; a géppel együtt kell megrendelni.

Az Európába és az Egyesült Királyságba szánt Haas gépek belső nagyfeszültségű, nem szigetelt transzformátorral vannak konfigurálva, hogy 400 V AC-n működjenek, kivéve az asztali gépeket, a CL-1, CM-1 és SR sorozatú lapmarókat. 

**Az opcionális szerszámváltók maximális mérete eltérhet a szabványos szerszámváltóétól. Az extra nagy szerszámokhoz két szomszédos zseb szükséges a szerszámok között. Kattintson ide a szerszámbefogó műszaki adataiért.

FIGYELEM! Az opcionális nagy teljesítményű orsóknak nagyobb lehet az áramellátás-szükségletük, mint a hagyományos orsónak. Ha azonban az orsó teljesítménye (kW) nem változik, akkor a teljesítményigény változatlan marad. Ellenőrizze a szükséges áramellátást, mielőtt odavezetné az áramot a géphez.

†A 40-es főorsókúpos DC sorozatú gépek  levegőfogyasztása magasabb lehet, ha a szerszámon keresztüli légbefúvás (TAB) aktiválva van.

 

Segítségre van szüksége a megfelelő gép megtalálásában?

Kiépítés és ár

Engedje meg, hogy segítsünk Önnek megtalálni a megfelelőt a műhelyének.

Kezdjen neki

További információkra van szüksége?

Ha többet szeretne tudni arról, hogy az új Haas gép hogyan keltheti életre termékeit, kérjük, ossza meg velünk elérhetőségi adatait.

Language Preference :
Loading

Az összes ár és termékjellemző értesítés nélkül változhat. A szállítás és az üzembe helyezés díját, az állami és helyi adókat, valamint a kereskedő által beszerelt kiegészítők árát az árak nem tartalmazzák. A nyomdai vagy tipográfiai hibákért nem vállalunk felelősséget. Az itt látható gépek opcionális berendezéseket tartalmaznak. A termék valós megjelenése eltérő lehet.

Recently Viewed Items

You Have No Recently Viewed Items Yet

Visszajelzés
Haas Logo

A Haas szállította termékek árszabása

Ez az ár tartalmazza a szállítás költségeit, valamint az export- és importtevékenységekhez kapcsolódó vámterheket, a biztosítást és minden olyan további felmerülő költséget, amely egy franciaországi helyszínre történő kiszállítást terhel, melybe Ön mint vevő beleegyezett. A Haas CNC termékek szállítása nem járhat további kötelező költségekkel.