ST-28

  1. 旋盤
  2. STシリーズ
  3. ST-28

ST-28

    CNY限定
 
現在お住まいの地域では販売しておりません

お住まいの地域での最低価格については、最寄りのHAAS ファクトリーアウトレットにお問い合わせください。

330mm×572mmの最大能力、A2-8ノーズ、102mmのバー能力を備えたCNC旋盤

ST-28ターニングセンターは、中型ST-35ビッグボア旋盤の頑丈なA2-8スピンドルヘッドと、より小型のST-25のコンパクトなフットプリントを組み合わせて、工場の貴重なフロアスペースを占有することなく重切削加工能力を提供する強力なターニングセンターとなっています。

  • コンパクトなフットプリントで強力な旋回能力
  • 12インチ(305mm)チャックを備えたA2-8スピンドルノーズ
  • 40hp(29.8kW)ベクトル駆動スピンドル
  • 4.0インチ(102mm)バー能力
  • 12ステーションBOTタレット
  • 自動ドアオプション
  • WiFi標準搭載
  • 大量生産環境に最適

See Available Stock

現在のリードタイム

フィルター

  • 12" チャックサイズ
  • 4.0" バー能力
  • 3.2k RPM
  • 40 hp 出力
各機種の比較
全在庫を検索
販売代理店に問い合わせる
各機種の比較
構築と価格
販売代理店に問い合わせる
  • 構成と価格
  • 機械情報
  • 自動化
  • 仕様

使用可能オプション

技術ドキュメント

ビデオ

関連製品

標準機能

スピンドル

  • 3,200rpmスピンドル

タレットと回転工具

  • 12ステーションボルトオンツールタレット
  • 12ステーションVDI工具タレット

チップおよびクーラントの管理

  • 55ガロン クーラントタンク
  • マルチステージクーラントポンプ

Haas制御

  • 制御ワイドスクリーンモニター
  • イーサネットインターフェース
  • Haas制御用WiFi接続
  • 電力サージ保護
  • 早期電源エラー検出モジュール
  • - 高度ツーリング管理
  • メディアディスプレイMコード M130
  • HaasConnect:遠隔モニタリング
  • 安全運転
  • HaasDrop
  • リジッドタッピング
  • 標準プログラムメモリ、1GB
  • エコモード

生産オプション

  • ステンレス鋼ウェイカバー
  • 携帯電話充電スタンド

ツーリングおよび固定具

  • ボルトオン工具ホルダキット、1"

保持具

  • 305mm 油圧チャック、A2-8

保証

  • 1年間の標準保証
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション
技術ドキュメント
  • 3Dモデル (ZIP)
  • 設置ガイド
  • レイアウト図面
  • トルクグラフ
  • オペレーターマニュアル
  • チャックとスピンドルノーズの比較チャート

*注: Haasでは、継続的に設計を改善しております。3Dモデルとレイアウト図面は、最新の生産モデルとは若干異なる場合があります。

HAAS旋盤加工範囲の比較チャート

チャックサイズ | バー能力 | 加工範囲 | 自動化オプション

チャートをダウンロード
ビデオ
Recently Updated

ST-20シリーズのターニングセンター


ST-28およびST-20シリーズ内の残りの機種の機能と能力をご確認ください。

旋盤ドリル:知っておくべきすべてのこと

G53を使ったサイクル時間の短縮とタレットの位置決め

HAAS BMT65タレット

回転工具のセットアップ

関連製品

廉価版

Haas ST-25

ST-25

330×572mmの最大能力と76mmのバー能力を備えたCNC旋盤

  • 10" チャックサイズ
  • 3.0" バー能力
  • 3.4k RPM
  • 30 hp 出力
    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price

能力アップ

Haas ST-28Y

ST-28Y

298×572mmの最大能力、A2-8、102mmのバー能力を備えたY軸CNC旋盤

  • 12" チャックサイズ
  • 4.0" バー能力
  • 3.2k RPM
  • 40 hp 出力
    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price

長めのターニング

Haas ST-35

ST-35

A2-8 スピンドルノーズと 4.0" (102 mm) バー能力を備えた中型CNC旋盤

  • 12" チャックサイズ
  • 4.0" バー能力
  • 3.2k RPM
  • 40 hp 出力
    CNY限定
 
詳細情報はこちら… Build & Price
標準機能

スピンドル

  • 3,200rpmスピンドル

タレットと回転工具

  • 12ステーションボルトオンツールタレット
  • 12ステーションVDI工具タレット

チップおよびクーラントの管理

  • 55ガロン クーラントタンク
  • マルチステージクーラントポンプ

Haas制御

  • 制御ワイドスクリーンモニター
  • イーサネットインターフェース
  • Haas制御用WiFi接続
  • 電力サージ保護
  • 早期電源エラー検出モジュール
  • - 高度ツーリング管理
  • メディアディスプレイMコード M130
  • HaasConnect:遠隔モニタリング
  • 安全運転
  • HaasDrop
  • リジッドタッピング
  • 標準プログラムメモリ、1GB
  • エコモード

生産オプション

  • ステンレス鋼ウェイカバー
  • 携帯電話充電スタンド

ツーリングおよび固定具

  • ボルトオン工具ホルダキット、1"

保持具

  • 305mm 油圧チャック、A2-8

保証

  • 1年間の標準保証
使用可能オプション

* Not all options are compatible with each other. Some options may require the purchase of additional options, or may include additional options at no charge. Please use our Build-&-Price tool to determine option compatibility, and configure your machine.

自動化オプション

HAASロボットの追加に関する懸念事項への回答: ロボット化にそれほど多くのスペースを占有したり、多大の費用がかかったり、統合に何週間もかかったりすることはありません。。 

効率的なスペース活用

費用対効果

統合の容易さ

学習の容易さ

Capacities S.A.E METRIC
チャックサイズ 12.0 in 305 mm
最大パーツスウィング 21.0 in 533 mm
最大切削径(BOTタレット使用時) 13.00 in 330 mm
最大切削径(BMT65 タレット使用時) 11.75 in 298 mm
Max Cutting Diameter (with VDI turret) 11.80 in 300 mm
最大切削長(保持具により異なります) 22.5 in 572 mm
バー能力 4.00 in 102 mm
移動 S.A.E METRIC
X軸 8.40 in 213 mm
Z軸 22.50 in 572 mm
Feedrates S.A.E METRIC
X軸で高速 945 ipm 24.0 m/min
Z軸で高速 945 ipm 24.0 m/min
Axis Motors S.A.E METRIC
最大スラストX 4100 lbf 18238 N
最大スラストZ 5100 lbf 22686 N
Spindle S.A.E METRIC
スピンドルノーズ A2-8 A2-8
最大定格 40.0 hp 29.8 kW
最大速度 3200 rpm 3200 rpm
最大トルク 425.0 ft-lbf @ 325 rpm 576.0 Nm @ 325 rpm
スピンドルボア径 4.62 in 117.3 mm
Sub-Spindle S.A.E METRIC
チャックサイズ 5.3 in 135 mm
スピンドルノーズ A2-5 A2-5
最大速度 6000 rpm 6000 rpm
Max Sync Speed w/Main Spindle 3200 rpm 3200 rpm
Chuck Throat Ø 1.30 in x 1.37 in DEEP Ø 33.0 mm x 34.8 mm DEEP
Drawbar Bore (NON-THROUGH) Ø 1.00 in x 4.50 in DEEP Ø 25.4 mm x 114.3 mm DEEP
Spindle Bore (without chuck and drawbar installed) 1.50 in 38.1 mm
Integrated Brake Torque 17 ft-lbf 23 N/m
Spindle Orientation Accuracy (Requires SO) ± 0.02 ° ± 0.02 °
Rapids (B-axis) 400 ipm 10 m/min
Turret S.A.E METRIC
工具の数 12-Station BOT 12-Station BOT
工具の外径と内径 Any Combination (will vary with turret) Any Combination (will vary with turret)
ボーリングバー後ろクリアランス(タレット背面から) 4.00 in 102.0 mm
一般 S.A.E METRIC
クーラント能力 55 gal 208 L
Air Requirements S.A.E METRIC
Air Required† 4 scfm @ 100 psi 113.0 L/min @ 6.9 bar
インラインエアホース 3/8 in 3/8 in
カップラ(エア) 3/8 in 3/8 in
最小空気圧 80 psi 5.5 bar
Electrical Specification S.A.E METRIC
スピンドル速度 3200 rpm 3200 rpm
駆動システム Direct Speed, Belt Drive Direct Speed, Belt Drive
スピンドル出力 40.0 hp 29.8 kW
入力AC電圧(3相) - 低電圧 220 VAC 220 VAC
全負荷電流(3相) - 低 70 A 70 A
Input AC Voltage (3 Phase) - High* 440 VAC 440 VAC
Full Load Amps (3 Phase) - High* 35 A 35 A
Dimensions - Shipping S.A.E METRIC
国内用パレット 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
輸出用パレット 143.0 in x 90.0 in x 92.0 in 364 cm x 229 cm x 234 cm
重量 10240 lb 4645.0 kg
コンベヤ付き国内用パレット 143 in x 90 in x 92 in 363 cm x 229 cm x 234 cm
コンベヤ付き輸出用パレット 143 in x 90 in x 92 in 363 cm x 229 cm x 234 cm

注記:リストされているすべての仕様は、標準の機械構成用です。オプションの機器で、機械の仕様を変更する場合があります。

*Haas機械は、220VAC(200-240 VAC)の電源で作動するように設計しています。デスクトップ機械、CL-1、CM-1とSRシリーズのルーターを除く全モデルに、オプションの内部高圧トランスフォーマー(380~480VAC)をご用意しています。 このオプションの内部高圧トランスフォーマーは、後付けできませんので、機械と一緒に発注していただかなければなりません。

ヨーロッパと英国向けのHaas機械は、デスクトップ機械、CL-1、CM-1、およびSRシリーズのルーターを除き、400 VACで動作するように内部に高電圧非絶縁トランスフォーマーを搭載した仕様となっています。 

**オプションのツールチェンジャーの最大工具サイズは、標準のツールチェンジャーとは異なる場合があります。特大工具では、工具の間に空の2つの隣接ポケットが必要になる場合があります。工具ホルダの仕様については、こちらをクリックしてください。

注意!オプションの高性能スピンドルは、標準スピンドルよりも高い電力を必要とする場合があります。ただし、スピンドル馬力(kW)が変化しない場合、必要電力は同じままです。機械への電源投入前に、電力要件を確認してください。

† 40テーパーDCシリーズの機械では、スルーツールエアーブラスト(TAB)の作動中に、空気消費量が増加する場合があります。

 

適切な機械を見つけるためにサポートが必要ですか?

オンライン見積もり

お客様の工場にぴったりの製品を探すお手伝いをいたします。

今すぐ始める

詳細が必要ですか?

Haasの新しい機械がお客様の製品にどのように新しい息吹をもたらすことができるかの詳細をご希望の場合は、連絡先をお知らせください。

Language Preference :
Loading

すべての価格と仕様は、予告なしに変更されることがあります。輸送、装備、国税と地方税、およびディーラーの設置済付属品は含まれません。誤字誤植の責任は負わないものとします。オプション装置を含めた機械の表示。実際の製品の外観は異なることがあります。