SB Series Box Way Lathes

  1. 旋盤
  2. ボックスウェイシリーズ
ボックスウェイ旋盤

ボックスウェイシリーズ

CNCボックスウェイ旋盤

SBシリーズ ボックスウェイ旋盤

  • 機能
  • モデル
オンライン見積もり
Recently Updated

お客様のご要望をもとに開発:重切削ターニング操作向けのCNCボックスウェイ旋盤


SBシリーズ ボックスウェイ旋盤

HaasSBシリーズの旋盤は、従来のボックスウェイ機械の高い動的剛性、耐荷重能力、振動減衰にを備え、パワフルで使いやすいHaas制御と組み合わされ、HAASファクトリーアウトレットネットワークの業界をリードするサポートに支えられています。

10インチ~12インチ

チャックサイズ

2.9インチ~3.5インチ

バー能力

2500~3200

RPM

40インチ

HP

• 焼入れ法と精密研削法
• 火炎および高周波焼き入れされたスライド面

• きさげ加工を施したTurcite-Bスライドウェイ
• 30°のY軸ウェッジ角度を備えた30°の傾斜ベッド

HAASボックスウェイ旋盤シリーズ

パンフレットをダウンロードする

HAASジャーナル

    2軸ボックスウェイ旋盤

    SB-28

    SB-28

    343 × 540mmの最大能力、A2-8、74mmのバー能力を備えたCNCボックスウェイ旋盤

        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price
    SB-35

    SB-35

    345 × 760mmの最大能力、A2-8、90mmのバー能力を備えたCNCボックスウェイ旋盤

        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price
    SB-35L

    SB-35L

    345 x 1,260mmの最大能力、A2-8、90mmのバー能力を備えたCNCボックスウェイ旋盤

        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price

    Y軸ボックスウェイ旋盤

    SB-28Y

    SB-28Y

    305 × 470mmの最大能力、A2-8、74mmのバー能力を備えたY軸CNCボックスウェイ旋盤

        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price
    SB-35Y

    SB-35Y

    305 × 700mmの最大能力、A2-8、90mmのバー能力を備えたY軸CNCボックスウェイ旋盤

        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price
    SB-35LY

    SB-35LY

    305 × 1,200mmの最大能力、A2-8、90mmのバー能力を備えたY軸CNCボックスウェイ旋盤

        CNY限定
    詳細情報はこちら… Build & Price

    傾斜ベッド設計とBMT65タレット

    Haas SBシリーズのボックスウェイ旋盤は、優れた剛性と温度安定性に加え、効率的なチップ排出を実現する真の傾斜ベッド設計を特徴としています。傾斜ベッドはまた、より小さなフットプリントで余裕のあるX軸移動を可能にし、Z軸全体に沿ってタレットを支持するための頑丈なベースを提供します。2軸モデルには30°の傾斜ベッド、Y軸モデルには30°のY軸ウェッジ角度の30°の傾斜ベッドとがあります。

    SBシリーズの各旋盤には、業界標準のベース取付け工具を受け入れる堅牢な12ステーションBMT65タレットが装備されています。Y軸モデルは、二次ミリング、ドリル、タッピング加工用の軸駆動およびラジアル駆動の回転工具も使用できます。

    Haasコントロール

    Haas SBシリーズのボックスウェイ旋盤には、当社が製造するすべての機械に搭載されている、パワフルで使いやすい同じHaas制御が装備されています。ハードウエア・ソフトウエアともに自社設計・製造の Haas コントロールは、Haas 機械ツール専用に最適化されています。販売するすべての機械に標準装備されており、製品ライン全体にわたって統一されています。Haas コントロールは高速でスマートそしてパワフルであり、シンプルなユーザーインターフェースと、一貫した直感的なナビゲーションにより、簡単に学習して使用することができます。Haas制御は世界中で30万台以上使用されており、明らかに業界標準となっています。

    標準機能:

    ■ タッチスクリーンインターフェース
    ■ 専用キーパッド
    ■
    ワンボタン機能
    ■ 多機能ジョグハンドル
    ■ カラーLCD画面
    ■ イーサネットインターフェース
    ■ USBポート
    ■ M130メディアプレーヤー

    ■ 高度な工具管理
    ■ 1GBプログラムメモリ
    ■ 電源障害検出
    ■ HaasConnectモバイル監視
    ■ WiFi接続
    ■ 安全運転
    ■ サージ保護
    ■ HaasDropワイヤレスファイル転送

     

    Recently Updated

    ボックスウェイ旋盤の構成を指定する


    新しいHaas旋盤を作る準備はできていますか? 

    お客様の工場に適切な機械を見つけ、自分に合ったオプションや機能を追加することで独自の機械を作りましょう。

    今すぐ始める